MyHaas Вітаємо,
!
Haas Tooling Історія замовлень гостей MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling Мій обліковий запис Order History Return History MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
Знайдіть свого дистриб’ютора
  1. Вибрати мову
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • верстати (-ів) Main Menu
    • Вертикально-фрезерні верстати Haas Вертикально-фрезерні верстати
      Вертикально-фрезерні верстати
      Вертикально-фрезерні верстати View All
      • Вертикально-фрезерні верстати
      • Серія VF
      • Універсальні верстати
      • Серія VR
      • Верстат для обробки корпусних деталей VP-5
      • ВБВ із функцією зміни супутників
      • Мініфреза
      • Верстати для виготовлення прес-форм
      • Високошвидкісні свердлильні верстати
      • Верстати свердлильної / різьбонарізної / фрезерної серії
      • Інструментальні фрезерні верстати
      • Компактні фрезерні верстати
      • Gantry Серія
      • Фасонно-фрезерні верстати для листових матеріалів
      • Надвеликий ВБВ
      • Двостійкові фрезерні верстати
      • Симулятор керування
      • Автоматичний завантажувач деталей фрезерного верстата
      • Автоматичний завантажувач деталей для ВБВ/УБВ із боковим завантаженням
      • Компактний автоматичний завантажувач деталей
    • Product Image Багатовісні рішення
      Багатовісні рішення
      Багатовісні рішення View All
      • Багатовісні рішення
      • Токарні верстати з віссю Y
      • 5-осьові фрезерні верстати
    • Токарні верстати Haas Токарні верстати
      Токарні верстати
      Токарні верстати View All
      • Токарні верстати
      • Серія ST
      • Подвійний шпиндель
      • Серія верстатів із прямокутними напрямними
      • Інструментальний токарні верстати
      • Патронний токарний станок
      • Пристрій подавання прутків V2 Haas
      • Автоматичний завантажувач деталей токарного верстата
    • Горизонтально-фрезерні верстати Haas Горизонтально-фрезерні верстати
      Горизонтально-фрезерні верстати
      Горизонтально-фрезерні верстати View All
      • Горизонтально-фрезерні верстати
      • Із конусом 50
      • Конус 40
    • Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотним столом Haas Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами View All
      • Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      • Поворотні столи
      • Верстати із ділильно-поворотним столом
      • 5-осьові поворотні столи
      • Поворотні столи надвеликого розміру
    • Product Image Системи автоматизації
      Системи автоматизації
      Системи автоматизації View All
      • Системи автоматизації
      • Фрезерний верстат Автоматизація
      • Токарний верстат Автоматизація
      • Моделі автоматизації
    • Свердлильні верстати Haas Настільні верстати
      Настільні верстати
      Настільні верстати View All
      • Настільні верстати
      • Настільний фрезерний верстат
      • Настільний токарний верстат
    • Обладнання Haas для цеху Обладнання для цеху
      Обладнання для цеху
      Обладнання для цеху View All
      • Обладнання для цеху
      • Стрічкова пила
      • Консольно-фрезерний верстат
      • Плоскошліфувальний верстат, 2550
      • Плоскошліфувальний верстат, 3063
      • Лазерний різальний верстат
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Опції Main Menu
    • Product Image Шпинделі
      Шпинделі
      Шпинделі View All
      • Шпинделі
    • Product Image Пристрої для зміни інструмента
      Пристрої для зміни інструмента
      Пристрої для зміни інструмента View All
      • Пристрої для зміни інструмента
    • Product Image 4-та | 5-та вісь
      4-та | 5-та вісь
      4-та | 5-та вісь View All
      • 4-та | 5-та вісь
    • Product Image Револьверні головки та приводні інструменти
      Револьверні головки та приводні інструменти
      Револьверні головки та приводні інструменти View All
      • Револьверні головки та приводні інструменти
    • Product Image Вимірювання зондом
      Вимірювання зондом
      Вимірювання зондом View All
      • Вимірювання зондом
    • Видалення стружки та охолоджувальної рідини Haas Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
      Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
      Керування стружкою та охолоджувальною рідиною View All
      • Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
    • Система Haas Control Система Haas Control
      Система Haas Control
      Система Haas Control View All
      • Система Haas Control
    • Product Image Опції продукту
      Опції продукту
      Опції продукту View All
      • Опції продукту
    • Product Image Інструменти та кріплення
      Інструменти та кріплення
      Інструменти та кріплення View All
      • Інструменти та кріплення
    • Product Image Тримач заготовок
      Тримач заготовок
      Тримач заготовок View All
      • Тримач заготовок
    • Product Image Рішення для 5-осьової обробки
      Рішення для 5-осьової обробки
      Рішення для 5-осьової обробки View All
      • Рішення для 5-осьової обробки
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Відчуйте різницю з Haas
    • Чому Haas
    • MyHaas
    • Центр навчання
    • Industry 4.0
    • Сертифікація Haas
    • Відгуки клієнтів
  • Обслуговування Main Menu
      Вітаємо в Haas Service,
      ДОМАШНЯ СТОРІНКА СЛУЖБИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ Посібники оператора Практичні інструкції Посібники з пошуку та усунення несправностей Профілактичне технічне обслуговування Деталі Haas Інструменти Haas Tooling Відео
  • Відео Main Menu
  • Main Menu
    • Product Image Історія
      Історія
      Історія View All
      • Історія
    • Privacy Terms
      Privacy Terms
      Privacy Terms View All
      • Privacy Terms
      • Privacy Notice
      • Terms and Conditions
      • Trademark
      • Cookie Notice
      • Data Request
      • Website Privacy Notice
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Newsletter Signup
      Newsletter Signup
      Newsletter Signup View All
      • Newsletter Signup
    • Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
      Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
      Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ View All
      • Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
    • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas View All
      • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
    • Кар’єра
      Кар’єра
      Кар’єра View All
      • Кар’єра
      • Applicant Privacy Notice
    • Haas Tooling Terms and Conditions - EU
      Haas Tooling Terms and Conditions - EU
      Haas Tooling Terms and Conditions - EU View All
      • Haas Tooling Terms and Conditions - EU
    • Haas Tooling Terms and Conditions - US
      Haas Tooling Terms and Conditions - US
      Haas Tooling Terms and Conditions - US View All
      • Haas Tooling Terms and Conditions - US
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Заява DNSH від Haas
      Заява DNSH від Haas
      Заява DNSH від Haas View All
      • Заява DNSH від Haas
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Результати пошуку

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Вітаємо,
!
Haas Tooling Історія замовлень гостей MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling Мій обліковий запис Order History Return History MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
Знайдіть свого дистриб’ютора
  1. Вибрати мову
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Результати пошуку

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-20Y

  1. Токарні верстати
  2. Серія ST
  3. Вісь Y
  4. ST-20Y

ST-20Y

    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Наразі недоступно у вашому регіоні
Токарний верстат із ЧПУ із віссю Y із найбільшим діаметром деталі, що обробляється, 298 x 572 мм і найбільшим діаметром прутка, що обробляється, 63,5 мм

Ми повністю переробили наші найпопулярніші токарні центри серії ST-20, щоб забезпечити ще більшу продуктивність, функціональність і цінність, ніж будь-коли раніше. Ми перепроєктували все з нуля, щоб створити більш жорсткий верстат з найбільшим діаметром прутка, що обробляється, з чудовою ефективністю різання та безліччю опцій, що підвищують продуктивність.

  • Більший отвір у шпинделі для збільшення найбільшого діаметра прутка, що обробляється
  • Збільшений хід по осі Z
  • Доступні автоматичні дверцята
  • Стандарт WiFi
  • Ідеально підходить для великих обсягів та високоефективного виробництва

See Available Stock

Поточний термін виконання

Фільтри

  • 8.3" Розмір патрона
  • 2.5" Найбільший діаметр прутка, що обробляється
  • 4k ОБ/ХВ
  • 20 hp Потужність

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Машини моделі V доступні лише в цінах CNY
Порівняти верстати
ДІЗНАЙТЕСЯ, ЯКІ ВИРОБИ Є В НАЯВНОСТІ
Порівняти верстати
ЗБІРКА ТА ЦІНА
Звернутися до дистриб’ютора
  • Збірка та ціна
  • Інформація про верстат
  • Автоматизація
  • Детальна інформація
  • Технічні характеристики

ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ

ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ВІДЕО

ВІДГУКИ КЛІЄНТІВ

СУПУТНІ ТОВАРИ

Стандартні функції

Шпинделі

  • Шпиндель 4000-об/хв

Револьверні головки та приводні інструменти

  • Приводний інструмент 4000 об/хв із револьверною головкою BMT65 на 12 позицій і віссю C

Керування стружкою та охолоджувальною рідиною

  • Охолоджувальна рідина зі змінним потоком
  • Резервуар для охолоджувальної рідини об'ємом 55 галонів
  • Одноступінчастий насос охолоджувальної рідини

Система Haas Control

  • Широкоформатний монітор для керування
  • Інтерфейс Ethernet
  • Wi-Fi підключення для Haas control
  • Захист від перенапруги
  • Модуль раннього виявлення збою живлення
  • Розширене керування інструментами
  • Медіа-дисплей; М-код M130
  • HaasConnect: Дистанційний моніторинг
  • HaasDrop
  • Жорстке нарізання різьби
  • Орієнтація шпинделя
  • Стандартна програмна пам'ять, 1 ГБ

Опції продукту

  • Кришки кожуху захисту напрямних з неіржавної сталі
  • Підставка для заряджання телефона

Інструменти та кріплення

  • Стандартний комплект тримача інструмента BMT65
  • BMT65 Набір метричних стандартних тримачів
  • Набір приводних тримачів інструмента для BMT65

Тримач заготовок

  • Гідравлічний патрон 211 мм, A2-6

Гарантія

  • Стандартна гарантія на 1 рік
  • Стандартна гарантія на 6 місяців
Доступні опції

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опції для автоматизації
ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
  • 3D-модель (ZIP)
  • Посібник зі встановлення
  • Компонувальний кресленик
  • Таблиця значень крутного моменту
  • Посібник оператора
  • Рекламна листівка про верстати серії ST-Y
  • Порівняльна таблиця патронів і торців шпинделя

*ПРИМІТКА:  Через постійне вдосконалення конструкції 3D-моделі та компонувальні кресленики можуть не відповідати точно останній серійній моделі.

ВІДЕО

Оновлена серія ST-20 

Демонстраційне відео. Демонстрація можливостей обробки на ST-20Y

Свердління на токарному верстаті: все, що вам необхідно знати

Скоротіть час циклу та позиціонуйте револьверну головку за допомогою G53

Револьверна головка BMT65 Haas

Налаштування приводних інструментів

ВІДГУКИ КЛІЄНТІВ


Sonitek Corporation

Компанія Sonitek Corporation (Мілфорд, штат Коннектикут) виробляє обладнання для ультразвукового зварювання та термічного скріплення, яке використовується для збирання та формування термопластичних деталей для різних галузей промисловості. Компанія використовує передові можливості верстатів Haas, зокрема 5-осьового VF-5SS з поворотним пристроєм TR210 та токарного верстата ST-20Y з віссю Y, щоб оптимізувати свої операції та зменшити кількість налаштувань, що значно оптимізує виробничі цикли.

 

 


One Off Coating LLC

"Ми почали з виготовлення полімерно-керамічного композитного покриття cerakote для вогнепальної зброї. Спершу це були просто невеликі індивідуальні проєкти, які згодом переросли у великомасштабне виробництво. Також ми почали виконувати лазерне гравіювання. Ми придбали ST-20Y, щоб вивести обсяги виробництва на рівень можливостей верстата. Приводний інструмент і здатність виконувати обробку в осі Y дозволять нам нарощувати випуск продукції. Я не хотів купувати верстат, можливостей якого нам дуже швидко не вистачатиме. Я хотів, щоб ми були здатні виконувати будь-які доручені нам проєкти."

– Том Бачер, власник 

 

 


Machined Casting Specialties 

"Спеціалізацією нашої компанії є ливарне виробництво: ми виготовляємо пруткові матеріали, виливки, але основою нашого бізнесу є чавунні та алюмінієві виливки. Здебільшого ми виготовляємо пательні для різних компаній. І до них ми виготовляємо також кришки за розмірами цих чавунних пателень. На кришках повинні бути ручки з вигравіруваним на них логотипом замовника. Ми змогли розпочати випуск такої продукції, коли придбали ST-20Y Haas. Маючи контршпиндель із приводним інструментом, ми можемо взяти круглий профіль із бронзи за допомогою пристрою подавання прутків, і користуючись обробкою в осі Y, вигравірувати логотип на опуклій поверхні, а тоді перенести деталь на контршпиндель і виконати обробку зі зворотного боку, — і маємо на виході готовий продукт."

– Монте Хоффман, власник

 

 

SAUNDERS MACHINE WORKS

"Ключовою перевагою цього верстата для нас було рішення для автоматизації, тому ми додали пристрій подавання прутків."

ДЖОН СОНДЕРС | ВЛАСНИК | SAUNDERS MACHINE WORKS

Джон Сондерс є власником компанії Saunders Machine Works і часто публікує відео на своєму каналі YouTube NYC CNC.  Верстатник-самоучка, Джон став визнаною фігурою в машинобудівній та виробничій галузі.  Він зосереджується на навчанні та натхненні наступного покоління верстатників та підприємців-виробників.

   Дивіться інші відео Джона на його каналі YouTube:  NYC | CNC


DK Custom Products

 

Компанія DK Custom Products була заснована Девіном і Кевіном, щоб виготовляти «кращі за оригінальні» запчастини для власників Harley Davidson, які ганяють на своїх залізних конях світ за очі. Спершу компанія виготовляла деталі вручну — такий собі хенд-мейд. Але відколи вони вклалися у свій перший верстат із ЧПУ ІФВ-2P Haas, деталі стали виготовлятися із заготовок. Обсяги виробництва зростали, і в компанії з’явився ST-20Y Haas із пристроєм подавання прутків. Тепер уся обробка циліндричних деталей, включно з фрезеруванням, від початку до кінця виконувалася на верстаті. А зовсім недавно вони додали VF-2SS для виготовлення великих партій деталей, які раніше фрезерувалися на інструментальному фрезерному верстаті TM-2P. 

Olsbergs MSE

"Вже понад 15 років інноваційна компанія Olsbergs MSE випускає автомобілі для перегонів і нестандартні автомобілі, виготовлені на індивідуальні замовлення. Захопившись принадами технологічного розвитку, сьогодні компанія виконує всі проєктні та конструкторські роботи самотужки. Компанія створює готові автомобілі, прототипи, дрібносерійну продукцію та розробляє різні концепт-кари майбутнього

Власне виробництво налагодили завдяки останнім придбанням компанії Edströms, а саме двом різним верстатам Haas: п'ятиосьовому універсальному багатоцільовому верстату УБВ-750SS і токарному верстату з ЧПУ із приводним інструментом, а також ST-20Y із віссю Y. Це дозволяє компанії розробляти різні типи компонентів для самих автомобілів, тепер ще й на більш детальному рівні."

- Андреас Ерікссон – генеральний директор

СУПУТНІ ТОВАРИ

МЕНША РОБОЧА ЗОНА

ST-10Y Haas

ST-10Y

Токарний верстат із ЧПУ із віссю Y із найбільшим діаметром деталі, що обробляється, 279 x 406 мм і найбільшим діаметром прутка, що обробляється, 44,5 мм

  • 6.5" Розмір патрона
  • 1.75" Найбільший діаметр прутка, що обробляється
  • 6k ОБ/ХВ
  • 15 hp Потужність
    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price

ЗБІЛЬШЕНІ НАЙБІЛЬШИЙ ДІАМЕТР ПРУТКА, ЩО ОБРОБЛЯЄТЬСЯ, І ПАТРОН, БІЛЬША ПОТУЖНІСТЬ

ST-25Y Haas

ST-25Y

Токарний верстат із ЧПУ із віссю Y із найбільшим діаметром деталі, що обробляється, 298 x 572 мм і найбільшим діаметром прутка, що обробляється, 76 мм

  • 10" Розмір патрона
  • 3.0" Найбільший діаметр прутка, що обробляється
  • 3.4k ОБ/ХВ
  • 30 hp Потужність
    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price

БІЛЬША РОБОЧА ЗОНА І НАЙБІЛЬШИЙ ДІАМЕТР ПРУТКА, ЩО ОБРОБЛЯЄТЬСЯ

ST-30Y Haas

ST-30Y

Токарний верстат із ЧПУ з віссю Y середнього розміру з торцем шпинделя A2-6 та найбільшим діаметром прутка, що обробляється, 3.0" (76 мм)

  • 10" Розмір патрона
  • 3.0" Найбільший діаметр прутка, що обробляється
  • 3.4k ОБ/ХВ
  • 30 hp Потужність
    ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
Стандартні функції

Шпинделі

  • Шпиндель 4000-об/хв

Револьверні головки та приводні інструменти

  • Приводний інструмент 4000 об/хв із револьверною головкою BMT65 на 12 позицій і віссю C

Керування стружкою та охолоджувальною рідиною

  • Охолоджувальна рідина зі змінним потоком
  • Резервуар для охолоджувальної рідини об'ємом 55 галонів
  • Одноступінчастий насос охолоджувальної рідини

Система Haas Control

  • Широкоформатний монітор для керування
  • Інтерфейс Ethernet
  • Wi-Fi підключення для Haas control
  • Захист від перенапруги
  • Модуль раннього виявлення збою живлення
  • Розширене керування інструментами
  • Медіа-дисплей; М-код M130
  • HaasConnect: Дистанційний моніторинг
  • HaasDrop
  • Жорстке нарізання різьби
  • Орієнтація шпинделя
  • Стандартна програмна пам'ять, 1 ГБ

Опції продукту

  • Кришки кожуху захисту напрямних з неіржавної сталі
  • Підставка для заряджання телефона

Інструменти та кріплення

  • Стандартний комплект тримача інструмента BMT65
  • BMT65 Набір метричних стандартних тримачів
  • Набір приводних тримачів інструмента для BMT65

Тримач заготовок

  • Гідравлічний патрон 211 мм, A2-6

Гарантія

  • Стандартна гарантія на 1 рік
  • Стандартна гарантія на 6 місяців
Доступні опції

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опції для автоматизації

УСУВАЄ ВАШІ ЗАНЕПОКОЄННЯ ЩОДО ДОДАВАННЯ РОБОТА HAAS: він не займе багато місця, не коштуватиме багато грошей, а його інтегрування не триватиме тижнями. 

ЕКОНОМНИЙ ПРОСТІР

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

ЛЕГКО ІНТЕГРУЄТЬСЯ

ПРОСТИЙ У НАВЧАННІ

Огляд

Ми повністю переробили наші найпопулярніші токарні центри серії ST-20, щоб забезпечити ще більшу продуктивність, функціональність і цінність, ніж будь-коли раніше. Ми перепроєктували все з нуля, щоб створити більш жорсткий верстат з найбільшим діаметром прутка, що обробляється, з чудовою ефективністю різання та безліччю опцій, що підвищують продуктивність.

  • Новий корпус — більш компактний і більш жорсткий
  • На 11 % менша займана площа, ніж у попередника
  • Більший отвір у шпинделі для збільшення найбільшого діаметра прутка, що обробляється
  • Збільшений хід по осі Z
  • Стандарт WiFi
  • Двоступеневий автоматичний уловлювач деталей (опція)
  • Контршпиндель (опція)
  • Автоматичний завантажувач деталей (додатково)
  • Автоматичні дверцята (додатково)

Порівняння технічних характеристик (дюйми)

       НОВА МОДЕЛЬ     ПОПЕРЕДНЯ МОДЕЛЬ
Займана площа (довжина, глибина, висота) без конвеєра 130" x 64" x 77" 125" x 78" x 77"
Найбільший діаметр деталі, що оброблюється 21,0" 31,75"
Найбільший діаметр прутка, що обробляється, максимальна швидкість шпинделя 2,5", 4000 об/хв 2,0", 4000 об/хв
Максимальна номінальна потужність, система приводу 20 к. с., ремінний привод 20 к. с., ремінний привод
Торець шпинделя, розмір патрона A2-6, 8,3" A2-6, 8,3"
Максимальний діаметр різання (з револьверною головкою BOT) 13" 15"
Максимальний діаметр різання (з туреллю BMT65) 11,75"  
Максимальна довжина різання (залежить від тримача заготовок) 22,5" 21"
Довжина робочих ходів по осях (X, Z)  8,4", 22,5" 9,3", 21,0"
Хід уздовж осі Y (лише для моделей із віссю Y) 4,0" 4,0"

Порівняння технічних характеристик (метрична система)

  НОВА МОДЕЛЬ ПОПЕРЕДНЯ МОДЕЛЬ
Займана площа (довжина, глибина, висота) без конвеєра 3302 x 1626 x 1956 мм 3175 x 1981 x 1956 мм
Найбільший діаметр деталі, що оброблюється 533 мм 806 мм
Найбільший діаметр прутка, що обробляється, максимальна швидкість 63,5 мм, 4000 об/хв 51 мм, 4000 об/хв
Максимальна номінальна потужність, система приводу 14,9 кВт, ремінний привод 14,9 кВт, ремінний привод
Торець шпинделя, розмір патрона A2-6, 210 мм A2-6, 210 мм
Максимальний діаметр різання (з револьверною головкою BOT) 330 мм 381 мм
Максимальний діаметр різання (з туреллю BMT65) 298  
Максимальна довжина різання (залежить від тримача заготовок) 572 мм 533  мм
Довжина робочих ходів по осях (X, Z) 213 мм, 572 мм 236 мм, 533 мм
Хід уздовж осі Y (лише для моделей із віссю Y) 100 мм 100 мм

Більший розмір отвору

Оновлена модель ST-20/Y має спрямовуючий отвір 2,5" (63,5 мм). Це на 25 % більше, ніж у її попередника, що дозволяє збільшити найбільший діаметр прутка, що обробляється. Патрон, що входить у комплект поставки, також має ширшу горловину для захоплення деталей більшого розміру за допомогою кулачків затискного патрона, а також для забезпечення більшого зазору при розточуванні або нарізанні різьби у великих отворах.

Покращена ергономіка завантаження деталей

Компактніші розміри і нові конструкційні рішення щодо листового металу забезпечують меншу відстань між дверцятами і центром патрона, що покращує ергономіку. Зменшена відстань до патрона полегшує операторам верстатів ручне завантаження та вивантаження деталей.

Збільшений кут клина

Ми збільшили кут клина з 45 градусів до 55 градусів, що покращує загальний потік стружки всередині робочої зони і зменшує займану площу верстата на 11 %.

Стандартне під'єднання до Wi-Fi

Усі верстати Haas стандартно оснащуються вбудованим модулем WiFi для швидкого бездротового з'єднання між контролером Haas control і локальною мережею. Використовуйте WiFi, щоб легко обмінюватися файлами та передавати їх бездротовим способом, а також віддалено контролювати верстат за допомогою системи мобільного моніторингу HaasConnect. Він легко налаштовується за допомогою контролера Haas control і підтримує можливості Netshare. 

  • Кабелі не потрібні
  • Ідеально підходить для великих цехів із великою кількістю верстатів
  • Ідеально підходить для цехів, де верстат розташовано далеко від мережевого маршрутизатора
  • Легке передавання файлів і спільний доступ до них 

Стандартні автоматичні двері

Автоматичні дверцята Haas пропонуються в оновлених верстатах, що зменшує втому оператора і спрощує автоматизацію. Система Автоматичні двері відчиняє дверцята верстата автоматично через М-код або дає змогу відчинити їх вручну, натиснувши на кнопку на пульті керування. Це зменшує втому оператора під час повторюваних операцій обробки й дає змогу використовувати верстат без нагляду при роботі з роботизованим завантажувачем або нашим опціональним автоматичним завантажувачем деталей. Двері автоматично зачиняються на початку циклу, а за допомогою налаштувань можна керувати їх відкриттям наприкінці циклу або під час додаткової зупинки.

ПРИМІТКА: Наявність залежить від регіону. Недоступно в Європі, крім моделей зі встановленими роботизованими комплексами та АЗД.

  • Поліпшують ергономіку верстата
  • Зменшують втому оператора під час повторюваних операцій з обробки
  • Працюють автоматично через M-код або вручну за допомогою кнопки на пульті керування
  • Забезпечують можливість запускати верстат без нагляду, якщо використовуються разом із роботизованим завантажувачем або АЗД
  • Автоматично закриваються під час запуску циклу і можуть відкриватися автоматично наприкінці циклу або під час додаткової зупинки 

Контршпиндель (опція)

Наш додатковий контршпиндель для чистової обробки не тільки підвищить вашу продуктивність, але й надасть вам нові можливості для чистової обробки другої сторони ваших деталей.

Цей недорогий шпиндель A2-5 має гідравлічний патрон 5,3" (135 мм) і повністю синхронізується з головним шпинделем, щоб забезпечити легке переміщення деталей під час робочого циклу. Це дає змогу обробляти обидві сторони деталі під час одного циклу — просто завантажте необроблену заготовку, і наступного разу, коли ви відкриєте дверцята, ви отримаєте готову деталь. Вбудований виштовхувач деталей виштовхує готову деталь в опціональний уловлювач деталей для автоматизованої роботи. Примітка: Не сумісний із задньою бабкою.  
 

  • 6000 об/хв
  • Торець шпинделя A2-5
  • Гідравлічний патрон 5,3" (135 мм) 
  • Отвір шпинделя 1,3" (33 мм) (не наскрізний)
  • Забезпечує повністю синхронізоване переміщення деталей (до 4800 об/хв)
  • Вбудований викидач деталей
  • Включає охолоджувач шафи керування ЧПУ..

 

Двоступеневий уловлювач деталей (опція)

Наш двоступеневий автоматичний уловлювач деталей повністю висувається з основної робочої зони під час механічної обробки і швидко повертається на своє місце по команді наприкінці циклу. У випадку обробки деталей із коротким часом циклу важіль можна залишити у висунутому положенні, а для вловлювання деталей наприкінці циклу використовувати тільки лоток, що повертається вгору. 

Піддон для вловлювання легко регулюється для різних місць відрізання деталі. Його можна розташувати таким чином, щоб він уловлював деталі і з основного шпинделя, і з додаткового контршпинделя.

Автоматичний завантажувач деталей (додатково)

Автоматичний завантажувач деталей Haas є простим і доступним способом автоматизувати виробництво деталей і підвищити продуктивність токарних центрів Haas. Він розроблений і створений виключно для використання на токарних центрах Haas і під'єднується безпосередньо до контролера Haas control. 

  • Універсальна конструкція з можливістю підключення до токарних центрів Haas від ST-10 до ST-25, включно з моделями з віссю Y, за стандартом «підключай і працюй»
  • Взаємодіє безпосередньо з модулем керування Haas control
  • Дозволяє обробляти деталі діаметром до 5,8" x 5" і вагою до 10 фунтів (Ø147 x 127 мм x 4,5 кг)
  • Включає світлову завісу для безпечної роботи
  • Виготовлено в США

Нова конструкція задньої стійки (опція)

Нова конструкція задньої стійки дає змогу встановлювати гідравлічний тиск до лише 60 фунтів на квадратний дюйм (4,1 бар), щоб звести до мінімуму деформацію деталі під час обробки тонких заготовок. Система приводу з передачею гвинт-гайка з трапецеїдальним різьбленням (Acme) забезпечує надійнішу підтримку задньої бабки під час глибокої чорнової обробки деталей.

Capacities S.A.E METRIC
Розмір патрона 8.3 in 210 mm
Макс. коливання деталей 21.0 in 533 mm
Максимальний діаметр різання (з револьверною головкою BMT65) 11.75 in 298 mm
Максимальна довжина різання (залежить від тримача заготовок) 22.5 in 572 mm
Найбільший діаметр прутка, що обробляється 2.50 in 64 mm
Робочі ходи S.A.E METRIC
Вісь X 8.40 in 213 mm
Вісь Y ± 2.0 in ± 51 mm
Вісь Z 22.50 in 572 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Швидкі рухи на X 472 ipm 12.0 m/min
Швидкі рухи на Y 472 ipm 12.0 m/min
Швидкі рухи на Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальна тяга X 4100 lbf 18238 N
Максимальна тяга Y 2300 lbf 10231 N
Максимальна тяга Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Торець шпинделя A2-6 A2-6
Максимальна потужність 20.0 hp 14.9 kW
Максимальна швидкість 4000 rpm 4000 rpm
Максимальний крутний момент 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
ø отвору шпинделя 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Максимальна потужність 5.0 hp 3.7 kW
Максимальна швидкість 60 rpm 60 rpm
Позиціювання (±) 0.01 ° 0.01 °
Діаметр гальма 13.9 in 353 mm
Гальмівний момент утримання 250 ft-lbf 339 Nm
Тип керування Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Розмір патрона 5.3 in 135 mm
Торець шпинделя A2-5 A2-5
Максимальна швидкість 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 1.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Turret S.A.E METRIC
Кількість інструментів 12 Stations 12 Stations
Інструменти для внутрішнього діаметра проти зовнішнього діаметра Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Задній зазор розточувальної штанги (від задньої частини револьверної головки) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Максимальна швидкість 4000 rpm 4000 rpm
Інструменти BMT65 BMT65
Загальні відомості S.A.E METRIC
Місткість охолоджувальної рідини 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Вбудований повітряний шланг 3/8 in 3/8 in
З'єднувач (повітряний) 3/8 in 3/8 in
Мін. тиск повітря 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Швидкість обертання шпинделя 4000 rpm 4000 rpm
Система приводу Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Потужність шпинделя 20.0 hp 14.9 kW
Вхідна напруга змінного струму (3 фази) — низька 220 VAC 220 VAC
Ампер повного завантаження (3 фази) — низький 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Піддон для внутрішнього ринку 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
Піддон для експорту 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 364 cm x 229 cm x 234 cm
Вага 10480 lb 4754.0 kg

*Верстати Haas призначені для роботи від мережі 220 В (200–240 В) змінного струму. Додатковий внутрішній високовольтний трансформатор (380–480 В змінного струму) доступний для всіх моделей, крім настільних верстатів CL-1 (патронний токарний верстат), CM-1 і фасонно-фрезерних верстатів серії SR. Цей додатковий високовольтний внутрішній трансформатор не можна встановлювати на місці експлуатації; його потрібно замовляти разом із верстатом.

Верстати Haas, призначені для Європи та Великобританії, оснащено внутрішнім високовольтним неізольованим трансформатором для роботи від мережі 400 В змінного струму, за винятком настільних верстатів, патронних токарних верстатів CL-1, компактних фрезерних верстатів CM-1 і фасонно-фрезерних верстатів серії SR. 

УВАГА! Додаткові високопродуктивні шпинделі можуть вимагати більшої потужності, ніж стандартні шпинделі. Однак, якщо потужність шпинделя (кВт) не змінюється, вимоги до живлення залишаються незмінними. Перед увімкненням верстата перевірте вимоги до живлення.

† Витрата повітря на верстатах серії DC із конусом 40 може бути вищою, якщо ввімкнено Подавання стисненого повітря через інструмент (TAB).

 

Потрібна допомога у пошуку потрібного верстата?

Збірка та ціна

Дозвольте нам допомогти вам підібрати правильний варіант для вашого виробничого цеху.

Почати

Вам потрібно більше інформації?

Якщо Ви хочете отримати більше інформації про те, як новий верстат Haas може створювати Ваші вироби, надайте свою контактну інформацію.

Language Preference :
Loading

Усі ціни та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Вантаж, вантажно-розвантажувальні роботи, податки на рівні штату та місцевому рівні, витрати на встановлення обладнання постачальника та аксесуари, встановлені дилером, не включені. Компанія не несе відповідальності за описки або друкарські помилки. Верстати показані з додатковим обладнанням. Фактичний зовнішній вигляд продукту може відрізнятися.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Зворотний зв'язок
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Ціни на доставку обладнання Haas

Ця ціна включає вартість доставки, експортні та імпортні мита, страхування та будь-які інші витрати, понесені під час доставки до місця у Франції, узгодженого з вами як покупцем. Жодні інші обов'язкові витрати не додаються до вартості доставки обладнання з ЧПУ Haas.

СЛІДКУЙТЕ ЗА ОСТАННІМИ ПОРАДАМИ ТА ТЕХНОЛОГІЯМИ HAAS…

Зареєструйтеся зараз!   

HAAS TOOLING ПРИЙМАЄ ТАКЕ:

  • Обслуговування та підтримка
  • Власники обладнання
  • Замовити послугу
  • Посібники оператора
  • Деталі Haas
  • Запит на ремонт поворотного стола
  • Посібники з підготовки до встановлення
  • Інструменти для цеху
  • Збірка та ціна новинок Haas
  • Вироби в наявності
  • Прайс-лист Haas
  • Фінансування CNCA
  • Інформація про Haas
  • Заява DNSH
  • Кар’єра
  • Сертифікація та безпека
  • Зв’яжіться з нами
  • Історія
  • Умови та положення
  • Умови та положення Haas Tooling
  • Конфіденційність
  • Гарантія
  • Спільнота Haas
  • Програма сертифікації Haas
  • Haas Автоспорт
  • Фонд Gene Haas Foundation
  • Спільнота технічної освіти Haas [HTEC]
  • Події
  • Приєднатись до дискусії
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc. – Інструменти для верстатів із ЧПУ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255