MyHaas Добре дошли,
!
Haas Tooling История на поръчки на посетителите MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling Моя профил Order History Return History MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • Машини Main Menu
    • Вертикални фрези Haas Вертикални фрези
      Вертикални фрези
      Вертикални фрези View All
      • Вертикални фрези
      • Серията VF
      • Универсални машини
      • Серия VR
      • VP-5 призматичен
      • Вертикални центри с палетна станция
      • Мини Обработващи центри
      • Центри за инструментално производство
      • Високоскоростни пробивни центрове
      • Пробивно/Резбонарязващи/Фрезови центри
      • Центри серия Toolroom
      • Компактни фрези
      • Рутери за метал с ЦПУ
      • SR Рутер за листов материал
      • Супер дълги ВОЦ
      • Фреза с двойни рутери за метал с ЦПУ
      • Симулатор на управлението
      • Станция за автоматично зареждане на детайли за фреза
      • VMC/UMC станция за APL със странично зареждане
      • Компактна станция за автоматично зареждане на детайли
    • Product Image Решения с много оси
      Решения с много оси
      Решения с много оси View All
      • Решения с много оси
      • Стругове с Y-ос
      • Фрези с 5 оси
    • Стругове Haas Стругове
      Стругове
      Стругове View All
      • Стругове
      • Серия ST
      • Два шпиндела
      • Серия с кутиеобразен ход
      • Инструментални стругове
      • Патронен струг
      • Прътоподаващо устройство Haas V2
      • Станция за автоматично зареждане на детайли за струг
    • Хоризонтални фрези Haas Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези View All
      • Хоризонтални фрези
      • Конус 50
      • Конус 40
    • Въртящи маси и делителни апарати Haas Въртящи маси и индексиращи апарати
      Въртящи маси и индексиращи апарати
      Въртящи маси и индексиращи апарати View All
      • Въртящи маси и индексиращи апарати
      • Въртящи маси
      • Делителни апарати
      • Въртящи маси с 5 оси
      • Едрогабаритни въртящи маси
    • Product Image Системи за автоматизация
      Системи за автоматизация
      Системи за автоматизация View All
      • Системи за автоматизация
      • Автоматизация на фреза
      • Автоматизация на струг
      • Модели за автоматизация
    • Пробивни центрове Haas Настолни машини
      Настолни машини
      Настолни машини View All
      • Настолни машини
      • Настолен обработващ център с ЦПУ
      • Настолен струг
    • Оборудване за цехове на Haas Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове View All
      • Оборудване за цехове
      • Лентов трион
      • Фреза за коляно
      • Повърхностна шлайфмашина, 2550
      • Повърхностна шлайфмашина, 3063
      • Режеща машина за лазер
    • БЪРЗИ ВРЪЗКИ Специална серия  Специална серия 
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Конфигуриране и ценообразуване на Haas
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
      ИСКАТЕ ЛИ ДА ГОВОРИТЕ С НЯКОЙ?

      Представителството на завода на Haas (HFO) може да отговори на Вашите въпроси и да Ви окаже съдействие да направите най-добрия избор.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Опции Main Menu
    • Product Image Шпиндели
      Шпиндели
      Шпиндели View All
      • Шпиндели
    • Product Image Инструментален магазин
      Инструментален магазин
      Инструментален магазин View All
      • Инструментален магазин
    • Product Image 4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос View All
      • 4-та | 5-та ос
    • Product Image Револверни глави с фрезови инструменти
      Револверни глави с фрезови инструменти
      Револверни глави с фрезови инструменти View All
      • Револверни глави с фрезови инструменти
    • Product Image Измерване
      Измерване
      Измерване View All
      • Измерване
    • Управление на стружките и охлаждащата течност на Haas Управление на стружките и охлаждащата течност
      Управление на стружките и охлаждащата течност
      Управление на стружките и охлаждащата течност View All
      • Управление на стружките и охлаждащата течност
    • Управлението на Haas Управлението на Haas
      Управлението на Haas
      Управлението на Haas View All
      • Управлението на Haas
    • Product Image Продуктови опции
      Продуктови опции
      Продуктови опции View All
      • Продуктови опции
    • Product Image Инструменти и устройства за фиксиране
      Инструменти и устройства за фиксиране
      Инструменти и устройства за фиксиране View All
      • Инструменти и устройства за фиксиране
    • Product Image Закрепване на детайла
      Закрепване на детайла
      Закрепване на детайла View All
      • Закрепване на детайла
    • Product Image Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси View All
      • Решения с 5 оси
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Автоматизиране
      Автоматизиране
      Автоматизиране View All
      • Автоматизиране
    • БЪРЗИ ВРЪЗКИ Специална серия  Специална серия 
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Конфигуриране и ценообразуване на Haas
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
      ИСКАТЕ ЛИ ДА ГОВОРИТЕ С НЯКОЙ?

      Представителството на завода на Haas (HFO) може да отговори на Вашите въпроси и да Ви окаже съдействие да направите най-добрия избор.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Открийте с какво Haas се различава
    • Защо Haas
    • MyHaas
    • Образователна общност
    • Индустрия 4.0
    • Сертификация от Haas
    • Отзиви на клиенти
  • Сервиз Main Menu
      Добре дошли в обслужване на Haas Service
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка на машини Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
×

Резултати от търсене

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Добре дошли,
!
Haas Tooling История на поръчки на посетителите MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling Моя профил Order History Return History MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Резултати от търсене

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-25

  1. Стругове
  2. Серия ST
  3. ST-25

ST-25

    САМО CNY
Not Currently Available In Your Region
Струг с ЦПУ с максимален капацитет 330 х 572 мм и капацитет за прътов материал 76 мм

Напълно променихме дизайна на нашата най-продавана серия стругови центрове ST-25, за да предоставим още повече производителност, функции и стойност от когато и да било преди. Направихме реинженеринг на всичко – от основи – за да създадем по-устойчива машина, с превъзходна производителност при рязане и дом за опции за подобряване на производителността.

  • Подобрен ход по ос Z
  • Налично е автоматично отваряне на вратите
  • Стандарт за WiFi
  • Идеален за среда с голям обем и голямо производство

See Available Stock

Текущо време на ход

Филтри

  • 10" Размер на патронника
  • 3.0" Капацитет за прътов материал
  • 3.4k ОБ/МИН
  • 30 hp Мощност

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Машини модел V са налични само в CNY ценообразуване
Сравнете машини
РАЗГЛЕДАЙТЕ НАЛИЧНОСТИТЕ
Сравнете машини
КОНФИГУРИРАНЕ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
Свържете се с дистрибутор
  • Конфигуриране и ценообразуване
  • Информация за машина
  • Автоматизиране
  • Информация
  • Спецификации

НАЛИЧНИ ОПЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

ВИДЕОКЛИПОВЕ

СПОДЕЛЕНО ОТ КЛИЕНТИ

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

Стандартни функции

Шпиндели

  • 3400-rpm шпиндел – ремъчно задвижване

Револверни глави с фрезови инструменти

  • Револверна глава тип Bolt-On с 12 позиции
  • Инструментална револверна глава VDI с 12 позиции

Управление на стружките и охлаждащата течност

  • Променлива охлаждаща течност
  • 55-галонен резервоар за охлаждаща течност
  • помпа за охлаждащата течност на един етап

Управлението на Haas

  • Монитор за управление на целия екран
  • Ethernet интерфейс
  • WiFi връзка за управлението на Haas
  • Защита от пренапрежение
  • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
  • Разширено управление на инструменти
  • Мултимедиен дисплей М-код; M130
  • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
  • Безопасна работа
  • HaasDrop
  • Твърдо нарязване на резба
  • Стандартна програмна памет, 1 GB
  • Вътрешен високоволтов изолационен трансформатор за тежки натоварвания

Продуктови опции

  • Защитни капаци на направляващите от неръждаема стомана
  • Стойка за зареждане на телефон

Инструменти и устройства за фиксиране

  • Комплект свързани с болтове инструментални държачи, 1”

Закрепване на детайла

  • 254 мм хидравличен патронник, А2-6

Гаранция

  • Стандартна 1-годишна гаранция
  • Стандартна 6-месечна гаранция
Налични опции

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опции за автоматизация
ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
  • 3D модел (ZIP)
  • Ръководство за инсталиране
  • Общ чертеж
  • Схема на въртящия момент
  • Ръководство за оператора
  • Флайер за серията
  • Таблица за сравнение на челото на шпиндела и патронника

СРАВНИТЕЛНА ГРАФИКА ЗА РАБОТНАТА ЗОНА НА СТРУГОВЕ HAAS

РАЗМЕР НА ПАТРОННИКА | КАПАЦИТЕТ ЗА ПРЪТОВ МАТЕРИАЛ | РАБОТНА ЗОНА | ОПЦИИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ДИАГРАМА
ВИДЕОКЛИПОВЕ

Серия ST-25 на Haas 

Стругови центри от серията ST-20

Демонстрации за рязане с Haas ST-25

Струг за пробиване: всичко, което трябва да знаете

Намалете времето на програмите и позиционирайте револверната глава, като използвате G53

Револверната глава HAAS BMT65

Настройване на въртящи се инструменти

Отзиви на клиенти

SAUNDERS MACHINE WORKS

"Ключова част за тази машина за нас беше решение за автоматизация, поради което добавихме прътоподаващо устройство."

ДЖОН СОНДЪРС | СОБСТВЕНИК | SAUNDERS MACHINE WORKS

   Вижте още видеоклипове на Джон в неговия канал в YouTube:  NYC | CNC

Джон Сондърс е собственикът на Saunders Machine Works и често публикува видеоклипове в своя канал NYC CNC в YouTube.  Самоук оператор, Джон е станал призната фигура в механичната обработка и производствената промишленост.  Той се фокусира върху образоването и вдъхновяването на следващото поколение оператори и предприемачи в производството.

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

ПО-МАЛЪК КАПАЦИТЕТ НА ПРОФИЛА

Haas ST-20

ST-20

Струг с ЦПУ с максимален капацитет 330 х 572 мм и капацитет за прътов материал 63,5 мм

  • 8.3" Размер на патронника
  • 2.5" Капацитет за прътов материал
  • 4k ОБ/МИН
  • 20 hp Мощност
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

ПО-ГОЛЕМИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Haas ST-25Y

ST-25Y

Струг с ЦПУ и ос Y с максимален капацитет 298 х 572 мм и капацитет на прътов материал 76 мм

  • 10" Размер на патронника
  • 3.0" Капацитет за прътов материал
  • 3.4k ОБ/МИН
  • 30 hp Мощност
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

ПО-ГОЛЯМА РАБОТНА ЗОНА НА ДЕТАЙЛА

Haas ST-30

ST-30

Струг с ЦПУ от среден размер с A2-6 чело на шпиндела и капацитет на прътов материал 3,0" (76 мм)

  • 10" Размер на патронника
  • 3.0" Капацитет за прътов материал
  • 3.4k ОБ/МИН
  • 30 hp Мощност
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване
Стандартни функции

Шпиндели

  • 3400-rpm шпиндел – ремъчно задвижване

Револверни глави с фрезови инструменти

  • Револверна глава тип Bolt-On с 12 позиции
  • Инструментална револверна глава VDI с 12 позиции

Управление на стружките и охлаждащата течност

  • Променлива охлаждаща течност
  • 55-галонен резервоар за охлаждаща течност
  • помпа за охлаждащата течност на един етап

Управлението на Haas

  • Монитор за управление на целия екран
  • Ethernet интерфейс
  • WiFi връзка за управлението на Haas
  • Защита от пренапрежение
  • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
  • Разширено управление на инструменти
  • Мултимедиен дисплей М-код; M130
  • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
  • Безопасна работа
  • HaasDrop
  • Твърдо нарязване на резба
  • Стандартна програмна памет, 1 GB
  • Вътрешен високоволтов изолационен трансформатор за тежки натоварвания

Продуктови опции

  • Защитни капаци на направляващите от неръждаема стомана
  • Стойка за зареждане на телефон

Инструменти и устройства за фиксиране

  • Комплект свързани с болтове инструментални държачи, 1”

Закрепване на детайла

  • 254 мм хидравличен патронник, А2-6

Гаранция

  • Стандартна 1-годишна гаранция
  • Стандартна 6-месечна гаранция
Налични опции

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опции за автоматизация

ОТГОВОРИ НА ВАШИТЕ ПРИТЕСНЕНИЯ ЗА ДОБАВЯНЕ НА РОБОТ HAAS: Няма да заема много място, нито ще струва един тон пари и няма да отнеме седмици, за да се интегрира. 

НЕ ЗАЕМА МЯСТО

РЕНТАБИЛЕН

ИНТЕГРИРА СЕ ЛЕСНО

ЛЕСНО СЕ РАЗУЧАВА

Преглед

Напълно променихме дизайна на нашата най-продавана серия стругови центрове ST-25, за да предоставим още повече производителност, функции и стойност от когато и да било преди. Направихме реинженеринг на всичко – от основи – за да създадем по-устойчива машина, с превъзходна производителност при рязане и дом за опции за подобряване на производителността.

  • Нови детайли – по-компактни и по-устойчиви
  • 11% по-малък отпечатък от предшественика му
  • Подобрен ход по ос Z
  • Стандарт за WiFi
  • Двустепенен автоматичен детайло-уловител (опционално)
  • Заден щпиндел (опция)
  • Станция за автоматично зареждане на детайли (опционално)
  • Автоматична врата (По избор)

Сравнение по спецификации (инчове)

       НОВ МОДЕЛ     ПРЕДИШЕН МОДЕЛ
Отпечатък (дължина, дълбочина, височина) без конвейер 130" x 64" x 77" 125" x 78" x 77"
Максимален диаметър на въртене на детайлите 21.0" 31,75"
Капацитет за прътов материал, Максимални обороти на шпиндела 3,0", 3400 rpm 3,0", 3400 rpm
Максимална номинална мощност, Задвижваща система 30 к.с., ремъчно задвижване 30 к.с., ремъчно задвижване
Чело на шпиндела, размер на патронника A2-6, 10,0" A2-6, 10.0"
Максимален диаметър на обработка (с револверна глава на свързан с болтове инструмент) 13" 15"
Максимален диаметър на обработка (револверна глава ВМТ65) 11.75"  
Максимална дължина на рязане (варира според закрепването на детайла) 22.5" 21"
Ходове по осите (X, Z)  8.4", 22.5" 9.3", 21.0"
Ходове по ос Y (само модели с ос Y) 4.0" 4.0"

Сравнение по спецификация (метричен)

  НОВ МОДЕЛ ПРЕДИШЕН МОДЕЛ
Отпечатък (дължина, дълбочина, височина) без конвейер 3302 x 1626 x 1956 мм 3175 x 1981 x 1956 мм
Максимален диаметър на въртене на детайлите 533 мм 806 мм
Капацитет за прътов материал, максимални обороти 76.0, 3 400 об/мин 76.0, 3 400 об/мин
Максимална номинална мощност, Задвижваща система 22,4 kW, ремъчно задвижване 22,4 kW, ремъчно задвижване
Чело на шпиндела, размер на патронника A2-6, 254 мм A2-6, 254 мм
Максимален диаметър на обработка (с револверна глава на свързан с болтове инструмент) 330 мм 381 мм
Максимален диаметър на обработка (револверна глава ВМТ65) 298 мм  
Максимална дължина на рязане (варира според закрепването на детайла) 572 мм 533 мм
Ходове по оси (X, Z) 213 мм, 572 мм 236 мм, 533 мм
Ход на ос Y (само модели с ос Y) 100 мм 100 мм

Подобрени ергономични характеристики за товарене на детайли

По-компактният отпечатък и обновеният листов материал на новия дизайн осигуряват по-късо разстояние между вратата и центъра на патронника за по-добри ергономични характеристики. Намаленият обхват на патронника го прави по-лесен за ръчно зареждане и разтоварване на детайлите от операторите на машината.

По-голям ъгъл на челюстната спирачка

Увеличихме ъгъла на челюстната спирачка от 45 градуса на 55 градуса, което подобрява цялостния поток на стружките в работната зона на детайла и намалява размера на машината с 11%.

Стандарт за WiFi свързаност

Всички машини на Haas по стандарт са с вграден WiFi за бърза, безжична връзка между управлението на Haas и локалната мрежа. Използвайте WiFi за лесно споделяне и безжично прехвърляне на файлове и наблюдавайте дистанционно Вашата машина чрез мобилно приложение HaasConnect. То се настройва лесно от управлението на Haas и поддържа възможностите на Netshare. 

  • Не са необходими кабели
  • Идеално решение за големи производства с много машини
  • Идеално решение за производства, в които машината е далеч от мрежовия рутер
  • Лесно прехвърляне и споделяне на файлове 

Автоматична врата (опция)

Автоматичното отваряне на вратите на Haas се предлага за обновените машини, като намалява умората у оператора и опростява автоматизацията. Вратите на машината могат да се отворят автоматично чрез M-код с автоматично отваряне на вратите на машината или ръчно чрез бутон на висящото командно табло. Това намалява умората на оператора по време на повтарящи се обработки и позволява работа без надзор, когато се използва с роботизирано зареждане или APL автоматична станция за зареждане на детайли по избор. Вратите се затварят автоматично при стартиране на цикъла и могат да се управляват чрез настройки да се отворят в края на цикъла или при спиране от страна на оператора.

ЗАБЕЛЕЖКА: Наличностите може да варират според региона. Не се предлага в Европа, освен с робот и APL инсталации.

  • Подобрява ергономичните характеристики на машината
  • Намалява умората на оператора по време на повтарящи се обработки
  • Работи автоматично чрез M-код или ръчно чрез бутон на висящото командно табло
  • Позволява работа без надзор, когато се използва заедно с роботизирано зареждане или APL автоматична станция за зареждане на детайли
  • Затваря се автоматично при стартиране на цикъла и може да се отвори автоматично в края на цикъла или при спиране от страна на оператора

Заден щпиндел (опционален)

Нашият опционален заден шпиндел за окончателна обработка не само ще Ви направи по-продуктивни, но също ще Ви предостави нови опции за окончателна обработка на втората противоположна страна на детайлите.

Този шпиндел A2-5, който е на достъпна цена, е оборудван с 5,3" (135 мм) хидравличен патронник и ще се синхронизира напълно с главния шпиндел, за да осигури безпроблемно подаване на детайла „по време на програмата“. Това Ви позволява да обработите окончателно двете страни на детайла с единична настройка - просто зареждате необработения детайл и следващия път когато отворите вратата, ще имате обработен детайл. Вграденото устройство за изхвърляне на детайли избутва окончателно обработения детайл в опционалния детайло-уловител за автоматична работа. Забележка: Несъвместим с опцията за задно седло.  
 

  • 6 000 об./мин.
  • Чело на шпиндела А2-5
  • 5.3" (135 мм) хидравличен патронник 
  • Отвор на шпиндел 1,3" (33 мм) (непроходен)
  • Позволява напълно синхронизирано подаване на детайли (до 4800 об./мин.)
  • Вградено устройство за изхвърляне на детайлите
  • Включва охлаждащо устройство за таблото за управление на ЦПУ

 

Двустепенен детайло-уловител (опционално)

Нашият двустепенен автоматичен детайло-уловител излиза напълно от работната зона по време на обработката и бързо се придвижва на мястото си при команда в края на цикъла. За детайли с кратко време на програмата, рамото може да се остави в разпънато положение и само тавата да се върти нагоре, за да събира детайлите в края на цикъла. 

Събиращата тава се регулира лесно за различни места на събиране на готови детайли и може да се постави на главния шпиндел или на опционалния заден шпиндел.

Станция за автоматично зареждане на детайли (опционално)

Станцията за автоматично зареждане на детайли Haas е лесен и достъпен начин за автоматизиране на производството на детайли и повишаване на продуктивността на стругови центрове Haas. То е проектирано и произведено изключително за употреба със стругови центрове на Haas и се свързва директно към управление на Haas. 

  • Всеобхватен дизайн, с възможност за включване и стартиране към стругови центрове на Haas от ST-10 до ST-25, включително модели с ос Y.
  • Директен интерфейс с управлението на Haas
  • Побира детайли до Ø5.8" x 5" x 10 lb (Ø147 x 127 мм x 4.5 кг)
  • Включва светла завеса за безопасна работа
  • Произведено в САЩ

Нов дизайн на задното седло (опционално)

Новият дизайн на задното седло позволява настройване на хидравличното налягане по-ниско от 60 psi (4,1 бара) за намаляване деформациите на детайлите, когато се обработват фини детайли. Задвижващата система на Acme болта осигурява по-добър супорт за задното седло по време на операции за груба обработка на тежки детайли.

Capacities S.A.E METRIC
Размер на патронника 10.0 in 254 mm
Максимален диаметър на въртене на детайла 21.0 in 533 mm
Максимален обработваем диаметър с BOT револверна глава 13.00 in 330 mm
Максимален обработваем диаметър с BMT65 револверна глава 11.75 in 298 mm
Max Cutting Diameter (with VDI turret) 11.80 in 300 mm
Максимална обработваема дължина ( зависи от захващането на детайла) 22.5 in 572 mm
Капацитет за прътов материал 3.00 in 76 mm
Ходове S.A.E METRIC
Ос Х 8.40 in 213 mm
Ос Z 22.50 in 572 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Макс. Скорост на бърз ход по ос Х 945 ipm 24.0 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимално осово натоварване на ос Х 4100 lbf 18238 N
Максимално осово натоварване на ос Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Чело на шпиндела A2-6 A2-6
Максимална мощност на шпиндела 30.0 hp 22.4 kW
Максимални обороти 3400 rpm 3400 rpm
Максимален въртящ момент 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
Отвор на шпиндела ø 3.50 in 88.9 mm
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Размер на патронника 5.3 in 135 mm
Чело на шпиндела A2-5 A2-5
Максимални обороти 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Turret S.A.E METRIC
Брой инструменти 12-Station BOT 12-Station BOT
Позиции за борщанги и външно струговане Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Просвет от задната страна на револверната глава 4.00 in 102.0 mm
Обща информация S.A.E METRIC
Капацитет на охлаждащата течност 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Шлаух за въздух 3/8 in 3/8 in
Присъединителен куплунг 3/8 in 3/8 in
Минимално въздушно налягане 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Обороти на шпиндела 3400 rpm 3400 rpm
Задвижваща система Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Мощност на шпиндела 30.0 hp 22.4 kW
Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Местен палет 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
Експортен палет 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 364 cm x 229 cm x 234 cm
Тегло 9000 lb 4083.0 kg
Местен палет w/Конвейер 143 in x 90 in x 92 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
Експортен палет w/Конвейер 143 in x 90 in x 92 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
Тегло w/Конвейер 10000 lb 4536 kg

*машина Haas са проектирани да работят на 220 VAC (200-240 VAC) мощност. Допълнителен вътрешен високоволтов трансформатор (380 - 480 VAC) се предлага за всички модели, с изключение на настолните машини CL-1, CM-1 и рутери серия SR. Този допълнителен високоволтов вътрешен трансформатор не може да се инсталира на място; трябва да се поръча заедно с машината.

Машините Haas, предназначени за Европа и Обединеното кралство, са конфигурирани с вътрешен високоволтов неизолиран трансформатор за работа на 400 VAC, с изключение на настолни машини, рутери от серия CL-1, CM-1 и SR. 

Внимание! Опционалните високопроизводителни шпиндели могат да имат по-големи изисквания за електрозахранване от стандартния шпиндел. Ако обаче конската сила на шпинделa (KW) не се промени, изискването за мощност остава същото. Проверете необходимата мощност, преди да включите захранването за вашата машина.

† Потреблението на въздух при машини от серия DC с конус 40 може да бъде по-голямо, когато е активирано Обдухване с въздух на инструментите (TAB).

 

Имате нужда от помощ, за да изберете подходящата машина?

Конфигуратор и цени

Нека Ви помогнем да изберете подходящата машина за Вашето производство.

Започнете

Необходима Ви е повече информация?

Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

Language Preference :
Loading

Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане, & държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Обратна връзка
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Доставна цена за Haas

Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАЙ-НОВИТЕ СЪВЕТИ И ТЕХНОЛОГИИ НА HAAS…

Регистрирайте се сега!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Сервиз & Поддръжка
  • Клиенти
  • Заявка за сервизно обслужване
  • Ръководства за оператора
  • Части Haas
  • Заявка за ремонт на въртящи маси
  • Ръководства за предварителна инсталация
  • Покупка на инструменти
  • Конфигуриране и ценообразуване на нова машина Haas
  • Наличности на склад
  • Ценовата листа на Haas
  • CNCA финансиране
  • За Haas
  • Декларация за DNSH
  • Кариери
  • Сертифициране и безопасност
  • Свържете се с нас
  • История
  • Общи условия
  • Общи условия Haas Tooling
  • Поверителност
  • Гаранция
  • Общност Haas
  • Програма за сертификация от Haas
  • Моторни спортове Haas
  • Фондация Gene Haas
  • Общността за техническо образование Haas
  • Събития
  • Включете се в разговор
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – металообработващи машини с ЦПУ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255