MyHaas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling Ιστορικό παραγγελιών επισκέπτη MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling Ο λογαριασμός μου Order History Return History MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
Εύρεση διανομέα
  1. Επιλέξτε γλώσσα
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • μηχανήματα Main Menu
    • Κάθετες φρέζες Haas Κάθετες φρέζες
      Κάθετες φρέζες
      Κάθετες φρέζες View All
      • Κάθετες φρέζες
      • Σειρά VF
      • mηχανεσ γενικησ χρησησ
      • Σειρά VR
      • VP-5 Prismatic
      • VMC αλλαγής παλετών
      • Μίνι φρέζες
      • Μηχανήματα κατασκευής καλουπιών
      • Κέντρα διάτρησης υψηλής ταχύτητας
      • Σειρά διάτρησης/σπειροτόμησης/φρεζαρίσματος
      • Φρέζες Toolroom
      • Συμπαγείς φρέζες
      • Σειρά γερανογεφυρών
      • Ρούτερ φύλλων σειράς SR
      • Πολύ μεγάλα VMC
      • Φρέζες τύπου διπλού βραχίονα
      • Προσομοιωτής ελέγχου
      • Αυτόματος φορτωτής τεμαχίων φρέζας
      • VMC/UMC Αυτόματος φορτωτής τεμαχίων πλευρικής φόρτωσης
      • Συμπαγής αυτόματος φορτωτής τεμαχίων
    • Product Image Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      Λύσεις πολλαπλών αξόνων View All
      • Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      • Τόρνοι άξονα Υ
      • Φρέζες 5 αξόνων
    • Τόρνοι Haas Τόρνοι
      Τόρνοι
      Τόρνοι View All
      • Τόρνοι
      • Σειρά ST
      • Διπλή άτρακτος
      • Σειρά γλιστρών κιβωτίου
      • Τόρνος Toolroom
      • Τόρνος τύπου Chucker
      • Τροφοδότης μπάρας Haas V2
      • Αυτόματος φορτωτής τεμαχίων τόρνου
    • Οριζόντιες φρέζες Haas Οριζόντιες φρέζες
      Οριζόντιες φρέζες
      Οριζόντιες φρέζες View All
      • Οριζόντιες φρέζες
      • Κώνος 50
      • Κώνος 40
    • Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες Haas Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες View All
      • Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      • Περιστροφικά τραπέζια
      • Διαιρέτες
      • Περιστροφικά συστήματα 5 αξόνων
      • Πολύ μεγάλα περιστροφικά συστήματα
    • Product Image Συστήματα Αυτοματισμού
      Συστήματα Αυτοματισμού
      Συστήματα Αυτοματισμού View All
      • Συστήματα Αυτοματισμού
      • Αυτοματισμός φρέζας
      • Αυτοματισμός τόρνου
      • Μοντέλα αυτοματισμού
    • Κέντρα διάτρησης Haas Επιτραπέζια μηχανήματα
      Επιτραπέζια μηχανήματα
      Επιτραπέζια μηχανήματα View All
      • Επιτραπέζια μηχανήματα
      • Επιτραπέζια φρέζα
      • Επιτραπέζιος τόρνος
    • Εξοπλισμός μηχανουργείου Haas Εξοπλισμός μηχανουργείου
      Εξοπλισμός μηχανουργείου
      Εξοπλισμός μηχανουργείου View All
      • Εξοπλισμός μηχανουργείου
      • Πριονοταινία
      • Φρέζα προβόλου
      • Τροχιστής επίπεδων επιφανειών, 2550
      • Τροχιστής επίπεδων επιφανειών, 3063
      • Μηχάνημα κοπής λέιζερ
    • ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ειδική σειρά  Ειδική σειρά 
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Επιλογές Main Menu
    • Product Image Άτρακτοι
      Άτρακτοι
      Άτρακτοι View All
      • Άτρακτοι
    • Product Image Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
      Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
      Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων View All
      • Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
    • Product Image 4ος- | 5ος άξονας
      4ος- | 5ος άξονας
      4ος- | 5ος άξονας View All
      • 4ος- | 5ος άξονας
    • Product Image Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
      Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
      Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία View All
      • Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
    • Product Image Λήψη μετρήσεων
      Λήψη μετρήσεων
      Λήψη μετρήσεων View All
      • Λήψη μετρήσεων
    • Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού Haas Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
      Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
      Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού View All
      • Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
    • Ο πίνακας ελέγχου Haas Ο πίνακας ελέγχου Haas
      Ο πίνακας ελέγχου Haas
      Ο πίνακας ελέγχου Haas View All
      • Ο πίνακας ελέγχου Haas
    • Product Image Επιλογές προϊόντος
      Επιλογές προϊόντος
      Επιλογές προϊόντος View All
      • Επιλογές προϊόντος
    • Product Image Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
      Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
      Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή View All
      • Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
    • Product Image Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
      Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
      Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου View All
      • Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
    • Product Image Λύσεις 5 αξόνων
      Λύσεις 5 αξόνων
      Λύσεις 5 αξόνων View All
      • Λύσεις 5 αξόνων
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Αυτοματισμός
      Αυτοματισμός
      Αυτοματισμός View All
      • Αυτοματισμός
    • ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ειδική σειρά  Ειδική σειρά 
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Ανακαλύψτε τη διαφορετικότητα της Haas
    • Γιατί Haas
    • MyHaas
    • Εκπαιδευτική Κοινότητα
    • Industry 4.0
    • Πιστοποίηση ISO
    • Μαρτυρίες πελατών
  • Service Main Menu
      Καλωσορίσατε στο Haas Service
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Σχέδια διάταξης Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
×

Αναζήτηση στα αποτελέσματα

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling Ιστορικό παραγγελιών επισκέπτη MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling Ο λογαριασμός μου Order History Return History MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
Εύρεση διανομέα
  1. Επιλέξτε γλώσσα
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Αναζήτηση στα αποτελέσματα

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-25

  1. Τόρνοι
  2. Σειρά ST
  3. ST-25

ST-25

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Not Currently Available In Your Region
Τόρνος CNC με μέγιστη χωρητικότητα 330 x 572 mm και χωρητικότητα μπάρας 76 mm

Χαρίσαμε εντελώς νέο σχεδιασμό στα κέντρα τόρνευσης της σειράς ST-25 με τις μεγαλύτερες πωλήσεις για ακόμα καλύτερη απόδοση, δυνατότητες και αξία από ποτέ. Κατασκευάσαμε τα πάντα από την αρχή ώστε να δημιουργήσουμε ένα πιο στιβαρό μηχάνημα, με ανώτερη απόδοση κοπής και πληθώρα επιλογών για την ενίσχυση της παραγωγικότητας.

  • Μεγαλύτερη διαδρομή άξονα Z
  • Διαθέσιμη Αυτ. θύρα
  • WiFi τυπικό
  • Ιδανικό για περιβάλλοντα μεγάλου όγκου, μεγάλης παραγωγής

See Available Stock

Τρέχων χρόνος παράδοσης

Φίλτρα

  • 10" Μέγεθος τσοκ
  • 3.0" Χωρητικότητα μπάρας
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Ισχύς

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Τα μηχανήματα μοντέλου V διατίθενται μόνο με τιμολόγηση σε CNY
Σύγκριση μηχανημάτων
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ
Σύγκριση μηχανημάτων
BUILD & PRICE
Επικοινωνία με διανομέα
  • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή
  • Πληροφορίες μηχανήματος
  • Αυτοματισμός
  • Λεπτομέρειες
  • Προδιαγραφές

ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πρότυπα χαρακτηριστικά

Άτρακτοι

  • Άτρακτος 3.400 rpm – Μονάδα οδήγησης ιμάντα

Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία

  • Εργαλειοφορέας 12 εργαλείων με υποδοχή bolt-on εργαλειοδετών
  • Εργαλειοφορέας VDI 12 εργαλείων

Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

  • Ψυκτικό με μεταβλητή ροή
  • Δοχείο ψυκτικού υγρού 55 γαλονιών
  • Αντλία ψυκτικού υγρού ενός σταδίου

Ο πίνακας ελέγχου Haas

  • Μόνιτορ ευρείας οθόνης ελέγχου
  • Διεπαφή σύνδεσης δικτύου
  • Σύνδεση WiFi για τον πίνακα ελέγχου Haas
  • Προστασία από υπερτάσεις ισχύος
  • Μονάδα έγκαιρης ανίχνευσης διακοπής ρεύματος
  • Προηγμένη διαχείριση εργαλείων
  • Οθόνη Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Παρακολούθηση εξ αποστάσεως
  • Ασφαλής εκτέλεση
  • HaasDrop
  • Σύγχρονη σπειροτόμηση
  • Τυπικός αποθηκευτικός χώρος προγραμμάτων, 1 GB
  • Εσωτερικός απομονωμένος μετασχηματιστής υψηλής τάσης

Επιλογές προϊόντος

  • Καλύμματα γλιστρών από ανοξείδωτο χάλυβα
  • Βάση φόρτισης τηλεφώνου

Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή

  • Κιτ εργαλειοδέτη με υποδοχή bolt-on, 1"

Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου

  • Υδραυλικό τσοκ 254 mm, A2-6

Εγγύηση

  • Τυπική εγγύηση 1 έτους
  • Τυπική εγγύηση 6 μηνών
Διαθέσιμες επιλογές

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Επιλογές αυτοματισμού
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
  • Μοντέλο 3D (ZIP)
  • Οδηγός εγκατάστασης
  • Σχέδιο διάταξης
  • Διάγραμμα ροπής
  • Σχέδιο διάταξης
  • Φυλλάδιο Σειράς
  • Διάγραμμα σύγκρισης άκρου ατράκτου και τσοκ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΩΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΡΝΟΥ HAAS

ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΣΟΚ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΡΑΣ | ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΛΗΨΗ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ
ΒΙΝΤΕΟ

Σειρά ST-25 της Haas 

Κέντρα τόρνευσης σειράς ST-20

Επίδειξη κοπής του Haas ST-25

Διάτρηση σε τόρνο: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Μειώστε τη διάρκεια κύκλου και τοποθετήστε τον εργαλειοφορέα με το G53

Ο Εργαλειοφορέας BMT65 της Haas

Ρύθμιση παραμέτρων περιστρεφόμενων εργαλείων

Μαρτυρίες πελατών

SAUNDERS MACHINE WORKS

"Βασικό μέρος αυτού του μηχανήματος για εμάς ήταν μια λύση αυτοματισμού, γι' αυτό προσθέσαμε τον τροφοδότη μπάρας."

JOHN SAUNDERS | ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ | SAUNDERS MACHINE WORKS

   Δείτε περισσότερα βίντεο του John στο κανάλι του στο YouTube:  NYC | CNC

Ο John Saunders είναι ο ιδιοκτήτης της Saunders Machine Works, και συχνά αναρτά βίντεο στο κάναλι του στο YouTube NYC CNC.  Ένας αυτοδίδακτος μηχανικός, ο John έχει γίνει μια αναγνωρισμένη φυσιογνωμία στη μηχανουργική και κατασκευαστική βιομηχανία.  Εστιάζει στην εκπαίδευση και έμπνευση της επόμενης γενιάς μηχανικών και κατασκευαστών επιχειρηματιών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΡΑΣ

Haas ST-20

ST-20

Τόρνος CNC με μέγιστη χωρητικότητα 330 x 572 mm και χωρητικότητα μπάρας 63,5 mm

  • 8.3" Μέγεθος τσοκ
  • 2.5" Χωρητικότητα μπάρας
  • 4k RPM
  • 20 hp Ισχύς
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Haas ST-25Y

ST-25Y

Τόρνος CNC άξονα Y με μέγιστη χωρητικότητα 298 x 572 mm και χωρητικότητα μπάρας 76 mm

  • 10" Μέγεθος τσοκ
  • 3.0" Χωρητικότητα μπάρας
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Ισχύς
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Haas ST-30

ST-30

Τόρνος CNC μεσαίου μεγέθους με άκρο ατράκτου A2-6 και χωρητικότητα μπάρας 3,0" (76 mm)

  • 10" Μέγεθος τσοκ
  • 3.0" Χωρητικότητα μπάρας
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Ισχύς
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή
Πρότυπα χαρακτηριστικά

Άτρακτοι

  • Άτρακτος 3.400 rpm – Μονάδα οδήγησης ιμάντα

Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία

  • Εργαλειοφορέας 12 εργαλείων με υποδοχή bolt-on εργαλειοδετών
  • Εργαλειοφορέας VDI 12 εργαλείων

Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

  • Ψυκτικό με μεταβλητή ροή
  • Δοχείο ψυκτικού υγρού 55 γαλονιών
  • Αντλία ψυκτικού υγρού ενός σταδίου

Ο πίνακας ελέγχου Haas

  • Μόνιτορ ευρείας οθόνης ελέγχου
  • Διεπαφή σύνδεσης δικτύου
  • Σύνδεση WiFi για τον πίνακα ελέγχου Haas
  • Προστασία από υπερτάσεις ισχύος
  • Μονάδα έγκαιρης ανίχνευσης διακοπής ρεύματος
  • Προηγμένη διαχείριση εργαλείων
  • Οθόνη Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Παρακολούθηση εξ αποστάσεως
  • Ασφαλής εκτέλεση
  • HaasDrop
  • Σύγχρονη σπειροτόμηση
  • Τυπικός αποθηκευτικός χώρος προγραμμάτων, 1 GB
  • Εσωτερικός απομονωμένος μετασχηματιστής υψηλής τάσης

Επιλογές προϊόντος

  • Καλύμματα γλιστρών από ανοξείδωτο χάλυβα
  • Βάση φόρτισης τηλεφώνου

Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή

  • Κιτ εργαλειοδέτη με υποδοχή bolt-on, 1"

Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου

  • Υδραυλικό τσοκ 254 mm, A2-6

Εγγύηση

  • Τυπική εγγύηση 1 έτους
  • Τυπική εγγύηση 6 μηνών
Διαθέσιμες επιλογές

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Επιλογές αυτοματισμού

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΡΟΜΠΟΤ ΤΗΣ HAAS: Δεν θα χρειαστεί πολύ χώρο, δεν θα κοστίσει πολλά χρήματα ούτε θα χρειαστούν εβδομάδες για να ενσωματωθεί. 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ

Επισκόπηση

Χαρίσαμε εντελώς νέο σχεδιασμό στα κέντρα τόρνευσης της σειράς ST-25 με τις μεγαλύτερες πωλήσεις για ακόμα καλύτερη απόδοση, δυνατότητες και αξία από ποτέ. Κατασκευάσαμε τα πάντα από την αρχή ώστε να δημιουργήσουμε ένα πιο στιβαρό μηχάνημα, με ανώτερη απόδοση κοπής και πληθώρα επιλογών για την ενίσχυση της παραγωγικότητας.

  • Νέα καλούπια – πιο συμπαγή και στιβαρά
  • 11% μικρότερο αποτύπωμα από την προηγούμενη έκδοση
  • Μεγαλύτερη διαδρομή άξονα Z
  • WiFi τυπικό
  • Αυτόματος συλλέκτης τεμαχίων δύο σταδίων (προαιρετικός)
  • Δευτερεύουσα άτρακτος (προαιρετική)
  • Αυτόματος φορτωτής τεμαχίων (προαιρετικός)
  • Αυτ. θύρα (προαιρετική)

Σύγκριση προδιαγραφών (ίντσες)

       ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ     ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Αποτύπωμα (μήκος, βάθος, ύψος) χωρίς μεταφορέα 130" x 64" x 77" 125" x 78" x 77"
Μέγιστη ταλάντωση τεμαχίου 21,0" 31,75"
Χωρητικότητα μπάρας, μέγιστη ταχύτητα ατράκτου 3,0", 3.400 rpm 3,0", 3.400 rpm
Μέγιστη ονομαστική ισχύς, σύστημα μονάδας οδήγησης 30 hp, μονάδα οδήγησης ιμάντα 30 hp, μονάδα οδήγησης ιμάντα
Άκρο ατράκτου, μέγεθος τσοκ A2-6, 10,0" A2-6, 10,0"
Μέγιστη διάμετρος κοπής (με εργαλειοφορέα BOT) 13" 15"
Μέγιστη διάμετρος κοπής (με εργαλειοφορέα BMT65) 11,75"  
Μέγιστο μήκος κοπής (ποικίλλει ανάλογα με τη διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου) 22,5" 21"
Διαδρομές αξόνων (Χ, Ζ)  8,4", 22,5" 9,3", 21,0"
Διαδρομή άξονα Y (μόνο μοντέλα άξονα Y) 4,0" 4,0"

Σύγκριση προδιαγραφών (μετρικό σύστημα)

  ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Αποτύπωμα (μήκος, βάθος, ύψος) χωρίς μεταφορέα 3302 x 1626 x 1956 mm 3175 x 1981 x 1956 mm
Μέγιστη ταλάντωση τεμαχίου 533 mm 806 mm
Χωρητικότητα μπάρας, μέγιστη ταχύτητα 76,0 mm, 3.400 rpm 76,0 mm, 3.400 rpm
Μέγιστη ονομαστική ισχύς, σύστημα μονάδας οδήγησης 22,4 kW, μονάδα οδήγησης ιμάντα 22,4 kW, μονάδα οδήγησης ιμάντα
Άκρο ατράκτου, μέγεθος τσοκ A2-6, 254 mm A2-6, 254 mm
Μέγιστη διάμετρος κοπής (με εργαλειοφορέα BOT) 330 mm 381 mm
Μέγιστη διάμετρος κοπής (με εργαλειοφορέα BMT65) 298 mm  
Μέγιστο μήκος κοπής (ποικίλλει ανάλογα με τη διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου) 572 mm 533  mm
Διαδρομές αξόνων (Χ, Ζ) 213 mm, 572 mm 236 mm, 533 mm
Διαδρομή άξονα Y (μόνο μοντέλα άξονα Y) 100 mm 100 mm

Βελτιωμένη εργονομία φόρτωσης τεμαχίων

Το μικρότερο αποτύπωμα και το επανασχεδιασμένο μεταλλικό έλασμα του νέου σχεδιασμού επιτυγχάνουν μικρότερη απόσταση μεταξύ της θύρας και του κέντρου του τσοκ για καλύτερη εργονομία. Η μειωμένη απόσταση στο τσοκ διευκολύνει τη χειροκίνητη φόρτωση και εκφόρτωση τεμαχίων για τους χειριστές του μηχανήματος.

Αυξημένη γωνία σφήνας

Αυξήσαμε τη γωνία της σφήνας από 45 σε 55 μοίρες, γεγονός που βελτιώνει τη συνολική ροή ρινισμάτων στο εσωτερικό της ζώνης εργασίας και μειώνει το αποτύπωμα του μηχανήματος κατά 11%.

Τυπική συνδεσιμότητα WiFi

Όλα τα μηχανήματα Haas κυκλοφορούν στη βασική τους έκδοση με ενσωματωμένο WiFi για γρήγορη, ασύρματη συνδεσιμότητα μεταξύ του πίνακα ελέγχου Haas και ενός τοπικού δικτύου. Χρησιμοποιήστε το WiFi για να προβείτε σε κοινή χρήση και μεταφορά αρχείων ασύρματα και παρακολουθήστε το μηχάνημά σας εξ αποστάσεως μέσω του συστήματος παρακολούθησης μηχανήματος από κινητές διατάξεις HaasConnect. Ρυθμίζεται εύκολα μέσω του πίνακα ελέγχου Haas και υποστηρίζει δυνατότητες Netshare. 

  • Δεν απαιτούνται καλώδια
  • Ιδανικό για μεγάλα μηχανουργεία με πολλά μηχανήματα
  • Ιδανικό για μηχανουργεία όπου το μηχάνημα βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το ρούτερ του δικτύου
  • Μεταφορά και κοινή χρήση αρχείων με ευκολία 

Αυτ. θύρα (προαιρετική)

Η αυτόματη θύρα Haas είναι διαθέσιμη στα ανασχεδιασμένα μηχανήματα, γεγονός που μειώνει την καταπόνηση του χειριστή και απλοποιεί τη διαδικασία αυτοματισμού. Η αυτόματη θύρα ανοίγει τις θύρες του μηχανήματος αυτόματα μέσω ενός κωδικού Μ. Εναλλακτικά, οι θύρες μπορούν να ανοίξουν χειροκίνητα μέσω ενός κουμπιού στο φορητό χειριστήριο. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η καταπόνηση του χειριστή κατά τη διάρκεια επαναληπτικών εργασιών κατεργασίας και είναι εφικτή η λειτουργία χωρίς επιτήρηση όταν χρησιμοποιείται με ρομποτικό φορτωτή ή το προαιρετικό APL της εταιρείας μας. Οι θύρες κλείνουν αυτόματα με την έναρξη του κύκλου και ο χειρισμός τους γίνεται μέσω των ρυθμίσεων, ώστε να ανοίγουν στο τέλος ενός κύκλου ή σε περίπτωση προαιρετικής διακοπής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Δεν διατίθεται στην Ευρώπη, με την εξαίρεση ρομποτικών και APL εγκαταστάσεων.

  • Βελτιώνει την εργονομία του μηχανήματος
  • Μειώνει την καταπόνηση του χειριστή κατά τη διάρκεια επαναληπτικών εργασιών κατεργασίας
  • Λειτουργεί αυτόματα μέσω κωδικού M, ή χειροκίνητα μέσω ενός κουμπιού στο φορητό χειριστήριο
  • Επιτρέπει τη λειτουργία χωρίς επιτήρηση όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ρομποτικό φορτωτή ή APL
  • Κλείνει αυτόματα με την έναρξη του κύκλου και μπορεί να ανοίξει αυτόματα στο τέλος του κύκλου ή σε περίπτωση προαιρετικής διακοπής

Δευτερεύουσα άτρακτος (προαιρετική)

Η προαιρετική δευτερεύουσα άτρακτος φινιρίσματος δεν θα αυξήσει μόνο την παραγωγικότητά σας, αλλά επίσης θα σας παράσχει νέες επιλογές για το φινίρισμα της 2ης πλευράς των τεμαχίων σας.

Αυτή η προσιτή άτρακτος A2-5 είναι εφοδιασμένη με υδραυλικό τσοκ 5,3" (135 mm) και θα συγχρονιστεί πλήρως με την κύρια άτρακτο ώστε να παρέχει αβίαστη παράδοση τεμαχίων “κατά τον κύκλο”. Αυτό σας επιτρέπει το φινίρισμα και των δύο πλευρών του τεμαχίου σας, με μία μονή ρύθμιση παραμέτρων. Απλώς φορτώστε το ακατέργαστο τεμάχιο εργασίας σας και την επόμενη φορά που θα ανοίξετε την πόρτα, θα έχετε ένα ολοκληρωμένο τεμάχιο. Ένας ενσωματωμένος εκτοξευτήρας τεμαχίων ωθεί το ολοκληρωμένο τεμάχιο στον προαιρετικό συλλέκτη τεμαχίων για αυτοματοποιημένη λειτουργία. Σημείωση: Δεν είναι συμβατή με την επιλογή του κεντροφορέα.  
 

  • 6000 rpm
  • A2-5 άκρο ατράκτου
  • 5,3" (135 mm) υδραυλικό τσοκ 
  • 1,3" (33 mm) διεύρυνση ατράκτου (μη διαμπερής)
  • Επιτρέπει πλήρως συγχρονισμένο πέρασμα τεμαχίου (έως 4800 rpm)
  • Ενσωματωμένος εκτοξευτήρας τεμαχίου
  • Περιλαμβάνει CNC έλεγχο ερμαρίου ψυκτικού υγρού

 

Συλλέκτης τεμαχίων δύο σταδίων (προαιρετικός)

Ο αυτόματος συλλέκτης τεμαχίων δύο σταδίων μετακινείται πλήρως έξω από την κύρια περιοχή περιβάλλουσας εργασίας κατά τη διάρκεια της κατεργασίας και επανέρχεται γρήγορα στη θέση όταν δοθεί σχετική εντολή στο τέλος του κύκλου. Για τεμάχια με σύντομη διάρκεια κύκλου, ο βραχίονας μπορεί να μείνει στην εκτεταμένη θέση, ενώ περιστρέφεται μόνο ο δίσκος για τη συλλογή τεμαχίων στο τέλος του κύκλου. 

Ο δίσκος συλλογής προσαρμόζεται εύκολα για διαφορετικές τοποθεσίες τόρνευσης εγκοπών και απότμησης και μπορεί να τοποθετηθεί για τη συλλογή τεμαχίων είτε από την κύρια άτρακτο είτε από προαιρετική δευτερεύουσα άτρακτο.

Αυτόματος φορτωτής τεμαχίων (προαιρετικός)

Ο αυτόματος φορτωτής τεμαχίων της Haas αποτελεί έναν απλό και οικονομικά προσιτό τρόπο να αυτοματοποιήσετε την παραγωγή τεμαχίων και να ενισχύσετε την παραγωγικότητα στα κέντρα τόρνευσης Haas. Σχεδιάζεται και κατασκευάζεται αποκλειστικά για χρήση σε κέντρα τόρνευσης Haas, και συνδέεται άμεσα με τον έλεγχο Haas. 

  • Περιεκτικός σχεδιασμός, με δυνατότητα τοποθέτησης και λειτουργίας σε κέντρα τόρνευσης Haas ST-10 έως ST-25, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων άξονα Υ,
  • Άμεση διασύνδεση με τον πίνακα ελέγχου Haas
  • Δέχεται τεμάχια έως Ø5,8" x 5" x 10 lb (Ø147 x 127 mm x 4,5 kg)
  • Περιλαμβάνει παραπέτασμα φωτός για ασφαλή χειρισμό
  • Κατασκευάζεται στις ΗΠΑ

Νέος σχεδιασμός κεντροφορέα (κουκουβάγιας) (προαιρετικός)

Ο νέος σχεδιασμός κεντροφορέα (κουκουβάγιας) παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης της υδραυλικής πίεσης σε χαμηλά επίπεδα έως 60 psi (4,1 bar) για την ελαχιστοποίηση της παραμόρφωσης κατά την κατεργασία λεπτών τεμαχίων. Το σύστημα μονάδας οδήγησης κοχλία Acme παρέχει καλύτερη υποστήριξη του κεντροφορέα (κουκουβάγιας) κατά τη διάρκεια βαριών εργασιών τορναρίσματος.

Capacities S.A.E METRIC
Μέγεθος τσοκ 10.0 in 254 mm
Μέγιστη ταλάντωση τεμαχίου 21.0 in 533 mm
Μέγιστη διάμετρος κοπής (με εργαλειοφορέα BOT) 13.00 in 330 mm
Μέγιστη διάμετρος κοπής (με εργαλειοφόρο BMT65) 11.75 in 298 mm
Max Cutting Diameter (with VDI turret) 11.80 in 300 mm
Μέγιστο μήκος κοπής (ποικίλλει ανάλογα με τη διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου) 22.5 in 572 mm
Χωρητικότητα μπάρας 3.00 in 76 mm
Διαδρομές S.A.E METRIC
Άξονας X 8.40 in 213 mm
Άξονας Z 22.50 in 572 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Ταχείες κινήσεις στον X 945 ipm 24.0 m/min
Ταχείες κινήσεις στον Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Μέγιστη ώση X 4100 lbf 18238 N
Μέγιστη ώση Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Άκρο ατράκτου A2-6 A2-6
Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 30.0 hp 22.4 kW
Μέγιστη ταχύτητα 3400 rpm 3400 rpm
Μέγιστη ροπή 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
Διεύρυνση ατράκτου ø 3.50 in 88.9 mm
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Μέγεθος τσοκ 5.3 in 135 mm
Άκρο ατράκτου A2-5 A2-5
Μέγιστη ταχύτητα 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Turret S.A.E METRIC
Αριθμός εργαλείων 12-Station BOT 12-Station BOT
Εργαλεία εξωτερικής διαμέτρου vs εσωτερικής διαμέτρου Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Πίσω διάκενο ασφαλείας μπάρας διεύρυνσης (από το οπίσθιο μέρος του εργαλειοφορέα) 4.00 in 102.0 mm
Γενικά S.A.E METRIC
Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Εύκαμπτος σωλήνας αέρα σε γραμμή 3/8 in 3/8 in
Κόπλερ (αέρας) 3/8 in 3/8 in
Ελάχιστη πίεση αέρα 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Ταχύτητα ατράκτου 3400 rpm 3400 rpm
Σύστημα μονάδας οδήγησης Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Ισχύς ατράκτου 30.0 hp 22.4 kW
Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Παλέτα εσωτερικού χώρου 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
Παλέτα εξαγωγών 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 364 cm x 229 cm x 234 cm
Βάρος 9000 lb 4083.0 kg
Παλέτα εσωτερικού χώρου με μεταφορέα 143 in x 90 in x 92 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
Παλέτα εξαγωγών με μεταφορέα 143 in x 90 in x 92 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
Βάρος με μεταφορέα 10000 lb 4536 kg

*Τα μηχανήματα Haas έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με ισχύ 220 VAC (200-240 VAC). Ένας προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης (380 - 480 VAC) είναι διαθέσιμος για όλα τα μοντέλα, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. Αυτός ο προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης δεν είναι ήδη εγκατεστημένος επί τόπου. Πρέπει να παραγγελθεί μαζί με το μηχάνημα.

Τα μηχανήματα Haas που προορίζονται για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαμορφωμένα με έναν εσωτερικό μη απομονωμένο μετασχηματιστή υψηλής τάσης για λειτουργία στα 400 VAC, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι προαιρετικές άτρακτοι υψηλής απόδοσης έχουν υψηλότερη απαίτηση ισχύος από την τυπική άτρακτο. Ωστόσο, εάν η ιπποδύναμη της ατράκτου (kW) δεν αλλάξει, η απαιτούμενη ισχύς παραμένει η ίδια. Επαληθεύστε την απαίτηση ισχύος πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημά σας.

† Η κατανάλωση αέρα σε μηχανήματα της σειράς DC κώνου 40 ενδέχεται να είναι υψηλότερη, όταν είναι ενεργοποιημένος ο ψεκασμός αέρα μέσω εργαλείου (TAB).

 

Χρειάζεστε βοήθεια στην αναζήτηση του κατάλληλου μηχανήματος;

Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή

Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε στην εύρεση του κατάλληλου μηχανήματος για εσάς.

Ξεκινήστε

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Language Preference :
Loading

Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι, οι χρεώσεις εγκατάστασης του προμηθευτή και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Ανατροφοδότηση
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Τιμή με παράδοση από τη Haas

Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.

ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ HAAS...

Εγγραφείτε τώρα!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service και Υποστήριξη
  • Ιδιοκτήτες
  • Αίτημα Service
  • Εγχειρίδια χειριστή
  • Εξαρτήματα Haas
  • Αίτημα επισκευής περιστροφικού συστήματος
  • Οδηγίες προεγκατάστασης
  • Εργαλεία μηχανουργείου
  • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή (δημιουργήστε και βάλτε τιμή) ένα νέο Haas
  • Διαθέσιμο απόθεμα
  • Τιμοκατάλογος Haas
  • Χρηματοδότηση CNCA
  • Σχετικά με τη Haas
  • Δήλωση αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH)
  • Θέσεις εργασίας
  • Πιστοποιήσεις και ασφάλεια
  • Επικοινωνία
  • Ιστορικό
  • Όροι και Προϋποθέσεις
  • Όροι και Προϋποθέσεις Περιστρεφόμενων Haas Tooling
  • Απόρρητο
  • Εγγύηση
  • Κοινότητα Haas
  • Πρόγραμμα πιστοποίησης CNC της Haas
  • Μηχανοκίνητος αθλητισμός Haas
  • Gene Haas Foundation
  • Κοινότητα Τεχνικής Εκπαίδευσης της Haas
  • Εκδηλώσεις
  • Μπείτε στη συζήτηση
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Εργαλειομηχανές CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255