MyHaas Välkommen
!
Haas Tooling Gästorderhistorik MyHaas/HaasConnect Logga in Registrera Haas Tooling Mitt konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logga ut Välkommen Mina maskiner Senaste aktivitet Mina offerter Mitt konto Mina användare Logga ut
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Haas VMT-serien VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VR-serien
      • Prismatisk VP-5
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • APL för laddning av VMC/UMC från sidan
      • Kompakt portalrobot
    • Product Image Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Fleraxlade lösningar
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Haas-svarvar Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • ST-serien
      • Dubbla spindlar
      • Box Way-serien
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Haas horisontalfräsar Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Horisontella fleroperationsmaskiner/ 50-kona
      • Horisontella fleroperationsmaskiner/ 40-kona
    • Haas rundmatningsbord och indexerare Rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexerare
      Rundmatningsbord och indexerare View All
      • Rundmatningsbord och indexerare
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
      • 5-axliga rundmatande produkter
      • Extra stora rundmatningsbord
    • Product Image Automatiseringssystem
      Automatiseringssystem
      Automatiseringssystem View All
      • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatiseringslösning för svarv
      • Automatiseringsmodeller
    • Haas borrmaskiner Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Skrivbordsmaskiner
      • Desktop Mill
      • Desktop Lathe
    • Haas verkstadsutrustning Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Verkstadsutrustning
      • Bandsåg
      • Bordsfräs
      • Planslipmaskin, 2550
      • Planslipmaskin, 3063
      • Laserskärmaskin
    • SNABBLÄNKAR Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA Maskiner i lager Maskiner i lager NYHETER NYHETER DIN FÖRSTA CNC-MASKIN DIN FÖRSTA CNC-MASKIN
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
      • CNCA-finansiering
      VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?

      Din Haas-leverantör (HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera vilka lösningar som är bäst för dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
    • Product Image Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
    • Product Image 4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Revolvrar och roterande verktyg
      Revolvrar och roterande verktyg
      Revolvrar och roterande verktyg View All
      • Revolvrar och roterande verktyg
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
    • Haas – Hantering av spån och kylmedel Hantering av spån och kylmedel
      Hantering av spån och kylmedel
      Hantering av spån och kylmedel View All
      • Hantering av spån och kylmedel
    • Haas styrsystem Haas styrsystem
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
    • Product Image Produktalternativ
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
    • Product Image Verktyg och fixturtillbehör
      Verktyg och fixturtillbehör
      Verktyg och fixturtillbehör View All
      • Verktyg och fixturtillbehör
    • Product Image Uppspänningsanordning
      Uppspänningsanordning
      Uppspänningsanordning View All
      • Uppspänningsanordning
    • Product Image 5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • SNABBLÄNKAR Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA BYGG-OCH-SE PRIS | PRISLISTA Maskiner i lager Maskiner i lager NYHETER NYHETER DIN FÖRSTA CNC-MASKIN DIN FÖRSTA CNC-MASKIN
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
      • CNCA-finansiering
      VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?

      Din Haas-leverantör (HFO) kan besvara alla dina frågor och diskutera vilka lösningar som är bäst för dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • MyHaas
    • Utbildningsgrupp
    • Industri 4.0
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
  • Service Main Menu
      Välkommen till Haas Service
      SERVICEHEMSIDA Bruksanvisningar Så här går det till Felsökningsguider Förebyggande underhåll Haas-detaljer Haas-verktyg Video
  • Videor Main Menu
×

Sökresultat

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Välkommen
!
Haas Tooling Gästorderhistorik MyHaas/HaasConnect Logga in Registrera Haas Tooling Mitt konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logga ut Välkommen Mina maskiner Senaste aktivitet Mina offerter Mitt konto Mina användare Logga ut
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Sökresultat

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-25LY

  1. Svarvar
  2. ST-serien
  3. Y-axel
  4. ST-25LY

ST-25LY

    ENDAST CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Y-axlig CNC styrd svarv med 298 x 1 080 mm maxkapacitet och 76 mm stångkapacitet

ST-25LY är en Big Bore CNC-svarv med långt svarvprisma samt Y-axlig och C-axlig kapacitet för högprestandabearbetning utförd i ett enda steg. ST-25LY ger dig ca dubbelt så lång Z-axelrörelse och svarvningslängd på standard ST-25Y för maskinbearbetning av längre delar samtidigt som du bibehåller överlägsen skärfunktion och ett kompakt utrymme. ST-25LY har konstruerats om helt från grunden för att skapa en styv maskin med hög prestanda. Ett stort antal produktivitetsförbättrande alternativ och effektiva standardfunktioner ger högre värde än någonsin tidigare.

  • 12-stations BMT65-revolver
  • Y-axelfräsning, -borrning och -gängning
  • Utökad Z-axelrörelse för maskinbearbetning av längre delar
  • Standard programmerbar hydraulisk dubbdocka med morsekona #4
  • Utökad verktygskapacitet i skiljeväggen ger frigång för långa verktyg
  • Stöddocksalternativ tillgängligt för maskinbearbetning av delens framsida eller för extra långt stöd av delar

See Available Stock

Aktuell ledtid

Filter

  • 10" Chuckdimension
  • 3.0" Stångkapacitet
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Effekt

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Maskiner av V-modell finns endast tillgängliga med CNY-priser
Jämför maskiner
UTFORSKA LAGRET
Jämför maskiner
BYGG OCH PRISSÄTT
Kontakta återförsäljare
  • Bygg-och-Se pris
  • Maskininformation
  • Automatisering
  • Specifikationer

TILLGÄNGLIGA VAL

TEKNISK DOKUMENTATION

VIDEOR

EXEMPAL FRÅN KUNDER

RELATERADE PRODUKTER

Standardegenskaper

Spindlar

  • Spindel på 3 400 rpm, remdrivning

Revolvrar och roterande verktyg

  • Roterande verktyg 4 000 varv/min, BMT65-revolver med 12 platser och C-axel.

Hantering av spån och kylmedel

  • Ställbart kylmedelsflöde
  • Kylmedelsbehållare på 55 gallon
  • Enkelstegs kylvätskepump

Haas styrsystem

  • Styr widescreen-skärm
  • Ethernet-gränssnitt
  • WiFi-anslutning för Haas styrsystem
  • Överspänningsskydd
  • Modul för tidig avkänning av strömavbrott
  • Avancerad verktygshantering
  • M-kod för visning av media; M130
  • HaasConnect: Fjärrövervakning
  • HaasDrop
  • Fast gängning
  • Spindelorientering
  • Standard programminne 1 GB
  • Kraftfull in-house högspänningsisolationstransformator

Produktalternativ

  • Gejdskydd i rostfritt stål
  • Telefonladdningsstation

Verktyg och fixturtillbehör

  • BMT65 standardverktygssats
  • BMT65 standardverktygssats, metrisk
  • BMT65-sats med drivna stålhållare

Uppspänningsanordning

  • Programmerbar hydraulisk dubbdocka
  • Hydraulisk chuck på 254 mm, A2-6

Garanti

  • Ett års standardgaranti
  • 6 månaders standardgaranti
Tillgängliga val

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativ
TEKNISK DOKUMENTATION
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installationshandledning
  • Ritning över layouten
  • Layoutritning för stöddocka
  • Momenttabell
  • Bruksanvisning
  • Jämförelsediagram för chuck och spindelnos

JÄMFÖRELSETABELL FÖR HAAS TOOLROOM ARBETSOMRÅDE

CHUCK STORLEK | STÅNGKAPACITET | ARBETSOMRÅDE | AUTOMATIONSALTERNATIV

LADDA NER DIAGRAM
Video

Stegbackar för borrning i en ST-25Y

ST-25Y + portalrobot

LÄS MER OM APL (automatisk palettladdning)

Omkonstruerade ST-25-serien 

Svarvborrning: Allt du behöver veta

Kapa cykeltider och placera ditt revolver med G53

Haas BMT65 revolver

Installera roterande verktyg

EXEMPAL FRÅN KUNDER


Nimatic ApS

Nimatic ApS är en av Europas ledande tillverkare av utrustning för hantering av kyl- och smörjmedel för verktygsmaskiner, t.ex. oljeavskiljare, separatorer, emulsionsblandare och refraktometrar. Haas maskiner spelar en viktig roll i deras tillverkningsprocesser.

“Nimatic har flera Haas machines, till exempel två VF-1, två Minimill, och ST-25Y med en Haas Stångmagasin. Vi köpte vår första maskin 2006. Vi använder ST-25Y oftast för att tillverka delar som gör oljeskummare och emulsionsblandare.” 

– John Nielson, Ägare av Nimatic

 

 

SAUNDERS MACHINE WORKS

"För oss var automatisering en viktig faktor på den här maskinen, och därför lade vi till stångmataren."

JOHN SAUNDERS | ÄGARE | SAUNDERS MACHINE WORKS

John Saunders äger Saunders Machine Works och lägger ofta upp videoklipp på sin YouTube-kanal NYC CNC.  Som självlärd maskinoperatör har John blivit en välbekant figur i bearbatnings- och tillverkningsindustrin.  Han fokuserar på att utbilda och inspirera nästa generations operatörer och tillverkningsentreprenörer.

   Se fler av Johns videoklipp på hans YouTube-kanal: NYC | CNC

RELATERADE PRODUKTER

MINDRE STÅNGKAPACITET

Haas ST-20Y

ST-20LY

Y-axlig CNC styrd svarv med 298 x 1 080 mm maxkapacitet och 63.5 mm stångkapacitet

  • 8.3" Chuckdimension
  • 2.5" Stångkapacitet
  • 4k RPM
  • 20 hp Effekt
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt

2-AXLIG MODELL

Haas ST-25L

ST-25L

CNC styrd svarv, maxkapacitet 330 x 1 080 mm och stångkapacitet 76 mm

  • 10" Chuckdimension
  • 3.0" Stångkapacitet
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Effekt
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt

STÖRRE STÅNGKAPACITET OCH CHUCK, STÖRRE EFFEKT

Haas ST-35LY

ST-35LY

CNC styrd svarv med långt svarvprisma, maxkapacitet 349 x 1 587 mm och stångkapacitet 102 mm

  • 12" Chuckdimension
  • 4.0" Stångkapacitet
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Effekt
    ENDAST CNY
Läs mer Bygg och prissätt
Standardegenskaper

Spindlar

  • Spindel på 3 400 rpm, remdrivning

Revolvrar och roterande verktyg

  • Roterande verktyg 4 000 varv/min, BMT65-revolver med 12 platser och C-axel.

Hantering av spån och kylmedel

  • Ställbart kylmedelsflöde
  • Kylmedelsbehållare på 55 gallon
  • Enkelstegs kylvätskepump

Haas styrsystem

  • Styr widescreen-skärm
  • Ethernet-gränssnitt
  • WiFi-anslutning för Haas styrsystem
  • Överspänningsskydd
  • Modul för tidig avkänning av strömavbrott
  • Avancerad verktygshantering
  • M-kod för visning av media; M130
  • HaasConnect: Fjärrövervakning
  • HaasDrop
  • Fast gängning
  • Spindelorientering
  • Standard programminne 1 GB
  • Kraftfull in-house högspänningsisolationstransformator

Produktalternativ

  • Gejdskydd i rostfritt stål
  • Telefonladdningsstation

Verktyg och fixturtillbehör

  • BMT65 standardverktygssats
  • BMT65 standardverktygssats, metrisk
  • BMT65-sats med drivna stålhållare

Uppspänningsanordning

  • Programmerbar hydraulisk dubbdocka
  • Hydraulisk chuck på 254 mm, A2-6

Garanti

  • Ett års standardgaranti
  • 6 månaders standardgaranti
Tillgängliga val

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativ

SVARA PÅ FRÅGOR OM HUR VERKSTADEN KOMPLETTERAS MED EN HAAS ROBOT: Den tar inte så stor plats, den kostar inte en förmögenhet och integrationen tar inte flera veckor. 

UTRYMMESEFFEKTIVT

KOSTNADSEFFEKTIVT

ENKEL ATT INTEGRERA

ENKEL ATT LÄRA SIG

Stegbackar för borrning i en ST-25Y

Svarvens mjuka svarvbackar är grundläggande delar och fyller en oumbärlig funktion i varje uppsättning. Se när vi borrar en uppsättning av stegbackar med ST-25Y. 

ST-25Y + portalrobot

Hur laddar och laddar man bäst av delar på en ST-25Y? Portalroboten lastar och lossar effektivt delar och frigör föraren för mer omfattande uppgifter.   

LÄS MER OM APL (automatisk palettladdning)

Omkonstruerade ST-25-serien 

De omkonstruerade svarvarna i ST-25-serien har större Z-axelrörelse, en större kilvinkel som ger högre styvhet, bättre spåntransport och helt nya gjutstycken som minskar upptagen golvyta med 11 %. Titta på denna video för att upptäcka flera nya funktioner.

Capacities S.A.E METRIC
Chuckdimension 10.0 in 254 mm
Max detaljsvarvdiameter 21.0 in 533 mm
Maxskärningsdiameter (varierar med BMT65 revolvern) 11.75 in 298 mm
Maxskärningslängd (varierar med uppspänningsanordningen) 42.5 in 1080 mm
Stångkapacitet 3.00 in 76 mm
Rörelser S.A.E METRIC
X-axel 8.40 in 213 mm
Y-axel ± 2.0 in ± 51 mm
Z-axel 42.50 in 1080 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Snabbmatningar på X 472 ipm 12.0 m/min
Snabbmatningar på Y 472 ipm 12.0 m/min
Snabbmatningar på Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max axialtryck X 4100 lbf 18238 N
Max axialtryck Y 2300 lbf 10231 N
Max axialtryck Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Spindelnos A2-6 A2-6
Maximal effekt 30.0 hp 22.4 kW
Maxvarvtal 3400 rpm 3400 rpm
Maximalt vridmoment 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
Spindelns håldiameter ø 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Maxvarvtal 60 rpm 60 rpm
Maximal effekt 5.0 hp 3.7 kW
Positionering (±) 0.01 ° 0.01 °
Bromsdiameter 13.9 in 353 mm
Hållmoment broms 250 ft-lbf 339 Nm
Kontrolltyp Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Turret S.A.E METRIC
Antal verktyg 12 Stations 12 Stations
YD- mot ID-verktygsuppsättning Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Bakre arborrstångsfrigång (från baksidan av revolvern) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Maxvarvtal 4000 rpm 4000 rpm
Verktyg BMT65 BMT65
Allmänt S.A.E METRIC
Kylmedelskapacitet 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Inline tryckluftsslang 3/8 in 3/8 in
Koppling (luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttryck min 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 3400 rpm 3400 rpm
Drivsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spindeleffekt 30.0 hp 22.4 kW
Ingående växelspänning (3-fas) – låg 220 VAC 220 VAC
Full ampereladdning (3-fas) – låg 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Inhemsk pall 190.0 in x 90.0 in x 90.0 in 483 cm x 229 cm x 229 cm
Exportera pall 190.0 in x 90.0 in x 90.0 in 483 cm x 229 cm x 229 cm
Vikt 12360 lb 5606.0 kg

*Haas-maskinerna drivs med 220 (200–240) V AC. En intern högspänningstransformator (tillbehör) (380–480 V AC) finns tillgänglig för alla modeller utom Desktop Mill, CL-1, CM-1 och skivmatningsbord i SR-serien. Denna tillvalbara inbyggda transformatorär installeras inte i fält utan måste beställas med maskinen.

Haas-maskiner avsedda för Europa och Storbritannien är konfigurerade med en intern oisolerad högspänningstransformator för drift på 400 VAC, förutom routrar i Desktop Machines, CL-1, CM-1 och SR-serien. 

Obs! Högpresterande spindlar (tillbehör) kan ha högre effektbehov än standardspindlar. Om spindelns effekt inte ändras förblir säkringskapaciteten oförändrad. Verifiera effektbehovet innan maskinen strömförs.

† Luftförbrukningen på maskiner i 40-kona DC-serien kan vara högre när luftblåsning genom verktyg (TAB) är aktiverad.

 

Behöver du hjälpa att hitta rätt maskin?

Bygg och prissätt

Vi hjälper dig att hitta rätt maskin till din verkstad.

Kom igång

Behöver du mer information?

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan förverkliga dina produkter – lämna dina kontaktuppgifter till oss.

Language Preference :
Loading

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas pris inkl. frakt

I detta pris ingår frakt, export- och tullavgifter, försäkring och övriga kostnader som uppstår för leverans till överenskommen plats. Inga övriga obligatoriska kostnader kan läggas till för leverans av Haas CNC-produkt.

HÅLL DIG UPPDATERAD OM TIPS OCH TEKNIK FRÅN HAAS ...

Anmäl dig nu!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Reparationsförfrågan, rundmatningsbord
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Bygg och prissätt en ny Haas
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • DNSH-meddelande
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Villkor och bestämmelser för Haas verktyg
  • Integritet
  • Garanti
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas gemenskap för teknisk utbildning
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-verktygsmaskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255