MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • stroje Main Menu
    • Zvislé frézovačky Haas Vertikálne obrábacie centrá
      Vertikálne obrábacie centrá
      Vertikálne obrábacie centrá View All
      • Vertikálne obrábacie centrá
      • Séria VF
      • Univerzálny stroj
      • Séria VR
      • Prizmatický VP-5
      • Vertikálne obrábacie centrá s výmenou paliet
      • Mini frézovačky Mini Mills
      • Formovacie stroje
      • Vysokorýchlostné vŕtacie centrá
      • Séria strojov na vŕtanie/rezanie závitov/frézovanie
      • Nástrojárske frézky
      • Kompaktné frézovačky
      • Séria portálových strojov Gantry
      • Portálové frézky série SR
      • Mimoriadne veľké vertikálne obrábacie centrá (VMC)
      • Frézky s dvoma stojanmi
      • Simulátor riadenia
      • Automatický nakladač obrobkov pre frézky
      • Bočný automatický nakladač obrobkov pre VMC/UMC
      • Kompaktný automatický nakladač obrobkov
    • Product Image Viacosové riešenia
      Viacosové riešenia
      Viacosové riešenia View All
      • Viacosové riešenia
      • Sústruhy s osou Y
      • 5-osové frézky
    • Sústruhy Haas Sústruhy
      Sústruhy
      Sústruhy View All
      • Sústruhy
      • Séria ST
      • Stroje s dvojitým vretenom
      • Séria s klzným vedením
      • Nástrojárske sústruhy
      • Skľučovací sústruh
      • Podávač tyčí V2 Haas
      • Automatický nakladač obrobkov pre sústruhy
    • Vodorovné frézovačky Haas Horizontálne obrábacie centrá
      Horizontálne obrábacie centrá
      Horizontálne obrábacie centrá View All
      • Horizontálne obrábacie centrá
      • Kužeľ 50
      • Kužeľ 40
    • Otočné stoly a deličky Haas Otočné zariadenia a deličky
      Otočné zariadenia a deličky
      Otočné zariadenia a deličky View All
      • Otočné zariadenia a deličky
      • Otočné stoly
      • Deličky
      • 5-osové otočné stoly
      • Extra veľké otočné stoly
    • Product Image Systémy automatizácie
      Systémy automatizácie
      Systémy automatizácie View All
      • Systémy automatizácie
      • Automatizácia frézky
      • Automatizácia sústruhu
      • Modely automatizácie
    • Vŕtacie centrá Haas Stolné stroje
      Stolné stroje
      Stolné stroje View All
      • Stolné stroje
      • Stolná frézka
      • Stolný sústruh
    • Vybavenie dielne Haas Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne View All
      • Vybavenie dielne
      • Pásová píla
      • Kolenová frézka
      • Povrchová brúska, 2550
      • Povrchová brúska, 3063
      • Laserový rezný stroj
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Voliteľné položky Main Menu
    • Product Image Vretená
      Vretená
      Vretená View All
      • Vretená
    • Product Image Meniče nástrojov
      Meniče nástrojov
      Meniče nástrojov View All
      • Meniče nástrojov
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolvery a poháňané nástroje
      Revolvery a poháňané nástroje
      Revolvery a poháňané nástroje View All
      • Revolvery a poháňané nástroje
    • Product Image Snímanie
      Snímanie
      Snímanie View All
      • Snímanie
    • Správa triesok a chladiacej kvapaliny od spoločnosti Haas Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
      Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
      Manažment triesok a chladiacej kvapaliny View All
      • Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
    • Riadenie Haas Riadenie Haas
      Riadenie Haas
      Riadenie Haas View All
      • Riadenie Haas
    • Product Image Doplnková výbava
      Doplnková výbava
      Doplnková výbava View All
      • Doplnková výbava
    • Product Image Nástroje a upnutie
      Nástroje a upnutie
      Nástroje a upnutie View All
      • Nástroje a upnutie
    • Product Image Upnutie obrobku
      Upnutie obrobku
      Upnutie obrobku View All
      • Upnutie obrobku
    • Product Image 5-osové riešenia
      5-osové riešenia
      5-osové riešenia View All
      • 5-osové riešenia
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizácia
      Automatizácia
      Automatizácia View All
      • Automatizácia
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte zmenu vďaka spoločnosti Haas
    • Prečo Haas
    • MyHaas
    • Vzdelávacia komunita
    • Industry 4.0
    • Certifikát Haas
    • Vyhlásenia zákazníkov
  • Servis Main Menu
      Víta vás Haas Service
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely Haas Haas Tooling Videá
  • Videá Main Menu
  • Main Menu
    • HFO Slovakia
      HFO Slovakia
      HFO Slovakia View All
      • HFO Slovakia
      • O nás
      • Servis
      • Školenie
      • Financovanie
      • Podujatia
      • Inventár showroomu
      • Kontaktujte nás
      • Referencie zákazníkov
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Výsledky vyhľadávania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Výsledky vyhľadávania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-30LY

  1. Sústruhy
  2. Séria ST
  3. Os Y
  4. ST-30LY

ST-30LY

    IBA CNY
 
Not Currently Available In Your Region
CNC sústruh s dlhým lôžkom s max. kapacitou 349 x 1587 mm a kapacitou tyčí 76 mm

Vysokovýkonné obrábacie centrá Haas série ST boli navrhnuté od základu tak, aby poskytovali flexibilitu nastavení, špičkovú pevnosť a vysokú tepelnú stálosť.

Zariadenie ST-30LY je sústružnícke centrum so stredne veľkým pôdorysom a dlhým lôžkom, pričom ponúka štedrý pracovný priestor obrobku. Tento stroj ponúka najlepší pomer výkonu a ceny. Je to najlepšia hodnota vo svojej triede.

  • Revolver s montážou na základňu (BMT65) a 12 stanicami
  • Frézovanie, vŕtanie a rezanie závitov s osou Y
  • Stredne veľký pôdorys
  • Štedrý pracovný priestor obrobku
  • Skvelý pre vysokoobjemové veľkokapacitné prostredia

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

  • 10" Veľkosť skľučovadla
  • 3.0" Kapacita tyčí
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Výkon

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Modely V sú k dispozícii iba v cenách v CNY
Porovnať stroje
PRIESKUM ZÁSOB
Porovnať stroje
ZOSTAVENIE A CENA
Kontaktovať distribútora
  • Zostavenie a cena
  • Informácie o stroji
  • Automatizácia
  • Podrobnosti
  • Špecifikácie

DOSTUPNÉ DOPLNKY

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

VIDEÁ

SÚVISIACE VÝROBKY

Štandardné funkcie

Vretená

  • Vreteno s 3400 ot./min. – remeňový pohon

Revolvery a poháňané nástroje

  • Poháňané nástroje, 4 000 ot./min. s 12-stanicovou revolverovou hlavou BMT65 a osou C

Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

  • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 55 galónov
  • Viacstupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny

Riadenie Haas

  • Ovládanie širokouhlého monitora
  • Rozhranie Ethernet
  • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
  • Prepäťová ochrana
  • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
  • Pokročilá správa nástrojov
  • M kód na zobrazenie médií, M130
  • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
  • HaasDrop
  • Rezanie závitu pevným závitníkom
  • Orientácia vretena
  • Štandardná programová pamäť, 1 GB
  • Odolný interný vysokonapäťový izolovaný transformátor

Doplnková výbava

  • Kryt dráhy z nehrdzavejúcej ocele
  • Stojan na nabíjanie telefónu

Nástroje a upnutie

  • Štandardná sada držiakov nástrojov BMT65
  • Štandardná sada metrických držiakov nástrojov BMT65
  • Sada poháňaných držiakov nástrojov pre BMT65

Upnutie obrobku

  • Programovateľný hydraulický koník
  • 254 mm hydraulické skľučovadlo, A2-6

Záruka

  • Štandardná 1-ročná záruka
  • Štandardná 6-mesačná záruka
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
  • 3D model (ZIP)
  • Inštalačná príručka
  • Situačný výkres
  • Výkres celkového usporiadania lunety
  • Tabuľka krútiaceho momentu
  • Návod na obsluhu
  • Porovnávacia tabuľka skľučovadla a čela vretena

POROVNÁVACIA TABUĽKA PRACOVNÝCH KRYTOV SÚSTRUHOV HAAS

VEĽKOSŤ SKĽUČOVADLA | TYČOVÁ KAPACITA | PRACOVNÝ PRIESTOR | AUTOMATIZAČNÉ DOPLNKY

STIAHNUŤ TABUĽKU
Videá

Vŕtanie sústruhom: Všetko, čo potrebujete vedieť

Použitím kódu G53 skráťte doby cyklov a nastavte polohu revolvera

Revolver Haas BMT65

Nastavenie poháňaných nástrojov

SÚVISIACE VÝROBKY

MENŠÍ PRACOVNÝ PRIESTOR OBROBKU

Haas ST-20

ST-20

CNC sústruh s max. kapacitou 330 x 572 mm a kapacitou tyčí 63.5 mm

  • 8.3" Veľkosť skľučovadla
  • 2.5" Kapacita tyčí
  • 4k RPM
  • 20 hp Výkon
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

ŠTANDARDNÉ LÔŽKO, VÄČŠIA KAPACITA TYČÍ

Haas ST-35

ST-35

CNC sústruh strednej veľkosti s čelom vretena A2-8 a kapacitou tyčí 4,0" (102 mm)

  • 12" Veľkosť skľučovadla
  • 4.0" Kapacita tyčí
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Výkon
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

VÄČŠIA CELKOVÁ KAPACITA

Haas ST-40L

ST-40L

CNC sústruh s max. kapacitou 648 x 2032 mm a kapacitou tyčí 102 mm

  • 15" Veľkosť skľučovadla
  • 4.0" Kapacita tyčí
  • 2.4k RPM
  • 40 hp Výkon
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price
Štandardné funkcie

Vretená

  • Vreteno s 3400 ot./min. – remeňový pohon

Revolvery a poháňané nástroje

  • Poháňané nástroje, 4 000 ot./min. s 12-stanicovou revolverovou hlavou BMT65 a osou C

Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

  • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 55 galónov
  • Viacstupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny

Riadenie Haas

  • Ovládanie širokouhlého monitora
  • Rozhranie Ethernet
  • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
  • Prepäťová ochrana
  • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
  • Pokročilá správa nástrojov
  • M kód na zobrazenie médií, M130
  • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
  • HaasDrop
  • Rezanie závitu pevným závitníkom
  • Orientácia vretena
  • Štandardná programová pamäť, 1 GB
  • Odolný interný vysokonapäťový izolovaný transformátor

Doplnková výbava

  • Kryt dráhy z nehrdzavejúcej ocele
  • Stojan na nabíjanie telefónu

Nástroje a upnutie

  • Štandardná sada držiakov nástrojov BMT65
  • Štandardná sada metrických držiakov nástrojov BMT65
  • Sada poháňaných držiakov nástrojov pre BMT65

Upnutie obrobku

  • Programovateľný hydraulický koník
  • 254 mm hydraulické skľučovadlo, A2-6

Záruka

  • Štandardná 1-ročná záruka
  • Štandardná 6-mesačná záruka
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii

ODPOVEDE NA VAŠE OBAVY TÝKAJÚCE SA PRIDANIA ROBOTA HAAS: Integrácia nezaberie veľa miesta, nebude stáť veľa peňazí, ani nebude trvať niekoľko týždňov. 

ÚČINNÉ VYUŽITIE PRIESTORU

NÁKLADOVO EFEKTÍVNY

JEDNODUCHO INTEGROVATEĽNÝ

ĽAHKO NAUČITEĽNÝ

Prehľad

Nové sústružnícke centrum s dlhým lôžkom ST-30L(Y) dopĺňa už tak širokú škálu modelov série ST od spoločnosti Haas. Model ST-30L poskytuje zhruba dvojnásobný pojazd osi Z štandardného modelu ST-30 na obrábanie dlhších obrobkov pri zachovaní prvotriedneho rezacieho výkonu. Model ST-30L je skrz-naskrz kompletne prepracovaný, čo z neho robí pevnejší a výkonnejší stroj. Ponúka veľký výber možností zvyšujúcich produktivitu, viac funkcií a je hodnotnejší ako kedykoľvek predtým. 

  • Predĺžený pojazd osi Z na obrábanie dlhších obrobkov
  • Nové odliatky pre zvýšenie tuhosti a vlastností tlmenia
  • Ergonomicky navrhnutý pre každodennú prevádzku 
  • Predĺžená nástrojová dutina v priedele poskytuje voľný priestor pre nástroje do dĺžky 762 mm (30") v závislosti od upnutia obrobku
  • Dostupný revolver s 12 stanicami BMT65 (voliteľný)
  • Dostupná príprava pre pevnú lunetu na obrábanie čelnej plochy obrobkov alebo podporu veľmi dlhých obrobkov (voliteľné)
  • Dostupné duálne automatické dvere pre ľahšie vloženie obrobkov
  • Štandardný programovateľný koník s kužeľom Morse č. 4
  • Štandardná nožnicová dráha osi Z pre dlhšiu životnosť a menšiu údržbu
  • Štandardné Wi-Fi a Ethernet pripojenie
  • Štandard bezdrôtového prenosu súborov HaasDrop

Porovnanie špecifikácií (palce)

  ST-30L(Y)     06/2020 Prepracovaný model
ST-30(Y)
Predchádzajúci model
ST-30(Y)
Pôdorys (dĺžka, hĺbka, výška) bez dopravníka 187" x 70" x 79" 151" x 70" x 79" 121" x 79" x 83"
Maximálny obeh obrobkov 21" 21" 31,75"
Kapacita tyčí, maximálne otáčky vretena 3,0", 3 400 ot./min 3,0", 3 400 ot./min 3,0", 3 400 ot./min
Maximálny menovitý výkon, hnací systém 30 koní, remeňový pohon 30 koní, remeňový pohon 30 koní, remeňový pohon
Špička vretena, veľkosť skľučovadla A2-6, 10 palcov A2-6, 10 palcov A2-6, 10 palcov
Maximálny rezný priemer (s revolverom BOT) 15,00" 15,00" 21,00"
Maximálny rezný priemer (s revolverom BMT) 13,75" 1,75" 18,00"
Maximálna rezná dĺžka (modely s osou Y) (líši sa s upnutím obrobku) 62,5" 32,5" 26,0" (23")
Pojazdy osi (X, Z)  9,4", 62,5" 9,4",  32,5" 12,75", 26,0"
Modely s osou Y, pojazdy osi (X, Y, Z) 9,4", 4,0", 62,5" 9,4", 4,0", 32,5" 12,75", 4,0", 23,0"

* Z dôvodu neustáleho zlepšovania produktu sa technické špecifikácie stroja môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Porovnanie špecifikácií (metrické jednotky)

  ST-30L(Y) 06/2020 Prepracovaný model*
ST-30(Y)
Predchádzajúci model
ST-30(Y)
Pôdorys (dĺžka, hĺbka, výška) bez dopravníka 4750 x 1778 x 2007 mm 3835 x 1778 x 2007 mm 3 073 x 2 007 x 2 108 mm
Maximálny obeh obrobkov 533 mm 533 mm 806 mm
Kapacita tyčí, maximálne otáčky 76 mm, 3400 ot./min 76 mm, 3400 ot./min 76 mm, 3400 ot./min
Maximálny menovitý výkon, hnací systém 22,4 kW, remeňový pohon 22,4 kW, remeňový pohon 22,4 kW, remeňový pohon
Špička vretena, veľkosť skľučovadla A2-6, 254 mm A2-6, 254 mm A2-6, 254 mm
Maximálny rezný priemer (s revolverom BOT) 381 mm 381 mm 533mm
Maximálny rezný priemer (s revolverom BMT) 349 mm 349 mm 457 mm
Maximálna rezná dĺžka (modely s osou Y) (mení sa s upnutím obrobku) 1 587 mm 826 mm 660  mm (584 mm)
Pohyby osí (X, Z) 239 mm, 1 587 mm 239 mm, 826 mm 324 mm, 660 mm
Modely Y-axis , pojazd osi (X,Y,Z) 239 mm, 101 mm, 1 587 mm 239 mm, 101 mm, 826 mm 324 mm, 101 mm, 584 mm

* Z dôvodu neustáleho zlepšovania produktu sa technické špecifikácie stroja môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Vylepšený štandard konštrukcie koníka

Vylepšená konštrukcia koníka poskytuje stabilný tlak pri držaní obrobku a umožňuje nastavenie hydraulického tlaku na najmenej 60 psi (4,1 baru), aby sa minimalizovala deformácia obrobku pri obrábaní tenkých obrobkov. Hnací systém so závitovkou s lichobežníkovým závitom poskytuje lepšiu oporu koníka počas náročných hrubovacích operácií.

Nastavenie je rýchle a jednoduché pomocou vyhradenej stránky v ovládacom nástroji spoločnosti Haas, kde sa koník dá ovládať prostredníctvom M-kódu, nožného pedálu alebo prostredníctvom správcu zariadenia v ovládacom nástroji spoločnosti Haas. 

  • Kužeľ Morse č. 4
  • Vyhradená ovládacia stránka Haas pre rýchle a intuitívne nastavenie
  • Zóna upravená používateľom s obmedzeným pojazdom na ochranu koníka
  • Ovládaný M-kódom alebo pedálom

Štandard rozšírenej nástrojovej dutiny

Rozšírená nástrojová dutina je štandardným prvkom všetkých modelov ST s dlhým lôžkom. To umožňuje použitie vyvrtávacích tyčí až do dĺžky 30" (762 mm) v revolveri, keď je os Z v maximálne negatívnom pojazde. 

  • Voľný priestor pre dlhé nástroje, ako sú vyvŕtavacie tyče alebo vŕtačky
  • Strmé uhly pre ľahké umývanie triesok
  • Umožňuje rýchly návrat chladiacej kvapaliny

Automatické dvere (voliteľné)

Modely ST s dlhým lôžkom sú k dispozícii s dvojitými automatickými dverami, znižujúcimi únavu obsluhy a zjednodušujúcimi automatizáciu. Automatické dvere sa otvárajú automaticky pomocou M-kódu alebo ich môžete otvoriť manuálne tlačidlom na visacom ovládacom paneli. To znižuje únavu pracovníkov obsluhy počas opakujúcich sa obrábacích operácií a umožňuje tak bezobslužnú operáciu pri použití robotického zakladača. Dvere sa automaticky zatvoria pri spustení cyklu a možno ich ovládať prostredníctvom nastavenia na otvorenie na konci cyklu alebo pri voliteľnom zastavení.

POZNÁMKA: Dostupnosť sa môže líšiť podľa regiónu. Nedostupné v Európe, s výnimkou pri inštaláciách robota a automatického nakladača obrobkov APL. 

  • Zlepšuje ergonómiu stroja a znižuje únavu pracovníka obsluhy
  • Šírka otvorených dverí 60" (1 524 mm)
  • Poskytuje jednoduchý prístup pri vkladaní dlhých obrobkov
  • Funguje pomocou M-kódu alebo manuálne 
  • Zjednodušuje integráciu s robotickými zakladačmi
  • Zatvárajú sa automaticky pri spustení cyklu a môžu sa otvoriť automaticky pri skončení cyklu alebo voliteľnom zastavení 

Príprava pre pevnú lunetu (voliteľná)

Príprava pre pevnú lunetu poskytuje montážnu plošinu a potrebné hydraulické potrubia na inštaláciu pevnej lunety na popredajnom trhu so sústruhmi ST-30/L a ST-35/L vrátane modelov s Y osami. Pevná luneta poskytuje zvýšenú podporu pre sústruženie dlhých hriadeľov, sústruženie čelných plôch a vyvrtávanie.

Platforma je kompatibilná s rôznymi manuálnymi alebo automatickými hydraulickými uchopovačmi dostupnými na popredajnom trhu. Montážna plošina pevnej lunety je manuálne umiestnená pozdĺž osi Z a je zaistená pomocou mechanickej úpinky. Príprava pre pevnú lunetu sa ovláda pomocou M-kódov (M146 na upnutie a M147 na uvoľnenie).

  • Príprava poskytuje montážnu dosku a všetky potrebné hydraulické potrubia a kovania pre spustenie uchopovača (štandardné kovania JIC-4)
  • Balíky od dodávateľa budú obsahovať všetok potrebný hardvér, montážne konzoly a pokyny na údržbu
  • Podrobnosti a rozmery montážnych dosiek sú uvedené na konštrukčných strojových nákresoch od spoločnosti Haas

Vylepšená ergonómia vkladania obrobkov

Kompaktný pôdorys a prepracovaný nový dizajn krytov poskytujú kratšiu vzdialenosť medzi dverami a stredom skľučovadla, čím sme dosiahli lepšiu ergonómiu. Kratšia vzdialenosť ku skľučovadlu uľahčuje obsluhe strojov manuálne vkladanie a vykladanie obrobkov.

  • Vylepšená ergonómia pri kontrole a meraní obrobkov
  • Umožňuje rýchlejšie automatizované (robotické) vkladanie a vykladanie obrobkov

Zvýšený uhol klinu

Zväčšili sme uhol klinu zo 45 stupňov na 55 stupňov, čo zlepšuje celkový tok triesok vo vnútri pracovného krytu. Tento strmší sklon prispieva k rýchlejšej evakuácii triesok pri použití dopravníka triesok (voliteľné). 

  • Umožňuje menší pôdorys stroja (spredu dozadu)
  • Vylepšený tok triesok
  • Vylepšený návrat chladiacej kvapaliny
  • Vylepšená životnosť nástroja

Nožnicový kryt dráhy osi Z

Modely ST s dlhým lôžkom od spoločnosti Haas obsahujú nožnicový kryt dráhy osi Z pre dlhodobý výkon s nízkou údržbou. 

  • Hladší pohyb po celej dĺžke pojazdu stroja 
  • Tichá prevádzka
  • Nenáročná údržba 

Štandardné pripojenie prostredníctvom WiFi

Všetky zariadenia Haas majú v štandardnej výbave zabudovanú možnosť WiFi pripojenia pre rýchle bezdrôtové prepojenie medzi riadením Haas a miestnou sieťou. Používajte sieť WiFi na jednoduché zdieľanie a bezdrôtový prenos súborov a sledujte svoje zariadenie na diaľku prostredníctvom monitorovania zariadenia na diaľku HaasConnect. Ľahko sa nastavuje prostredníctvom riadenia Haas a podporuje funkcie Netshare. 

  • Nie sú potrebné žiadne káble
  • Ideálne pre veľké dielne s mnohými strojmi
  • Ideálne pre dielne, kde je stroj vzdialený od sieťového smerovača
  • Jednoduchý presun a zdieľanie súborov 
Capacities S.A.E METRIC
Veľkosť skľučovadla 10.0 in 254 mm
Max. náklon obrobku 21.0 in 533 mm
Max. rezný priemer (s revolverom BMT65) 13.75 in 349 mm
Max. rezná dĺžka (líši sa s upnutím obrobku) 62.5 in 1588 mm
Kapacita tyčí 3.00 in 76 mm
Medzi stredmi 62.5 in 1588 mm
Posuvy S.A.E METRIC
Os X 9.40 in 239 mm
Os Y ± 2.0 in ± 51 mm
Os Z 62.50 in 1588 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Rýchloposuvy na osi X 472 ipm 12.0 m/min
Rýchloposuvy na osi Y 472 ipm 12.0 m/min
Rýchloposuvy na osi Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. rezný tlak X 4100 lbf 18238 N
Max. rezný tlak Y 2300 lbf 10231 N
Max. rezný tlak Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Špička vretena A2-6 A2-6
Max. hodnota 30.0 hp 22.4 kW
Maximálna rýchlosť 3400 rpm 3400 rpm
Max. krútiaci moment 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
Max. krútiaci moment s príplatkovou prevodovkou 1000 ft-lbf @ 150 rpm 1356 Nm @ 150 rpm
ø otvoru vretena 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Max. hodnota 5.0 hp 3.7 kW
Maximálna rýchlosť 60 rpm 60 rpm
Polohovanie (±) 0.01 ° 0.01 °
Priemer brzdy 13.9 in 353 mm
Krútiaci moment brzdy 250 ft-lbf 339 Nm
Turret S.A.E METRIC
Počet nástrojov 12 Stations 12 Stations
Nástroje pre rezanie vonkajšieho vs. vnútorného priemeru Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Zadná medzera vyvŕtavacej tyče (zo zadnej časti revolvera) 4.00 in 102.0 mm
Všeobecné S.A.E METRIC
Kapacita chladiacej kvapaliny 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Otáčky vretena 3400 rpm 3400 rpm
Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Výkon vretena 30.0 hp 22.4 kW
Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta na prepravu v rámci krajiny 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
Exportná paleta 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
Hmotnosť 13300 lb 6033.0 kg

*Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

† Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

 

Potrebujete poradiť pri hľadaní správneho stroja?

Zostavenie a cena

Pomôžeme vám nájsť ten pravý stroj pre vašu dielňu.

Začnite

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane, poplatky dodávateľa za inštaláciu a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.

DRŽTE KROK S NAJNOVŠÍMI TIPMI A TECHNOLÓGIAMI OD SPOLOČNOSTI HAAS

Prihláste sa na odber!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis a podpora
  • Vlastníci
  • Požiadať o servis
  • Návody na obsluhu
  • Diely Haas
  • Žiadosť o opravu otočného zariadenia
  • Sprievodcovia prípravy inštalácie
  • Nákupné nástroje
  • Zostavenie a cena nového zariadenia Haas
  • Dostupné zariadenia
  • Cenník Haas
  • Financovanie CNCA
  • Informácie o spoločnosti Haas
  • Vyhlásenie DNSH
  • Pracovné príležitosti
  • Certifikáty a bezpečnosť
  • Kontaktujte nás
  • História
  • Obchodné podmienky
  • Podmienky a pravidlá pre Haas Tooling
  • Ochrana osobných údajov
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikačný program Haas
  • Motošport Haas
  • Nadácia Gene Haas Foundation
  • Komunita technického vzdelávania spoločnosti Haas
  • Podujatia
  • Zapojte sa do diskusie
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC obrábacie stroje

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255