MyHaas Вітаємо,
!
Haas Tooling Історія замовлень гостей MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling Мій обліковий запис Order History Return History MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
0
Знайдіть свого дистриб’ютора
  1. Вибрати мову
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • верстати (-ів) Main Menu
    • Вертикально-фрезерні верстати
      Вертикально-фрезерні верстати
      Вертикально-фрезерні верстати View All
      • Вертикально-фрезерні верстати
      • Серія VF
      • Універсальні верстати
      • Серія VR
      • Верстат для обробки корпусних деталей VP-5
      • ВБВ із функцією зміни супутників
      • Мініфреза
      • Верстати для виготовлення прес-форм
      • Високошвидкісні свердлильні верстати
      • Верстати свердлильної / різьбонарізної / фрезерної серії
      • Інструментальні фрезерні верстати
      • Компактні фрезерні верстати
      • Gantry Серія
      • Фасонно-фрезерні верстати для листових матеріалів
      • Надвеликий ВБВ
      • Двостійкові фрезерні верстати
      • Компактний фрезерний верстат
    • Токарні верстати
      Токарні верстати
      Токарні верстати View All
      • Токарні верстати
      • Серія ST
      • Токарні верстати з віссю Y
      • Подвійний шпиндель
      • Серія верстатів із прямокутними напрямними
      • Інструментальний токарні верстати
      • Патронний токарний станок
      • Пристрій подавання прутків V2 Haas
      • Пристрій подавання прутків Haas 12
    • Горизонтально-фрезерні верстати
      Горизонтально-фрезерні верстати
      Горизонтально-фрезерні верстати View All
      • Горизонтально-фрезерні верстати
      • Із конусом 50
      • Конус 40
    • Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами View All
      • Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      • Поворотні столи
      • Верстати із ділильно-поворотним столом
      • 5-осьові поворотні столи
      • Поворотні столи надвеликого розміру
    • Системи автоматизації
      Системи автоматизації
      Системи автоматизації View All
      • Системи автоматизації
      • Фрезерний верстат Автоматизація
      • Токарний верстат Автоматизація
      • Моделі автоматизації
    • Настільні верстати
      Настільні верстати
      Настільні верстати View All
      • Настільні верстати
      • Настільний фрезерний верстат
      • Настільний токарний верстат
      • Симулятор керування
    • Обладнання для цеху
      Обладнання для цеху
      Обладнання для цеху View All
      • Обладнання для цеху
      • Консольно-фрезерний верстат
      • Стрічкова пила
      • Консольно-фрезерний верстат
      • Вертикальна стрічкова пилка
      • Торцювальна пила
    • Компактні верстати
      Компактні верстати
      Компактні верстати View All
      • Компактні верстати
      • Компактний фрезерний верстат
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Опції Main Menu
    • Product Image Шпинделі
      Шпинделі
      Шпинделі View All
      • Шпинделі
    • Product Image Пристрої для зміни інструмента
      Пристрої для зміни інструмента
      Пристрої для зміни інструмента View All
      • Пристрої для зміни інструмента
    • Product Image 4-та | 5-та вісь
      4-та | 5-та вісь
      4-та | 5-та вісь View All
      • 4-та | 5-та вісь
    • Product Image Револьверні головки та приводні інструменти
      Револьверні головки та приводні інструменти
      Револьверні головки та приводні інструменти View All
      • Револьверні головки та приводні інструменти
    • Product Image Вимірювання зондом
      Вимірювання зондом
      Вимірювання зондом View All
      • Вимірювання зондом
    • Видалення стружки та охолоджувальної рідини Haas Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
      Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
      Керування стружкою та охолоджувальною рідиною View All
      • Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
    • Система Haas Control Система Haas Control
      Система Haas Control
      Система Haas Control View All
      • Система Haas Control
    • Product Image Опції продукту
      Опції продукту
      Опції продукту View All
      • Опції продукту
    • Product Image Інструменти та кріплення
      Інструменти та кріплення
      Інструменти та кріплення View All
      • Інструменти та кріплення
    • Product Image Тримач заготовок
      Тримач заготовок
      Тримач заготовок View All
      • Тримач заготовок
    • Product Image Рішення для 5-осьової обробки
      Рішення для 5-осьової обробки
      Рішення для 5-осьової обробки View All
      • Рішення для 5-осьової обробки
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Відчуйте різницю з Haas
    • Чому Haas
    • MyHaas
    • Центр навчання
    • Industry 4.0
    • Сертифікація Haas
    • Відгуки клієнтів
  • Обслуговування Main Menu
      Вітаємо в Haas Service,
      ДОМАШНЯ СТОРІНКА СЛУЖБИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ Посібники оператора Практичні інструкції Посібники з пошуку та усунення несправностей Профілактичне технічне обслуговування Деталі Haas Інструменти Haas Tooling Відео
  • Відео Main Menu
  • Main Menu
    • Product Image Історія
      Історія
      Історія View All
      • Історія
    • Privacy Terms
      Privacy Terms
      Privacy Terms View All
      • Privacy Terms
      • Privacy Notice
      • Terms and Conditions
      • Trademark
      • Cookie Notice
      • Data Request
      • Website Privacy Notice
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Newsletter Signup
      Newsletter Signup
      Newsletter Signup View All
      • Newsletter Signup
    • Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
      Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
      Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ View All
      • Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
    • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas View All
      • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
    • Кар’єра
      Кар’єра
      Кар’єра View All
      • Кар’єра
      • Applicant Privacy Notice
    • Haas Tooling Terms and Conditions - EU
      Haas Tooling Terms and Conditions - EU
      Haas Tooling Terms and Conditions - EU View All
      • Haas Tooling Terms and Conditions - EU
    • Haas Tooling Terms and Conditions - US
      Haas Tooling Terms and Conditions - US
      Haas Tooling Terms and Conditions - US View All
      • Haas Tooling Terms and Conditions - US
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Заява DNSH від Haas
      Заява DNSH від Haas
      Заява DNSH від Haas View All
      • Заява DNSH від Haas
    • Дотримання вимог експортного контролю
      Дотримання вимог експортного контролю
      Дотримання вимог експортного контролю View All
      • Дотримання вимог експортного контролю
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Результати пошуку

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Вітаємо,
!
Haas Tooling Історія замовлень гостей MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling Мій обліковий запис Order History Return History MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
0
Знайдіть свого дистриб’ютора
  1. Вибрати мову
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Результати пошуку

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-30LY

  1. Токарні верстати
  2. Серія ST
  3. ST-30LY

ST-30LY

Початкова ціна: US$169,995 ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
 
Наразі недоступно у вашому регіоні
Токарний верстат із ЧПУ із найбільшим діаметром деталі, що обробляється, 349 x 1587 мм і найбільшим діаметром прутка, що обробляється, 76 мм

Високопродуктивні токарні центри Haas серії ST від Haas були розроблені з нуля, щоб забезпечити гнучкість налаштування, надзвичайну жорсткість і високу термостійкість при обробці.

Верстат ST-30LY — це токарний центр середнього розміру з подовженою станиною, що забезпечує його доволі велику робочу зону. Цей верстат пропонує найкращу продуктивність за свою ціну, найкраще співвідношення ціни та якості у своєму класі.

  • 12-позиційна револьверна головка (BMT65), що встановлюється на станині
  • Фрезерування, свердління та нарізання різьби по осі Y
  • Середня займана площа
  • Велика робоча зона
  • Ідеально підходить для великих обсягів та високоефективного виробництва

See Available Stock

Поточний термін виконання

Фільтри

  • 10" Розмір патрона
  • 3.0" Найбільший діаметр прутка, що обробляється
  • 3.4k ОБ/ХВ
  • 30 hp Потужність

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Машини моделі V доступні лише в цінах CNY
Порівняти верстати
ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ВСІ ВИРОБИ, ЩО Є В НАЯВНОСТІ

 NEW FOR 2025:

ST-Y LATHES, NOW LOADED WITH PREMIUM FEATURES – STANDARD

Every Haas ST-Y lathe now comes standard with a powerful lineup of upgraded features – at no extra cost. From enhanced coolant performance to stainless steel way covers and a sleek new control interface, these machines are built to run faster, cleaner, and more efficiently, right out of the box.

Порівняти верстати
ЗБІРКА ТА ЦІНА
Звернутися до дистриб’ютора
  • Збірка та ціна
  • Інформація про верстат
  • Автоматизація
  • Детальна інформація
  • Технічні характеристики

Loading
×

ОТРИМАЙТЕ ВАШУ ЦІНОВУ ПРОПОЗИЦІЮ ЗАРАЗ.

Будь ласка, введіть свою інформацію нижче, щоб отримати вашу цінову пропозицію зараз. Щоб пропустити цей крок у майбутньому, просто введіть пароль нижче, щоб створити безоплатний обліковий запис MyHaas.

Уже маєте обліковий запис? Увійти

< Повернення

Contact Information

+ Додати адресу

Введіть пароль, щоб створити обліковий запис MyHaas! (необов’язково)

Бажаєте поділитися ціновою пропозицією? (необов’язково)


+ Інший

ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ

ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ВІДЕО

СУПУТНІ ТОВАРИ

Стандартні функції

Шпинделі

  • Шпиндель 3400 об/хв – Ремінний привод

Револьверні головки та приводні інструменти

  • Приводний інструмент 4000 об/хв із револьверною головкою BMT65 на 12 позицій і віссю C

Керування стружкою та охолоджувальною рідиною

  • Резервуар для охолоджувальної рідини об'ємом 55 галонів
  • Багатоступінчастий насос охолоджувальної рідини

Система Haas Control

  • Широкоформатний монітор для керування
  • Інтерфейс Ethernet
  • Wi-Fi підключення для Haas control
  • Захист від перенапруги
  • Модуль раннього виявлення збою живлення
  • Розширене керування інструментами
  • Медіа-дисплей; М-код M130
  • HaasConnect: Дистанційний моніторинг
  • HaasDrop
  • Жорстке нарізання різьби
  • Орієнтація шпинделя
  • Стандартна програмна пам'ять, 1 ГБ

Опції продукту

  • Кришки кожуху захисту напрямних з неіржавної сталі
  • Підставка для зарядки телефону

Інструменти та кріплення

  • Стандартний комплект тримача інструмента BMT65
  • Набір приводних тримачів інструмента для BMT65

Тримач заготовок

  • Програмована гідравлічна задня стійка
  • 254-мм гідравлічний патрон, A2-6

Гарантія

  • Стандартна гарантія на 1 рік
Доступні опції

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опції для автоматизації
ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
  • 3D-модель (ZIP)
  • Посібник зі встановлення
  • Компонувальний кресленик
  • Компонувальний кресленик затискних стійок
  • Таблиця значень крутного моменту
  • Посібник оператора
  • Порівняльна таблиця патронів і торців шпинделя

*ПРИМІТКА:  Через постійне вдосконалення конструкції 3D-моделі та компонувальні кресленики можуть не відповідати точно останній серійній моделі.

Відео

Свердління на токарному верстаті: все, що вам необхідно знати

Скоротіть час циклу та позиціонуйте револьверну головку за допомогою G53

Револьверна головка BMT65 Haas

Налаштування приводних інструментів

СУПУТНІ ТОВАРИ

МЕНША РОБОЧА ЗОНА

Haas ST-20

ST-20

Токарний верстат з ЧПУ із найбільшим діаметром деталі, що обробляється 330 x 572 мм та найбільшого діаметра прутка, що обробляється 63,5 мм

  • 8.3" Розмір патрона
  • 2.5" Найбільший діаметр прутка, що обробляється
  • 4k ОБ/ХВ
  • 20 hp Потужність
Починаючи з US$73,995 ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price

СТАНДАРТНА СТАНИНА, НАЙБІЛЬШИЙ ДІАМЕТР ПРУТКА, ЩО ОБРОБЛЯЄТЬСЯ

Haas ST-35

ST-35

Токарний верстат із ЧПУ середнього розміру з торцем шпинделя A2-8 та найбільшим діаметром прутка, що обробляється, 4,0" (102 мм)

  • 12" Розмір патрона
  • 4.0" Найбільший діаметр прутка, що обробляється
  • 3.2k ОБ/ХВ
  • 40 hp Потужність
Починаючи з US$99,995 ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price

БІЛЬША ЗАГАЛЬНА МІСТКІСТЬ ІНСТРУМЕНТА

Haas ST-40L

ST-40L

Токарний верстат ЧПУ з максимальними габаритами деталі 762 x 2032 мм і найбільшим діаметром прутка, що обробляється, 102 мм

  • 15" Розмір патрона
  • 4.0" Найбільший діаметр прутка, що обробляється
  • 2.4k ОБ/ХВ
  • 40 hp Потужність
Починаючи з US$216,995 ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
Стандартні функції

Шпинделі

  • Шпиндель 3400 об/хв – Ремінний привод

Револьверні головки та приводні інструменти

  • Приводний інструмент 4000 об/хв із револьверною головкою BMT65 на 12 позицій і віссю C

Керування стружкою та охолоджувальною рідиною

  • Резервуар для охолоджувальної рідини об'ємом 55 галонів
  • Багатоступінчастий насос охолоджувальної рідини

Система Haas Control

  • Широкоформатний монітор для керування
  • Інтерфейс Ethernet
  • Wi-Fi підключення для Haas control
  • Захист від перенапруги
  • Модуль раннього виявлення збою живлення
  • Розширене керування інструментами
  • Медіа-дисплей; М-код M130
  • HaasConnect: Дистанційний моніторинг
  • HaasDrop
  • Жорстке нарізання різьби
  • Орієнтація шпинделя
  • Стандартна програмна пам'ять, 1 ГБ

Опції продукту

  • Кришки кожуху захисту напрямних з неіржавної сталі
  • Підставка для зарядки телефону

Інструменти та кріплення

  • Стандартний комплект тримача інструмента BMT65
  • Набір приводних тримачів інструмента для BMT65

Тримач заготовок

  • Програмована гідравлічна задня стійка
  • 254-мм гідравлічний патрон, A2-6

Гарантія

  • Стандартна гарантія на 1 рік
Доступні опції

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опції для автоматизації

УСУВАЄ ВАШІ ЗАНЕПОКОЄННЯ ЩОДО ДОДАВАННЯ РОБОТА HAAS: він не займе багато місця, не коштуватиме багато грошей, а його інтегрування не триватиме тижнями. 

ЕКОНОМНИЙ ПРОСТІР

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

ЛЕГКО ІНТЕГРУЄТЬСЯ

ПРОСТИЙ У НАВЧАННІ

Огляд

Токарний центр ST-30L(Y) з довгою станиною ще більше розширює і без того великий асортимент моделей серії ST від Haas. ST-30L забезпечує майже вдвічі більший хід вздовж осі Z і д, ніж стандартний ST-30, що дає змогу обробляти довші деталі, зберігаючи при цьому чудову продуктивність різання. ST-30L було повністю перепроектовано з нуля, щоб створити більш жорсткий і ефективний верстат. Він забезпечує широкий вибір опцій, що підвищують продуктивність, а також більше функцій і переваг, ніж будь-коли раніше. 

  • Збільшений хід уздовж осі Z для обробки довших деталей
  • Нові лиття для підвищеної жорсткості та демпфірувальних властивостей
  • Ергономічний дизайн для повсякденної роботи 
  • Подовжене інструментальне гніздо в перегородці забезпечує зазор для інструментів довжиною до 30" (762 мм), залежно від тримача заготовок
  • 12-позиційна револьверна головкаBMT65 (додатково)
  • Люнет для обробки поверхні деталі або утримання дуже довгих деталей (додатково)
  • Подвійні автоматичні дверцята для полегшення завантаження деталей
  • Стандартна програмована задня стійка з конусом Морзе № 4
  • Стандартний захист напрямних ножичного пристрою по осі Z для збільшення строку служби та зменшення обсягу технічного обслуговування
  • Стандартне підключення через Wi-Fi і Ethernet
  • Стандарт бездротової передачі файлів HaasDrop

Порівняння технічних характеристик (дюйми)

  ST-30L(Y)     06.2020 р. Перепроєктована модель
ST-30(Y)
Попередня модель
ST-30(Y)
Займана площа (довжина, глибина, висота) без конвеєра 187" x 70" x 79" 151" x 70" x 79" 121" x 79" x 83"
Найбільший діаметр деталі, що оброблюється 21" 21" 31,75"
Найбільший діаметр прутка, що обробляється, максимальна швидкість шпинделя 3.0‭‬", 3400-об/хв 3.0‭‬", 3400-об/хв 3.0‭‬", 3400-об/хв
Максимальна номінальна потужність, система приводу 30 к. о., ремінний привод 30 к. о., ремінний привод 30 к. о., ремінний привод
Торець шпинделя, розмір патрона A2-6, 10" A2-6, 10" A2-6, 10"
Максимальний діаметр різання (з револьверною головкою BOT) 15,00" 15,00" 21,00"
Максимальний діаметр різання (з револьверною головкою BMT) 13,75" 13,75" 18,00"
Максимальна довжина різання (моделі з віссю Y) (залежить від тримача заготовок) 62,5" 32,5" 26,0" (23")
Довжина робочих ходів по осях (X, Z)  9,4", 62,5" 9,4",  32,5" 12,75", 26,0"
Моделі з віссю Y, довжина робочих ходів по осях (X, Y, Z) 9,4", 4,0", 62,5" 9,4", 4,0", 32,5" 12,75", 4,0", 23,0"

* У зв’язку з постійним вдосконаленням продукту технічні характеристики обладнання можуть змінюватися без попередження.

Порівняння технічних характеристик (метрична система)

  ST-30L(Y) 06.2020 р. Перепроєктована модель*
ST-30(Y)
Попередня модель
ST-30(Y)
Займана площа (довжина, глибина, висота) без конвеєра 4750 x 1778 x 2007 мм 3835 x 1778 x 2007 мм 3073 x 2007 x 2108 мм
Найбільший діаметр деталі, що оброблюється 533 мм 533 мм 806 мм
Найбільший діаметр прутка, що обробляється, максимальна швидкість 76 мм, 3400 об/хв 76 мм, 3400 об/хв 76 мм, 3400 об/хв
Максимальна номінальна потужність, система приводу 22,4 кВт, ремінний привод 22,4 кВт, ремінний привод 22,4 кВт, ремінний привод
Торець шпинделя, розмір патрона A2-6, 254 мм A2-6, 254 мм A2-6, 254 мм
Максимальний діаметр різання (з револьверною головкою BOT) 381 мм 381 мм 533 мм
Максимальний діаметр різання (з револьверною головкою BMT) 349 мм 349 мм 457 мм
Максимальна довжина різання (моделі з віссю Y) (залежить від тримача заготовок) 1587 мм 826 мм 660  мм (584 мм)
Довжина робочих ходів по осях (X, Z) 239 мм, 1587 мм 239 мм, 826 мм 324 мм, 660 мм
Моделі з віссю Y, довжина робочих ходів уздовж осей (X, Y, Z) 239 мм, 101 мм, 1587 мм 239 мм, 101 мм, 826 мм 324 мм, 101 мм, 584 мм

* У зв’язку з постійним вдосконаленням продукту технічні характеристики обладнання можуть змінюватися без попередження.

Стандартна покращена конструкція задньої стійки

Наша покращена конструкція задньої стійки забезпечує постійне затискне зусилля для утримання оброблюваної деталі та дає змогу зменшити гідравлічний тиск до 60 фунтів на квадратний дюйм (4,1 бар), щоб звести до мінімуму деформацію деталі під час обробки тонких заготовок. Система приводу з передачею гвинт-гайка з трапецеїдальним різьбленням (Acme) забезпечує надійнішу підтримку задньої бабки під час глибокої чорнової обробки деталей.

Налаштування виконується швидко і легко за допомогою спеціальної сторінки в модулі керування Haas control, а керування задньою бабкою може здійснюватися за допомогою M-коду, ножної педалі або через диспетчер пристроїв у модулі керування Haas control. 

  • Конус Морзе № 4
  • Спеціальна сторінка в модулі керування Haas control для швидкого інтуїтивно зрозумілого налаштування
  • Регульована користувачем обмежена зона переміщення для захисту задньої стійки
  • Керування за допомогою М-коду або педалі

Стандартне подовжене інструментальне гніздо

Подовжене інструментальне гніздо є стандартною функцією на всіх моделях ST із подовженою станиною. Це дозволяє використовувати в розточувальній штанзі свердла довжиною до 30" (762 мм), при максимальному від'ємному ході вздовж осі Z. 

  • Наявність зазору для довгих інструментів, як-от розточувальна штанга або свердло
  • Круті кути для легкого вимивання стружки
  • Дозволяє швидко повертати охолоджувальну рідину

Автоматичні дверцята (додатково)

Моделі ST з подовженою станиною можуть бути оснащені подвійними автоматичними дверцятами, що зменшує стомлюваність оператора і спрощують автоматизацію. Автоматичні дверцята відкриваються автоматично за допомогою М-коду або в ручному режимі за допомогою кнопки на підвісному пульті керування. Це зменшує стомлюваність оператора під час повторюваних операцій обробки і забезпечує роботу в автоматичному режимі при використанні робота-завантажувача. Двері автоматично зачиняються на початку циклу, а за допомогою налаштувань можна керувати їх відкриттям наприкінці циклу або під час додаткової зупинки.

ПРИМІТКА: Наявність залежить від регіону. Недоступно в Європі, крім моделей зі встановленими роботизованими комплексами та АЗД. 

  • Поліпшує ергономіку верстата та зменшує стомлюваність оператора
  • Широкий отвір дверцят 60" (1524 мм)
  • Забезпечує легкий доступ для завантаження довгих деталей
  • Керування здійснюється M-кодом або вручну 
  • Спрощує інтеграцію з роботизованими навантажувачами
  • Автоматично закриваються під час запуску циклу і можуть відкриватися автоматично наприкінці циклу або під час додаткової зупинки 

Монтажна площадка під люнет (додатково)

Монтажна площадка під люнет забезпечує монтажну платформу та необхідні гідравлічні лінії для встановлення неоригінального люнета на токарних верстатах ST-30/L і ST-35/L, включно з моделями, що мають вісь Y. Люнет служить посиленою опорою для довгих валів при обробці на токарному верстаті, а також при виконанні операцій знімання фаски та розточування.

Платформа дозволяє встановлювати різні неоригінальні гідравлічні затискачі, як автоматичні, так і ручні. Монтажна платформа під люнет позиціонується вручну вздовж осі Z і фіксується на місці за допомогою механічного затискача. Монтажна площадка працює за командами через M-коди (M146 для затискання та M147 для розтискання).

  • У комплект поставки входить монтажна платформа і всі необхідні гідравлічні лінії та фітинги для активації затискача (стандартна з’єднувальна арматура JIC-4)
  • У комплект поставки також входить необхідне обладнання, монтажні кронштейни та інструкції з технічного обслуговування
  • Технічні дані та розміри монтажних плит наведені на компонувальних креслениках верстатів Haas

Покращена ергономіка завантаження деталей

Компактні розміри й нові конструкційні рішення щодо листового металу забезпечують меншу відстань між дверцятами та центром патрона, що покращує ергономіку. Зменшена відстань до патрона полегшує операторам верстатів ручне завантаження та вивантаження деталей.

  • Покращена ергономіка під час перевірки та вимірювання деталей
  • Дозволяє пришвидшити автоматизоване (роботизоване) завантаження та вивантаження деталей

Збільшений кут клина

Ми збільшили кут клина з 45 градусів до 55 градусів, що покращує загальний потік стружки всередині робочої зони. Крутіший нахил сприяє швидшому відведенню стружки при використанні конвеєра для стружки (опція). 

  • Дозволяє зменшити займану площу верстата (спереду назад)
  • Покращене відведення стружки
  • Покращене повернення охолоджувальної рідини
  • Більший строк служби інструментів

Захист напрямних ножичного пристрою по осі Z

Моделі ST Haas із подовженою станиною оснащені захистом напрямних ножичного пристрою по осі Z, що забезпечує тривале функціонування без великих потреб у технічному обслуговуванні. 

  • Плавніший рух під час роботи верстата 
  • Тиха робота
  • Мінімальне технічне обслуговування 

Стандартне під'єднання до Wi-Fi

Усі верстати Haas стандартно оснащуються вбудованим модулем WiFi для швидкого бездротового з'єднання між контролером Haas control і локальною мережею. Використовуйте WiFi, щоб легко обмінюватися файлами та передавати їх бездротовим способом, а також віддалено контролювати верстат за допомогою системи мобільного моніторингу HaasConnect. Він легко налаштовується за допомогою контролера Haas control і підтримує можливості Netshare. 

  • Кабелі не потрібні
  • Ідеально підходить для великих цехів із великою кількістю верстатів
  • Ідеально підходить для цехів, де верстат розташовано далеко від мережевого маршрутизатора
  • Легке передавання файлів і спільний доступ до них 
Capacities S.A.E METRIC
Розмір патрона 10.0 in 254 mm
Макс. коливання деталей 21.0 in 533 mm
Максимальний діаметр різання (з револьверною головкою BMT65) 13.75 in 349 mm
Максимальна довжина різання (залежить від тримача заготовок) 62.5 in 1588 mm
Найбільший діаметр прутка, що обробляється 3.00 in 76 mm
Між центрами 62.5 in 1588 mm
Робочі ходи S.A.E METRIC
Вісь X 9.40 in 239 mm
Вісь Y ± 2.0 in ± 51 mm
Вісь Z 62.50 in 1588 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Швидкі рухи на X 472 ipm 12.0 m/min
Швидкі рухи на Y 472 ipm 12.0 m/min
Швидкі рухи на Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальна тяга X 4100 lbf 18238 N
Максимальна тяга Y 2300 lbf 10231 N
Максимальна тяга Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Торець шпинделя A2-6 A2-6
Максимальна потужність 30.0 hp 22.4 kW
Максимальна швидкість 3400 rpm 3400 rpm
Максимальний крутний момент 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
Макс. крутний момент з опціональною коробкою передач 1000 ft-lbf @ 150 rpm 1356 Nm @ 150 rpm
ø отвору шпинделя 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Максимальна потужність 5.0 hp 3.7 kW
Максимальна швидкість 60 rpm 60 rpm
Позиціювання (±) 0.01 ° 0.01 °
Діаметр гальма 13.9 in 353 mm
Гальмівний момент утримання 250 ft-lbf 339 Nm
Turret S.A.E METRIC
Кількість інструментів 12 Stations 12 Stations
Інструменти для внутрішнього діаметра проти зовнішнього діаметра Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Задній зазор розточувальної штанги (від задньої частини револьверної головки) 4.00 in 102.0 mm
Загальні відомості S.A.E METRIC
Місткість охолоджувальної рідини 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Вбудований повітряний шланг 3/8 in 3/8 in
З'єднувач (повітряний) 3/8 in 3/8 in
Мін. тиск повітря 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Швидкість обертання шпинделя 3400 rpm 3400 rpm
Система приводу Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Потужність шпинделя 30.0 hp 22.4 kW
Вхідна напруга змінного струму (3 фази) — низька 220 VAC 220 VAC
Ампер повного завантаження (3 фази) — низький 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Піддон для внутрішнього ринку 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
Піддон для експорту 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
Вага 13300 lb 6033.0 kg

*Верстати Haas призначені для роботи від мережі 220 В (200–240 В) змінного струму. Додатковий внутрішній високовольтний трансформатор (380–480 В змінного струму) доступний для всіх моделей, крім настільних верстатів CL-1 (патронний токарний верстат), CM-1 і фасонно-фрезерних верстатів серії SR. Цей додатковий високовольтний внутрішній трансформатор не можна встановлювати на місці експлуатації; його потрібно замовляти разом із верстатом.

Верстати Haas, призначені для Європи та Великобританії, оснащено внутрішнім високовольтним неізольованим трансформатором для роботи від мережі 400 В змінного струму, за винятком настільних верстатів, патронних токарних верстатів CL-1, компактних фрезерних верстатів CM-1 і фасонно-фрезерних верстатів серії SR. 

УВАГА! Додаткові високопродуктивні шпинделі можуть вимагати більшої потужності, ніж стандартні шпинделі. Однак, якщо потужність шпинделя (кВт) не змінюється, вимоги до живлення залишаються незмінними. Перед увімкненням верстата перевірте вимоги до живлення.

† Витрата повітря на верстатах серії DC із конусом 40 може бути вищою, якщо ввімкнено Подавання стисненого повітря через інструмент (TAB).

 

Потрібна допомога у пошуку потрібного верстата?

Збірка та ціна

Дозвольте нам допомогти вам підібрати правильний варіант для вашого виробничого цеху.

Почати

Вам потрібно більше інформації?

Якщо Ви хочете отримати більше інформації про те, як новий верстат Haas може створювати Ваші вироби, надайте свою контактну інформацію.

Language Preference :
Loading

Усі ціни та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Вантаж, вантажно-розвантажувальні роботи, податки на рівні штату та місцевому рівні, витрати на встановлення обладнання постачальника та аксесуари, встановлені дилером, не включені. Компанія не несе відповідальності за описки або друкарські помилки. Верстати показані з додатковим обладнанням. Фактичний зовнішній вигляд продукту може відрізнятися.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Зворотний зв'язок
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Ціни на доставку обладнання Haas

Ця ціна включає вартість доставки, експортні та імпортні мита, страхування та будь-які інші витрати, понесені під час доставки до місця у Франції, узгодженого з вами як покупцем. Жодні інші обов'язкові витрати не додаються до вартості доставки обладнання з ЧПУ Haas.

СЛІДКУЙТЕ ЗА ОСТАННІМИ ПОРАДАМИ ТА ТЕХНОЛОГІЯМИ HAAS…

Зареєструйтеся зараз!   

HAAS TOOLING ПРИЙМАЄ ТАКЕ:

  • Обслуговування та підтримка
  • Власники обладнання
  • Замовити послугу
  • Посібники оператора
  • Деталі Haas
  • Запит на ремонт поворотного стола
  • Посібники з підготовки до встановлення
  • Інструменти для цеху
  • Збірка та ціна новинок Haas
  • Вироби в наявності
  • Прайс-лист Haas
  • Фінансування CNCA
  • Інформація про Haas
  • Заява DNSH
  • Дотримання вимог експортного контролю
  • Кар’єра
  • Сертифікація та безпека
  • Зв’яжіться з нами
  • Історія
  • Умови та положення
  • Умови та положення Haas Tooling
  • Конфіденційність
  • Гарантія
  • Спільнота Haas
  • Програма сертифікації Haas
  • Haas Автоспорт
  • Фонд Gene Haas Foundation
  • Спільнота технічної освіти Haas [HTEC]
  • Події
  • Приєднатись до дискусії
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc. – Інструменти для верстатів із ЧПУ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255