MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • máquinas Main Menu
    • Fresadoras Verticais Haas Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Fresadoras verticais
      • Série VF
      • Máquinas universais
      • Série VR
      • VP-5 prismático
      • VMC com troca de paletes
      • Mini fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Centros de perfuração de alta velocidade
      • Série Perfurar/Roscar/Fresar
      • Fresadora Sala de Ferramentas
      • Fresadoras compactas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresadora com carregador de peças automático
      • Carregador de peças automático de carga lateral VMC/UMC
      • Carregador de peças automático compacto
    • Product Image Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Soluções multi-eixo
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
    • Tornos Haas Tornos
      Tornos
      Tornos View All
      • Tornos
      • Série ST
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos de sala de ferramentas
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas V2
      • Torno com carregador de peças automático
    • Fresadoras horizontais Haas Fresadoras horizontais
      Fresadoras horizontais
      Fresadoras horizontais View All
      • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas Rotativos e Indexadores
      Rotativos e Indexadores
      Rotativos e Indexadores View All
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image Sistemas de automatização
      Sistemas de automatização
      Sistemas de automatização View All
      • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Centros de perfuração Haas Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina Haas Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Comprar equipamento
      • Serra
      • Fresadora de joelho
      • Esmeril de superfície, 2550
      • Esmeril de superfície, 3063
      • Máquina de corte a laser
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e Preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?

      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opções Main Menu
    • Product Image Spindles
      Spindles
      Spindles View All
      • Spindles
    • Product Image Trocadores da ferramenta
      Trocadores da ferramenta
      Trocadores da ferramenta View All
      • Trocadores da ferramenta
    • Product Image 4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Torretas e ferramenta motorizada
      Torretas e ferramenta motorizada
      Torretas e ferramenta motorizada View All
      • Torretas e ferramenta motorizada
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
    • Gestão de limalha e líquido de refrigeração Haas Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
      Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
      Gestão da limalha e do líquido de refrigeração View All
      • Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
    • O controlador Haas O controlador Haas
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
    • Product Image Opções de Produtos
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
    • Product Image Ferramentas e Fixação
      Ferramentas e Fixação
      Ferramentas e Fixação View All
      • Ferramentas e Fixação
    • Product Image Dispositivo de aperto
      Dispositivo de aperto
      Dispositivo de aperto View All
      • Dispositivo de aperto
    • Product Image Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e Preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?

      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • MyHaas
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-30Y

  1. Tornos
  2. Série ST
  3. Eixo Y
  4. ST-30Y

ST-30Y

    APENAS CNY
Not Currently Available In Your Region
Torno CNC de tamanho médio de eixo Y com nariz do spindle A2-6 e capacidade de barra de 3,0” (76 mm)

Os centros de torneamento de alto desempenho Haas ST foram concebidos de origem para oferecerem flexibilidade de configuração, extrema rigidez e elevada estabilidade térmica.

O ST-30Y tem uma área útil de cobertura média e ainda oferece um generoso invólucro do trabalho.  O acréscimo do eixo Y e ferramenta motorizada permite a fresagem, perfuração e roscagem para maior capacidade da máquina.  Esta máquina oferece o melhor desempenho para o dinheiro – o melhor valor – na sua classe.

  • Torreta de instalação em base de 12 estações (BMT65)
  • Fresagem, perfuração e roscagem do eixo Y
  • Área útil de cobertura média

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

  • 10" Tamanho da bucha
  • 3.0" Capacidade da barra
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Potência

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* As máquinas do modelo V estão disponíveis apenas em CNY
Comparar máquinas
EXPLORE O INVENTÁRIO
Comparar máquinas
CONSTRUÇÃO E PREÇO
Contacto do distribuidor
  • Construção e preço
  • Informações sobre a máquina
  • AUTOMATIZAÇÃO
  • Detalhes
  • Especificações

OPÇÕES DISPONÍVEIS

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

VÍDEOS

TESTEMUNHOS DE CLIENTES

PRODUTOS RELACIONADOS

Funcionalidades padrão

Spindles

  • Spindle de 3400 rpm - comando da correia

Torretas e ferramenta motorizada

  • Ferramenta motorizada de 4000 rpm com torreta BMT65 de 12 estações com eixo C

Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

  • Depósito do fluido de refrigeração de 55 galões
  • Bomba de refrigeração multifase

O controlador Haas

  • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
  • Interface Ethernet
  • Ligação WiFi para o controlador Haas
  • Proteção contra picos de energia
  • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
  • Gestão Avançada de Ferramentas
  • Código M de visualização multimédia; M130
  • HaasConnect: Monitorização Remota
  • HaasDrop
  • Roscagem rígida
  • Orientação do spindle
  • 1 GB de memória do programa
  • Transformador de isolamento de alta voltagem para uso intensivo

Opções de Produtos

  • Coberturas de passagens em aço inoxidável
  • Suporte de carregamento do telefone

Ferramentas e Fixação

  • Kit de suporte da ferramenta padrão BMT65
  • Kit de suporte da ferramenta padrão métrico BMT65
  • Kit de suporte da ferramenta acionado BMT65

Dispositivo de aperto

  • Bucha hidráulica de 254 mm, A2-6

Garantia

  • Garantia padrão de 1 ano
  • Garantia Padrão de 6 Meses
Opções disponíveis

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
  • Modelo 3D (ZIP)
  • Guia de instalação
  • Desenho de layout
  • Desenho da disposição do descanso
  • Gráfico de torque
  • Manual do operador
  • Folheto da série ST-Y
  • Gráfico de comparação da bucha e do nariz do spindle

GRÁFICO COMPARATIVO DE ÁREA DE TRABALHO DO TORNO HAAS

DIMENSÃO DA BUCHA | CAPACIDADE DA BARRA | ÁREA DE TRABALHO | OPÇÕES DE AUTOMAÇÃO

DESCARREGAR GRÁFICO
Vídeos

Perfuração do Torno: Tudo o que precisa de saber

Cortar os tempos de ciclo e posicionar a sua torreta usando G53

A torreta Haas BMT65

Configurar ferramenta motorizada

TESTEMUNHOS DE CLIENTES

HYMAX Grzegorz Mnich

“Durante mais de 25 anos, a HYMAX Grzegorz Mnich especializou-se na produção, remodelação e manutenção de atuadores hidráulicos e na produção de vedantes técnicos e artigos de borracha.

"O principal objetivo da empresa é garantir uma produção eficiente e flexível, com prazos de entrega curtos. A empresa continua a investir no desenvolvimento de oficinas mecânicas e a aperfeiçoar os seus processos tecnológicos. A empresa fornece apoio e consulta técnica em cada fase da produção e concede acesso a informações sobre a fase atual do processo e o estado das tarefas. 

"Tendo uma oficina de máquinas modernas e uma equipa qualificada em laboração, temos uma vasta gama de capacidades de maquinagem. Temos à nossa disposição, entre outros, centros de torneamento e fresagem Haas que foram entregues pelo Haas Factory Outlet-Abplanalp, e que nos permitem maquinar detalhes complexos com alta precisão."

– Macief Piwonski, Diretor Geral

PRODUTOS RELACIONADOS

ÁREA ÚTIL DE COBERTURA MAIS PEQUENA

Haas ST-25Y

ST-25Y

Torno CNC de Eixo Y com capacidade máxima de 298 x 572 mm e capacidade da barra de 76 mm

  • 10" Tamanho da bucha
  • 3.0" Capacidade da barra
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Potência
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

ÁRVORE ADICIONAL

Haas DS-30Y

DS-30Y

Torno CNC com spindle duplo, eixo Y e capacidade máxima de 349 x 826 mm

  • 10" Tamanho da bucha
  • 3.0" Capacidade da barra
  • 4.5k RPM
  • 30 hp Potência
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

MAIOR CAPACIDADE DA BARRA E BUCHA, MAIS ENERGIA

Haas ST-35Y

ST-35Y

Torno CNC de tamanho médio de eixo Y com nariz do spindle A2-8 e capacidade de barra de 4,0” (102 mm)

  • 12" Tamanho da bucha
  • 4.0" Capacidade da barra
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Potência
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Funcionalidades padrão

Spindles

  • Spindle de 3400 rpm - comando da correia

Torretas e ferramenta motorizada

  • Ferramenta motorizada de 4000 rpm com torreta BMT65 de 12 estações com eixo C

Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

  • Depósito do fluido de refrigeração de 55 galões
  • Bomba de refrigeração multifase

O controlador Haas

  • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
  • Interface Ethernet
  • Ligação WiFi para o controlador Haas
  • Proteção contra picos de energia
  • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
  • Gestão Avançada de Ferramentas
  • Código M de visualização multimédia; M130
  • HaasConnect: Monitorização Remota
  • HaasDrop
  • Roscagem rígida
  • Orientação do spindle
  • 1 GB de memória do programa
  • Transformador de isolamento de alta voltagem para uso intensivo

Opções de Produtos

  • Coberturas de passagens em aço inoxidável
  • Suporte de carregamento do telefone

Ferramentas e Fixação

  • Kit de suporte da ferramenta padrão BMT65
  • Kit de suporte da ferramenta padrão métrico BMT65
  • Kit de suporte da ferramenta acionado BMT65

Dispositivo de aperto

  • Bucha hidráulica de 254 mm, A2-6

Garantia

  • Garantia padrão de 1 ano
  • Garantia Padrão de 6 Meses
Opções disponíveis

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização

RESPOSTAS ÀS SUAS PREOCUPAÇÕES SOBRE ADICIONAR UM ROBÔ HAAS: Não ocupará muito espaço, não custará muito dinheiro nem demorará semanas a integrar . 

EFICIÊNCIA EM TERMOS DE ESPAÇO

ECONOMICAMENTE EFICAZ

FÁCIL DE INTEGRAR

FÁCIL DE APRENDER

Visão Geral

Reformulámos por completo os centros de torneamento da nossa série ST-30/Y, campeã de vendas, para proporcionar ainda mais desempenho, características e valor do que anteriormente. Reformulámos tudo a partir do zero para criar uma máquina mais rígida, um desempenho de corte superior e uma série de opções de aumento da produção.

  • Novas fundições - Maior rigidez e propriedades de amortecimento
  • Ergonomia melhorada para um funcionamento diário
  • Evacuação de limalhas melhorada
  • Maior percurso do eixo Z
  • Aumento da cunha para um desempenho em cargas pesadas
  • Wi-fi padrão
  • Transferência de ficheiros sem fios HaasDrop padrão
  • Execução segura padrão
  • Monitorização remota HaasConnect padrão
  • Coletor de Peças em Duas Fases (Opcional)
  • Sub-spindle (opcional)
  • Porta automática (Opcional)

Comparação de especificações (polegadas)

      MODELO NOVO     MODELO ANTERIOR
Área útil de cobertura (Largura, Profundidade, Altura) sem o transportador 151" x 70" x 79" 121" x 79" x 83"
Oscilação máxima da peça 21" 31,75"
Capacidade da barra, Velocidade máxima do spindle 3,0", 3400-rpm 3,0", 3400-rpm
Taxa de potência máxima, Sistema de comando 30 hp, Correia de transmissão 30 hp, Correia de transmissão
Nariz do spindle, Tamanho da bucha A2-6, 10,0" A2-6, 10,0"
Diâmetro de corte máximo (com a torreta BASE) 15,00" 21,00"
Diâmetro de corte máximo (com a torreta BMT65) 13.75" 18,00"
Comprimento de corte máximo (modelos de eixo Y) [varia com o dispositivo de aperto]  32,5" 26" (23")
Percursos do eixo (X, Z)  9,4", 32,5" 12,75", 26"
Modelos de eixo Y, Percursos do eixo (X, Y, Z) 9,4", 4,0", 32,5" 12,75", 4,0", 23,0"

Comparação de especificações (sistema métrico)

  MODELO NOVO MODELO ANTERIOR
Área útil de cobertura (Largura, Profundidade, Altura) sem o transportador 3835 x 1778 x 2007 mm 3073 x 2007 x 2108 mm
Oscilação máxima da peça 533 mm 806 mm
Capacidade da barra, Velocidade máxima 76 mm, 3400-rpm 76 mm, 3400-rpm
Taxa de potência máxima, Sistema de comando 22,4 kW, correia de transmissão 22,4 kW, correia de transmissão
Nariz do spindle, Tamanho da bucha A2-6, 254 mm A2-6, 254 mm
Diâmetro de corte máximo (com a torreta BASE) 381 mm 533 mm
Diâmetro de corte máximo (com a torreta BMT65) 349 mm 457 mm
Comprimento de corte máximo (modelos de eixo Y) [varia com o dispositivo de aperto] 826 mm 660mm (584 mm)
Percursos do eixo (X, Z) 239 mm, 826 mm 324 mm, 660 mm
Modelos de eixo Y, Percursos do eixo (X, Y, Z) 239 mm, 101 mm,  826 mm 324 mm, 101 mm, 584 mm

Melhor Ergonomia no Carregamento de Peças

A área útil de cobertura compacta e a chapa metálica reformulada do novo design criam uma distância mais curta entre a porta e o centro da bucha para melhorar a ergonomia da máquina. A distância reduzida para a bucha torna mais fácil a tarefa de carregamento e descarregamento manual de peças para os operadores da máquina. Também permite um carregamento e descarregamento automatizado mais rápido de peças (robô). 

Maior Ângulo de Cunha

Aumentámos o ângulo da cunha de 45 graus para 55 graus, o que melhora o fluxo geral da limalha dentro da área de trabalho. Esta inclinação mais acentuada contribui para uma evacuação mais rápida de limalhas ao usar um transportador de limalhas (opcional). 

Ligação Wi-fi padrão

Todas as máquinas Haas vêm de fábrica com Wi-Fi incluído, para proporcionar ligações sem fios rápidas entre o controlador Haas e uma rede local. Use o WiFi para partilhar e transferir ficheiros sem fios, bem como monitorizar remotamente a sua máquina através da monitorização da máquina móvel HaasConnect. É facilmente configurado através do controlador Haas e suporta os recursos do Netshare. 

  • Sem cabos necessários
  • Ideal para grandes empresas com muitas máquinas
  • Ideal para oficinas onde a máquina está longe do router de rede
  • Facilmente transfira e partilhe ficheiros 

Porta Automática (Opcional)

A Porta Automática da Haas está disponível nas máquinas redesenhadas, reduzindo a fadiga do operador e simplificando a automatização. A porta automática abre as portas da máquina automaticamente através de um código M, ou pode abri-las manualmente através de um botão na anexo de controlador. Isto reduz a fadiga do operador durante as operações de maquinagem repetitivas e permite uma operação não vigiada quando utilizada com um carregador robótico ou APL opcional. A Porta automática servo abre automaticamente as portas da máquina através do programa da peça.

NOTA: A disponibilidade pode variar, dependendo da região. Não disponível na Europa, exceto com o robô e instalações APL. 

  • Melhora a ergonomia da máquina
  • Reduz a fadiga do operador durante operações repetitivas de maquinagem
  • Opera automaticamente através do código M ou manualmente através de um botão na betoneira de controlo
  • Permite operação não vigiada quando usado em conjunto com um carregador robótico ou APL
  • Fecha automaticamente no Início do Ciclo e pode abrir automaticamente no final do ciclo ou numa Paragem Opcional 

Sub-spindle (opcional)

Os nossos subfusos de acabamento irão não só torná-lo mais produtivo, como também irão fornecer novas opções de acabamento para o segundo lado de operação das suas peças.

Este spindle A2-5 acessível está equipado com uma bucha hidráulica de 6,5" (165 mm) e irá sincronizar totalmente com o spindle principal para proporcionar de forma simples a transferência de peças “durante o ciclo”. Isto permite-lhe terminar ambos os lados da sua peça numa definição simples – basta carregar a peça de trabalho em bruto e, da próxima vez que abrir a porta, terá uma peça acabada. Um ejetor de peças incorporado impulsiona a peça terminada para o coletor de peças opcional para funcionamento automatizado.

Nota: Não é compatível com a opção de contra-ponto. Não é compatível com a torreta aparafusada. 
 

  • 4100 rpm
  • Nariz do spindle A2-5
  • Inclui ejetor de peças com mola 
  • Bucha hidráulica de 6,5" (165 mm) 
  • Orifício do tubo de tração de 1,8" (46 mm) 
  • Uma profundidade de tubo de tração de até 30" (762 mm) para engolir peças grandes
  • Permite a passagem da peça totalmente sincronizada (até 4100 rpm)
  • Inclui Refrigerador do Quadro de Controlo CNC

 

Inclui um Coletor de Peças de Duas Fases (opcional)

O nosso coletor de peças automático em duas fases sai por completo da área de trabalho primário durante a usinagem, regressando novamente à posição original quando se executa um comando nesse sentido no final do ciclo. Para as peças com tempos de ciclo mais curtos, o braço pode ser deixado na posição estendida; apenas com a bandeja roda para cima para apanhar as peças no fim do ciclo. 

A bandeja de recolha pode ser ajustada facilmente para diferentes localizações de peças e pode ser posicionada para recolhas peças tanto do spindle principal, como do sub-spindle opcional.

  • 4,25" (108 mm) de comprimento X 2,125" (54 mm) de diâmetro de capacidade da peça
  • Limite de peso da peça de 10 lb (4,5 kg) 
  • Permite a maquinagem não vigiada
  • Totalmente integrado com o controlador Haas; ativado pelo código M
  • Facilmente ajustado para diferentes locais de peças
  • Recupera as peças acabadas sem abrir a porta

Novo Design do Contra-ponto (opcional)

O novo design do contra-ponto permite configurar a pressão hidráulica para mínimos de 60 psi (4,1 bar), visando minimizar a deformação de peças na usinagem de partes finas. O sistema de comando do parafuso Acme oferece um melhor apoio de contra-ponto durante as operações de desgaste pesado.

  • Cone Morse n.º 4
  • Zona de percurso restrita ajustada pelo utilizador para proteção do contra-ponto
  • Configuração intuitiva com separador dedicado no ecrã
  • Operado com código M ou pedal
Capacities S.A.E METRIC
Tamanho da bucha 10.0 in 254 mm
Oscilação máxima da peça 21.0 in 533 mm
Diâmetro máximo de corte (com a torreta BMT65) 13.75 in 349 mm
Comprimento máximo de corte (varia com o dispositivo) 32.5 in 826 mm
Capacidade da barra 3.00 in 76 mm
Entre centros 32.5 in 826 mm
Cursos S.A.E METRIC
Eixo X 9.40 in 239 mm
Eixo Y ± 2.0 in ± 51 mm
Eixo Z 32.50 in 826 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Rápidos em X 472 ipm 12.0 m/min
Rápidos em Y 472 ipm 12.0 m/min
Rápidos em Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Impulso máximo X 4100 lbf 18238 N
Impulso máximo Y 2300 lbf 10231 N
Impulso máximo Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Nariz do spindle A2-6 A2-6
Valor nominal máximo 30.0 hp 22.4 kW
Velocidade máxima 3400 rpm 3400 rpm
Torque máximo 300.0 ft-lbf @ 500 rpm 407.0 Nm @ 500 rpm
Torque máx. c/ caixa de engrenagens opc. 1000 ft-lbf @ 150 rpm 1356 Nm @ 150 rpm
Furo do spindle ø 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Valor nominal máximo 5.0 hp 3.7 kW
Velocidade máxima 60 rpm 60 rpm
Posicionamento (±) 0.01 ° 0.01 °
Diâmetro do travão 13.9 in 353 mm
Torque de Retenção do Freio 250 ft-lbf 339 Nm
Tipo de controlo Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Tamanho da bucha 6.5 in 165 mm
Nariz do spindle A2-5 A2-5
Velocidade máxima 4100 rpm 4100 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4100 rpm 4100 rpm
Chuck Throat Ø 1.81 in x 1.60 in DEEP Ø 46.0 mm x 40.6 mm DEEP
Drawbar Adapter Bore Ø 1.18 in x 3.09 in DEEP Ø 46.0 mm x 78.5 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 4.91 in DEEP Ø 26.2 mm x 124.7 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.31 in 58.7 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Turret S.A.E METRIC
Número de ferramentas 12 Stations 12 Stations
Ferramentas OD vs ID Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Folga posterior da barra de alargamento (a partir da traseira da torreta) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Velocidade máxima 4000 rpm 4000 rpm
Ferramentas BMT65 BMT65
Geral S.A.E METRIC
Capacidade de refrigeração 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Tubo de ar em linha 3/8 in 3/8 in
Transmissor de binário (Ar) 3/8 in 3/8 in
Pressão mín. do ar 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocidade do spindle 3400 rpm 3400 rpm
Sistema de comando Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Potência do fuso 30.0 hp 22.4 kW
Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palete doméstica 171.0 in x 90.0 in x 98.0 in 435 cm x 229 cm x 249 cm
Palete de exportação 171.0 in x 90.0 in x 98.0 in 435 cm x 229 cm x 249 cm
Peso 11340 lb 5143.0 kg

* As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 VCA (200-240 VCA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

† O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

 

Precisa de ajuda para encontrar a máquina certa?

Construção e Preço

Deixe-nos ajudá-lo a encontrar o ideal para a sua empresa.

Comece

Precisa de mais informação?

Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Language Preference :
Loading

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais, tarifas de instalação pelo fornecedor e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.

ACOMPANHE AS DICAS E TECNOLOGIA MAIS RECENTES DA HAAS…

Registe-se já!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Pedido de reparação do rotativo
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • Construção e preço de uma máquina Haas nova
  • Inventário disponível
  • A lista de preços Haas
  • Financiamento CNCA
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Termos e condições de Haas Tooling
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Programa Haas de Certificação
  • Haas Motorsports
  • Fundação Gene Haas
  • Comunidade de formação técnica Haas
  • Eventos
  • Junte-se à Conversa
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Máquinas-Ferramenta CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255