MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
0
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • gépek Main Menu
    • Haas függőleges marók Függőleges marók
      Függőleges marók
      Függőleges marók View All
      • Függőleges marók
      • VF sorozat
      • Univerzális gépek
      • VR-sorozat
      • VP-5 Prismatic
      • Palettacserélős VMC-k
      • Minimaró
      • Formázógépek
      • Nagysebességű fúróközpontok
      • Fúró/menetfúró/maró sorozat
      • Szerszámmarók
      • Kompakt marók
      • Állványzat sorozatok
      • SR lapmarók
      • Extranagy VMC
      • Dupla oszlopos marók
      • Vezérlőszimulátor
      • Automata munkadarab-adagoló marógéphez
      • VMC/UMC oldalsó betöltésű APL
      • Kompakt automata munkadarab adagoló (APL)
    • Product Image Többtengelyes megoldások
      Többtengelyes megoldások
      Többtengelyes megoldások View All
      • Többtengelyes megoldások
      • Y-tengelyű esztergák
      • 5-tengelyes marók
    • Haas esztergák Esztergák
      Esztergák
      Esztergák View All
      • Esztergák
      • ST sorozat
      • Kettős orsó
      • Dobozos sorozat
      • Szerszámesztergák
      • Tokmányos eszterga
      • Haas rúdadagoló V2
      • Automata munkadarab-adagoló esztergához
    • Haas vízszintes marók Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • SK-50
      • SK-40
    • Haas forgóasztalok és indexelők Teszt lábjegyzet szöveg
      Teszt lábjegyzet szöveg
      Teszt lábjegyzet szöveg View All
      • Teszt lábjegyzet szöveg
      • Forgóasztalok
      • Indexelők
      • 5-tengelyes forgóasztalok
      • Extra méretű forgóasztalok
    • Product Image Automatizálási rendszerek
      Automatizálási rendszerek
      Automatizálási rendszerek View All
      • Automatizálási rendszerek
      • Maró automatizálása
      • Eszterga automatizálása
      • Automatizálási modellek
    • Haas fúróközpontok Asztali gépek
      Asztali gépek
      Asztali gépek View All
      • Asztali gépek
      • Asztali maró
      • Asztali eszterga
    • Haas műhelyi berendezések Berendezések vásárlása
      Berendezések vásárlása
      Berendezések vásárlása View All
      • Berendezések vásárlása
      • Szalagfűrész
      • Térdmaró
      • Felületcsiszoló, 2550
      • Felületcsiszoló, 3063
      • Lézervágó gép
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?

      A Haas gyárfiók (HFO) válaszol kérdéseire, és bemutatja a legjobb lehetőségeket.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opciók Main Menu
    • Product Image Orsók
      Orsók
      Orsók View All
      • Orsók
    • Product Image Szerszámváltók
      Szerszámváltók
      Szerszámváltók View All
      • Szerszámváltók
    • Product Image 4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely View All
      • 4. | 5. tengely
    • Product Image Revolverek és hajtott szerszámozás
      Revolverek és hajtott szerszámozás
      Revolverek és hajtott szerszámozás View All
      • Revolverek és hajtott szerszámozás
    • Product Image Mérés mérőérintkezővel
      Mérés mérőérintkezővel
      Mérés mérőérintkezővel View All
      • Mérés mérőérintkezővel
    • Haas forgács- és hűtőközeg-kezelés Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés View All
      • Forgács- és hűtőközeg-kezelés
    • A Haas-vezérlés A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés View All
      • A Haas-vezérlés
    • Product Image Termékopciók
      Termékopciók
      Termékopciók View All
      • Termékopciók
    • Product Image Szerszámozás és befogás
      Szerszámozás és befogás
      Szerszámozás és befogás View All
      • Szerszámozás és befogás
    • Product Image Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó View All
      • Munkadarab befogó
    • Product Image 5-tengelyes megoldások
      5-tengelyes megoldások
      5-tengelyes megoldások View All
      • 5-tengelyes megoldások
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizálás
      Automatizálás
      Automatizálás View All
      • Automatizálás
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?

      A Haas gyárfiók (HFO) válaszol kérdéseire, és bemutatja a legjobb lehetőségeket.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Fedezze fel, hogy miben különbözik a Haas
    • Miért Haas?
    • MyHaas
    • Oktatóközösség
    • Ipar 4.0
    • Haas tanúsítás
    • Vásárlói élmények
  • Szerviz Main Menu
      A Haas Service üdvözli Önt
      SZERVIZ KEZDŐLAP Kezelői kézikönyvek Eljárási módok Hibaelhárítási útmutató Megelozo karbantartás Haas alkatrészek Haas Tooling Videók
  • Videók Main Menu
×

Keresési eredmények

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
0
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Keresési eredmények

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-35LY

  1. Esztergák
  2. ST sorozat
  3. Y tengely
  4. ST-35LY

ST-35LY

Kezdő ár: US$192,995 CSAK KÍNAI JÜAN
 
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában
Hosszú gépágyas CNC eszterga, maximális befogó méret: 349 mm x 1587 mm, a főorsó rúd áteresztése: 102 mm

A Haas ST sorozatú nagy teljesítményű esztergaközpontok már a kezdetektől rugalmas beállításra, kivételes szilárdságra és magas hőstabilitásra lettek tervezve.

Az ST-35LY egy középméretű esztergaközpont, amely nagyméretű munkateret biztosít. Ez a gép kategóriájában a legjobb ár-érték-teljesítmény arányt képviseli.

  • 12 állomásos alap revolver felszerelés (BMT65)
  • Y-tengelyes marás, fúrás, és menetfúrás
  • Közepes helyigény
  • Bőséges munkatér
  • Ideális nagy mennyiségű, nagy termelékenységű környezetekhez

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

4 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Szűrők

  • 12" Tokmány mérete
  • 4.0" Rúdkapacitás
  • 3.2k Fordulatszám
  • 40 hp Áramellátás

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Gépmodellek ára csak kínai jüanban érhető el
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A KÉSZLETET
Gépek összehasonlítása
KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
Kapcsolatfelvétel a képviselettel
  • Kiépítés és ár
  • Gépinformáció
  • Automatizálás
  • Részletek
  • Műszaki adatok

Loading
×

KÉRJEN AZONNALI ÁRAJÁNLATOT MOST.

Kérjük, adja meg lent az adatait, hogy azonnali árajánlatot kaphasson. Ha a jövőben ki szeretné hagyni ezt a lépést, egyszerűen adjon meg lent egy jelszót ingyenes MyHaas-fiókjának létrehozásához.

Már van fiókja? Bejelentkezés

< Megtérülés

Contact Information

+ Cím hozzáadása

Adjon meg egy jelszót a MyHaas-fiók létrehozásához! (opcionális)

Megosztja az árajánlatát? (opcionális)


+ Másik

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

VIDEÓK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Alapszolgáltatások

Orsók

  • 3200 rpm orsó

Revolverek és hajtott szerszámozás

  • 4000 rpm fordulatszámú hajtott szerszámozás 12 állomásos BMT65 revolverrel és C-tengellyel

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • 55 gallonos hűtőközeg-tartály
  • Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú

A Haas-vezérlés

  • Széles képernyős monitor vezérlése
  • Ethernet-illesztőfelület
  • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
  • Túlfeszültség elleni védelem
  • Gyors áramszünet-érzékelő modul
  • Fejlett szerszámkezelés
  • Médiamegjelenítő M-kód; M130
  • HaasConnect: Távfelügyelet
  • HaasDrop
  • Szinkronizált menetfúrás
  • Orsótájolás
  • Normál programmemória, 1 GB

Termékopciók

  • Rozsdaálló acél megvezető burkolatok
  • Telefontöltő állvány

Szerszámozás és befogás

  • BMT65 szabványos szerszámbefogó készlet
  • BMT65 hajtott szerszámbefogó készlet

Munkadarab befogó

  • Programozható hidraulikus szegnyereg
  • 305 mm-es hidraulikus tokmány, A2-8

Jótállás

  • 1 éves normál garancia
Rendelkezésre álló lehetőségek

Orsók

  • 2400 rpm fordulatszámú orsó

Revolverek és hajtott szerszámozás

  • 4000 rpm fordulatszámú hajtott szerszámozás 24 állomásos BMT65 revolverrel és C-tengellyel
  • 6000 rpm sebességbővítés hajtott szerszámozáshoz

Mérés mérőérintkezővel

  • Vezeték nélküli intuitív mérőérintkezős mérőrendszer esztergákhoz
  • Automatikus szerszám-előbeállító

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • Szállítószalagos forgácsszállító, eszterga
  • Harmadik féltől származó szállítószalag-támogatás
  • Burkolat szellőztető rendszer
  • Hűtőközeg-karbantartó csomag
  • Tokmány légáram
  • Forgácstálca-szűrőkészlet
  • Nagynyomású hűtőfolyadék, 300 psi (21 bar)
  • Nagynyomású hűtőközeg, 1000
  • Hűtőközeg hűtő
  • Hűtőközeg-tartály olajfölözőgépe
  • Kiegészítő hűtőközeg szűrő
  • Automatikus hűtőközeg-újratöltés
  • Hűtőközegfertőtlenítő

A Haas-vezérlés

  • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
  • 8 tartalék M-funkció
  • CNC vezérlőszekrény-hűtő
  • M-kód/MFIN kábelkiépítés
  • Vizuális munkadarab-programozási rendszer
  • Felhasználó által definiálható makrók
  • 32 GB kibővített memória
  • 64 GB kibővített memória
  • Szabványos alacsony feszültségű transzformátor
  • Belső nagyfeszültségű szigetelőtranszformátor

Termékopciók

  • Magas intenzitású világítás, 24V
  • Wi-Fi kamera
  • Élérzékelő automatizált rendszerekhez
  • Automatikus ajtó esztergákhoz
  • Programozható tokmánynyomás

Szerszámozás és befogás

  • Gépi rögzítőszerelvény-készlet

Munkadarab befogó

  • Esztergabáb előkészítés
  • 381 mm-es hidraulikus tokmány bővítés

Szállítás

  • Exportcsomagolás

Jótállás

  • 1 éves kibővített garancia

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
  • Haas 15 kg-os kobotcsomag
  • Haas 30 kg-os kobotcsomag
  • Haas 25 kg-os robotcsomag
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Telepítési útmutató
  • Elrendezési rajz
  • Esztergabáb-elrendezés rajza
  • Nyomatéktáblázat
  • Kezelői kézikönyv
  • Tokmány és orsóorr összehasonlító táblázat

HAAS ESZTERGA-MUNKATÉR ÖSSZEHASONLÍTÁSI DIAGRAM

TOKMÁNYMÉRET | FŐORSÓ RÚD ÁTERESZTÉSE | MUNKATÉR | AUTOMATIZÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

TÁBLÁZAT LETÖLTÉSE
Videók

Eszterga fúrás: Minden, amit tudnia kell

Ciklusidők csökkentése és revolver-pozicionálás a G53 használatával

A Haas BMT65 revolver

Hajtott szerszámozás beállítás

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

KISEBB MUNKATÉR

Haas ST-20

ST-20

CNC eszterga, 330 mm x 572 mm maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 63.5 mm

  • 8.3" Tokmány mérete
  • 2.5" Rúdkapacitás
  • 4k Fordulatszám
  • 20 hp Áramellátás
Kezdet: US$73,995 CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

STANDARD GÉPÁGY, nagyobb főorsó rúd áteresztéssel

Haas ST-35

ST-35

Közepes méretű CNC eszterga A2-8 orsóorral és 4,0" (102 mm) rúdkapacitással

  • 12" Tokmány mérete
  • 4.0" Rúdkapacitás
  • 3.2k Fordulatszám
  • 40 hp Áramellátás
Kezdet: US$99,995 CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

Még több átlagkapacitás

Haas ST-40L

ST-40L

CNC eszterga, 648 mm x 2032 mm maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 102 mm

  • 15" Tokmány mérete
  • 4.0" Rúdkapacitás
  • 2.4k Fordulatszám
  • 40 hp Áramellátás
Kezdet: US$216,995 CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Alapszolgáltatások

Orsók

  • 3200 rpm orsó

Revolverek és hajtott szerszámozás

  • 4000 rpm fordulatszámú hajtott szerszámozás 12 állomásos BMT65 revolverrel és C-tengellyel

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • 55 gallonos hűtőközeg-tartály
  • Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú

A Haas-vezérlés

  • Széles képernyős monitor vezérlése
  • Ethernet-illesztőfelület
  • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
  • Túlfeszültség elleni védelem
  • Gyors áramszünet-érzékelő modul
  • Fejlett szerszámkezelés
  • Médiamegjelenítő M-kód; M130
  • HaasConnect: Távfelügyelet
  • HaasDrop
  • Szinkronizált menetfúrás
  • Orsótájolás
  • Normál programmemória, 1 GB

Termékopciók

  • Rozsdaálló acél megvezető burkolatok
  • Telefontöltő állvány

Szerszámozás és befogás

  • BMT65 szabványos szerszámbefogó készlet
  • BMT65 hajtott szerszámbefogó készlet

Munkadarab befogó

  • Programozható hidraulikus szegnyereg
  • 305 mm-es hidraulikus tokmány, A2-8

Jótállás

  • 1 éves normál garancia
Rendelkezésre álló lehetőségek

Orsók

  • 2400 rpm fordulatszámú orsó

Revolverek és hajtott szerszámozás

  • 4000 rpm fordulatszámú hajtott szerszámozás 24 állomásos BMT65 revolverrel és C-tengellyel
  • 6000 rpm sebességbővítés hajtott szerszámozáshoz

Mérés mérőérintkezővel

  • Vezeték nélküli intuitív mérőérintkezős mérőrendszer esztergákhoz
  • Automatikus szerszám-előbeállító

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • Szállítószalagos forgácsszállító, eszterga
  • Harmadik féltől származó szállítószalag-támogatás
  • Burkolat szellőztető rendszer
  • Hűtőközeg-karbantartó csomag
  • Tokmány légáram
  • Forgácstálca-szűrőkészlet
  • Nagynyomású hűtőfolyadék, 300 psi (21 bar)
  • Nagynyomású hűtőközeg, 1000
  • Hűtőközeg hűtő
  • Hűtőközeg-tartály olajfölözőgépe
  • Kiegészítő hűtőközeg szűrő
  • Automatikus hűtőközeg-újratöltés
  • Hűtőközegfertőtlenítő

A Haas-vezérlés

  • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
  • 8 tartalék M-funkció
  • CNC vezérlőszekrény-hűtő
  • M-kód/MFIN kábelkiépítés
  • Vizuális munkadarab-programozási rendszer
  • Felhasználó által definiálható makrók
  • 32 GB kibővített memória
  • 64 GB kibővített memória
  • Szabványos alacsony feszültségű transzformátor
  • Belső nagyfeszültségű szigetelőtranszformátor

Termékopciók

  • Magas intenzitású világítás, 24V
  • Wi-Fi kamera
  • Élérzékelő automatizált rendszerekhez
  • Automatikus ajtó esztergákhoz
  • Programozható tokmánynyomás

Szerszámozás és befogás

  • Gépi rögzítőszerelvény-készlet

Munkadarab befogó

  • Esztergabáb előkészítés
  • 381 mm-es hidraulikus tokmány bővítés

Szállítás

  • Exportcsomagolás

Jótállás

  • 1 éves kibővített garancia

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
  • Haas 15 kg-os kobotcsomag
  • Haas 30 kg-os kobotcsomag
  • Haas 25 kg-os robotcsomag

VÁLASZOK A HAAS ROBOT HOZZÁADÁSÁVAL KAPCSOLATOS AGGÁLYOKRA: Nem foglal sok helyet, nem kerül egy rakás pénzbe és nem kell több hét a beépítéséhez. 

HELYTAKARÉKOS

KEDVEZŐ ÁRÚ

KÖNNYEN INTEGRÁLHATÓ

KÖNNYEN KIISMERHETŐ

Áttekintés

Az új ST-35L(Y) hosszú gépágyas esztergaközpont tovább erősíti az ST sorozat eddig is nagy választékban elérhető modelljeit. Az ST-35L körülbelül kétszeres Z-tengely úthosszt tesz lehetővé, mint az ST-35 a hosszabb munkadarabok megmunkálásához, mialatt kiváló vágási teljesítményt biztosít. Az ST-35L-t teljesen átalakítottuk az aljától a tetejéig, hogy egy szilárdabb és jobb teljesítményű gépet hozzunk létre. Számos termelékenységnövelő opciót tartalmaz, valamint több funkciót és értéket, mint korábban bármikor. 

  • Meghosszabbított Z-tengely úthossz a hosszabb munkadarabok megmunkálásához
  • Új öntvények a megnövelt szilárdsághoz és csillapítási tulajdonságokhoz
  • Ergonomikus kialakítás a mindennapi működés érdekében 
  • A munkadarab befogótól függően, a gép felületére erősített bővített szerszámhely elegendő helyet biztosít akár 30" (762 mm) hosszú szerszámok számára
  • Elérhető BMT65 12-állásos revolver (opcionális)
  • Esztergabáb előkészítése a munkadarabok homlokmegmunkálásához vagy az extra hosszú munkadarabokhoz (opcionális)
  • Megrendelhető kettős automatikus ajtó a munkadarab könnyebb betöltéséhez
  • Az alapfelszereltség részét képező programozható szegnyereg 4 Morse kúppal
  • Standard ollóstílusú Z-tengely járatborítás a hosszabb élettartamhoz, kevesebb karbantartással
  • Wi-Fi és Ethernet csatlakozás alapkiépítésben
  • HaasDrop vezeték nélküli fájlátvitel alapkiépítésben

Műszaki adatok összehasonlítás (hüvelyk)

  ST-35L(Y)  2020.06. Újratervezés*
ST-35(Y)
Előző modell
ST-35(Y)
Helyigény (hosszúság, mélység, magasság) szállítószalag nélkül 187" x 70" x 79" 151" x 70" x 79" 121" x 79" x 83"
Alkatrész maximális kilengése 21,0" 21,0" 31,75"
Rúdkapacitás, maximális orsósebesség 4,0", 3200 rpm 4,0", 3200 rpm 4,0", 3200 rpm
Maximális névleges teljesítmény, hajtórendszer 30 LE, szíjhajtás 30 LE, szíjhajtás 30 LE, szíjhajtás
Orsóorr, tokmányméret A2-8, 12" A2-8, 12" A2-8, 12"
Maximális forgácsolási átmérő (BOT revolverrel) 15,00" 15,00" 21,00"
Maximális forgácsolási átmérő (BMT revolverrel) 13,75" 13,75" 18,00"
Maximális forgácsolási hossz (Y-tengelyű modellek) (munkadarab befogó függvényében) 62,5" 32,5" 26,0" (23")
Tengely úthossza (X, Z)  9,4", 62,5" 9,4", 32,5" 12,75", 26,0"
Y-tengelyű modellek, tengelyek úthossza (X,Y,Z) 9,4", 4,0", 62,5" 9,4", 4,0", 32,5" 12,75", 4,0", 23,0"

A folyamatos termékfejlesztéseknek köszönhetően a termékjellemzők értesítés nélkül változhatnak.

Műszaki adatok összehasonlítása (metrikus)

  ST-35L(Y) 2020.06. Újratervezés*
ST-35(Y)
Előző modell
ST-35(Y)
Helyigény (hosszúság, mélység, magasság) szállítószalag nélkül 4750 x 1778 x 2007 mm 3835 x 1778 x 2007 mm 3073 x 2007 x 2108 mm
Alkatrész maximális kilengése 533 mm 533 mm 806 mm
Rúdkapacitás, maximális sebesség 102 mm, 3200 rpm 102 mm, 3200 rpm 102 mm, 3200 rpm
Maximális névleges teljesítmény, hajtórendszer 22,4 kW, szíjhajtás 22,4 kW, szíjhajtás 22,4 kW, szíjhajtás
Orsóorr, tokmányméret A2-8, 305 mm A2-8, 305 mm A2-8, 305 mm
Maximális forgácsolási átmérő (BOT revolverrel) 381 mm 381 mm 533 mm
Maximális forgácsolási átmérő (BMT revolverrel) 349 mm 349 mm 457 mm
Maximális forgácsolási hossz (Y-tengelyű modellek) (munkadarab befogó függvényében) 1587 mm 826 mm 660  mm (584 mm)
Tengelyek úthossza (X, Z) 239 mm, 1587 mm 239 mm, 826 mm 324 mm, 660 mm
Y-tengelyű modellek, tengelyek úthossza (X,Y,Z) 239 mm, 101 mm,  1587 mm 239 mm, 101 mm,  826 mm 324 mm, 101 mm,  584 mm

A folyamatos termékfejlesztéseknek köszönhetően a termékjellemzők értesítés nélkül változhatnak.

Továbbfejlesztett szegnyereg-kialakítás alapfelszereltségben

A továbbfejlesztett szegnyeregkivitel konzisztens nyomást biztosít a munkadarab befogásához, és lehetővé teszi a hidraulikus nyomás akár 60 psi (4,1 bar) értékre csökkentését, így vékony alkatrészek megmunkálásakor minimálisra csökken az alkatrészek deformálódása. Az Acme csavaros meghajtórendszer a nehéz durva megmunkálási műveletek során jobban megtámasztja a szegnyerget.

Gyors és egyszerű beállítás a Haas vezérlés egy különálló oldalán, a szegnyereg pedig M-kóddal, pedállal, vagy a Haas vezérlés eszközkezelőjével is kezelhető. 

  • 4-es Morse kúp
  • Különálló oldal a Haas vezérlésen a gyors és intuitív beállítás érdekében
  • Manuálisan állítható mozgástér-korlátozás a szegnyereg védelme érdekében
  • Kezelés M-kódokkal vagy pedállal

Bővített szerszámhely alapkiépítésben

A kiterjesztett szerszámhely minden hosszú gépágyas ST modellen az alapfelszereltség része. Lehetővé teszi a fúrórudak használatát akár 30" (762 mm) hosszan a revolverben, ha a Z-tengely maximális negatív járaton van. 

  • Térköz hosszú szerszámok, például fúrórudak vagy fúrók számára
  • Meredek hajlásszögek a forgács könnyű lemosásához
  • Lehetővé teszi a hűtőközeg gyors visszatérését

Automatikus ajtó (opcionális)

A hosszú gépágyas ST modellek megrendelhetők kettős automatikus ajtóval, amely csökkenti a kezelő igénybevételét és egyszerűsíti az automatizálást. Az automatikus ajtók automatikusan nyithatóak egy M-kóddal, vagy manuálisan a hordozható vezérlőn elhelyezett gombbal. Ez csökkenti a kezelő igénybevételét az ismétlődő megmunkálási műveletek alatt, illetve robot rakodó használatakor lehetővé teszi a felügyelet nélküli üzemet. Az ajtók automatikusan záródnak a ciklus indításakor, és beállításokkal vezérelhető, hogy a ciklus végén vagy az opcionális leállások alkalmával nyíljanak ki.

MEGJEGYZÉS:A megrendelhetőség régiónként eltérő lehet. A robot és APL (automata munkadarab adagoló) telepítők kivételével Európában nem rendelhető meg. 

  • Javítja a gép ergonómiáját, csökkentve a kezelő igénybevételét
  • Széles 60"-es (1524 mm-es) ajtónyílás
  • Könnyű hozzáférést biztosít hosszú munkadarabok betöltéséhez
  • Kezelhető M-kóddal vagy manuálisan 
  • Egyszerűsíti a robot rakodókkal való integrációt
  • Automatikusan záródik a ciklus Indításkor és automatikusan nyitható a ciklus végén vagy egy opcionális leállítással 

Esztergabáb előkészítése (opcionális)

Az esztergabáb előkészítése biztosítja a szerelőplatformot és a szükséges hidraulikus csővezetékeket az utángyártott esztergabáb rögzítéséhez az ST-30/L és ST-35/L esztergákon, ideértve az Y-tengelyes modelleket is. Az esztergabáb fokozott támogatást kínál a hosszabb tengelyes esztergálási, homlokmegmunkálási és furatbővítési műveletekhez.

A platform többféle utángyártott manuális vagy automatikus hidraulikus megfogót képes befogadni. Az esztergabáb rögzítőplatformja manuálisan van pozicionálva a Z-tengely mentén, és egy mechanikus befogó rögzíti a helyén. Az esztergabáb előkészítésének vezérlése M-kódokkal (M146 a befogáshoz és M147 az eleresztéshez) történik.

  • Az előkészítés a rögzítőlemezt és a megfogó aktiválásához szükséges összes hidraulikus csővezetéket és szerelvényeket tartalmazza (JIC-4 alapfelszereltségű illesztéseket)
  • A szállítói csomagok tartalmazzák az összes szükséges szerelőelemet, a rögzítőkapcsokat és a karbantartási utasításokat
  • A szerelőlemez adatai és méretei a Haas gép elrendezési rajzán találhatóak

Tökéletesített alkatrészbetöltési ergonómia

A kompakt helyigény és az új kivitel áttervezett fémlemeze a jobb ergonómia érdekében rövidebb távolságot kínál az ajtó és a tokmány középpontja között. A tokmány könnyebb elérhetősége révén a gépkezelők könnyebben betölthetik és kivehetik az alkatrészeket.

  • Fokozott ergonómia a munkadarabok vizsgálatakor és mérésekor
  • Lehetővé teszi a munkadarabok gyorsabb automatikus (robotikus) betöltését és kivételét.

Megnövelt ékszög

Az ék szögét 45 fokról 55 fokra növeltük, aminek köszönhetően javul a munkatéren belüli forgácsáramlás. A meredekebb dőlésszög gyorsabb forgácskihordást tesz lehetővé forgácsszállító használata esetén (opcionális). 

  • Lehetővé teszi a gép alapterületének csökkenését (elölről hátrafelé)
  • Tökéletesített forgácsáramlás
  • Tökéletesített hűtőközeg-visszatérés
  • Megnövelt szerszám-élettartam

A Z-tengely megvezető burkolata olló stílusú

A Haas hosszú gépágyas ST modelljei olló stílusú Z-tengely megvezető burkolatot tartalmaznak a hosszú távú, alacsony karbantartási igényű teljesítmény érdekében. 

  • Simább mozgás a gép járata során mindenütt 
  • Csendes működés
  • Alacsony karbantartási igény 

Wi-Fi-kapcsolat alapkiépítésben

Minden Haas-készüléken az alapfelszereltség része a Haas-vezérlés és a helyi hálózat közti gyors vezeték nélküli kapcsolatot kínáló Wi-Fi. A Wi-Fi segítségével egyszerűen oszthat meg és továbbíthat fájlokat vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, és távolról felügyelheti a gépet a HaasConnect mobil gépfelügyelet használatával. Egyszerűen állítható be a Haas-vezérléssel, és támogatja a Netshare-képességeket. 

  • Nincs szükség kábelekre
  • Ideális nagy műhelyeknél, ahol sok gép van
  • Ideális olyan műhelyekben, ahol a gép messze van a hálózati útválasztótól
  • Könnyen továbbíthatja és megoszthatja a fájlokat 
Capacities S.A.E METRIC
Tokmány mérete 12.0 in 305 mm
Max. munkadarab-kilengés 21.0 in 533 mm
Max. forgácsolási átmérő (BMT65 revolverrel) 13.75 in 349 mm
Maximális vágási hossz (befogó függvényében) 62.5 in 1588 mm
Rúdkapacitás 4.00 in 102 mm
Központok között 62.5 in 1588 mm
Mozgástartomány S.A.E METRIC
X tengely 9.40 in 239 mm
Y tengely ± 2.0 in ± 51 mm
Z tengely 62.50 in 1588 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Gyorsjárat – X 472 ipm 12.0 m/min
Gyorsjáratok - Y 472 ipm 12.0 m/min
Gyorsjárat – Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. tolóerő X 4100 lbf 18238 N
Max. tolóerő Y 2300 lbf 10231 N
Max. erő a Z tengely irányában 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Orsóorr A2-8 A2-8
Max. teljesítmény 40.0 hp 29.8 kW
Max. sebesség 3200 rpm 3200 rpm
Max. nyomaték 425.0 ft-lbf @ 325 rpm 576.0 Nm @ 325 rpm
Maximális nyomaték opcionális sebességváltó nélkül 1400 ft-lbf @ 150 rpm 1898 Nm @ 150 rpm
Főorsó furatátmérő ø 4.62 in 117.3 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Max. sebesség 60 rpm 60 rpm
Max. teljesítmény 5.0 hp 3.7 kW
Pozicionálás (±) 0.01 ° 0.01 °
Fékátmérő 13.9 in 353 mm
Fékezőnyomaték 250 ft-lbf 339 Nm
Turret S.A.E METRIC
Szerszámok száma 12 Stations 12 Stations
Külső és belső szerszámok Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Fúrórúd hátsó térköze (a revolver hátsó részétől) 4.00 in 102.0 mm
Általános S.A.E METRIC
Hűtőközeg-kapacitás 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Orsófordulatszám 3200 rpm 3200 rpm
Meghajtórendszer Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Orsóteljesítmény 40.0 hp 29.8 kW
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Belföldi raklap 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
Export raklap 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
Tömeg 13820 lb 6268.0 kg

*A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 VAC-on működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

†A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

 

Segítségre van szüksége a megfelelő gép megtalálásában?

Kiépítés és ár

Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyének.

Kezdjen neki

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, a szállítói telepítési díjakat és a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.

KÖVESSE A LEGÚJABB HAAS TIPPEKET ÉS TECHNOLÓGIÁT…

Regisztráljon most!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Szerviz és támogatás
  • Tulajdonosok
  • Szervizkérés
  • Kezelési utasítások
  • Haas alkatrészek
  • Forgóasztal javításkérés
  • Útmutatók előtelepítése
  • Szerszámok vásárlása
  • Új Haas kiépítés és ár
  • Elérhető készlet
  • Haas árlista
  • CNCA finanszírozás
  • A Haas cégről
  • DNSH nyilatkozat
  • Álláslehetőségek
  • Tanúsítványok és biztonság
  • Lépjen velünk kapcsolatba
  • Történet
  • Szerződési feltételek
  • Haas Tooling - Szerződési feltételek
  • Adatvédelem
  • Jótállás
  • Haas közösség
  • Haas tanúsítási program
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas technikai oktató közösség
  • Események
  • Csatlakozzon a beszélgetéshez
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc. - CNC szerszámgépek

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255