MyHaas Добре дошли,
!
Haas Tooling История на поръчки на посетителите MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling Моя профил Order History Return History MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • Машини Main Menu
    • Вертикални фрези Haas Вертикални фрези
      Вертикални фрези
      Вертикални фрези View All
      • Вертикални фрези
      • Серията VF
      • Универсални машини
      • Серия VR
      • VP-5 призматичен
      • Вертикални центри с палетна станция
      • Мини Обработващи центри
      • Центри за инструментално производство
      • Високоскоростни пробивни центрове
      • Пробивно/Резбонарязващи/Фрезови центри
      • Центри серия Toolroom
      • Компактни фрези
      • Рутери за метал с ЦПУ
      • SR Рутер за листов материал
      • Супер дълги ВОЦ
      • Фреза с двойни рутери за метал с ЦПУ
      • Симулатор на управлението
      • Станция за автоматично зареждане на детайли за фреза
      • VMC/UMC станция за APL със странично зареждане
      • Компактна станция за автоматично зареждане на детайли
    • Product Image Решения с много оси
      Решения с много оси
      Решения с много оси View All
      • Решения с много оси
      • Стругове с Y-ос
      • Фрези с 5 оси
    • Стругове Haas Стругове
      Стругове
      Стругове View All
      • Стругове
      • Серия ST
      • Два шпиндела
      • Серия с кутиеобразен ход
      • Инструментални стругове
      • Патронен струг
      • Прътоподаващо устройство Haas V2
      • Станция за автоматично зареждане на детайли за струг
    • Хоризонтални фрези Haas Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези View All
      • Хоризонтални фрези
      • Конус 50
      • Конус 40
    • Въртящи маси и делителни апарати Haas Въртящи маси и индексиращи апарати
      Въртящи маси и индексиращи апарати
      Въртящи маси и индексиращи апарати View All
      • Въртящи маси и индексиращи апарати
      • Въртящи маси
      • Делителни апарати
      • Въртящи маси с 5 оси
      • Едрогабаритни въртящи маси
    • Product Image Системи за автоматизация
      Системи за автоматизация
      Системи за автоматизация View All
      • Системи за автоматизация
      • Автоматизация на фреза
      • Автоматизация на струг
      • Модели за автоматизация
    • Пробивни центрове Haas Настолни машини
      Настолни машини
      Настолни машини View All
      • Настолни машини
      • Настолен обработващ център с ЦПУ
      • Настолен струг
    • Оборудване за цехове на Haas Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове View All
      • Оборудване за цехове
      • Лентов трион
      • Фреза за коляно
      • Повърхностна шлайфмашина, 2550
      • Повърхностна шлайфмашина, 3063
      • Режеща машина за лазер
    • БЪРЗИ ВРЪЗКИ Специална серия  Специална серия 
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Конфигуриране и ценообразуване на Haas
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
      ИСКАТЕ ЛИ ДА ГОВОРИТЕ С НЯКОЙ?

      Представителството на завода на Haas (HFO) може да отговори на Вашите въпроси и да Ви окаже съдействие да направите най-добрия избор.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Опции Main Menu
    • Product Image Шпиндели
      Шпиндели
      Шпиндели View All
      • Шпиндели
    • Product Image Инструментален магазин
      Инструментален магазин
      Инструментален магазин View All
      • Инструментален магазин
    • Product Image 4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос View All
      • 4-та | 5-та ос
    • Product Image Револверни глави с фрезови инструменти
      Револверни глави с фрезови инструменти
      Револверни глави с фрезови инструменти View All
      • Револверни глави с фрезови инструменти
    • Product Image Измерване
      Измерване
      Измерване View All
      • Измерване
    • Управление на стружките и охлаждащата течност на Haas Управление на стружките и охлаждащата течност
      Управление на стружките и охлаждащата течност
      Управление на стружките и охлаждащата течност View All
      • Управление на стружките и охлаждащата течност
    • Управлението на Haas Управлението на Haas
      Управлението на Haas
      Управлението на Haas View All
      • Управлението на Haas
    • Product Image Продуктови опции
      Продуктови опции
      Продуктови опции View All
      • Продуктови опции
    • Product Image Инструменти и устройства за фиксиране
      Инструменти и устройства за фиксиране
      Инструменти и устройства за фиксиране View All
      • Инструменти и устройства за фиксиране
    • Product Image Закрепване на детайла
      Закрепване на детайла
      Закрепване на детайла View All
      • Закрепване на детайла
    • Product Image Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси View All
      • Решения с 5 оси
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Автоматизиране
      Автоматизиране
      Автоматизиране View All
      • Автоматизиране
    • БЪРЗИ ВРЪЗКИ Специална серия  Специална серия 
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Конфигуриране и ценообразуване на Haas
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
      ИСКАТЕ ЛИ ДА ГОВОРИТЕ С НЯКОЙ?

      Представителството на завода на Haas (HFO) може да отговори на Вашите въпроси и да Ви окаже съдействие да направите най-добрия избор.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Открийте с какво Haas се различава
    • Защо Haas
    • MyHaas
    • Образователна общност
    • Индустрия 4.0
    • Сертификация от Haas
    • Отзиви на клиенти
  • Сервиз Main Menu
      Добре дошли в обслужване на Haas Service
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка на машини Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
×

Резултати от търсене

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Добре дошли,
!
Haas Tooling История на поръчки на посетителите MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling Моя профил Order History Return History MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Резултати от търсене

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-1000-P

  1. Вертикални фрези
  2. Универсални машини
  3. UMC-1000-P

UMC-1000-P

    САМО CNY
Not Currently Available In Your Region
Вертикална фреза с ЦПУ с 5-осно формообразуване и ходове 1016 x 635 x 635 мм

Обработването по 5 оси е ефективно средство за намаляване броя на настройките и повишаване на точността при сложни детайли и детайли с много страни. Универсалните обработващи центрове от серията UMC на Haas са икономически ефективни решения за обработване 3+2 и едновременно обработване по 5 оси. UMC-1000-P е с уникално разположение на въртящите се оси. Въртящата се плот е заменена с фиксирана маса, върху която се монтира въртяща маса HRT210 с А-образен супорт. Люлката по ос В осигурява наклонено положение от ±45°, а HRT210 – въртене на ос А на 360 градуса, за да осигури отлична хлабина за инструментите и капацитет за големи детайли.

  • Едновременно обработване по 5 оси
  • Мощен шпиндел с директно куплунговано задвижване
  • Стандартен странично монтиран инструментален магазин (SMTC)
  • Перфектен за механична обработка на глави на цилиндри
  • Използвайте многостранни кули за закрепване на детайли за производство с големи обеми
  • Включва безжична система за интуитивно измерване на детайлите и инструментите

See Available Stock

Текущо време на ход

Филтри

  • 40 Конус
  • 5 Оси
  • 8.1k ОБ/МИН
  • 30+1 Капацитет на инструментите

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Машини модел V са налични само в CNY ценообразуване
Сравнете машини
РАЗГЛЕДАЙТЕ НАЛИЧНОСТИТЕ
Сравнете машини
КОНФИГУРИРАНЕ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
Свържете се с дистрибутор
  • Конфигуриране и ценообразуване
  • Информация за машина
  • Информация
  • Спецификации

НАЛИЧНИ ОПЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

ВИДЕОКЛИПОВЕ

СПОДЕЛЕНО ОТ КЛИЕНТИ

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

Стандартни функции

Шпиндели

  • 8100-об/мин шпиндел

Инструментален магазин

  • 30+1 странично монтиран инструментален магазин (SMTC)

Измерване

  • Система за безжично интуитивно измерване

Управление на стружките и охлаждащата течност

  • 55-галонен резервоар за охлаждаща течност
  • Многостепенна помпа за охлаждащата течност

Управлението на Haas

  • Монитор за управление на целия екран
  • Голямо Дистанционно управление с ръчен импулсен генератор със сензорен дисплей
  • Ethernet интерфейс
  • WiFi връзка за управлението на Haas
  • Охлаждащо устройство за таблото за управление на ЦПУ
  • Защита от пренапрежение
  • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
  • Втора начална позиция
  • Разширено управление на инструменти
  • Мултимедиен дисплей М-код; M130
  • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
  • Безопасна работа
  • HaasDrop
  • Динамичен офсет на детайла и управление на централната точка на инструмента
  • Твърдо нарязване на резба
  • Стандартна програмна памет, 1 GB

Продуктови опции

  • Ротационни везни
  • Горен капак за серията UMC
  • Стойка за зареждане на телефон

Гаранция

  • Стандартна 1-годишна гаранция
Налични опции

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опции за автоматизация
ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
  • 3D модел (ZIP)
  • Ръководство за инсталиране
  • Общ чертеж
  • Обща схема на CDF конвейер
  • Схема на въртящ момент
  • Ръководство за оператора
  • Флайер за серията UMC
  • Автоматично закрепване на детайла и схема на конфигурация

СРАВНЯВАНЕ НА UMC – Работна зона ≠ Ходове на машината

При 5-осна обработка вашият детайл и закрепването на детайла трябва да могат да се въртят и накланят в работното пространство, за да можете да достигнете до всички зони на детайла без смущения или сблъсъци. По този начин се получава цилиндрична работна зона, която е по-малка от хода на машината.

ИЗТЕГЛЯНЕ НА СРАВНЕНИЕ

ДИАГРАМА С ОПЦИИ И КОНФИГУРАЦИИ НА МЕНГЕМЕ HAAS

ВЪЗДУШНИ МЕНГЕМЕТА | ХИДРАВЛИЧНИ МЕНГЕМЕТА

ВИДЕОКЛИПОВЕ

Демонстрация на рязане на UMC-1000

Вижте как работи UMC-1000! Вижте тази машина с 5 оси как изрязва сложни многостранни детайли. С по-големи ходове и по-голям плот, UMC-1000 е чудесен избор за обработка с 5 оси на големи, сложни детайли.

УЛЕСНЯВА ОБРАБОТВАНЕТО 3+2 И ПО 5 ОСИ

Използвайки DWO/TCPC (динамичен офсет на детайла/управлението на върха на инструмента), сега можете да конфигурирате своята САМ програма предварително и след това да поставите закрепването на детайла и детайла където и да е върху масата, без необходимост да процесирате програмата отново!

ПО-ГОЛЕМИ ДЕТАЙЛИ? НЯМА ПРОБЛЕМ!

UMC-1000 е перфектният избор за производства, които искат лесно за употреба решение с 5 оси за обработване на по-големи детайли. То предлага същата доказана в производствата производителност и стойност както нашият супер популярен UMC-750, но с по-дълги ходове и по-голям плот.

5 ОСИ ЗА ВСЯКО ПРОИЗВОДСТВО

В първия видеоклип от нашата нова поредица “Не се плашете от 5-осния център” Джон Нилсън обяснява защо обработката с 5 оси е много по-проста, отколкото някога е била и защо всяко производство може да бъде с 5 оси.

СПОДЕЛЕНО ОТ КЛИЕНТИ


Kibbetech

Получихме нашите VF-4SS и ST-20 в началото на декември 2018 г. Разширихме асортимента си с нашия UMC-1000 през март 2021 г. Ние използваме нашия UMC-1000 за много нови и съществуващи компоненти на окачването. Ние можем да вземем части с 5 до 9 различни настройки и да ги направим в 2 настройки. Нашата машина Haas напълно промени начина, по който изграждаме и проектираме нашите компоненти, като можем да контролираме този процес вътрешно. HAAS беше ясният избор за нас, когато решихме да внесем механична обработка на място. Времето, което спестяваме за настройка, компенсира за машината.


– Райън Кибе, Главен изпълнителен директор

 

 

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

ПО-ГОЛЯМА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Haas UMC-1000SS-P

UMC-1000SS-P

Суперскоростна вертикална фреза с ЦПУ с 5-осно формо-образуване и ходове 1016 x 635 x 635 мм

  • 40 Конус
  • 5 Оси
  • 12k ОБ/МИН
  • 30+1 Капацитет на инструментите
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

РАЗЛИЧЕН ПОДХОД

Haas UMC-1000

UMC-1000

Вертикална фреза с ЦПУ с 5 оси и ходове 1016 x 635 x 635 мм

  • 40 Конус
  • 5 Оси
  • 8.1k ОБ/МИН
  • 30+1 Капацитет на инструментите
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

ПОВЕЧЕ ХОДОВЕ

Product Image

VF-6/40TR

ЦПУ вертикална фреза тип люлка с 1626 x 813 x 762 мм хода

  • 40 Конус
  • 5 Оси
  • 8.1k ОБ/МИН
  • 30+1 Капацитет на инструментите
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

Преглед


UMC-1000 предлага по-големи ходове и по-голям плот от UMC-750, и включва множество подобрения в дизайна.

Подобрения в дизайна на универсалния обработващ център:

  • Задвижвания на циклоидална въртяща маса
  • По-лека врата на оператора
  • Монтирано отпред висящо командно табло
  • Лесно достъпни и удобни за оператора функции
  • По-голям страничен прозорец
  • По-плътна отливка на основата
  • Стандартен подвижен резервоар за охлаждаща течност

 

Задвижвания на циклоидална въртяща маса

Задвижващата система на циклоидалните въртящи маси - разработена за машинни и роботизирани инструменти - предоставя страхотна комбинация от обороти, точност и издръжливост на оси В и С. Устойчивият дизайн осигурява дългосрочен експлоатационен живот с малка или никаква поддръжка и е особено издръжлив на счупвания. Задвижването на циклоидалните въртящи маси може да бъде задвижвано назад с цел абсорбиране на енергията при удар. Капацитетът на шоково натоварване е 5 пъти стойността на въртящия момент на скоростната кутия, а цялата скоростно кутия може да бъде лесно заменена при повреда. 

Подобрения във вратата на оператора


Вратата на UMC-1000 се монтира вътре зад капаците, което повдига дъното на отвора на ограждението и осигурява по-добро управление на стружките 

Стойка за висящо командно табло


Дизайнът на вътрешен монтаж на вратата на UMC-1000 позволява висящото командно табло да бъде монтирано отпред на машината на място, което е удобно за оператора.  

Характеристики за удобство на оператора

Характеристики за удобство на оператора на UMC-1000 са монтирани отпред на машината за лесен достъп, включително шкаф за съхранение на инструментални държачи, работна маса, менгеме за инструментални държачи, тава за съхранение и маркуч за промиване.

Дизайн на страничен прозорец

Преместването на висящото командно табло отпред на UMC-1000 ни позволява да удължим страничния прозорец и да го направим да се отваря с плъзгане. Това осигурява достъп до плочата на машината и позволява към машината да бъде добавена база за палети или други автоматизации.

Базова отливка и резервоар за охлаждаща течност

Базовата отливка на UMC-1000 е плътна и компактна, като подобрява резултатите при рязане и позволява използването на нашия подвижен резервоар за охлаждаща течност в вместимост 55 галона (208 литра) за лесно почистване и поддръжка. Наличен е и опционален резервоар за охлаждаща течност с вместимост 95 галона (360 литра), като и двата резервоара    

Ходове S.A.E METRIC
Ос Х 40.00 in 1016 mm
Ос Y 25.00 in 635 mm
Ос Z 25.00 in 635 mm
Чело на шпиндела към масата (~ макс) 30.6 in 777 mm
Чело на шпиндела към масата (~ мин) 5.6 in 142 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимална мощност на шпиндела 30.0 hp 22.4 kW
Максимални обороти 8100 rpm 8100 rpm
Максимален въртящ момент 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Конус CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Мазане на лагерите Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Охлаждане Liquid Cooled Liquid Cooled
Ос А S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Максимални обороти 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Макс. Въртящ момент на спирачката 200 ft-lbf 271 Nm
Максимален диаметър на въртене на детайла 11.9 in 302 mm
Ос В - Наклонено положение S.A.E METRIC
Travel 45 ° to 45- ° 45 ° to 45- °
Максимални обороти 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Макс. Въртящ момент на спирачката 2000 ft-lbf 2712 Nm
Работна маса S.A.E METRIC
Дължина 40.0 in 1016 mm
Ширина 15.0 in 381 mm
Ширина на Т-образните канали 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Брой стандартни Т-образни канали 1 1
Максимално тегло върху масата (равномерно разпределение) 350 lb 159 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Максимално работно подаване 650 ipm 16.5 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Х 900 ipm 22.9 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Y 900 ipm 22.9 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Z 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимално осово натоварване на ос Х 3300 lbf 14680 N
Максимално осово натоварване на ос Y 3300 lbf 14680 N
Максимално осово натоварване на ос Z 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Вид SMTC SMTC
Капацитет 30+1 30+1
Максимален диаметър на инструмент (пълен) 2.5 in 64 mm
Максимален диаметър на инструмент (съседен празен) 5.0 in 127 mm
Максимална дължина на инструмента (от края на конуса) 12 in 305 mm
Максимално тегло на инструмент 12.0 lb 5.4 kg
От инструмент до инструмент 2.80 s 2.80 s
От стружка до стружка 3.60 s 3.60 s
Обща информация S.A.E METRIC
Капацитет на охлаждащата течност 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Шлаух за въздух 3/8 in 3/8 in
Присъединителен куплунг 3/8 in 3/8 in
Минимално въздушно налягане 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Обороти на шпиндела 8100 rpm 8100 rpm
Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Мощност на шпиндела 30.0 hp 22.4 kW
Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Местен палет 168.0 in x 94.0 in x 116.0 in 427 cm x 239 cm x 295 cm
Експортен палет 165.0 in x 92.0 in x 101.0 in 420 cm x 234 cm x 257 cm
Тегло 15600 lb 7077.0 kg
Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 95.0 in x 141.0 in 427 cm x 241 cm x 358 cm
Местен палет за кош за листов метал 102 in x 63 in x 34 in 260 cm x 161 cm x 87 cm
Експортен палет за кош за листов метал 102 in x 63 in x 34 in 260 cm x 161 cm x 87 cm
Тегло на предпазните ламарини 1164 lb 528 kg

*машина Haas са проектирани да работят на 220 VAC (200-240 VAC) мощност. Допълнителен вътрешен високоволтов трансформатор (380 - 480 VAC) се предлага за всички модели, с изключение на настолните машини CL-1, CM-1 и рутери серия SR. Този допълнителен високоволтов вътрешен трансформатор не може да се инсталира на място; трябва да се поръча заедно с машината.

Машините Haas, предназначени за Европа и Обединеното кралство, са конфигурирани с вътрешен високоволтов неизолиран трансформатор за работа на 400 VAC, с изключение на настолни машини, рутери от серия CL-1, CM-1 и SR. 

Внимание! Опционалните високопроизводителни шпиндели могат да имат по-големи изисквания за електрозахранване от стандартния шпиндел. Ако обаче конската сила на шпинделa (KW) не се промени, изискването за мощност остава същото. Проверете необходимата мощност, преди да включите захранването за вашата машина.

† Потреблението на въздух при машини от серия DC с конус 40 може да бъде по-голямо, когато е активирано Обдухване с въздух на инструментите (TAB).

 

Имате нужда от помощ, за да изберете подходящата машина?

Конфигуратор и цени

Нека Ви помогнем да изберете подходящата машина за Вашето производство.

Започнете

Необходима Ви е повече информация?

Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

Language Preference :
Loading

Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане, & държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Обратна връзка
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Доставна цена за Haas

Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАЙ-НОВИТЕ СЪВЕТИ И ТЕХНОЛОГИИ НА HAAS…

Регистрирайте се сега!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Сервиз & Поддръжка
  • Клиенти
  • Заявка за сервизно обслужване
  • Ръководства за оператора
  • Части Haas
  • Заявка за ремонт на въртящи маси
  • Ръководства за предварителна инсталация
  • Покупка на инструменти
  • Конфигуриране и ценообразуване на нова машина Haas
  • Наличности на склад
  • Ценовата листа на Haas
  • CNCA финансиране
  • За Haas
  • Декларация за DNSH
  • Кариери
  • Сертифициране и безопасност
  • Свържете се с нас
  • История
  • Общи условия
  • Общи условия Haas Tooling
  • Поверителност
  • Гаранция
  • Общност Haas
  • Програма за сертификация от Haas
  • Моторни спортове Haas
  • Фондация Gene Haas
  • Общността за техническо образование Haas
  • Събития
  • Включете се в разговор
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – металообработващи машини с ЦПУ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255