MyHaas Вітаємо,
!
Haas Tooling Історія замовлень гостей MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling Мій обліковий запис Order History Return History MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
0
Знайдіть свого дистриб’ютора
  1. Вибрати мову
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • верстати (-ів) Main Menu
    • Вертикально-фрезерні верстати
      Вертикально-фрезерні верстати
      Вертикально-фрезерні верстати View All
      • Вертикально-фрезерні верстати
      • Серія VF
      • Універсальні верстати
      • Серія VR
      • Верстат для обробки корпусних деталей VP-5
      • ВБВ із функцією зміни супутників
      • Мініфреза
      • Верстати для виготовлення прес-форм
      • Високошвидкісні свердлильні верстати
      • Верстати свердлильної / різьбонарізної / фрезерної серії
      • Інструментальні фрезерні верстати
      • Компактні фрезерні верстати
      • Gantry Серія
      • Фасонно-фрезерні верстати для листових матеріалів
      • Надвеликий ВБВ
      • Двостійкові фрезерні верстати
      • Компактний фрезерний верстат
    • Токарні верстати
      Токарні верстати
      Токарні верстати View All
      • Токарні верстати
      • Серія ST
      • Токарні верстати з віссю Y
      • Подвійний шпиндель
      • Серія верстатів із прямокутними напрямними
      • Інструментальний токарні верстати
      • Патронний токарний станок
      • Пристрій подавання прутків V2 Haas
    • Горизонтально-фрезерні верстати
      Горизонтально-фрезерні верстати
      Горизонтально-фрезерні верстати View All
      • Горизонтально-фрезерні верстати
      • Із конусом 50
      • Конус 40
    • Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами View All
      • Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      • Поворотні столи
      • Верстати із ділильно-поворотним столом
      • 5-осьові поворотні столи
      • Поворотні столи надвеликого розміру
    • Системи автоматизації
      Системи автоматизації
      Системи автоматизації View All
      • Системи автоматизації
      • Фрезерний верстат Автоматизація
      • Токарний верстат Автоматизація
      • Моделі автоматизації
    • Настільні верстати
      Настільні верстати
      Настільні верстати View All
      • Настільні верстати
      • Настільний фрезерний верстат
      • Настільний токарний верстат
      • Симулятор керування
    • Обладнання для цеху
      Обладнання для цеху
      Обладнання для цеху View All
      • Обладнання для цеху
      • Консольно-фрезерний верстат
      • Стрічкова пила
      • Консольно-фрезерний верстат
      • Токарний верстат із ручним керуванням
      • Вертикальна стрічкова пилка
      • Торцювальна пила
    • Компактні верстати
      Компактні верстати
      Компактні верстати View All
      • Компактні верстати
      • Компактний фрезерний верстат
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Опції Main Menu
    • Product Image Шпинделі
      Шпинделі
      Шпинделі View All
      • Шпинделі
    • Product Image Пристрої для зміни інструмента
      Пристрої для зміни інструмента
      Пристрої для зміни інструмента View All
      • Пристрої для зміни інструмента
    • Product Image 4-та | 5-та вісь
      4-та | 5-та вісь
      4-та | 5-та вісь View All
      • 4-та | 5-та вісь
    • Product Image Револьверні головки та приводні інструменти
      Револьверні головки та приводні інструменти
      Револьверні головки та приводні інструменти View All
      • Револьверні головки та приводні інструменти
    • Product Image Вимірювання зондом
      Вимірювання зондом
      Вимірювання зондом View All
      • Вимірювання зондом
    • Видалення стружки та охолоджувальної рідини Haas Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
      Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
      Керування стружкою та охолоджувальною рідиною View All
      • Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
    • Система Haas Control Система Haas Control
      Система Haas Control
      Система Haas Control View All
      • Система Haas Control
    • Product Image Опції продукту
      Опції продукту
      Опції продукту View All
      • Опції продукту
    • Product Image Інструменти та кріплення
      Інструменти та кріплення
      Інструменти та кріплення View All
      • Інструменти та кріплення
    • Product Image Тримач заготовок
      Тримач заготовок
      Тримач заготовок View All
      • Тримач заготовок
    • Product Image Рішення для 5-осьової обробки
      Рішення для 5-осьової обробки
      Рішення для 5-осьової обробки View All
      • Рішення для 5-осьової обробки
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Відчуйте різницю з Haas
    • Чому Haas
    • MyHaas
    • Центр навчання
    • Industry 4.0
    • Сертифікація Haas
    • Відгуки клієнтів
  • Обслуговування Main Menu
      Вітаємо в Haas Service,
      ДОМАШНЯ СТОРІНКА СЛУЖБИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ Посібники оператора Практичні інструкції Посібники з пошуку та усунення несправностей Профілактичне технічне обслуговування Деталі Haas Інструменти Haas Tooling Відео
  • Відео Main Menu
  • Main Menu
    • Product Image Історія
      Історія
      Історія View All
      • Історія
    • Privacy Terms
      Privacy Terms
      Privacy Terms View All
      • Privacy Terms
      • Privacy Notice
      • Terms and Conditions
      • Trademark
      • Cookie Notice
      • Data Request
      • Website Privacy Notice
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Newsletter Signup
      Newsletter Signup
      Newsletter Signup View All
      • Newsletter Signup
    • Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
      Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
      Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ View All
      • Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
    • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas View All
      • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
    • Кар’єра
      Кар’єра
      Кар’єра View All
      • Кар’єра
      • Applicant Privacy Notice
    • Haas Tooling Terms and Conditions - EU
      Haas Tooling Terms and Conditions - EU
      Haas Tooling Terms and Conditions - EU View All
      • Haas Tooling Terms and Conditions - EU
    • Haas Tooling Terms and Conditions - US
      Haas Tooling Terms and Conditions - US
      Haas Tooling Terms and Conditions - US View All
      • Haas Tooling Terms and Conditions - US
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Заява DNSH від Haas
      Заява DNSH від Haas
      Заява DNSH від Haas View All
      • Заява DNSH від Haas
    • Дотримання вимог експортного контролю
      Дотримання вимог експортного контролю
      Дотримання вимог експортного контролю View All
      • Дотримання вимог експортного контролю
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Результати пошуку

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Вітаємо,
!
Haas Tooling Історія замовлень гостей MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling Мій обліковий запис Order History Return History MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
0
Знайдіть свого дистриб’ютора
  1. Вибрати мову
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Результати пошуку

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-1000-P

  1. Вертикально-фрезерні верстати
  2. Універсальні верстати
  3. УБВ-1000-P

УБВ-1000-P

Початкова ціна: US$256,995 ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
 
Наразі недоступно у вашому регіоні
5-осьовий фасонний вертикально-фрезерний верстат із ЧПУ із ходом 1016 x 635 x 635 мм

5-осьова обробка є ефективним засобом зменшення кількості налаштувань і підвищення точності при обробці багатосторонніх і складних деталей. Універсальні багатоцільові верстати серії УБВ Haas є економічно ефективними рішеннями для механічної обробки за схемою 3+2 та одночасної 5-осьової обробки. УБВ-1000-P має унікальне компонування поворотних осей. Поворотну плиту було замінено на фіксований стіл, на якому встановлено поворотний стіл HRT210 з А-подібною опорою. Цапфа осі В забезпечує нахил ±45°, а HRT210 забезпечує поворот навколо осі А на 360°, що забезпечує відмінний зазор для інструменту та можливість обробки великих деталей.

  • Одночасна 5-осьова обробка
  • Потужний вбудований шпиндель з прямим приводом
  • Стандартний пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням
  • Ідеально підходить для обробки головок циліндрів
  • Використовуйте багатосторонні затискні стійки для великосерійного виробництва
  • Включає бездротову інтуїтивну систему вимірювання

See Available Stock

Поточний термін виконання

7 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Фільтри

  • 40 Конус
  • 5 Вісь
  • 8.1k ОБ/ХВ
  • 30+1 Місткість інструменту

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Машини моделі V доступні лише в цінах CNY
Порівняти верстати
ДІЗНАЙТЕСЯ, ЯКІ ВИРОБИ Є В НАЯВНОСТІ
Порівняти верстати
ЗБІРКА ТА ЦІНА
Звернутися до дистриб’ютора
  • Збірка та ціна
  • Інформація про верстат
  • Детальна інформація
  • Технічні характеристики

Loading
×

ОТРИМАЙТЕ ВАШУ ЦІНОВУ ПРОПОЗИЦІЮ ЗАРАЗ.

Будь ласка, введіть свою інформацію нижче, щоб отримати вашу цінову пропозицію зараз. Щоб пропустити цей крок у майбутньому, просто введіть пароль нижче, щоб створити безоплатний обліковий запис MyHaas.

Уже маєте обліковий запис? Увійти

< Повернення

Contact Information

+ Додати адресу

Введіть пароль, щоб створити обліковий запис MyHaas! (необов’язково)

Бажаєте поділитися ціновою пропозицією? (необов’язково)


+ Інший

ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ

ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ВІДЕО

ВІДГУКИ КЛІЄНТІВ

СУПУТНІ ТОВАРИ

Стандартні функції

Шпинделі

  • Шпиндель 8100 об/хв

Пристрої для зміни інструмента

  • Пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням на 30+1 гніздо

Вимірювання зондом

  • Бездротова інтуїтивна система вимірювання

Керування стружкою та охолоджувальною рідиною

  • Резервуар для охолоджувальної рідини об'ємом 55 галонів
  • Багатоступінчастий насос охолоджувальної рідини

Система Haas Control

  • Широкоформатний монітор для керування
  • Велика ручка дистанційного керування з сенсорним екраном
  • Інтерфейс Ethernet
  • Wi-Fi підключення для Haas control
  • Охолоджувач шафи керування ЧПУ
  • Захист від перенапруги
  • Модуль раннього виявлення збою живлення
  • Друге вихідне положення
  • Розширене керування інструментами
  • Медіа-дисплей; М-код M130
  • HaasConnect: Дистанційний моніторинг
  • Безпечний запуск
  • HaasDrop
  • Динамічне коригування обробки та Контроль центральної точки інструмента
  • Жорстке нарізання різьби
  • Стандартна програмна пам'ять, 1 ГБ

Опції продукту

  • Поворотні шкали
  • Верхня кришка УБВ серії
  • Підставка для зарядки телефону

Гарантія

  • Стандартна гарантія на 1 рік
Доступні опції

Шпинделі

  • Шпиндель 8100 об/хв
  • Шпиндель із прямим приводом 10 000 об/хв, змащений консистентним мастилом
  • Шпиндель зі швидкістю обертання 10 000 об/хв
  • Шпиндель зі швидкістю обертання 15 000 об/хв
  • Шпиндель зі швидкістю обертання 15 000 об/хв, HSK-A63

Пристрої для зміни інструмента

  • Пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням на 30+1 гніздо
  • Пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням на 50+1 гніздо
  • Пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням на 50+1 гніздо, HSK
  • Пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням на 70+1 гніздо
  • Пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням на 70+1 гніздо, HSK

Вимірювання зондом

  • Бездротова інтуїтивна система вимірювання

Керування стружкою та охолоджувальною рідиною

  • Поливання охолоджувальною рідиною під високим тиском
  • Програмована форсунка подавання охолоджувальної рідини
  • Стрічковий конвеєр для стружки УБВ
  • Підтримка конвеєрів стороннього виробника
  • Конвеєр для стружки з дисковим фільтруванням (CDF)
  • Фільтраційний конвеєр
  • Витяжна система станини
  • Пакет для обслуговування охолоджувальної рідини
  • Резервуар для охолоджувальної рідини об'ємом 55 галонів
  • Резервуар Охолоджувальна Рідина 95-галонів
  • Комплект фільтрів стружкозбірника
  • Подача охолоджувальної рідини через шпиндель, 300 фунтів на квадратний дюйм (21 бар)
  • Подавання охолоджувальної рідини через шпиндель під тиском 1000 фунтів/кв. дюйм
  • Підтримує подавання охолоджувальної рідини через шпиндель
  • Підтримує подавання охолоджувальної рідини через шпиндель від стороннього виробника
  • Обдування інструмента повітрям
  • Віддільник оливи резервуару охолоджувальної рідини
  • Допоміжний фільтр охолоджувальної рідини
  • Автоматичне доливання охолоджувальної рідини
  • Пристрій для дезінфекції охолоджувальної рідини
  • Багатоступінчастий насос охолоджувальної рідини

Система Haas Control

  • Широкоформатний монітор для керування
  • Wi-Fi підключення для Haas control
  • Виявлення зламаних інструментів
  • 8 доступних M-функцій
  • Захист від перенапруги
  • Модуль раннього виявлення збою живлення
  • M-код/кабельна збірка MFIN
  • Безпечний запуск
  • Високошвидкісна механічна обробка
  • Динамічне коригування обробки та Контроль центральної точки інструмента
  • Жорстке нарізання різьби
  • Стандартна програмна пам'ять, 1 ГБ
  • Розширена пам’ять на 32 ГБ
  • Розширена пам’ять на 64 ГБ
  • Стандартний низьковольтний трансформатор
  • Низьковольтний трансформатор для роботи у важких умовах
  • Внутрішній розділовий трансформатор високої напруги
  • Надпотужний внутрішній високовольтний розділовий трансформатор
  • Трансформатор високої напруги, за межами США
  • Надпотужний внутрішній високовольтний неізольований трансформатор

Опції продукту

  • Камера WiFi
  • Освітлення робочого стола 24 В
  • Додатковий інструментальний блок

Інструменти та кріплення

  • Комплект для анкерного кріплення верстата

Відправлення

  • Пакування на експорт

Гарантія

  • Стандартна гарантія на 1 рік
  • Подовжена гарантія на 1 рік

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опції для автоматизації
ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
  • 3D-модель (ZIP)
  • Посібник зі встановлення
  • Компонувальний кресленик
  • Компонувальний кресленик конвеєра видалення стружки CDF
  • Таблиця значень крутного моменту
  • Посібник оператора
  • Буклет серії УБВ (UMC)
  • Таблиця автоматичних тримачів заготовок і їх конфігурацій

*ПРИМІТКА:  Через постійне вдосконалення конструкції 3D-моделі та компонувальні кресленики можуть не відповідати точно останній серійній моделі.

ПОРІВНЯННЯ УБВ — Робоча зона ≠ робочі ходи верстата

Під час машинної обробки за 5-осьовий ваша деталь і робоче пристосування повинні мати можливість обертатися і нахилятися в робочому просторі, дозволяючи вам дістатися до всіх ділянок деталі без перешкод і зіткнень. Це створює циліндричну робочу зону, яка є меншою за робочий хід машини.

ПОРІВНЯННЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ

ТАБЛИЦЯ КОНФІГУРАЦІЙ І ОПЦІЙ ДЛЯ ЛЕЩАТ HAAS

ПНЕВМАТИЧНІ ЛЕЩАТА | ГІДРАВЛІЧНІ ЛЕЩАТА

ВІДЕО

Демонстраційне відео. Демонстрація можливостей обробки на УБВ УБВ-1000

Спостерігайте за роботою УБВ-1000! Погляньте на обробку складних багатосторонніх заготовок на 5-осьовому верстаті. Завдяки збільшеному ходу та більшій плиті УБВ-1000 цей верстат є ідеальним рішенням для 5-осьової обробки великих і складних деталей.

СПРОЩУЙТЕ 3+2 та 5-ОСЬОВУ ОБРОБКУ

Використовуючи ДКО/КЦТІ (Динамічне коригування обробки/ контроль центральної точки інструмента), ви можете заздалегідь створити програму CAM, а потім розмістити тримач заготовок та деталь в будь-якому місці на столі без необхідності повторно обчислювати програму!

ДЕТАЛІ ЩЕ БІЛЬШОГО РОЗМІРУ? НЕМА ПИТАНЬ!

УБВ-1000 — це ідеальний вибір для цехів, які хочуть використовувати прості рішення для 5-осьової обробки більших за розміром деталей. Він забезпечує такий самий рівень продуктивності, що й наш надпопулярний УБВ-750, але здатен обробляти деталі великого розміру за рахунок збільшеного ходу та ширшої плити.

5-ОСЬОВА ОБРОБКА ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО ЦЕХУ

У першому відео з нашої серії «Не бійтеся 5-осьової обробки» Джон Нельсон пояснює, чому 5-осьова обробка стала набагато простішою, ніж будь-коли раніше, і чому будь-який цех може виконувати 5-осьову обробку.

ВІДГУКИ КЛІЄНТІВ


Kibbetech

На початку грудня 2018 року ми отримали наші VF-4SS і ST-20. У березні 2021 року ми докупили до них УБВ-1000. У нас УБВ-1000 використовується для багатьох нових та існуючих деталей підвіски. Ми можемо взяти деталі, для яких потрібно зробити 5–9 різних налаштувань, і обробити їх усього за 2 налаштування. Наш верстат Haas повністю змінив наш спосіб виробництва та конструювання наших компонентів завдяки тому, що тепер ми можемо контролювати цей процес самі. Коли постало питання вибору обладнання для організації механічної обробки власними силами, ми без вагань віддали перевагу компанії HAAS. Верстат окупився за рахунок часу, який ми заощадили на налаштуванні.


– Райан Кіббе, генеральний директор

 

 

СУПУТНІ ТОВАРИ

ВИЩА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Haas УБВ-1000SS-P

UMC-1000SS-P

Надшвидкісний 5-осьовий профільний вертикальний фрезерний верстат з ЧПУ з ходом 1016 x 635 x 635 мм

  • 40 Конус
  • 5 Вісь
  • 12k ОБ/ХВ
  • 30+1 Місткість інструменту
Починаючи з US$296,995 ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price

РІЗНИЙ ПІДХІД

УБВ-1000 Haas

UMC-1000

5-осьовий вертикально-фрезерний верстат із ЧПУ із ходом 1016 x 635 x 635 мм

  • 40 Конус
  • 5 Вісь
  • 8.1k ОБ/ХВ
  • 30+1 Місткість інструменту
Починаючи з US$239,995 ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price

БІЛЬШЕ ПРОХОДІВ

Product Image

VF-6/40TR

Цапфовий вертикальний фрезерний верстат з ЧПУ з ходом 1626 x 813 x 762 мм

  • 40 Конус
  • 5 Вісь
  • 8.1k ОБ/ХВ
  • 30+1 Місткість інструменту
Починаючи з US$245,995 ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price

Огляд


УБВ-1000 має більший діапазон переміщення і більшу плита ніж УБВ-750, а також має низку конструктивних удосконалень.

Конструктивні вдосконалення універсальних багатоцільових верстатів:

  • Циклоїдальні повнооборотні приводи
  • Полегшені дверцята оператора
  • Підвісний пульт керування з переднім кріпленням
  • Компоненти для зручності оператора під рукою
  • Бічне вікно більшого розміру
  • Жорсткіша станина
  • Стандартний висувний резервуар для охолоджувальної рідини

 

Циклоїдальні повнооборотні приводи

Циклоїдальна повнооборотна система привода, розроблена для обробних верстатів і робототехніки, забезпечує чудову комбінацію швидкості, точності та довговічності осей В і С. Міцна конструкція дозволяє гарантувати довгий строк експлуатації майже без технічного обслуговування та виняткову стійкість при аварії. Циклоїдальний повнооборотний привод може мати зворотний хід для поглинання енергії удару. Граничне ударне навантаження в 5 разів перевищує номінальний крутний момент редуктора, і в разі пошкодження весь вузол редуктора можна легко замінити. 

Покращення дверцят оператора


Дверцята верстата УБВ-1000 кріпляться всередині корпусу, що піднімає нижню частину отвору корпусу і забезпечує кращий контроль над стружка. 

Кріплення підвісного пульта керування


Внутрішня конструкція кріплення дверцят УБВ-1000 дозволяє встановлювати підвісний пульт керування на передній панелі верстата в зручній для оператора позиції.  

Компоненти для зручності оператора

На передній частині верстата УБВ-1000 для зручності оператора встановлені функції, що забезпечують легкий доступ, включаючи стійку для зберігання тримач інструмента, робочий стіл, лещата для тримач інструмента, лоток для зберігання і шланг для промивання.

Конструкція бічного вікна

Переміщення пульт керування на передню частину УБВ-1000 дозволило нам збільшити бокове вікно і зробити його розсувним. Це забезпечує доступ до плити верстата, а також дає можливість додати до верстата накопичувач супутників або іншу систему автоматичного керування.

Станина та резервуар охолоджувальної рідини

Відливка станини УБВ-1000 є жорсткою і компактною, що покращує продуктивність різання і дозволяє використовувати наш стандартний 55-галонний (208 літрів) викатний резервуар для охолоджувальна рідина, який легко чистити та обслуговувати. Також пропонується додатковий резервуар охолоджувальної рідини ємністю 95 галонів (360 літрів). Обидва резервуари є сумісними з нашими додатковими опціями типу віддільник оливи та доливання охолоджувальної рідини з метою подальшого підвищення продуктивності..    

Робочі ходи S.A.E METRIC
Вісь X 40.00 in 1016 mm
Вісь Y 25.00 in 635 mm
Вісь Z 25.00 in 635 mm
Від торця шпинделя до столу (~ макс.) 30.6 in 777 mm
Від торця шпинделя до столу (~ мін.) 5.6 in 142 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимальна потужність 30.0 hp 22.4 kW
Максимальна швидкість 8100 rpm 8100 rpm
Максимальний крутний момент 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Система приводу Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Конус CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Змащення підшипників Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Охолодження Liquid Cooled Liquid Cooled
Вісь А S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Максимальна швидкість 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Гальмівний момент 200 ft-lbf 271 Nm
Макс. коливання деталей 11.9 in 302 mm
Вісь B — нахил S.A.E METRIC
Travel 45 ° to 45- ° 45 ° to 45- °
Максимальна швидкість 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Гальмівний момент 2000 ft-lbf 2712 Nm
Стіл S.A.E METRIC
Довжина 40.0 in 1016 mm
Ширина 15.0 in 381 mm
Ширина T-подібного паза 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Кількість стандартних Т-подібних пазів 1 1
Максимальна вага на столі (рівномірно розподілена) 350 lb 159 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Максимальне різання 650 ipm 16.5 m/min
Швидкі рухи на X 900 ipm 22.9 m/min
Швидкі рухи на Y 900 ipm 22.9 m/min
Швидкі рухи на Z 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальна тяга X 3300 lbf 14680 N
Максимальна тяга Y 3300 lbf 14680 N
Максимальна тяга Z 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Тип SMTC SMTC
Місткість 30+1 30+1
Максимальний діаметр інструмента (заповнені гнізда) 2.5 in 64 mm
Максимальний діаметр інструмента (суміжний порожній) 5.0 in 127 mm
Максимальна довжина інструмента (від лінії вимірювання) 12 in 305 mm
Максимальна вага інструмента 12.0 lb 5.4 kg
Час зміни інструментів (сер.) 2.80 s 2.80 s
Час зміни інструмента (серед.) 3.60 s 3.60 s
Загальні відомості S.A.E METRIC
Місткість охолоджувальної рідини 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Вбудований повітряний шланг 3/8 in 3/8 in
З'єднувач (повітряний) 3/8 in 3/8 in
Мін. тиск повітря 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Швидкість обертання шпинделя 8100 rpm 8100 rpm
Система приводу Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Потужність шпинделя 30.0 hp 22.4 kW
Вхідна напруга змінного струму (3 фази) — низька 220 VAC 220 VAC
Ампер повного завантаження (3 фази) — низький 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Піддон для внутрішнього ринку 168.0 in x 94.0 in x 116.0 in 427 cm x 239 cm x 295 cm
Піддон для експорту 165.0 in x 92.0 in x 101.0 in 420 cm x 234 cm x 257 cm
Вага 15600 lb 7077.0 kg
Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 95.0 in x 141.0 in 427 cm x 241 cm x 358 cm
Піддон для внутрішнього ринку для ящика з листового металу 102 in x 63 in x 34 in 260 cm x 161 cm x 87 cm
Експортний піддон для обрешітки з листового металу 102 in x 63 in x 34 in 260 cm x 161 cm x 87 cm
Вага для ящиків із листового металу 1164 lb 528 kg

*Верстати Haas призначені для роботи від мережі 220 В (200–240 В) змінного струму. Додатковий внутрішній високовольтний трансформатор (380–480 В змінного струму) доступний для всіх моделей, крім настільних верстатів CL-1 (патронний токарний верстат), CM-1 і фасонно-фрезерних верстатів серії SR. Цей додатковий високовольтний внутрішній трансформатор не можна встановлювати на місці експлуатації; його потрібно замовляти разом із верстатом.

Верстати Haas, призначені для Європи та Великобританії, оснащено внутрішнім високовольтним неізольованим трансформатором для роботи від мережі 400 В змінного струму, за винятком настільних верстатів, патронних токарних верстатів CL-1, компактних фрезерних верстатів CM-1 і фасонно-фрезерних верстатів серії SR. 

УВАГА! Додаткові високопродуктивні шпинделі можуть вимагати більшої потужності, ніж стандартні шпинделі. Однак, якщо потужність шпинделя (кВт) не змінюється, вимоги до живлення залишаються незмінними. Перед увімкненням верстата перевірте вимоги до живлення.

† Витрата повітря на верстатах серії DC із конусом 40 може бути вищою, якщо ввімкнено Подавання стисненого повітря через інструмент (TAB).

 

Потрібна допомога у пошуку потрібного верстата?

Збірка та ціна

Дозвольте нам допомогти вам підібрати правильний варіант для вашого виробничого цеху.

Почати

Вам потрібно більше інформації?

Якщо Ви хочете отримати більше інформації про те, як новий верстат Haas може створювати Ваші вироби, надайте свою контактну інформацію.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Усі ціни та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Вантаж, вантажно-розвантажувальні роботи, податки на рівні штату та місцевому рівні, витрати на встановлення обладнання постачальника та аксесуари, встановлені дилером, не включені. Компанія не несе відповідальності за описки або друкарські помилки. Верстати показані з додатковим обладнанням. Фактичний зовнішній вигляд продукту може відрізнятися.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Зворотний зв'язок
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Ціни на доставку обладнання Haas

Ця ціна включає вартість доставки, експортні та імпортні мита, страхування та будь-які інші витрати, понесені під час доставки до місця у Франції, узгодженого з вами як покупцем. Жодні інші обов'язкові витрати не додаються до вартості доставки обладнання з ЧПУ Haas.

СЛІДКУЙТЕ ЗА ОСТАННІМИ ПОРАДАМИ ТА ТЕХНОЛОГІЯМИ HAAS…

Зареєструйтеся зараз!   

HAAS TOOLING ПРИЙМАЄ ТАКЕ:

  • Обслуговування та підтримка
  • Власники обладнання
  • Замовити послугу
  • Посібники оператора
  • Деталі Haas
  • Запит на ремонт поворотного стола
  • Посібники з підготовки до встановлення
  • Інструменти для цеху
  • Збірка та ціна новинок Haas
  • Вироби в наявності
  • Прайс-лист Haas
  • Фінансування CNCA
  • Інформація про Haas
  • Заява DNSH
  • Дотримання вимог експортного контролю
  • Кар’єра
  • Сертифікація та безпека
  • Зв’яжіться з нами
  • Історія
  • Умови та положення
  • Умови та положення Haas Tooling
  • Конфіденційність
  • Гарантія
  • Спільнота Haas
  • Програма сертифікації Haas
  • Haas Автоспорт
  • Фонд Gene Haas Foundation
  • Спільнота технічної освіти Haas [HTEC]
  • Події
  • Приєднатись до дискусії
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc. – Інструменти для верстатів із ЧПУ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255