MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • الماكينات Main Menu
    • ماكينات تفريز Haas العمودية ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية View All
      • ماكينات التفريز العمودية
      • سلسلة VF
      • الماكينات الموحدة
      • سلسلة VR
      • ماكينة قطع منشورية VP-5
      • مراكز الماكينات العمودية لتغيير المنصات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • ماكينات صنع القوالب
      • مراكز الثقب عالية السرعة
      • سلسلة ماكينات الثقب/إنجاز الأوالب/التفريز
      • ماكينات تفريز غرفة الأدوات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • سلسلة جسرية
      • جهاز توجيه الألواح لسلسلة SR
      • مركز الماكينات العمودية الكبير للغاية
      • ماكينات تفريز ذات أعمدة مزدوجة
      • محاكي التحكم
      • وحدة التحميل الآلي للقطع بماكينة التفريز
      • وحدة التحميل الآلي للقطع ذات التحميل الجانبي VMC/UMC
      • وحدة التحميل الآلي للقطع المدمجة
    • Product Image حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور View All
      • حلول متعددة المحاور
      • مخارط المحور Y
      • ماكينات تفريز ذات خمسة محاور
    • مخارط Haas المخارط
      المخارط
      المخارط View All
      • المخارط
      • سلسلة ST
      • مزدوجة المغزل
      • سلسلة ذات توجيه صندوقي
      • مخارط غرفة الأدوات
      • مخرطة ذات رأس ظرفي
      • نظام شحن الأعمدة V2 من Haas
      • وحدة التحميل الآلي للقطع الخاصة بالمخرطة
    • ماكينات تفريز أفقية من Haas ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية View All
      • ماكينات تفريز أفقية
      • مستدق -50
      • مستدق 40
    • القِطع الدوَّارة والمفهرسات من Haas أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات View All
      • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      • الطاولات الدوارة
      • المفهرسات
      • القِطع الدوَّارة ذات خمسة محاور
      • قِطع دوَّارة كبير للغاية
    • Product Image أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة View All
      • أنظمة الأتمتة
      • أتمتة ماكينة التفريز
      • أتمتة المخرطة
      • نماذج الأتمتة
    • مراكز ثقب من Haas ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية View All
      • ماكينات مكتبية
      • ماكينة تفريز مكتبية
      • المخرطة المكتبية
    • معدات ورشة Haas معدات الورشة
      معدات الورشة
      معدات الورشة View All
      • معدات الورشة
      • المنشار الشريطي
      • ماكينة تفريز ركبة
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 2550
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 3063
      • ماكينة القطع بالليزر
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • الخيارات Main Menu
    • Product Image المغازل
      المغازل
      المغازل View All
      • المغازل
    • Product Image مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات View All
      • مبادلات الأدوات
    • Product Image المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس View All
      • المحور الرابع | الخامس
    • Product Image الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة View All
      • الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
    • Product Image الفحص
      الفحص
      الفحص View All
      • الفحص
    • إدارة البُرادة وسائل التبريد في ماكينات Haas إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد View All
      • إدارة البُرادة وسائل التبريد
    • وحدة تحكم Haas وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas View All
      • وحدة تحكم Haas
    • Product Image خيارات المنتج
      خيارات المنتج
      خيارات المنتج View All
      • خيارات المنتج
    • Product Image الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات View All
      • الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
    • Product Image قطع العمل
      قطع العمل
      قطع العمل View All
      • قطع العمل
    • Product Image حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور View All
      • حلول خمسة محاور
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image الأتمتة
      الأتمتة
      الأتمتة View All
      • الأتمتة
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      اكتشف الفارق الذي تصنعه Haas
    • لماذا Haas
    • MyHaas
    • مجتمع التعليم
    • الصناعة 4.0
    • شهادة Haas
    • شهادات عملائنا
  • الخدمة Main Menu
      مرحباً في Haas Service
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas Haas Tooling الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-1000SS

  1. ماكينات التفريز العمودية
  2. الماكينات الموحدة
  3. UMC-1000SS

UMC-1000SS

    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
Not Currently Available In Your Region
ماكينة تفريز عمودية بنظام التحكم الرقمي فائقة السرعة ذات خمسة محاور بحركة انتقالات 1016 مم × 635 مم × 635 مم

يُعد التصنيع الآلي بماكينة خمسة محاور وسيلة فعّالة لتقليل عمليات الإعداد وزيادة الدقة للقِطع متعددة الجوانب والمعقدة. تجعل حركة الانتقالات الأكبر والطبق الأكبر لمراكز التصنيع الآلي الموحدة سلسلة UMC-1000 من Haas منها حلولاً مثالية للتصنيع الآلي بنمط 3+2 والتصنيع الآلي بنمط خمسة محاور للقِطع الكبيرة في آن واحد. تأتي ماكينة UMC-1000SS مجهزة بمغزل أسرع ومبادل أدوات عالي السرعة وطاولة مرتكز دوران عالية السرعة لتقليل أزمنة الدورات وزيادة الإنتاجية.

  • التصنيع الآلي المتزامن لماكينات خمسة محاور
  • مغزل محرك الأقراص المباشر المضمن القوي
  • طاولة مرتكز الدوران عالية السرعة
  • يتضمن نظام الاختبار الحدسي اللاسلكي

See Available Stock

وقت التشغيل الحالي

المرشحات

  • 40 مستدق
  • 5 المحور
  • 12k RPM
  • 30+1 قدرة الأداة

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* ماكينات من النموذج V متوفرة بأسعار اليوان الرينمنبي الصيني (CNY) فقط
مقارنة الماكينات
تفقّد جميع المخزون
مقارنة الماكينات
التركيب والسعر
اتصل بالموزع
  • التركيب والسعر
  • معلومات الماكينة
  • الأتمتة
  • التفاصيل
  • المواصفات

الخيارات المتاحة

وثائق فنية

الفيديوهات

شهادات عملائنا

منتجات ذات الصلة

المزايا القياسية

المغازل

  • مغزل بمعدل دوران 12000 rpm

مبادلات الأدوات

  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي عالي السرعة 30+1

الفحص

  • نظام اختبار حدسي لاسلكي

إدارة البُرادة وسائل التبريد

  • خزان سائل التبريد 55 جالونًا
  • مضخة سائل التبريد متعددة المراحل

وحدة تحكم Haas

  • الشاشة العريضة للتحكم
  • مقبض وظيفة الابتعاد عن بعد كبير مع شاشة عرض تعمل باللمس
  • واجهة إيثرنت
  • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
  • مبرد مقصورة التحكم بنظام التحكم الرقمي
  • الحماية من الأحمال الزائدة
  • وحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًا
  • الموضع الأصلي الثاني
  • إدارة الأدوات المتقدمة
  • عرض الوسائط M-Code؛ M130
  • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
  • التشغيل الآمن
  • HaasDrop
  • ماكينات عالية السرعة
  • إزاحة العمل الديناميكية والتحكم المركزي في الأدوات
  • تفريع صلب
  • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت

خيارات المنتج

  • تدريجات الجزء الدوَّار
  • غطاء علوي لسلسلة UMC
  • حامل شحن الهاتف

الضمان

  • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
الخيارات المتاحة

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

خيارات الأتمتة
Recently Updated

يتوفر مجمع المنصات 10+1


أضف مجمع المنصات إلى ماكينة UMC-1000 أو ماكينة UMC-1000SS لديك للارتقاء بمستوى إنتاجك. مجمع المنصات 10+1 لدينا مثالي لعمليات الإنتاج عالية الكمية، أو تصنيع آلي بحجم منخفض/مزيج عالٍ.

10 محطة
وثائق فنية
  • نموذج ثلاثي الأبعاد (ZIP)
  • دليل التركيب
  • الرسم التخطيطي
  • الرسم التخطيطي لناقل نظام ترشيح قرص ضميمة البُرادة وسائل التبريد
  • مخطط عزم الدوران
  • دليل المُشغِّل
  • النشرة الإعلانية لسلسلة UMC
  • جدول ترتيب وماسك القطع التلقائي
  • خيارات الأتمتة ومخطط عمليات التهيئة

مقارنة UMC - نطاق العمل ≠ حركات تنقل الماكينة

في الماكينات ذات الخمسة محاور، يجب أن تكون القطعة وماسك القطع يدعمان الدوران والميل داخل مساحة العمل، ما يسمح لك بالوصول إلى جميع مناطق القطعة دون تداخل أو تصادم. ينتج عن ذلك نطاق عمل أسطواني أصغر من حركات تنقل الماكينة.

مقارنة التنزيل

خيارات ملزمة HAAS ومخطط الترتيب

ملزمات هوائية| ملزمات هيدروليكية

الفيديوهات

عرض القطع بماكينة UMC-1000

شاهد UMC-1000 في العمل شاهد الماكينة ذات الخمسة محاور وهي تقطع قطع معقدة متعددة الجوانب. لتمتعها بانتقال أطول وطبق أكبر فإن UMC-1000 تعتبر رائعة للميكنة خماسية المحاور للقطع الكبيرة والمعقدة.

ماذا عن الأجزاء الأكبر حجمًا؟ لا توجد مشكلة!

تمثِّل UMC-1000 الاختيار الأمثل للورش التي ترغب في الحصول على حل ماكينات ذات خمسة محاور سهلة الاستخدام للتعامل مع القِطع الأكبر. وهي تقدم نفس الأداء والقيمة المثبتة في الورشة مثل UMC-750 الأكثر شعبية، ولكن مع حركة انتقالات أكبر واسطوانة أكبر.

شهادات عملائنا


Rowdy Manufacturing 

 

لقد استخدمت Rowdy ماكينات Haas لست سنوات.  نصنع المكونات في الأساس لفريق كايل بوش موتورسبورتس في سلسلة سباقات شاحنات Camping World التي ينظمها اتحاد ناسكار. لقد ساعدت الماكينات سهلة الاستخدام وفائقة الدقة إنتاجية شركتنا على مر السنين. بالإضافة إلى ذلك، لقد ساهم دعم Haas الفني في جعل Haas على قائمة اختياراتنا عندما يتعلق الأمر بالعلامات التجارية للماكينات المختلفة بنظام التحكم الرقمي. 

– ماركو بيروفيتش، مبرمج في Rowdy Manufacturing 

 

 

5 On CNC

"في هذا الفيديو، نصنع أطراف أنابيب العادم لعميل محلي يصنع أنابيب عادم مصممة خصيصًا للدراجات البخارية. امتلكنا ماكينة UMC-1000SS منذ أقل من عام واحد، ولا يمكن أن ندهش من الدقة التي نستطيع تحقيقها بهذه الماكينة الكبيرة أكثر من ذلك، حتى على الأجزاء الصغيرة. يا له من استثمار عظيم!"

– ميتش بريسير 

 

المنتجات ذات الصلة

غلاف عمل أصغر

Haas UMC-750SS

UMC-750SS

ماكينة تفريز عمودية بنظام التحكم الرقمي فائقة السرعة ذات خمسة محاور بحركة انتقالات 762 مم × 508 مم × 508 مم

  • 40 مستدق
  • 5 المحور
  • 12k-15k RPM
  • 30-50 قدرة الأداة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

نهج مختلف

Product Image

VF-6/40TR

ماكينة بنظام التحكم الرقمي العمودية ذات مرتكز الدوران وحركة انتقال 1626 مم × 813 مم × 762 مم

  • 40 مستدق
  • 5 المحور
  • 8.1k RPM
  • 30+1 قدرة الأداة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

مغزل ذو لفات أقل في الدقيقة

Haas UMC-1000

UMC-1000

ماكينة تفريز بنظام التحكم الرقمي العمودية ذات خمسة محاور بحركة انتقالات 1016 مم × 635 مم × 635 مم

  • 40 مستدق
  • 5 المحور
  • 8.1k RPM
  • 30+1 قدرة الأداة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price
المزايا القياسية

المغازل

  • مغزل بمعدل دوران 12000 rpm

مبادلات الأدوات

  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي عالي السرعة 30+1

الفحص

  • نظام اختبار حدسي لاسلكي

إدارة البُرادة وسائل التبريد

  • خزان سائل التبريد 55 جالونًا
  • مضخة سائل التبريد متعددة المراحل

وحدة تحكم Haas

  • الشاشة العريضة للتحكم
  • مقبض وظيفة الابتعاد عن بعد كبير مع شاشة عرض تعمل باللمس
  • واجهة إيثرنت
  • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
  • مبرد مقصورة التحكم بنظام التحكم الرقمي
  • الحماية من الأحمال الزائدة
  • وحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًا
  • الموضع الأصلي الثاني
  • إدارة الأدوات المتقدمة
  • عرض الوسائط M-Code؛ M130
  • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
  • التشغيل الآمن
  • HaasDrop
  • ماكينات عالية السرعة
  • إزاحة العمل الديناميكية والتحكم المركزي في الأدوات
  • تفريع صلب
  • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت

خيارات المنتج

  • تدريجات الجزء الدوَّار
  • غطاء علوي لسلسلة UMC
  • حامل شحن الهاتف

الضمان

  • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
الخيارات المتاحة

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

خيارات الأتمتة

إجابات عن مخاوفك بشأن إضافة روبوت HAAS: لن يشغل مساحة كبيرة، أو يكلف الكثير من المال، أو يستغرق أسابيع للتكامل. 

فعالية من حيث المساحة

فعالية من حيث التكلفة

سهولة الدمج

سهولة التعلم

Recently Updated

يتوفر مجمع المنصات 10+1


أضف مجمع المنصات إلى ماكينة UMC-1000 أو ماكينة UMC-1000SS لديك للارتقاء بمستوى إنتاجك. مجمع المنصات 10+1 لدينا مثالي لعمليات الإنتاج عالية الكمية، أو تصنيع آلي بحجم منخفض/مزيج عالٍ.

10 محطة

نظرة عامة


يوفر UMC-1000 انتقالات أكبر وطبق أكبر من UMC-750، ويتضمن عددًا من تحسينات التصميم.

تحسينات تصميم مركز التشغيل الموحد:

  • محركات دوَّارة دويرية
  • باب مشغل أخف
  • قلادة التحكم الأمامية المثبتة
  • خواص راحة المشغل سهلة الوصول
  • نافذة جانبية أكبر
  • صب قاعدة أصلب
  • خزان سائل التبريد قياسي بعجل

 

محركات دوَّارة دويرية

يوفر نظام الدفع الدوَّار الدويري، المصمم لماكينات التصنيع والروبوتات، مزيجًا رائعًا يجمع بين السرعة، والدقة، والمتانة للمحورين B وC. يوفر التصميم المتين مدة خدمة أطول مع قليل من الصيانة أو عدم الحاجة إلى الصيانة على الإطلاق، وهو مقاوم بشكلٍ خاص للتحطم. يمكن إرجاع محرك الوحدة الدوّارة الحلزوني لامتصاص الطاقة من أي صدمة. تبلغ سعة تحمل الصدمات 5 أضعاف عزم الدوران المقدر لعلبة التروس، وعلبة التروس بأكملها هي بديل بسيط في حالة حدوث تلف. 

تحسينات باب المشغِّل


باب UMC-1000 مثبت داخل الضميمة، مما يرفع الجزء السفلي من فتحة الضميمة، ويوفر تحكم أفضل في البُرادة. 

حامل قلادة التحكم


يسمح التصميم المثبت داخليًا للباب UMC-1000 بتركيب قلادة التحكم في مقدمة الماكينة، في وضع مناسب للمشغل.  

ميزات راحة المشغِّل

يتم تثبيت خواص راحة مشغل UMC-1000 على مقدمة الماكينة لسهولة الوصول إليها، بما في ذلك حامل تخزين لحامل الأدوات، وطاولة العمل، وملزمة حامل الأدوات، وصينية التخزين، وخرطوم الشطف.

تصميم النافذة الجانبية

سمح لنا نقل قلادة التحكم إلى مقدمة UMC-1000 بتكبير النافذة الجانبية وجعلها مفتوحة. يوفر ذلك إمكانية الوصول إلى طبق الماكينة، كما يتيح إضافة مجمع المنصات أو غيرها من الأتمتة الآلية.

صب القاعدة وخزان سائل التبريد

يتميز نظام صب القاعدة UMC-1000 بأنه صلب وصغير الحجم، مما يحسن أداء القطع، ويسمح باستخدام خزان سائل التبريد القياسي بسعة 55 جالون (208 لترات) لسهولة التنظيف والصيانة. يتوفر أيضًا خزان سائل التبريد اختياري سعة 95 جالون (360 لترًا) وكلا الخزانين يقبل خياراتنا لمكشطة الزيت وإعادة ملء سائل التبريد لتعزيز الإنتاجية.    

الانتقالات S.A.E METRIC
المحور X 40.00 in 1016 mm
المحور Y 25.00 in 635 mm
المحور Z 25.00 in 635 mm
مقدمةالمغزل (~ الحد الأقصى) 29.0 in 737 mm
مقدمةالمغزل (~ الحد الأدنى) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
أقصى تصنيف 30.0 hp 22.4 kW
السرعة القصوى 12000 rpm 12000 rpm
أقصى عزم دوران 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
مستدق CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
تشحيم المحمل Air / Oil Injection Air / Oil Injection
التبريد Liquid Cooled Liquid Cooled
إمالة المحور B S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
السرعة القصوى 170 °/sec 170 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
عزم الدوران للفرامل 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
السرعة القصوى 179 °/sec 179 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
عزم الدوران للفرامل 900 ft-lbf 1220 Nm
أقصى تأرجح للقِطعة 34.0 in 864 mm
Platter S.A.E METRIC
قُطر الطبق 25.00 in 635 mm
أقصى وزن على الطبق 1000 lb 454.0 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
عرض الفتحة T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
عدد فتحات T القياسية 7 7
Feedrates S.A.E METRIC
الحد الأقصى للقطع 650 ipm 16.5 m/min
المسارع على X 1200 ipm 30.5 m/min
المسارع على المحور Y 1200 ipm 30.5 m/min
المسارع على Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
أقصى قوة دافعة X 3300 lbf 14680 N
أقصى قوة دافعة Y 3300 lbf 14680 N
أقصى قوة دافعة Z 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
النوع SMTC SMTC
السعة 30+1 30+1
أقصى قُطر للأداة (كامل) 2.5 in 64 mm
أقصى قُطر للأداة (المجاور فارغ) 5.0 in 127 mm
أقصى طول للأداة (من خط القياس) 12 in 305 mm
أقصى وزن للأداة 12.0 lb 5.4 kg
أداة لأداة (المتوسط) 1.80 s 1.80 s
بُرادة لبُرادة (متوسط) 2.40 s 2.40 s
عام S.A.E METRIC
سعة سائل التبريد 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
خرطوم هواء مضمن 3/8 in 3/8 in
مقرنة (هوائية) 3/8 in 3/8 in
الحد الأدنى لضغط هواء 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
سرعة المغزل 12000 rpm 12000 rpm
نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
طاقة المغزل 30.0 hp 22.4 kW
إدخال الجهد المتردد (المرحلة 3) - منخفض 220 VAC 220 VAC
تحميل كامل الأمبير (3 مراحل) - منخفض 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
المنصة الداخلية 168.0 in x 92.5 in x 115.0 in 427 cm x 235 cm x 292 cm
منصة تصدير 174.0 in x 91.8 in x 100.0 in 442 cm x 233 cm x 254 cm
الوزن 17000 lb 7711.0 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 168.0 in x 93.0 in x 130.0 in 427 cm x 236 cm x 330 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 96.0 in x 141.5 in 427 cm x 244 cm x 359 cm
Weight w/70+1 SMTC 17,540 lb 7,956.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 96 in x 26 in x 44 in 243 cm x 65 cm x 110 cm
الوزن الخاص بصندوق الصفائح المعدنية 840 lb 840 lb

*يتم تصميم ماكينات Haas للعمل على طاقة 220 فولت تيار متردد (200 - 240 فولت تيار متردد). يتوفر مُحوِّل عالي الجهد داخلي اختياري (380 إلى 480 فولت تيار متردد) لجميع الطُرُز، باستثناء الماكينات المكتبية CL-1، وCM-1، وأجهزة التوجيه لسلسلة SR. لا يمكن تركيب هذا المُحوِّل عالي الجهد الداخلي الاختياري ميدانيًا؛ ويجب طلبه مسبقًا مع الماكينة.

ماكينات Haas الموجهة إلى أوروبا والمملكة المتحدة مهيأة بمحول داخلي غير معزول عالي الجهد للتشغيل على 400 فولت تيار متردد، باستثناء أجهزة التوجيه Desktop من سلسلة CL-1 وCM-1 وSR. 

انتبه! تتطلب المغازل عالية الأداء الاختيارية متطلبات طاقة أعلى من المغزل القياسي. ومع ذلك، إذا لم تتغير القوة الحصانية للمغزل (كيلو وات)، فإن متطلبات الطاقة تظل كما هي. تحقق من متطلبات الطاقة قبل تشغيل الطاقة في ماكينتك.

†قد يكون استهلاك  الهواء في ماكينات سلسلة التيار المستمر سلبة 40 أعلى، عند تنشيط اندفاع الهواء عبر الأداة (TAB).

 

هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على الماكينة المناسبة؟

التصميم والسعر

دعنا نساعدك في العثور على الماكينة المناسبة لورشتك.

البدء

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟

إذا كنت تريد الحصول على مزيدٍ من المعلومات حول كيف يمكن لماكينة Haas جديدة إعادة تصنيع منتجاتك وإحياء قيمتها، يُرجى مشاركة بياناتك.

Language Preference :
Loading

تخضع كل الأسعار والمواصفات للتغيير دون إشعار. لا يشمل أجرة الشحن، والتجهيزات، وضرائب الولاية والضرائب المحلية، ورسوم التركيب الخاصة بالبائع، وملحقات الوكيل التي تم تركيبها. نحن غير مسؤولين عن الأخطاء المطبعية. تاماكينات موضحة بالمعدات الاختيارية. قد يختلف المظهر الفعلي للمنتج.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

الملاحظات
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

سعر تسليم Haas

يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.

ابق على اطلاع بأحدث النصائح والتقنيات من HAAS…

سجِّل الآن!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • الخدمة والدعم
  • المالكون
  • طلب خدمة
  • أدلة المُشغِّل
  • قطع غيار من Haas
  • طلب إصلاح الجزء الدوَّار
  • أدلة ما قبل التركيب
  • تسوق الأدوات
  • تركيب وسعر ماكينة Haas جديدة
  • المخزون المتاح
  • قائمة أسعار Haas
  • تمويل CNCA
  • لمحة عن Haas
  • بيان DNSH
  • الوظائف
  • الشهادات والسلامة
  • اتصل بنا
  • التاريخ
  • الشروط والأحكام
  • شروط وأحكام Haas Tooling
  • الخصوصية
  • الضمان
  • مجتمع Haas
  • برنامج شهادة كفائة من Haas
  • رياضة سباق السيارات في Haas
  • مؤسسة Gene Haas
  • مجتمع Haas الفني التعليمي
  • الفعاليات
  • الانضمام إلى المحادثة
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 شركة Haas Automation – ماكينة بنظام التحكم الرقمي CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255