MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
0
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • الماكينات Main Menu
    • ماكينات تفريز Haas العمودية ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية View All
      • ماكينات التفريز العمودية
      • سلسلة VF
      • الماكينات الموحدة
      • سلسلة VR
      • ماكينة قطع منشورية VP-5
      • مراكز الماكينات العمودية لتغيير المنصات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • ماكينات صنع القوالب
      • مراكز الثقب عالية السرعة
      • سلسلة ماكينات الثقب/إنجاز الأوالب/التفريز
      • ماكينات تفريز غرفة الأدوات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • سلسلة جسرية
      • جهاز توجيه الألواح لسلسلة SR
      • مركز الماكينات العمودية الكبير للغاية
      • ماكينات تفريز ذات أعمدة مزدوجة
      • محاكي التحكم
      • وحدة التحميل الآلي للقطع بماكينة التفريز
      • وحدة التحميل الآلي للقطع ذات التحميل الجانبي VMC/UMC
      • وحدة التحميل الآلي للقطع المدمجة
    • Product Image حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور View All
      • حلول متعددة المحاور
      • مخارط المحور Y
      • ماكينات تفريز ذات خمسة محاور
    • مخارط Haas المخارط
      المخارط
      المخارط View All
      • المخارط
      • سلسلة ST
      • مزدوجة المغزل
      • سلسلة ذات توجيه صندوقي
      • مخارط غرفة الأدوات
      • مخرطة ذات رأس ظرفي
      • نظام شحن الأعمدة V2 من Haas
      • وحدة التحميل الآلي للقطع الخاصة بالمخرطة
    • ماكينات تفريز أفقية من Haas ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية View All
      • ماكينات تفريز أفقية
      • مستدق -50
      • مستدق 40
    • القِطع الدوَّارة والمفهرسات من Haas أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات View All
      • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      • الطاولات الدوارة
      • المفهرسات
      • القِطع الدوَّارة ذات خمسة محاور
      • قِطع دوَّارة كبير للغاية
    • Product Image أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة View All
      • أنظمة الأتمتة
      • أتمتة ماكينة التفريز
      • أتمتة المخرطة
      • نماذج الأتمتة
    • مراكز ثقب من Haas ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية View All
      • ماكينات مكتبية
      • ماكينة تفريز مكتبية
      • المخرطة المكتبية
    • معدات ورشة Haas معدات الورشة
      معدات الورشة
      معدات الورشة View All
      • معدات الورشة
      • المنشار الشريطي
      • ماكينة تفريز ركبة
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 2550
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 3063
      • ماكينة القطع بالليزر
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • الخيارات Main Menu
    • Product Image المغازل
      المغازل
      المغازل View All
      • المغازل
    • Product Image مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات View All
      • مبادلات الأدوات
    • Product Image المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس View All
      • المحور الرابع | الخامس
    • Product Image الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة View All
      • الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
    • Product Image الفحص
      الفحص
      الفحص View All
      • الفحص
    • إدارة البُرادة وسائل التبريد في ماكينات Haas إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد View All
      • إدارة البُرادة وسائل التبريد
    • وحدة تحكم Haas وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas View All
      • وحدة تحكم Haas
    • Product Image خيارات المنتج
      خيارات المنتج
      خيارات المنتج View All
      • خيارات المنتج
    • Product Image الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات View All
      • الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
    • Product Image قطع العمل
      قطع العمل
      قطع العمل View All
      • قطع العمل
    • Product Image حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور View All
      • حلول خمسة محاور
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image الأتمتة
      الأتمتة
      الأتمتة View All
      • الأتمتة
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      اكتشف الفارق الذي تصنعه Haas
    • لماذا Haas
    • MyHaas
    • مجتمع التعليم
    • الصناعة 4.0
    • شهادة Haas
    • شهادات عملائنا
  • الخدمة Main Menu
      مرحباً في Haas Service
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas Haas Tooling الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
0
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-750SS

  1. ماكينات التفريز العمودية
  2. الماكينات الموحدة
  3. UMC-750SS

UMC-750SS

سعر البدء: US$227,995 اليوان الرينمنبي الصيني فقط
 
Not Currently Available In Your Region
ماكينة تفريز عمودية بنظام التحكم الرقمي فائقة السرعة ذات خمسة محاور بحركة انتقالات 762 مم × 508 مم × 508 مم

يُعد التصنيع الآلي بماكينة خمسة محاور وسيلة فعّالة لتقليل عمليات الإعداد وزيادة الدقة للقِطع متعددة الجوانب والمعقدة. تعتبر مراكز الماكينات الموحدة سلسلة Haas UMC حلولاً فعّالة من حيث التكلفة للتصنيع الآلي بنمط 3 + 2 والتصنيع الآلي بنمط 5 محاور في آن واحد. تحتوي ماكينة UMC-750 على طاولة مرتكز دوران ثنائية المحور ومتكاملة وعالية السرعة ذات أسطوانة قطرها 500 مم تتميز بوجود فتحات T القياسية وفتحة تجريبية دقيقة لضمان تنوع التَرْكِيبات. يوفر مرتكز الدوران زاوية ميل تبلغ + 120 و-35 درجة، و360 درجة دوران لتوفير خلوص ممتاز للأدوات وإمكانية للأجزاء الكبيرة.

  • التصنيع الآلي المتزامن لماكينات خمسة محاور
  • مغزل محرك الأقراص المباشر المضمن القوي
  • طاولة مرتكز الدوران عالية السرعة
  • يتضمن نظام الاختبار الحدسي اللاسلكي

See Available Stock

وقت التشغيل الحالي

4 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

المرشحات

  • 40 مستدق
  • 5 المحور
  • 12k-15k RPM
  • 30-50 قدرة الأداة

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* ماكينات من النموذج V متوفرة بأسعار اليوان الرينمنبي الصيني (CNY) فقط
مقارنة الماكينات
تفقّد المخزون
مقارنة الماكينات
التركيب والسعر
اتصل بالموزع
  • التركيب والسعر
  • معلومات الماكينة
  • الأتمتة
  • التفاصيل
  • المواصفات

Loading
×

احصل الآن على عرض الأسعار الخاص بك فورًا.

يُرجى إدخال بياناتك أدناه لتلقي عرض الأسعار الخاص بك فورًا. لتخطي هذه الخطوة في المستقبل، ما عليك سوى إدخال كلمة المرور أدناه لإنشاء حساب MyHaas الخاص بك مجانًا.

هل لديك حساب بالفعل؟ تسجيل الدخول

< عودة

Contact Information

+ إضافة عنوان

أدخل كلمة مرور لإنشاء حساب MyHaas! (اختياري)

هل تريد مشاركة عرض أسعارك؟ (اختياري)


+ آخر

الخيارات المتاحة

وثائق فنية

الفيديوهات

شهادات عملائنا

منتجات ذات الصلة

المزايا القياسية

المغازل

  • مغزل بمعدل دوران 12000 rpm

مبادلات الأدوات

  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي عالي السرعة 30+1

الفحص

  • نظام اختبار حدسي لاسلكي

إدارة البُرادة وسائل التبريد

  • خزان سائل التبريد 55 جالونًا
  • مضخة سائل التبريد متعددة المراحل

وحدة تحكم Haas

  • الشاشة العريضة للتحكم
  • مقبض وظيفة الابتعاد عن بعد كبير مع شاشة عرض تعمل باللمس
  • واجهة إيثرنت
  • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
  • مبرد مقصورة التحكم بنظام التحكم الرقمي
  • الحماية من الأحمال الزائدة
  • وحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًا
  • الموضع الأصلي الثاني
  • إدارة الأدوات المتقدمة
  • عرض الوسائط M-Code؛ M130
  • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
  • التشغيل الآمن
  • HaasDrop
  • ماكينات عالية السرعة
  • إزاحة العمل الديناميكية والتحكم المركزي في الأدوات
  • تفريع صلب
  • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت

خيارات المنتج

  • تدريجات الجزء الدوَّار
  • غطاء علوي لسلسلة UMC
  • حامل شحن الهاتف

الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات

  • لوحة تركيبات شبكة مستطيلة، ماكينات UMC

الضمان

  • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
الخيارات المتاحة

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

خيارات الأتمتة
Recently Updated

يتوفر مجمع المنصات 10+1


أضف مجمع المنصات إلى ماكينة UMC-750 أو ماكينة UMC-750SS لديك للارتقاء بمستوى إنتاجك. مجمع المنصات 10+1 لدينا مثالي لعمليات الإنتاج عالية الكمية، أو تصنيع آلي بحجم منخفض/مزيج عالٍ.

10 محطة
وثائق فنية
  • نموذج ثلاثي الأبعاد (ZIP)
  • دليل التركيب
  • الرسم التخطيطي
  • الرسم التخطيطي لناقل نظام ترشيح قرص ضميمة البُرادة وسائل التبريد
  • مخطط عزم الدوران
  • دليل المُشغِّل
  • النشرة الإعلانية لسلسلة UMC
  • خيارات ملزمة ومخطط عمليات التهيئة
  • جدول ترتيب وماسك القطع التلقائي

مقارنة UMC - نطاق العمل ≠ حركات تنقل الماكينة

في الماكينات ذات الخمسة محاور، يجب أن تكون القطعة وماسك القطع يدعمان الدوران والميل داخل مساحة العمل، ما يسمح لك بالوصول إلى جميع مناطق القطعة دون تداخل أو تصادم. ينتج عن ذلك نطاق عمل أسطواني أصغر من حركات تنقل الماكينة.

مقارنة التنزيل

خيارات ملزمة HAAS ومخطط الترتيب

ملزمات هوائية| ملزمات هيدروليكية

الفيديوهات
Recently Updated

تحسينات تصميم مركز التشغيل الموحد


يتحدث مدير قسم الهندسة السيد إريك وود مع السيد براين أوفالون عن جميع الخواص التي تم تغييرها في ماكينتي UMC-750 و750SS المطروحتين حديثًا. تطرق إريك أيضًا إلى أمور الملاءمة للمستخدم وزيادة الأداء وإخلاء أفضل للبُرادة والحماية أثناء وقوع تصادم عند الدوران وغير ذلك الكثير، حيث يبرز ذلك من خلال توفير باب جديد للمشغل وتوافر مغزل HSK.

التصنيع الآلي الدقيقي باستخدام بماكينة UMC-750
تعتبر ماكينة UMC-750 حلاً ميسور التكلفة للتصنيع الآلي بنمط 3+2، بالإضافة إلى استخدام خمسة محاور في آن واحد، على منصة حدسية سهلة الاستخدام.
تبسيط التصنيع الآلي بنمط 3+2 و خمسة محاور
بإمكانك إنشاء برنامج CAM (الكامة) مسبقًا، ثم وضع قطع العمل والجزء في أي مكان على الطاولة دون الحاجة إلى إعادة ترحيل برنامجك، باستخدام DWO (معاوضة إزاحة العمل)/TCPC (التحكم المركزي في الأدوات)!
التصنيع الآلي أحادي الإعداد
عادةً ما يتطلب هذا الجزء إعدادات متعددة ومعالجة من المشغل، ولكن UMC-750 سوف تنتج الجزء النهائي في إعداد واحد، مع دقة زائدة.
خمسة محاور لأي ورشة
في أول فيديو في سلسلة "لا تخش خمسة محاور"، يشرح جون نيلسون السبب في أن التصنيع الآلي باستخدام ماكينات خمسة محاور أبسط بكثير من أي وقت مضى، ولماذا يمكن لأي ورشة أن تكون ورشة تعمل بماكينات خمسة محاور.
شهادات عملائنا

شركة L&S Machine

"تمتلك شركتنا جميع الماكينات ذات خمسة محاور حتى نتمكن من دعم مجموعة متنوعة من المجالات المختلفة. لقد دخلنا في التصنيع الآلي ذي خمسة محاور لأنه يقلل من عمليات التصنيع الآلي. يمكن لعملية التشغيل الأولى التقاط خمسة من الأوجه الستة للقطعة، ويمكن لعملية التشغيل الأخيرة التقاط الوجه النهائي المثبت من الأسفل بالطاولة. يتيح لنا وجود جميع الماكينات نفسها جدولة العمل بسلاسة بين منشأتنا ومنشأة سان خوسيه، ويسمح لنا وجود نفس وحدة التحكم بنقل البرنامج إلى أي من الموقعين".

- روب ديناردي،الرئيس

 

Skrawpol

"تعد Skrawpol Tool Factory شركة بولندية حديثة تم تأسيسها في عام 2010. يكمن المجال الأساسي لنشاط الشركة في تصنيع أدوات القطع والأدوات الخاصة. لدينا مجمع ماكينات حديث يمكن الخراطة والتفريز بدقة عالية على ثلاثة وأربعة وخمسة محاور. يتضمن مجمع ماكيناتنا أحدث طرازات أدوات الماكينات التي يتم التحكم بها رقميًا من Haas، التي تترجم إلى جودة عالية للأدوات التي نصنعها. لدينا فريق يتألف من موظفين مؤهلين، من الشباب ومن يتمتعون بسنوات كثيرة من الخبرة في المجال، والمشاركين في بناء شركتنا".

– باوي زوي، مالك مشارك 

DesignWerkes

"تقدم شركتنا خدماتها لقطاع النقل التجاري فضلاً عن قطاع الفضاء الجوي. نصمم ونبني أنظمة تحويل طاقة وأنظمة طاقة للملحقات لحافلات النقل العام المختلطة. بالنسبة لقطاع الفضاء الجوي، نصنع القطع لإلكترونيات الطيران التجارية والعسكرية.

باستخدام ماكينة UMC-750، نقوم بتصنيع خمسة من الجوانب الستة للقطع التي نحتاج إلى بنائها، ونقوم أيضًا بعمل خمسة محاور متزامنة، مع أقطار بين الحواف، وهو ما لا يمكننا القيام به بدون القدرة ذات خمسة محاور.

– –ستيف كيل، الرئيس والمالك

Boulevard Machine & Gear

"أعلم أنه قد حان وقت الاستثمار في التكنولوجيا، ومن ثم اشترينا في عام 2009 أول ماكينة Haas لنا. تتيح ماكينة UMC-750 التي نمتلكها الآن إكمال المهام التي كانت تقتضي استخدام 4 أو 5 أو 10 إعدادات على ماكينة ثلاثية المحاور في إعداد واحد فقط أو إعدادين. وهذا أتاح لنا التعهد بإنجاز المزيد من العمل".

– سوزان كاسا، الرئيس

 

Centerline Precision Technologies

تعتبر Centerline Precision Technologies في إدنبورغ بولاية إنديانا من الورش التي تستخدم ماكينات Haas منذ فترة طويلة، وعندما قامت بشراء أول ماكينة UMC-750، لم تعتقد حينها أن لديها أعمال مناسبة لها. يقول المالك سكوت برينغل "كانت الغاية الأكبر من وراء ذلك جذب العملاء وفرص العمل". لكنها "أنجزت قدرًا كبيرًا من العمل الذي كان لدينا على نحو أكثر سهولة وفعالية، وبامتلاك التكنولوجيا ذات الخمسة محاور، حصلنا على الكثير من الأعمال الجديدة".

 

Core Moto

تصمم شركة Core Moto وتُصنِّع عجلات مُشكَّلة للدراجات النارية ذات المحركات الكبيرة (Superbikes) التي تتنافس في سباقات الطرق عالية المستوى، والتي تُعد ممارستها في الشوارع قانونية أيضًا. وفقًا لما ذكره لوك ماكراكين، رئيس Core Moto، فإن هدف الشركة يتمثل في إنتاج أخف وأقوى عجلة مُشكَّلة أحادية المحور بالعالم، مع منحها شكل مميز. تُصنَّع العجلات باستخدام ماكينة UMC-750SS ذات الخمسة محاور من Haas، والتي تقوم بإزالة ما يصل إلى 75% من المواد في عملية التفريز.

تسليط الضوء على العملاء - Pragmatic Manufacturing

بعد شراء أكثر من 20 ماكينة بنظام التحكم الرقمي من Haas في مشروع تجاري سابق، قرر فريق الإدارة في Pragmatic Manufacturing الاستعانة بماكينات التفريز والمخارط من Haas لتكون الماكينات المعيارية منذ اليوم الأول. تحتفل Pragmatic Manufacturing الآن بمرور 5 سنوات في مجال الأعمال، حيث أصبحت رائدة في تقديم خدمات في مجالي الفضاء الجوي والدفاع.

 

تسليط الضوء على العملاء - Metalogic Industries

اشترت الشركة المُصَنِّعة Metalogic Industries التي يقع مقرها في ولاية ماساتشوستس، قبل أربع سنوات، أول مركز تشغيل موحد ذي خمسة محاور UMC من Haas لتقليل أوقات إعداد الأجزاء المعقدة التي تصنعها لمولدات طاقة توربينات الغاز الأرضية. وقد ساهمت الماكينات ذات الخمسة محاور في اتباع Metalogic اتجاه جديد تمامًا، وأصبحت تمتلك حاليًا ما مجموعه 7 ماكينات UMC من Haas إلى جانب أكثر من اثني عشر مركزًا إضافيًا من مراكز الفرازة الرأسية من Haas.

منتجات ذات الصلة

عمود دوران ذو لفات أقل في الدقيقة

Haas UMC-750

UMC-750

ماكينة تفريز بنظام التحكم الرقمي العمودية ذات خمسة محاور بحركة انتقالات 762 مم × 508 مم × 508 مم

  • 40 مستدق
  • 5 المحور
  • 8.1k RPM
  • 30-50 قدرة الأداة
يبدأ من US$182,995 اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

نهج مختلف

Haas VF-540TR

VF-5/40TR

ماكينة تفريز بنظام التحكم الرقمي العمودية ذات حركة انتقالات 1270 مم × 660 مم × 635 مم

  • 40 مستدق
  • 5 المحور
  • 8.1k RPM
  • 30+1 قدرة الأداة
يبدأ من US$214,995 اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

محطة مزدوجة

Haas UMC-1500_DUO

UMC-1500-DUO

مركز الماكينات العمودية ثنائي المحطات ذو خمسة محاور، 60 × 20 × 20 بوصة

  • 40 مستدق
  • 5 المحور
  • 8.1k RPM
  • 30+1 قدرة الأداة
يبدأ من US$272,995 اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price
المزايا القياسية

المغازل

  • مغزل بمعدل دوران 12000 rpm

مبادلات الأدوات

  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي عالي السرعة 30+1

الفحص

  • نظام اختبار حدسي لاسلكي

إدارة البُرادة وسائل التبريد

  • خزان سائل التبريد 55 جالونًا
  • مضخة سائل التبريد متعددة المراحل

وحدة تحكم Haas

  • الشاشة العريضة للتحكم
  • مقبض وظيفة الابتعاد عن بعد كبير مع شاشة عرض تعمل باللمس
  • واجهة إيثرنت
  • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
  • مبرد مقصورة التحكم بنظام التحكم الرقمي
  • الحماية من الأحمال الزائدة
  • وحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًا
  • الموضع الأصلي الثاني
  • إدارة الأدوات المتقدمة
  • عرض الوسائط M-Code؛ M130
  • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
  • التشغيل الآمن
  • HaasDrop
  • ماكينات عالية السرعة
  • إزاحة العمل الديناميكية والتحكم المركزي في الأدوات
  • تفريع صلب
  • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت

خيارات المنتج

  • تدريجات الجزء الدوَّار
  • غطاء علوي لسلسلة UMC
  • حامل شحن الهاتف

الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات

  • لوحة تركيبات شبكة مستطيلة، ماكينات UMC

الضمان

  • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
الخيارات المتاحة

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

خيارات الأتمتة

إجابات عن مخاوفك بشأن إضافة روبوت HAAS: لن يشغل مساحة كبيرة، أو يكلف الكثير من المال، أو يستغرق أسابيع للتكامل. 

فعالية من حيث المساحة

فعالية من حيث التكلفة

سهولة الدمج

سهولة التعلم

Recently Updated

يتوفر مجمع المنصات 10+1


أضف مجمع المنصات إلى ماكينة UMC-750 أو ماكينة UMC-750SS لديك للارتقاء بمستوى إنتاجك. مجمع المنصات 10+1 لدينا مثالي لعمليات الإنتاج عالية الكمية، أو تصنيع آلي بحجم منخفض/مزيج عالٍ.

10 محطة

نظرة عامة


أُعيد تصميم UMC-750 وUMC-750SS لتضمين جميع تحسينات التصميم المُعدَّلة في UMC-1000 الأكبر وUMC-500 الأصغر - لاستكمال ترقية مجموعتنا الكاملة من مراكز التشغيل الموحدة ذات الـ خمسة محاور.

تحسينات تصميم مركز التشغيل الموحد:

  • محركات دوَّارة دويرية
  • باب مشغل أخف
  • قلادة التحكم المثبة بالأمام
  • خواص راحة المشغل سهلة الوصول
  • نافذة جانبية أكبر
  • صب قاعدة أصلب
  • خزان سائل التبريد قياسي بعجل

 

محركات دوَّارة دويرية

يوفر نظام الدفع الدوَّار الدويري، المصمم لماكينات التصنيع والروبوتات، مزيجًا رائعًا يجمع بين السرعة، والدقة، والمتانة للمحورين B وC. يوفر التصميم المتين مدة خدمة أطول مع قليل من الصيانة أو عدم الحاجة إلى الصيانة على الإطلاق، وهو مقاوم بشكلٍ خاص للتحطم. يمكن إرجاع محرك الوحدة الدوّارة الحلزوني لامتصاص الطاقة من أي صدمة. تبلغ سعة تحمل الصدمات 5 أضعاف عزم الدوران المقدر لعلبة التروس، وعلبة التروس بأكملها هي بديل بسيط في حالة حدوث تلف. 
  

باب المشغل وقلادة التحكم


أصبح باب UMC-750 الآن مثبّتًا داخل الضميمة، مما يرفع الجزء السفلي من فتحة الضميمة، ويوفر تحكمًا أفضل في البرادة. يتيح تصميم التثبيت الداخلي للباب تثبيت قلادة التحكم في مقدمة الماكينة، في تموضع سهل للمشغل.  

ميزات راحة المشغِّل

يتم تثبيت خواص راحة مشغل UMC-750 على مقدمة الماكينة لسهولة الوصول إليها، بما في ذلك حامل تخزين لحامل الأدوات، وطاولة العمل، وملزمة حامل الأدوات، وصينية التخزين، وخرطوم الشطف.

تصميم النافذة الجانبية

سمح لنا نقل قلادة التحكم إلى مقدمة UMC-750 بتكبير النافذة الجانبية وجعلها مفتوحة. يوفر ذلك إمكانية الوصول إلى طبق الماكينة، كما يتيح إضافة مجمع المنصات أو غيرها من الأتمتة الآلية.

صب القاعدة وخزان سائل التبريد

يتميز نظام صب القاعدة UMC-750 بأنه صلب وصغير الحجم، مما يحسن أداء القطع، ويسمح باستخدام خزان سائل التبريد القياسي بسعة 55 جالون (208 لترات) لسهولة التنظيف والصيانة. كما يقبل خزان سائل التبريد لدينا خيارات إعادة ملء مكشطة الزيت وسائل التبريد للزيادة تعزيز الإنتاجية.    

الانتقالات S.A.E METRIC
المحور X 30.00 in 762 mm
المحور Y 20.00 in 508 mm
المحور Z 20.00 in 508 mm
مقدمةالمغزل (~ الحد الأقصى) 24.0 in 610 mm
مقدمةالمغزل (~ الحد الأدنى) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
أقصى تصنيف 30.0 hp 22.4 kW
السرعة القصوى 12000 rpm 12000 rpm
أقصى عزم دوران 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
مستدق CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
تشحيم المحمل Air / Oil Injection Air / Oil Injection
التبريد Liquid Cooled Liquid Cooled
إمالة المحور B S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
السرعة القصوى 170 °/sec 170 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
عزم الدوران للفرامل 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
السرعة القصوى 179 °/sec 179 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
عزم الدوران للفرامل 900 ft-lbf 1220 Nm
أقصى تأرجح للقِطعة 27.0 in 686 mm
Platter S.A.E METRIC
قُطر الطبق 19.70 in 500 mm
أقصى وزن على الطبق 660 lb 300.0 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
عرض الفتحة T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
عدد فتحات T القياسية 7 7
مسافة مركز فتحة T 2.48 in 63 mm
Feedrates S.A.E METRIC
الحد الأقصى للقطع 650 ipm 16.5 m/min
المسارع على X 1200 ipm 30.5 m/min
المسارع على المحور Y 1200 ipm 30.5 m/min
المسارع على Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
أقصى قوة دافعة X 2750 lbf 12233 N
أقصى قوة دافعة Y 2750 lbf 12233 N
أقصى قوة دافعة Z 3400 lbf 15124 N
Tool Changer S.A.E METRIC
النوع SMTC SMTC
السعة 30+1 30+1
أقصى قُطر للأداة (كامل) 2.5 in 64 mm
أقصى قُطر للأداة (المجاور فارغ) 5.0 in 127 mm
أقصى طول للأداة (من خط القياس) 12 in 305 mm
أقصى وزن للأداة 12.0 lb 5.4 kg
أداة لأداة (المتوسط) 1.80 s 1.80 s
بُرادة لبُرادة (متوسط) 2.40 s 2.40 s
عام S.A.E METRIC
سعة سائل التبريد 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
خرطوم هواء مضمن 3/8 in 3/8 in
مقرنة (هوائية) 3/8 in 3/8 in
الحد الأدنى لضغط هواء 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
سرعة المغزل 12000 rpm 12000 rpm
نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
طاقة المغزل 30.0 hp 22.4 kW
إدخال الجهد المتردد (المرحلة 3) - منخفض 220 VAC 220 VAC
تحميل كامل الأمبير (3 مراحل) - منخفض 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
المنصة الداخلية 168.0 in x 92.5 in x 110.0 in 427 cm x 235 cm x 280 cm
منصة تصدير 174.0 in x 92.0 in x 100.0 in 442 cm x 234 cm x 254 cm
الوزن 14250 lb 6463.8 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 168.0 in x 92.5 in x 130.0 in 427 cm x 235 cm x 330 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 96.0 in x 141.0 in 427 cm x 244 cm x 358 cm
Weight w/70+1 SMTC 18,340 lb 8,319.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 96 in x 26 in x 44 in 243 cm x 65 cm x 110 cm
الوزن الخاص بصندوق الصفائح المعدنية 840 lb 484 kg

*يتم تصميم ماكينات Haas للعمل على طاقة 220 فولت تيار متردد (200 - 240 فولت تيار متردد). يتوفر مُحوِّل عالي الجهد داخلي اختياري (380 إلى 480 فولت تيار متردد) لجميع الطُرُز، باستثناء الماكينات المكتبية CL-1، وCM-1، وأجهزة التوجيه لسلسلة SR. لا يمكن تركيب هذا المُحوِّل عالي الجهد الداخلي الاختياري ميدانيًا؛ ويجب طلبه مسبقًا مع الماكينة.

ماكينات Haas الموجهة إلى أوروبا والمملكة المتحدة مهيأة بمحول داخلي غير معزول عالي الجهد للتشغيل على 400 فولت تيار متردد، باستثناء أجهزة التوجيه Desktop من سلسلة CL-1 وCM-1 وSR. 

انتبه! تتطلب المغازل عالية الأداء الاختيارية متطلبات طاقة أعلى من المغزل القياسي. ومع ذلك، إذا لم تتغير القوة الحصانية للمغزل (كيلو وات)، فإن متطلبات الطاقة تظل كما هي. تحقق من متطلبات الطاقة قبل تشغيل الطاقة في ماكينتك.

†قد يكون استهلاك  الهواء في ماكينات سلسلة التيار المستمر سلبة 40 أعلى، عند تنشيط اندفاع الهواء عبر الأداة (TAB).

 

هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على الماكينة المناسبة؟

التصميم والسعر

دعنا نساعدك في العثور على الماكينة المناسبة لورشتك.

البدء

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟

إذا كنت تريد الحصول على مزيدٍ من المعلومات حول كيف يمكن لماكينة Haas جديدة إعادة تصنيع منتجاتك وإحياء قيمتها، يُرجى مشاركة بياناتك.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

تخضع كل الأسعار والمواصفات للتغيير دون إشعار. لا يشمل أجرة الشحن، والتجهيزات، وضرائب الولاية والضرائب المحلية، ورسوم التركيب الخاصة بالبائع، وملحقات الوكيل التي تم تركيبها. نحن غير مسؤولين عن الأخطاء المطبعية. تاماكينات موضحة بالمعدات الاختيارية. قد يختلف المظهر الفعلي للمنتج.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

الملاحظات
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

سعر تسليم Haas

يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.

ابق على اطلاع بأحدث النصائح والتقنيات من HAAS…

سجِّل الآن!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • الخدمة والدعم
  • المالكون
  • طلب خدمة
  • أدلة المُشغِّل
  • قطع غيار من Haas
  • طلب إصلاح الجزء الدوَّار
  • أدلة ما قبل التركيب
  • تسوق الأدوات
  • تركيب وسعر ماكينة Haas جديدة
  • المخزون المتاح
  • قائمة أسعار Haas
  • تمويل CNCA
  • لمحة عن Haas
  • بيان DNSH
  • الوظائف
  • الشهادات والسلامة
  • اتصل بنا
  • التاريخ
  • الشروط والأحكام
  • شروط وأحكام Haas Tooling
  • الخصوصية
  • الضمان
  • مجتمع Haas
  • برنامج شهادة كفائة من Haas
  • رياضة سباق السيارات في Haas
  • مؤسسة Gene Haas
  • مجتمع Haas الفني التعليمي
  • الفعاليات
  • الانضمام إلى المحادثة
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 شركة Haas Automation – ماكينة بنظام التحكم الرقمي CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255