MyHaas Добре дошли,
!
Haas Tooling История на поръчки на посетителите MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling Моя профил Order History Return History MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
0
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • Машини Main Menu
    • Вертикални фрези
      Вертикални фрези
      Вертикални фрези View All
      • Вертикални фрези
      • Серията VF
      • Универсални машини
      • Серия VR
      • VP-5 призматичен
      • Вертикални центри с палетна станция
      • Мини Обработващи центри
      • Центри за инструментално производство
      • Високоскоростни пробивни центрове
      • Пробивно/Резбонарязващи/Фрезови центри
      • Центри серия Toolroom
      • Компактни фрези
      • Рутери за метал с ЦПУ
      • SR Рутер за листов материал
      • Супер дълги ВОЦ
      • Фреза с двойни рутери за метал с ЦПУ
      • Фрезоване на джоб
    • Стругове
      Стругове
      Стругове View All
      • Стругове
      • Серия ST
      • Стругове с Y-ос
      • Два шпиндела
      • Серия с кутиеобразен ход
      • Инструментални стругове
      • Патронен струг
      • Прътоподаващо устройство Haas V2
    • Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези View All
      • Хоризонтални фрези
      • Конус 50
      • Конус 40
    • Въртящи маси и индексиращи апарати
      Въртящи маси и индексиращи апарати
      Въртящи маси и индексиращи апарати View All
      • Въртящи маси и индексиращи апарати
      • Въртящи маси
      • Делителни апарати
      • Въртящи маси с 5 оси
      • Едрогабаритни въртящи маси
    • Системи за автоматизация
      Системи за автоматизация
      Системи за автоматизация View All
      • Системи за автоматизация
      • Автоматизация на фреза
      • Автоматизация на струг
      • Модели за автоматизация
    • Настолни машини
      Настолни машини
      Настолни машини View All
      • Настолни машини
      • Настолен обработващ център с ЦПУ
      • Настолен струг
      • Симулатор на управлението
    • Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове View All
      • Оборудване за цехове
      • Фреза за коляно
      • Лентов трион
      • Колянна фреза
      • Вертикален трион
      • Трион на трептене
    • Машини с джобове
      Машини с джобове
      Машини с джобове View All
      • Машини с джобове
      • Фрезоване на джоб
    • БЪРЗИ ВРЪЗКИ Специална серия  Специална серия 
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Конфигуриране и ценообразуване на Haas
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
      ИСКАТЕ ЛИ ДА ГОВОРИТЕ С НЯКОЙ?

      Представителството на завода на Haas (HFO) може да отговори на Вашите въпроси и да Ви окаже съдействие да направите най-добрия избор.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Опции Main Menu
    • Product Image Шпиндели
      Шпиндели
      Шпиндели View All
      • Шпиндели
    • Product Image Инструментален магазин
      Инструментален магазин
      Инструментален магазин View All
      • Инструментален магазин
    • Product Image 4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос View All
      • 4-та | 5-та ос
    • Product Image Револверни глави с фрезови инструменти
      Револверни глави с фрезови инструменти
      Револверни глави с фрезови инструменти View All
      • Револверни глави с фрезови инструменти
    • Product Image Измерване
      Измерване
      Измерване View All
      • Измерване
    • Управление на стружките и охлаждащата течност на Haas Управление на стружките и охлаждащата течност
      Управление на стружките и охлаждащата течност
      Управление на стружките и охлаждащата течност View All
      • Управление на стружките и охлаждащата течност
    • Управлението на Haas Управлението на Haas
      Управлението на Haas
      Управлението на Haas View All
      • Управлението на Haas
    • Product Image Продуктови опции
      Продуктови опции
      Продуктови опции View All
      • Продуктови опции
    • Product Image Инструменти и устройства за фиксиране
      Инструменти и устройства за фиксиране
      Инструменти и устройства за фиксиране View All
      • Инструменти и устройства за фиксиране
    • Product Image Закрепване на детайла
      Закрепване на детайла
      Закрепване на детайла View All
      • Закрепване на детайла
    • Product Image Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси View All
      • Решения с 5 оси
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Автоматизиране
      Автоматизиране
      Автоматизиране View All
      • Автоматизиране
    • БЪРЗИ ВРЪЗКИ Специална серия  Специална серия 
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Конфигуриране и ценообразуване на Haas
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
      ИСКАТЕ ЛИ ДА ГОВОРИТЕ С НЯКОЙ?

      Представителството на завода на Haas (HFO) може да отговори на Вашите въпроси и да Ви окаже съдействие да направите най-добрия избор.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Открийте с какво Haas се различава
    • Защо Haas
    • MyHaas
    • Образователна общност
    • Индустрия 4.0
    • Сертификация от Haas
    • Отзиви на клиенти
  • Сервиз Main Menu
      Добре дошли в обслужване на Haas Service
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка на машини Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
×

Резултати от търсене

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Добре дошли,
!
Haas Tooling История на поръчки на посетителите MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling Моя профил Order History Return History MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
0
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Резултати от търсене

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VC-400

  1. Вертикални фрези
  2. Вертикални центри с палетна станция
  3. VC-400

VC-400

Начална цена: US$159,995 САМО CNY
 
Not Currently Available In Your Region
ВОЦ с двоен палет с ход 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 мм)

VC-400 комбинира многофункционалността на малък вертикален обработващ център от серията VF със способността за смяна на палета на нашия EC-400 ХОЦ. Напълно интегрираното устройство за смяна на палети Ви позволява да задавате задачи на един палет, докато работите с части на другия. За допълнителна производителност заредете и двата палета и натиснете Cycle Start преди да се насочите към изходно положение.

За работа с голям капацитет, задайте една и съща задача и на двата палета или настройте всеки палет по различен начин за работа с високо смесване, за работа с малък капацитет. За разширено производство и напълно автономна работа се предлага палетна станция с 6 позиции и устройство за смяна на инструменти с увеличен капацитет. ЗАБЕЛЕЖКА: Палетната станция изисква опционален странично монтиран инструментален магазин (SMTC) 50+1.

  • Стандартен странично монтиран инструментален магазин (SMTC) 30+1 с опции за 50+1
  • Вградено устройство за смяна на палети с 558 x 406 мм Т-образен канал
  • Обработвате части на единия палет, докато настройвате другия
  • Налична палетна станция с 6 позиции

See Available Stock

Текущо време на ход

3 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Филтри

  • 40 Конус
  • 3 Оси
  • 8.1k ОБ/МИН
  • 30+1 Капацитет на инструментите

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Машини модел V са налични само в CNY ценообразуване
Сравнете машини
РАЗГЛЕДАЙТЕ НАЛИЧНОСТИТЕ
Сравнете машини
КОНФИГУРИРАНЕ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
Свържете се с дистрибутор
  • Конфигуриране и ценообразуване
  • Информация за машина
  • Автоматизиране
  • Информация
  • Спецификации

Loading
×

ПОЛУЧЕТЕ ВЕДНАГА СВОЯТА ОФЕРТА.

Моля, въведете Вашата информация по-долу, за да получите незабавно оферта. За да пропускате този етап в бъдеще, просто въведете парола по-долу, за да създадете безплатния си MyHaas профил.

Вече имате ли профил? Вписване

< Връщане

Contact Information

+ Добавете адрес

Въведете парола за създаване на акаунт в MyHaas! (по избор)

Искате ли да споделите офертата си? (по избор)


+ Друго

НАЛИЧНИ ОПЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

ВИДЕОКЛИПОВЕ

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

Стандартни функции

Шпиндели

  • 8100-об/мин шпиндел

Инструментален магазин

  • 30+1 странично монтиран инструментален магазин (SMTC)

Управление на стружките и охлаждащата течност

  • Ремъчен тип конвейер за стружки ХОЦ
  • 95-галонен резервоар за охлаждаща течност
  • Комплект филтърна тава за стружки
  • помпа за охлаждащата течност на един етап

Управлението на Haas

  • Монитор за управление на целия екран
  • Ethernet интерфейс
  • WiFi връзка за управлението на Haas
  • Охлаждащо устройство за таблото за управление на ЦПУ
  • Защита от пренапрежение
  • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
  • Втора начална позиция
  • Разширено управление на инструменти
  • Мултимедиен дисплей М-код; M130
  • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
  • HaasDrop
  • Твърдо нарязване на резба
  • Стандартна програмна памет, 1 GB
  • Стандартен нисковолтов трансформатор

Продуктови опции

  • Стойка за зареждане на телефон

Закрепване на детайла

  • Комплект палети VC-400

Транспортиране

  • Система за разтоварване

Гаранция

  • Стандартна 1-годишна гаранция
Налични опции

Шпиндели

  • Вграден, опакован с грес шпиндел с 10 000 об/мин
  • Шпиндел с 10 000 об/мин
  • Шпиндел с 12 000 об/мин
  • Шпиндел с 12 000 об/мин HSK-A63
  • Шпиндел с 15 000 об/мин
  • Шпиндел с 15 000 об/мин, HSK-A63

Инструментален магазин

  • 50+1 странично монтиран инструментален магазин (SMTC)
  • 50+1 странично монтиран инструментален магазин (SMTC), HSK

Измерване

  • Система за безжично интуитивно измерване

Управление на стружките и охлаждащата течност

  • Струйна охлаждаща течност под високо налягане
  • Променлива охлаждаща течност
  • Програмируем накрайник за подаване на охл. течност
  • Системата PulseJet
  • Конвейер за стружки за филтриране на диска за стружки
  • Система за улавяне на маслена мъгла
  • Охлаждане през шпиндела със СОЖ, 300 psi (21 bar)
  • Охлаждане през шпиндела със СОЖ, 1000 psi
  • Охлаждане през шпиндела със СОЖ в готовност
  • Охлаждане през шпиндела със СОЖ в готовност, 3-та страна
  • Обдухване с въздух на инструментите
  • Допълнителен филтър за охлаждащата течност
  • Автоматична система за доливане на охлаждаща течност
  • Дезинфектант за охлаждаща течност

Управлението на Haas

  • Голямо Дистанционно управление с ръчен импулсен генератор със сензорен дисплей
  • 8 резервни M функции
  • Комплект кабели M-код/MFIN
  • Високоскоростна обработка
  • Система за визуално програмиране на детайли
  • Динамичен офсет на детайла и управление на централната точка на инструмента
  • Ориентация на шпиндела
  • Дефиниран от потребителя макрос
  • Координиране на завъртането и мащабирането
  • 32 GB разширена памет
  • 64 GB разширена памет
  • Нисковолтов трансформатор за тежък режим на работа
  • Вътрешен високоволтов изолационен трансформатор
  • Вътрешен високоволтов изолационен трансформатор за тежки натоварвания

Продуктови опции

  • WiFi камера
  • Светлина на работната маса на 24 V

Закрепване на детайла

  • Резервен палет VC-400

Транспортиране

  • Експортна опаковка

Гаранция

  • Удължена 1-годишна гаранция

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опции за автоматизация
  • Пакет Haas Кобот 15 кг
  • Палетна станция с 6+1 позиции, VC-400/SS
ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
  • 3D модел (ZIP)
  • Ръководство за ИНСТАЛИРАНЕ
  • Общ чертеж
  • Обща схема на CDF конвейер
  • Схема на въртящ момент
  • Ръководство за оператора
  • Диаграма с опции за автоматизация и конфигурации
Видеоклипове

HAAS VC-400 и палетна станция


VC-400 комбинира многофункционалността на малък вертикален обработващ център от серията VF със способността за смяна на палета на нашия EC-400 ХОЦ. Напълно интегрираното устройство за смяна на палети Ви позволява да задавате задачи на един палет, докато работите с части на другия. В това видео показваме нашата палетна станция с 6 позиции, съчетана с VC-400 за истинска способност за „изгасване на светлините“.

Демонстрация на рязане на VC-400


Вижте тази демонстрация на рязане, която показва мощността и гъвкавостта на VC-400. Напълно интегрираното устройство за смяна на палети Ви позволява да задавате задачи на един палет, докато работите с детайли на другия, така че Вашият шпиндел никога не спира да се върти.

VC-400 във фокус


В това видео Милтън и Ендрю разглеждат новия ВОЦ (Вертикални центри с палетна станция) VC-400. Ако се интересувате от този продуктивен начин да задържите шпиндела да се върти повече време на Вашите вертикално ориентирани части, тогава се навъртайте наоколо.  

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

Стандартен вертикален

Haas VF-2

VF-2

ЦПУ вертикална фреза с 762 x 406 x 508 мм хода

  • 40 Конус
  • 3 Оси
  • 8.1k ОБ/МИН
  • 20 Капацитет на инструментите
Започващо от US$66,995 САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

Хоризонтален шпиндел

Haas EC-400

EC-400

ХОЦ 400 мм с двоен палет с ходове 559 x 635 x 559 мм

  • 40 Конус
  • 4 Оси
  • 8.1k ОБ/МИН
  • 30+1 Капацитет на инструментите
Започващо от US$232,995 САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

МОЩНОСТ С КОНУС 50

Haas EC-500/50

EC-500/50

ХОЦ 500 мм с два палета, конус 50, с ходове 813 x 635 x 711 мм

  • 50 Конус
  • 4 Оси
  • 7.5k ОБ/МИН
  • 50+1 Капацитет на инструментите
Започващо от US$332,995 САМО CNY
US$257,995
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

*машина Haas са проектирани да работят на 220 VAC (200-240 VAC) мощност. Допълнителен вътрешен високоволтов трансформатор (380 - 480 VAC) се предлага за всички модели, с изключение на настолните машини CL-1, CM-1 и рутери серия SR. Този допълнителен високоволтов вътрешен трансформатор не може да се инсталира на място; трябва да се поръча заедно с машината.

Машините Haas, предназначени за Европа и Обединеното кралство, са конфигурирани с вътрешен високоволтов неизолиран трансформатор за работа на 400 VAC, с изключение на настолни машини, рутери от серия CL-1, CM-1 и SR. 

Внимание! Опционалните високопроизводителни шпиндели могат да имат по-големи изисквания за електрозахранване от стандартния шпиндел. Ако обаче конската сила на шпинделa (KW) не се промени, изискването за мощност остава същото. Проверете необходимата мощност, преди да включите захранването за вашата машина.

† Потреблението на въздух при машини от серия DC с конус 40 може да бъде по-голямо, когато е активирано Обдухване с въздух на инструментите (TAB).

 

Налична палетна станция с 6 позиции


Независимо дали правите производствени серии с големи обеми, разнообразни серии с малки обеми или просто искате да автоматизирате, можете да повишите производителността на своя VC-400/SS с нашата вградена палетна станция с 6 положения. ЗАБЕЛЕЖКА: Палетната станция изисква опционален странично монтиран инструментален магазин (SMTC) 50+1. Не се инсталира на място. Трябва да се поръча с нов VC-400/SS.

Научете повече

Преглед

Вертикалните обработващи центрове VC-400 и VC-400SS комбинират обработващите възможности на устройствата за смяна на палети от типовете VF-1 и HMC, за да предоставят почти непрекъсната обработка, практически без престой. За да продължи машината да произвежда детайли, заредете и разтоварете детайли от чакащия на зареждащата станция палет, докато шпинделът прави стружки в работната зона. Дори можете да зададете нова дейност на един палет, докато машината произвежда детайли на другия палет. Специалната за целта таблица за планиране на палети от управлението на Haas позволява да се провери състоянието на всеки отделен палет.

Сравнение по спецификации (инчове)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Ходове по оси (X, Y, Z) 22" x 16" x 20" 22" x 16" x 20" 20" x 16" x 20"
Максимален и минимален просвет от челото на шпиндела до масата 24,0"; 4,0" 24,0"; 4,0" 24,0"; 4,0"
Бързи ходове (X, Y, Z) 800 инча/мин 1200 инча/мин 1 000 инча/мин.
Максимална скорост на подаване при рязане 500 инча/мин. 833 инча/мин. 650 инча/мин
Обороти на шпиндела (Максимални опционални) 8100 об/мин (15 000 об/мин) 12 000 об/мин (15 000 об/мин) 8100 об/мин (30 000 об/мин)
Мощност на шпиндела & задвижваща система 30 к.с., Директно куплунговано задвижване 30 к.с., Директно куплунговано задвижване 30 к.с., Директно куплунговано задвижване
Капацитет на стандартно устройство за смяна на инструменти (Опционално) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Брой палети (опционално палетна станция) 2 (6+1) 2 (6+1) Не е налично
Време за смяна от палет до палет 18 секунди 18 секунди Не е налично
Максимален товар на палет (опционално палетна станция) 880 lb (500 lb) 880 lb (500 lb) 3000 lb

Сравнение по спецификация (метричен)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Ходове по оси (X, Y, Z) 559 x 406 x 508 мм 559 x 406 x 508 мм 508 x 406 x 508 мм
Максимален и минимален просвет от челото на шпиндела до масата 610 мм, 102 мм 610 мм, 102 мм 610 мм, 102 мм
Бързи ходове (X, Y, Z) 20,3 м/мин 30,5 м/мин 25,4 м/мин.
Максимална скорост на подаване при рязане 12,7 м/мин. 21,2 м/мин. 16,5 м/мин
Обороти на шпиндела (Максимални опционални) 8100 об/мин (15 000 об/мин) 12 000 об/мин (15 000 об/мин) 8100 об/мин (30 000 об/мин)
Мощност на шпиндела & задвижваща система 22,4 kW; Директно куплунговано задвижване 22,4 kW; Директно куплунговано задвижване 22,4 kW; Директно куплунговано задвижване
Капацитет на стандартно устройство за смяна на инструменти (Опционално) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Брой палети (опционално палетна станция) 2 (6+1) 2 (6+1) Не е налично
Време за смяна от палет до палет 18 секунди 18 секунди Не е налично
Максимален товар на палет (опционално палетна станция) 399 кг (227 кг) 399 кг (227 кг) 1361 кг

Шпиндел


Машините от серията VC са със същия мощен и доказан в работна обстановка шпиндел, изработка на Haas, с който стандартно са окомплектовани повечето вертикални обработващи центрове на Haas.

Шпинделът е с конус 40 и директно куплунговано задвижване, като е свързан директно към двигателя, за да осигури отлично финиширана повърхност и по-голяма температурна стабилност. Куплунговият шпиндел е наличен с обороти до 15 000 об/мин, както и с конус HSK-A63. 

  • С течно охлаждане за дълги часове на стабилна работа.
  • 17,125" (435 мм) отделяне на широкоъгълния линеен водач по ос Z за солидна стабилност
  • Здрава 40 мм сачмено винтова двойка по оста Z и 35 мм конструкция на линейния водач
  • Включва многодюзов охлаждащ пръстен за допълнително покритие на доставения охлаждащ агент
  • Опционална програмирана дюза за охлаждане с 34 позиции за прецизно разнасяне на охлаждащ агент по режещи инструменти с различна дължина (показано на илюстрацията)
  • Опция за охлаждаща течност през шпиндела (300 или 1000 psi)
  • Опция за обдухване с въздух през инструментите
  • Опция за пулсово-струйна система за маслено винтонарязване и разпробиване

 

Устройство за смяна на палети

VC-400 и VC-400SS са стандартно окомплектовани с двупалетна система за смяна на палети с цел непрекъснато производство. Масата в стил фрезов плот позволява по две менгемета едно до друго на всеки палет за серийна обработка на дребни детайли, както и възможност за обработка на едри детайли чрез задаване на една операция за всеки палет с няколко менгемета. 

Масата е с три броя стандартни 5/8" (16 мм) T-образни държачи, подходящи за почти всички видове задържане на детайла за бързо и лесно настройване.

  • Размери на масата: 22" x 14,5" (559 x 368 мм) 
  • Стандартни 5/8" (16 мм) T-образни държачи
  • Хидравлично стягане за неподвижна обработка
  • Максимален тегловен капацитет на палета по 880 lb (399 кг)
  • Максимален тегловен капацитет на палетна станция по 500 lb (227 кг)

Хидравлично стягане на палета

Хидравличният захранващ блок осигурява мощност за стягане на палетите към приемника за палети, както и за повдигане и сваляне на механизма на устройството за смяна на палети.

Хидравличното стягане подсигурява повтаряема точност за всяка смяна на палет и осигурява висока степен на неподвижност за тежки обработки.

Палетна станция (опционално)

Независимо дали правите производствени серии с големи обеми, машинна обработка, при която има голямо смесване/малки обеми, или просто искате да автоматизирате, нашите изцяло интегрирани системи за палетни станции могат да повишат производителността Ви. Палетната станция от серията VC се интегрира безпроблемно с управлението на Haas, което включва опростена таблица за планиране на палетите, която позволява функции за планиране на дейностите от специален екран. Можете да задавате програми за всеки палет и да рестартирате избрана дейност в средата на процеса.  

  • 6 места за съхранение + 1 станция за механична обработка
  • Включени са общо 7 функциониращи палета
  • Палети 22" x 14,5" (559 x 368 мм)
  • Изисква опционалния странично монтиран инструментален магазин 50+1
  • Не е съвместимо с 4-осевите и 5-осевите варианти
  • Максимално тегло за палет, включително товара: 500 lb (227 кг)
  • Не е налично инсталиране на място

 

Странично монтиран инструментален магазин (SMTC)

VC-400 и VC-400SS са стандартно окомплектовани със 30+1 инструментен магазин, монтиран от страната на инструмента. 

Ние произвеждаме свои собствени инструментални магазини от 1988 г., имайки предвид цялостната интеграция и функционалност. Ние използваме наши собствени дизайни и не бихме могли да действаме по друг начин.

Този странично монтиран инструментен магазин на Haas включва карусел, задвижван със серво, който позволява директно позициониране към всеки инструмент в карусела – край на индексирането на позиции една по една. По-бързото позициониране намалява времената на програмата при кратки операции или когато на карусела не е предварително зададен етап за следващия инструмент.

  • Стандартен конус 40, 30+1 инструмента
  • Съвместимост с шпиндел HSK-A63
  • Предлага се 50+1 странично монтиран инструментален магазин (SMTC) (опционално).
  • Карусел за директно позициониране за супер бързо задаване на етапите на инструментите
  • Бързата смяна на инструментите скъсява времената на програмата за всяка смяна
  • Масата за инструменталното гнездо позволява пълно управление на устройството за смяна на инструменти
  • Определя инструментите като ГОЛЕМИ, за да остави съседните гнезда празни
  • Определя инструментите като ТЕЖКИ, за да намали движението на устройството за смяна на инструменти

Управление на стружките

В основата на подобрената система за управление на стружките на VC-400 е по-широкият лентов тип конвейер за стружки, позициониран в центъра на машината, точно под шпиндела. Стръмните стени на вътрешното ограждение лесно отвеждат стружките до конвейера. 

Конвейерът изхвърля стружките на височина на индустриален барел. Накрайниците за измиване, монтирани на тавана, се захранват от отделна помпа за охлаждаща течност и Ви позволяват да насочите потока на охлаждащата течност към местата, където може да се съберат стружки, за да подобрите допълнително отстраняването на стружките 

Автоматичен повдигач на сондата (опционално)


Автоматично рамо на датчика съхранява датчик за настройка на инструменти в защитно отделение по време на операциите по обработка. Когато е необходимо снемане на информация за инструменти, код М104 активира автоматичното рамо на датчика да повдигне датчика и да го заключи на място. Когато снемането на информация приключи, М105 прибира обратно датчика в защитното отделение.

  • Включен с опцията за безжична интуитивна система за измерване (WIPS)
  • Програмируемо с М-кодове за инспекция на инструмента по време на процеса
  • Отделен екран в управлението на Haas за ръчни операции
  • Сондата остава свободна от стружки и замърсяване в работната зона 

Поетапна основа и колона

Дизайнът на поетапната основа и колона на VC-400/SS, при който едната релса на линеен водач по ос Х е в различна хоризонтална равнина от другата, повишава устойчивостта и стабилността на сглобката на колоната на шпинделната глава. С хидравличното стягане на палетите и дизайна с поетапна основа/колона, машината е по-устойчива от когато и да било преди, по целия път до върха! 

  • 21,5" (546 мм) поетапна широка основа за солидна стабилност по оста Х
  • Големи 40 мм в диаметър сачмено винтови двойки на всяка ос
  • Здрави 35 мм линейни водачи на всяка ос
Ходове S.A.E METRIC
Ос Х 22.00 in 559 mm
Ос Y 16.00 in 406 mm
Ос Z 20.00 in 508 mm
Чело на шпиндела към масата (~ макс) 24.0 in 610 mm
Чело на шпиндела към масата (~ мин) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимална мощност на шпиндела 30.0 hp 22.4 kW
Максимални обороти 8100 rpm 8100 rpm
Максимален въртящ момент 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Конус CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Мазане на лагерите Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Охлаждане Liquid Cooled Liquid Cooled
Работна маса S.A.E METRIC
Дължина 22.0 in 559 mm
Ширина 14.5 in 368 mm
Ширина на Т-образните канали 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Разстояние до центъра на Т-образния канал 2.76 in 70 mm
Брой стандартни Т-образни канали 3 3
Максимално тегло върху масата (равномерно разпределение) 880 lb 399 kg
Pallet Changer S.A.E METRIC
Количество палети 2 2
Дължина на палет 22.00 in 559 mm
Ширина на палет 14.50 in 368 mm
Максимално палетно натоварване 880 lb 399.0 kg
Максимален диаметър на детайл 22.5 in 572 mm
Максимална височина на детайла 20.0 in 508 mm
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
Време за смяна на палета 15 s 15 s
Feedrates S.A.E METRIC
Максимално работно подаване 500 ipm 12.7 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Х 800 ipm 20.3 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Y 800 ipm 20.3 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Z 800 ipm 20.3 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимално осово натоварване на ос Х 3380 lbf 15035 N
Максимално осово натоварване на ос Y 3380 lbf 15035 N
Максимално осово натоварване на ос Z 3380 lbf 15035 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Вид SMTC SMTC
Капацитет 30+1 30+1
Максимален диаметър на инструмент (пълен) 2.5 in 64 mm
Максимален диаметър на инструмент (съседен празен) 5.0 in 127 mm
Максимална дължина на инструмента (от края на конуса) 12 in 305 mm
Максимално тегло на инструмент 12.0 lb 5.4 kg
От инструмент до инструмент 2.30 s 2.30 s
От стружка до стружка 3.20 s 3.20 s
Обща информация S.A.E METRIC
Капацитет на охлаждащата течност 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Шлаух за въздух 1/2 in 1/2 in
Присъединителен куплунг 1/2 in 1/2 in
Минимално въздушно налягане 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Обороти на шпиндела 8100 rpm 8100 rpm
Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Мощност на шпиндела 30.0 hp 22.4 kW
Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Местен палет 201.8 in x 100.0 in x 124.0 in 512 cm x 254 cm x 315 cm
Експортен палет 181.0 in x 95.5 in x 96.0 in 460 cm x 243 cm x 244 cm
Тегло 17520 lb 7947.0 kg

Необходима Ви е повече информация?

Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане, & държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Обратна връзка
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Доставна цена за Haas

Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАЙ-НОВИТЕ СЪВЕТИ И ТЕХНОЛОГИИ НА HAAS…

Регистрирайте се сега!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Сервиз & Поддръжка
  • Клиенти
  • Заявка за сервизно обслужване
  • Ръководства за оператора
  • Части Haas
  • Заявка за ремонт на въртящи маси
  • Ръководства за предварителна инсталация
  • Покупка на инструменти
  • Конфигуриране и ценообразуване на нова машина Haas
  • Наличности на склад
  • Ценовата листа на Haas
  • CNCA финансиране
  • За Haas
  • Декларация за DNSH
  • Съответствие на износа
  • Кариери
  • Сертифициране и безопасност
  • Свържете се с нас
  • История
  • Общи условия
  • Общи условия Haas Tooling
  • Поверителност
  • Гаранция
  • Общност Haas
  • Програма за сертификация от Haas
  • Моторни спортове Haas
  • Фондация Gene Haas
  • Общността за техническо образование Haas
  • Събития
  • Включете се в разговор
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – металообработващи машини с ЦПУ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255