My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
HML-3V-CE Manual Lathe

  1. Vybavenie dielne
  2. Manuálne sústruhy Haas
  3. Manuálny sústruh HML-3V

HML-3V-CE Manual Lathe

    IBA CNY

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

Manuálny sústruh s variabilnou rýchlosťou Haas s maximálnou kapacitou 462 x 1 500 mm

Haas HML-3V je tradičný manuálny motorový sústruh v súlade s CE s variabilnou rýchlosťou s maximálnou kapacitou 18" x 60" (462 x 1 500 mm) a 10" (254 mm) manuálnym skľučovadlom.

  • Špička D1-8
  • 10" (254 mm) manuálne 3-čeľusťové skľučovadlo
  • Vreteno s 1 800 ot./min.
  • Variabilná rýchlosť, 3 rozsahy
  • Digitálna nameraná hodnota (DRO)
  • Manuálny koník s pinolou MT4
  • 4-cestná nástrojová hlava
  • Pevná luneta
  • Systém chladiacej kvapaliny
  • Zahŕňa súpravu nástrojov a skrinku
  • Bezpečnostná ochrana spĺňajúca normu CE

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

Porovnať stroje
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY
Kontaktovať distribútora

MANUÁLNY SÚSTRUH

STIAHNUTIE BROŽÚRY

ČASOPIS HAAS

    Porovnať stroje
    • Konfigurácia
    • Špecifikácie
    • Informácie o stroji
    • Záruka na výrobky

    ŠTANDARDNÁ KONFIGURÁCIA

    VRETENO

    Vreteno s 1 800 ot./min., špička D1-8
    Variabilné otáčky s 3 rozsahmi rýchlostí
    10" (254 mm) manuálne 3-čeľusťové skľučovadlo

    RIADENIE TRIESOK A CHLADIACEJ KVAPALINY

    Systém chladiacej kvapaliny s chráničom proti striekaniu

    RIADENIE

    2-osový digitálny výstup

    VLASTNOSTI PRODUKTU

    Bezpečnostná ochrana spĺňajúca normu CE
    Ochrana proti striekaniu s plnou dĺžkou
    Bezpečnostná ochrana skľučovadla s koncovým spínačom
    Kryt vodiacej skrutky
    Pracovné osvetlenie

    NÁSTROJE A UPNUTIE

    4-cestná nástrojová hlava
    Pevná podpera
    Pinola koníka s MT4

    Kapacita Imperiálne jednotky Metrické jednotky
    Výška stredov 9,05" 231 mm
    Obeh nad lôžkom 18,11" 462 mm
    Obeh v medzere 25,59" 650 mm
    Obeh nad priečnymi saňami 12" 305 mm
    Vzdialenosť medzi stredmi 60" 1 600 mm
    Šírka lôžka 12,5" 320 mm
    Vreteník a hlavné vreteno Imperiálne jednotky Metrické jednotky
    Čelo vretena, vnútorný kužeľ D1-8, kužeľ Ø 85 mm 1/19,18 x MT5 D1-8, kužeľ Ø 85 mm 1/19,18 x MT5
    Priechodný otvor vretena 3,15"
    80 mm
    Skľučovadlo, 3-čeľusťové 10"  254 mm
    Otáčky vretena IMPERIÁLNE JEDNOTKY METRICKÉ JEDNOTKY
    Kroky prevodu/rozsah Nízka: 25 ~ 100 ot./min Nízka: 25 ~ 100 ot./min
      Stredná: 73 ~ 370 ot./min Stredná: 73 ~ 370 ot./min
      Vysoká: 360 ~ 1 800 ot./min Vysoká: 360 ~ 1 800 ot./min
    Vozík Imperiálne jednotky Metrické jednotky
    Pojazd priečneho posúvača 9,84" 250 mm
    Pojazd horného posúvača 5,9" 150 mm
    Závity a posuvy Imperiálne jednotky Metrické jednotky
    Závity Whitworth: Druhy/rozsah 45 druhov/2 ~ 72 T.P.I.  
    Metrické závity: Druhy/rozsah 39 druhov/0,2 ~ 14 mm  
    D.P. závity: Druhy/rozsah 21 druhov/8 ~ 44 D.P.  
    M.P. závity: Druhy/rozsah 18 druhov/0,3 ~ 3,5 M.P.  
    Pozdĺžne posuvy 0,0015" ~ 0,04" 0,04 ~ 1,0 mm
    Priečne posuvy 0,00075" ~ 0,02" 0,02 ~ 0,5 mm
    Koník Imperiálne jednotky Metrické jednotky
    Priemer pinoly 2,322" 59 mm
    Pojazd pinoly 5" 127 mm
    Kužeľ stredu MT4 MT4
    Motor Imperiálne jednotky Metrické jednotky
    Hlavné vreteno 10 k 7,5 kW
    Nútené mazanie vreteníka 1/4 k 0,19 kW
    Čerpadlo chladiacej kvapaliny 1/8 k 0,09 kW
    Elektrické špecifikácie Imperiálne jednotky Metrické jednotky
    Vstupné striedavé napätie (3 fázy) 380 V AC 380 V AC
    Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) 12 A 12 A
    Meranie Imperiálne jednotky Metrické jednotky
    Hmotnosť (čistá) pribl. 3 858 lb 1 750 kg
    Hmotnosť (hrubá) pribl. 4 299 lb 1 950 kg
    Veľkosť balenia (dĺžka x šírka x výška) 94,5" x 45,5" x 74,8" 2 400 x 1 155 x 1 900 mm

    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

    SÚVISIACE VÝROBKY

    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
    • 3D model (ZIP) (už čoskoro)
    • Nákres rozloženia (už čoskoro)
    • Návod na obsluhu

    *POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

    SÚVISIACE VÝROBKY

    Menší rezný priemer a dĺžka

    Manuálny sústruh Haas

    HML-1V-CE Manual Lathe

    Manuálny sústruh s variabilnou rýchlosťou Haas s maximálnou kapacitou 360 x 1 000 mm

        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    Menší rezný priemer a dĺžka

    Manuálny sústruh Haas

    HML-2V-CE Manual Lathe

    Manuálny sústruh s variabilnou rýchlosťou Haas s maximálnou kapacitou 410 x 1 000 mm

        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    Kompletné CNC

    Haas ST-30L

    ST-30L

    CNC sústruh s dlhým lôžkom s max. kapacitou 381 x 1587 mm a kapacitou tyčí 76 mm

    • 10" Veľkosť skľučovadla
    • 3.0" Kapacita tyčí
    • 3.4k RPM
    • 30 hp Výkon
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Záruka na výrobky Haas – 6 mesiacov

    Na tento výrobok sa vzťahuje 6-mesačná záruka s dielmi a podporou miestnej podnikovej predajne spoločnosti Haas. Budú sa účtovať poplatky za inštaláciu na mieste, školenie, servisnú prácu a cestovné náklady. Kontaktujte miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas. 
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
    Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Odozva
    Haas Logo

    Cena spoločnosti Haas za dodanie

    Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.