MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
ST-55Y

  1. Tornalar
  2. ST Serisi
  3. ST-55Y Büyük Çaplı Y Ekseni Torna Tezgahı

ST-55Y Büyük Çaplı Y Ekseni Torna Tezgahı

    SADECE CNY
Şu Anda Bölgenizde Mevcut Değil

Bölgenizdeki en iyi fiyat için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.

699 x 2032 mm maksimum kapasite ve 318 mm delik çapına sahip Y eksenli CNC torna tezgahı

Haas ST-55Y, geniş delikli ST-55 torna tezgahının Y eksenli versiyonudur, aynı ağır kesme kapasitesi, aşırı rijitlik ve yüksek termal stabiliteyi sunarken, ikincil işlemler için Y ekseni ve C ekseni hareketi ekler. Çift ayna özelliği, yüksek torklu iş mili ve geniş geçiş deliği sayesinde ST-55Y, ağır boru ve bağlantı parçaları, büyük kaplinler ve uzun silindirlerin işlenmesi için idealdir. Y eksenli hareketin, C eksenli interpolasyonun ve canlı takımın eklenmesi, daha fazla makine kapasitesi için frezeleme, delme ve kılavuz çekme sağlar. 

  • 12 istasyonlu taban montajlı taret (BMT75)
  • 12,5" (318 mm) delikli ön ve arka A1-20 iş mili uç normu
  • Y-ekseni frezeleme, delme ve kılavuz çekme
  • ± 3.0" (76 mm) Y ekseni hareketi
  • Tam interpolasyonlu C ekseni

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • 12.5" Çubuk Kapasitesi
  • 1k RPM
  • 55 hp Güç
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
Capacities S.A.E METRIC
Maks. Parça Çevirme 35.5 in 902 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Maksimum Kesme Uzunluğu (iş parça bağlamaya göre değişir) 80.0 in 2032 mm
Hareketler S.A.E METRIC
X Ekseni 20.00 in 508 mm
Y Ekseni ± 3.0 in ± 76 mm
Z Ekseni 80.00 in 2032 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X'de Hızlar 472 ipm 12.0 m/min
Y'de Hızlar 472 ipm 12.0 m/min
Z'de Hızlar 320 ipm 8.1 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. İtme X 5500 lbf 24465 N
Maks. İtme Y 2300 lbf 10231 N
Maks. İtme Z 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
İş Mili Uç Normu A1-20 Front & Rear A1-20 Front & Rear
Tahrik Sistemi 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Maks. Güç 55.0 hp 41.0 kW
Maksimum Hız 1000 rpm 1000 rpm
Maksimum Tork 4250.0 ft-lbf @ 30 rpm 5762.0 Nm @ 30 rpm
İş Mili Delik Çapı ø 12.50 in 318.0 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Maksimum Hız 49 rpm 49 rpm
Maks. Güç 5.0 hp 3.7 kW
Pozisyonlama (±) 0.01 ° 0.01 °
Fren Tutma Torku 450 ft-lbf 610 Nm
Kontrol Tipi Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Tailstock S.A.E METRIC
Konik MT6 MT6
Travel 84.5 in 2,146 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Takım Sayısı 12 Stations 12 Stations
OD - ID Takım Karşılaştırması Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Takımlar BMT75 BMT75
Live Tooling S.A.E METRIC
Maksimum Hız 4000 rpm 4000 rpm
Takımlar BMT75 BMT75
Genel S.A.E METRIC
Soğutma Sıvısı Kapasitesi 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
İş Mili Hızı 1000 rpm 1000 rpm
Tahrik Sistemi 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
İş Mili Gücü 55.0 hp 41.0 kW
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

NOT: Listelenen tüm spesifikasyonlar standart makine konfigürasyonu içindir. İsteğe bağlı ekipman, makinenin spesifikasyonlarını değiştirebilir.

*Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

**Opsiyonel takım değiştiriciler, standart takım değiştiriciden farklı bir maks. takım boyutuna sahip olabilir. Ekstra büyük takımlar, takımlar arasında boş, iki bitişik cep gerektirebilir. Takım tutucu spesifikasyonları için buraya tıklayın.

DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

† Takım İçinden Hava Üfleme (TAB) etkinleştirildiğinde, 40 konikli DC Serisi tezgahlarda hava tüketimi daha yüksek olabilir.

 

KULLANILABILIR OPSIYONLAR

TEKNİK BELGELER

VİDEOLAR

İLGİLİ ÜRÜNLER

BÜYÜK DELİK KAPASİTESİ – Y EKSEN ÖZELLİĞİ

✓  X ekseni hareketi: 20" (508 mm)
✓  Maksimum parça çevirme: 35,5" (902 mm)
✓  Maksimum tornalama çapı: 27,5" (699 mm)
✓  Tahrikli takım ve tam C eksenli standart BMT75 taret

✓  FEA için optimize edilmiş dökümler
✓  Daha küçük yerleşim alanı ile büyük tornalama kapasitesi
✓  Gündelik operasyonlar için iyileştirilmiş ergonomi
✓  Ağır iş performansı için artırılmış kama duruşu 

Standart Özellikler

Taretleri ve Tahrik Takımı

  • 12 İstasyonlu BMT75 Taretli ve C Eksenli 4000 rpm Canlı Takım

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • 95 Galon Soğutma Tankı
  • Çok Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası

Haas Kontrol Ünitesi

  • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
  • Dokunmatik Geniş Ekranlı Uzaktan El Kumandası
  • Ethernet Arayüzü
  • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
  • CNC Kontrol Ünitesi Kabini Soğutucusu
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
  • Genişletilmiş Takım Cebi
  • Otomatik Sistemler için Kenar Sensörleri
  • Tornalar için Otomatik Kapı
  • Paslanmaz ÇelikKızak Koruyucular
  • Telefon Şarj Standı

Takımlar ve Fikstürleme

  • BMT75 Tahrikli Takım Tutucu Kiti
  • BMT75 Standart Takım Tutucusu Kiti
  • BMT75 Metrik Standart Takım Tutucu Kiti

İş Parçası Bağlama

  • Programlanabilir Servo Punta, MT6

Sevkiyat

  • Kaldırma Düzeneği

Garanti

  • 1 Yıllık Standart Garanti
Kullanılabilir Opsiyonlar

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri
TEKNİK BELGELER
  • 3D Model (Zip)
  • Kurulum Kılavuzu
  • Yerleşim Çizimi (Yakında)
  • Ara Yatak Yerleşim Çizimi
  • Tork Tablosu
  • Operatör El Kitabı

*NOT: Tasarım iyileştirmeleri nedeniyle, 3D modeller ve plan çizimleri en son üretilen modelle %100 aynı olmayabilir.

HAAS TORNA ÇALIŞMA ALANI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

AYNA BOYUTU | ÇUBUK KAPASİTESİ | ÇALIŞMA ALANI | OTOMASYON OPSİYONLARI

İNDİRME TABLOSU
Videolar

Torna Delme: Bilmeniz Gereken Her Şey

Çevrim Sürelerini Kısaltmak için G53 Kullanın

G71 Hile Kodu

İLGİLİ ÜRÜNLER

2 Eksenli Kısa Yatak

Haas ST-55S

ST-55S

762 x 1118 mm maks kapasite ve 318 mm delikli CNC Torna

  • 12.5" Çubuk Kapasitesi
  • 1k RPM
  • 55 hp Güç
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

Standart 2 Eksen

Haas ST-55

ST-55

CNC Torna, 648 x 2.032 mm Maks. Kapasite ve 318 mm Delik

  • 12.5" Çubuk Kapasitesi
  • 1k RPM
  • 55 hp Güç
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

Uzun Yataklı Y Eksen

Product Image

ST-55Y

699 x 2032 mm maksimum kapasite ve 318 mm delik çapına sahip Y eksenli CNC torna tezgahı

  • 12.5" Çubuk Kapasitesi
  • 1k RPM
  • 55 hp Güç
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

Oluşturma ve Fiyat

Atölyeniz için uygun olanı bulmanıza yardımcı olalım.

Başlayın

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Language Preference :
Loading

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.