My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      • Mașini universale
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
      • Mașini de poziționare 3+2
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
      • Freză desktop
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
ST-55Y

  1. Strunguri
  2. Seria ST
  3. ST-55Y Strung cu axă Y și alezaj mare

ST-55Y Strung cu axă Y și alezaj mare

    DOAR CNY
 
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Strung CNC axa Y cu capacitate maximă de 699 x 2032 mm și alezaj de 318 mm

Haas ST-55Y este axa Y a centrului nostru de strunjire ST-55 cu alezaj mare, oferind aceeași capacitate de așchiere grea, rigiditate extremă și stabilitate termică ridicată, în timp adaugă mișcarea axei Y și axei C pentru operații secundare. Capacitatea mandrinei-pereche, arborele principal cu cuplu mare și alezajul interior mare al ST-55Y o fac ideală pentru prelucrarea țevilor și ștuțurilor grele, cuplajelor mari și rolelor lungi. Adăugarea mișcării axei-Y, interpolarea axei C și a ansamblului sculelor antrenate permite frezarea, găurirea și tarodarea pentru capacități sporite ale mașinii. 

  • Cap revolver cu montaj la bază și 12 stații (BMT75)
  • Capul arborelui principal A1-20 frontal și posterior cu alezaj de 12,5" (318 mm)
  • Frezare, găurire și tarodare pe axa Y
  • Cursă pe axa Y de ± 3.0" (76 mm)
  • Axa C interpolată complet

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • 12.5" Capacitate bară
  • 1k Rot/min
  • 55 hp Putere
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
Capacities S.A.E METRIC
Balans piesă maxim 35.5 in 902 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Lungime maximă de așchiere (variază în funcție de sistemul de suport piesă) 80.0 in 2032 mm
Curse S.A.E METRIC
Axa X 20.00 in 508 mm
Axa Y ± 3.0 in ± 76 mm
Axa Z 80.00 in 2032 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Curse rapide pe X 472 ipm 12.0 m/min
Curse rapide pe Y 472 ipm 12.0 m/min
Curse rapide pe Z 320 ipm 8.1 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Tracțiune X maximă 5500 lbf 24465 N
Tracțiune Y maximă 2300 lbf 10231 N
Tracțiune Z maximă 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Capul arborelui principal A1-20 Front & Rear A1-20 Front & Rear
Sistem de antrenare 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Clasificare maximă 55.0 hp 41.0 kW
Viteză maximă 1000 rpm 1000 rpm
Cuplu maxim 4250.0 ft-lbf @ 30 rpm 5762.0 Nm @ 30 rpm
ø alezaj arbore principal 12.50 in 318.0 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Viteză maximă 49 rpm 49 rpm
Clasificare maximă 5.0 hp 3.7 kW
Poziționare (±) 0.01 ° 0.01 °
Cuplu menținere frână 450 ft-lbf 610 Nm
Tip unitate de comandă Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Tailstock S.A.E METRIC
Con MT6 MT6
Travel 84.5 in 2,146 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Număr de scule 12 Stations 12 Stations
Scule OD vs. ID Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Prelucrare BMT75 BMT75
Live Tooling S.A.E METRIC
Viteză maximă 4000 rpm 4000 rpm
Prelucrare BMT75 BMT75
Generalități S.A.E METRIC
Capacitate lichid de răcire 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Turație arbore principal 1000 rpm 1000 rpm
Sistem de antrenare 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Putere arbore principal 55.0 hp 41.0 kW
Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

NOTĂ: Toate specificațiile listate sunt pentru configurația standard a maşinii. Echipamentul opțional poate modifica specificațiile maşinii.

*Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și frezelor din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC, cu excepția mașinilor desktop, a frezelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

**Schimbătoarele de scule opționale pot avea o dimensiune maximă a sculei diferită de cea a schimbătorului de scule standard. Pentru sculele supradimensionate, este posibil să fie necesare două locașuri adiacente goale între scule. Faceți clic aici pentru specificațiile portsculelor.

ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

† Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

 

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

VIDEOCLIPURI

PRODUSE ASOCIATE

CAPACITATE DE ALEZAJ MARE – CAPACITATE AXĂ Y

✓  Cursă axă X: 20" (508 mm)
✓  Balans max. piesă: 35,5" (902 mm)
✓  Diametru max, strunjire: 27,5" (699 mm)
✓  Cap revolver standard BMT75 cu ansamblul sculelor antrenate și axa C completă

✓  Carcase optimizate FEA
✓  Capacitate de strunjire mare, cu amprentă mai mică
✓  Ergonomie crescută pentru operațiunile zilnice
✓  Poziție extinsă a penei pentru performanță rezistentă 

Funcții standard

Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate

  • Ansamblul sculelor antrenate de 4000 rpm cu cap revolver BMT75 cu 12 stații și axa C

Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

  • Rezervor pentru lichidul de răcire de 95 de galoane
  • Pompa de lichid de răcire de răcire cu mai multe trepte

Unitatea de comandă Haas

  • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
  • Manetă de comandă avans rapid de la distanță cu ecran tactil mare
  • Interfața Ethernet
  • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
  • Răcitor compartiment de comandă CNC
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
  • Locaș magazie scule extins
  • Senzor de siguranță pentru muchii destinat sistemelor automate
  • Ușă automată pentru strunguri
  • Capace de protecție glisieră din oțel inoxidabil
  • Suport pentru încărcarea telefonului

Scule și dispozitive de fixare

  • Set de portscule antrenate BMT75
  • Set de portscule standard BMT75
  • Set de portscule standard, metric BMT75

Sistemul de suport piesă

  • Păpușă mobilă programabilă cu acționare servo, MT6

Expediere

  • Dispozitiv de ridicare

Garanție

  • Garanție standard de 1 an
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3D (Zip)
  • Ghid de instalare
  • Schiță dispunere (În curând)
  • Schiță configurație lunetă fixă
  • Diagramă cuplu de torsiune
  • Manualul operatorului

*NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

TABEL DE COMPARAȚIE INCINTĂ DE LUCRU STRUNG HAAS

DIMENSIUNE MANDRINĂ | CAPACITATE BARĂ | INCINTĂ DE LUCRU | OPȚIUNI DE AUTOMATIZARE

DESCĂRCARE SCHEMĂ
Videoclipuri

Găurirea cu strungul: Tot ce trebuie să știți

Utilizați G53 pentru a reduce duratele ciclului

Cod de trișare G71

PRODUSE ASOCIATE

Pat scurt cu 2 axe

Haas ST-55S

ST-55S

Strung CNC cu capacitate maximă de 762 x 1118 mm și capacitate de 318 mm

  • 12.5" Capacitate bară
  • 1k Rot/min
  • 55 hp Putere
    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price

2 axe standard

Haas ST-55

ST-55

Strung CNC cu capacitate maximă de 648 x 2.032 mm și capacitate de 318 mm

  • 12.5" Capacitate bară
  • 1k Rot/min
  • 55 hp Putere
    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price

Axa Y cu pat lung

Product Image

ST-55Y

Strung CNC axa Y cu capacitate maximă de 699 x 2032 mm și alezaj de 318 mm

  • 12.5" Capacitate bară
  • 1k Rot/min
  • 55 hp Putere
    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.