MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
ST-55Y

  1. Torni
  2. Serie ST
  3. Torni asse Y con alesaggio di grandi dimensioni ST-55Y

Torni asse Y con alesaggio di grandi dimensioni ST-55Y

    SOLO CNY
 
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Tornio CNC con asse Y con capacità massima di 699 mm x 2.032 mm e alesatura di 318 mm

La Haas ST-55Y è una versione asse Y a banco corto del nostro centro di tornitura ST-55 ad alesaggio grande, che offre la stessa capacità di taglio pesante, estrema rigidità ed elevata stabilità termica, aggiungendo al contempo il movimento degli assi Y e C per le operazioni secondarie. La capacità a doppio autocentrante, il mandrino a coppia elevata, nonché il foro passante di grandi dimensioni rendono la ST-55Y ideale per la lavorazione di tubi e raccordi pesanti, giunti di grandi dimensioni e rulli lunghi. L’aggiunta del movimento dell’asse Y, dell’interpolazione dell’asse C e degli utensili motorizzati consente operazioni di fresatura, foratura e maschiatura per capacità della macchina migliorate. 

  • Torretta base di montaggio a 12 stazioni (BMT75)
  • Naso mandrino anteriore e posteriore A1-20 con foro da 12,5" (318 mm)
  • Fresatura, foratura e maschiatura su asse Y
  • Corsa dell’asse Y di ± 3,0" (76 mm)
  • Asse C completamente interpolato

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

  • 12.5" Capacità della barra
  • 1k RPM
  • 55 hp Potenza
Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore
Confronta le macchine
Configura e quota
Contatta distributore
  • Configura e quota
  • Specifiche
  • Informazioni sulla macchina

Capacities S.A.E METRIC
Rotazione dei pezzi massima 35.5 in 902 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Lunghezza di taglio max. (varia in base al serraggio dei pezzi) 80.0 in 2032 mm
Corse S.A.E METRIC
Asse X 20.00 in 508 mm
Asse Y ± 3.0 in ± 76 mm
Asse Z 80.00 in 2032 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Avanzamenti in rapido su X 472 ipm 12.0 m/min
Avanzamenti in rapido sull’asse Y 472 ipm 12.0 m/min
Avanzamenti in rapido su Z 320 ipm 8.1 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Spinta max. X 5500 lbf 24465 N
Spinta max. Y 2300 lbf 10231 N
Spinta max. Z 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Naso mandrino A1-20 Front & Rear A1-20 Front & Rear
Sistema di azionamento 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Potenza max. nominale 55.0 hp 41.0 kW
Velocità max. 1000 rpm 1000 rpm
Coppia massima 4250.0 ft-lbf @ 30 rpm 5762.0 Nm @ 30 rpm
Foro mandrino ø 12.50 in 318.0 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Velocità max. 49 rpm 49 rpm
Potenza max. nominale 5.0 hp 3.7 kW
Posizionamento (±) 0.01 ° 0.01 °
Coppia di serraggio freno 450 ft-lbf 610 Nm
Tipo di controllo Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Tailstock S.A.E METRIC
Cono MT6 MT6
Viaggi 84.5 in 2,146 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Numero di utensili 12 Stations 12 Stations
Utensili diametro esterno vs diametro interno Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Utensili BMT75 BMT75
Live Tooling S.A.E METRIC
Velocità max. 4000 rpm 4000 rpm
Utensili BMT75 BMT75
Informazioni generali S.A.E METRIC
Capacità refrigerante 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Manicotto pneumatico in linea 3/8 in 3/8 in
Giunto (per aria) 3/8 in 3/8 in
Pressione aria min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocità mandrino 1000 rpm 1000 rpm
Sistema di azionamento 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Potenza mandrino 55.0 hp 41.0 kW
Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

NOTA: Tutte le specifiche elencate si riferiscono alla configurazione standard della macchina. L'attrezzatura opzionale può modificare le specifiche della macchina.

*Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

**I cambi utensile opzionali possono avere una dimensione utensile massima diversa dal cambio utensile standard. Gli utensili XL potrebbero richiedere due tasche adiacenti vuote tra gli utensili. Fai clic qui per le specifiche del portautensili.

ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

† Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

 

OPZIONI DISPONIBILI

DOCUMENTI TECNICI

VIDEO

PRODOTTI CORRELATI

CAPACITÀ DI ALESAGGIO DI GRANDI DIMENSIONI – CAPACITÀ ASSE Y

✓  Corsa asse X: 20" (508 mm)
✓  Rotazione dei pezzi massima: 35,5" (902 mm)
✓  Diametro di tornitura massimo: 27,5" (699 mm)
✓  Torretta BMT75 standard con utensili motorizzati e asse C completo

✓  Pezzi fusi ottimizzati per FEA
✓  Grande capacità di tornitura, pianta ridotta
✓  Miglioramento dell’ergonomia per le operazioni quotidiane
✓  Incremento della portata di taglio per prestazioni di uso intensivo 

Funzioni standard

Torrette ed utensili motorizzati

  • Utensili motorizzati a 4.000 rpm, torretta BMT75 a 12 stazioni e asse C

Gestione di trucioli e refrigerante

  • Serbatoio del refrigerante da 95 galloni
  • Pompa del refrigerante multi-stadio

Il controllo Haas

  • Monitor widescreen di controllo
  • Maniglia di avanzamento a distanza di grandi dimensioni con display touchscreen
  • Interfaccia Ethernet
  • Connessione WiFi per il controllo Haas
  • Unità di raffreddamento per armadio del controllo CNC
  • Protezione contro le sovratensioni
  • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
  • Gestione avanzata degli utensili
  • Codice M media display; M130
  • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
  • HaasDrop
  • Maschiatura rigida
  • Memoria per programmi standard, 1 GB
  • ECO Mode

Opzioni di prodotto

  • Tasca utensili estesa
  • Sensore di bordo per sistemi automatizzati
  • Porta automatica per torni
  • Copriguida in acciaio inossidabile
  • Supporto di ricarica del telefono

Utensileria e fissaggio dei pezzi

  • Kit portautensili motorizzato BMT75
  • Kit portautensili standard BMT75
  • Kit portautensili standard metrico BMT75

Serraggio dei pezzi

  • Contropunta servocondotta programmabile, MT6

Spedizione

  • Predisposizione al sollevamento

Garanzia

  • Garanzia standard di 1 anno
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione
DOCUMENTI TECNICI
  • Modello 3D (Zip)
  • Guida di installazione
  • Disegno di layout (disponibile a breve)
  • Disegno del layout della lunetta fissa
  • Grafico di coppia
  • Manuale dell’operatore

*NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

GRAFICO DI CONFRONTO DELL’AREA DI LAVORO DEL TORNIO HAAS

DIMENSIONI AUTOCENTRANTE | CAPACITÀ DELLA BARRA | AREA DI LAVORO | OPZIONI DI AUTOMAZIONE

SCARICA GRAFICO
Video

Foratura con tornio: Tutto ciò che ti serve sapere

Utilizza G53 per ridurre i tempi di ciclo

Trucco G71

PRODOTTI CORRELATI

Banco corto 2 assi

Haas ST-55S

ST-55S

Tornio CNC con capacità massima di 762 x 1.118 mm e alesaggio di 318 mm

  • 12.5" Capacità della barra
  • 1k RPM
  • 55 hp Potenza
    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix

Standard 2 assi

Haas ST-55

ST-55

Tornio CNC con capacità massima di 648 x 2.032 mm e foro di 318 mm

  • 12.5" Capacità della barra
  • 1k RPM
  • 55 hp Potenza
    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix

Banco lungo asse Y

Product Image

ST-55Y

Tornio CNC con asse Y con capacità massima di 699 mm x 2.032 mm e alesatura di 318 mm

  • 12.5" Capacità della barra
  • 1k RPM
  • 55 hp Potenza
    SOLO CNY
 
Per saperne di più Configura et prix

Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

Configura e quota

Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

Inizia

Hai bisogno di ulteriori informazioni?

Se desideri ricevere ulteriori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.