MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
ST-55Y

  1. Tornos
  2. Série ST
  3. Torno de eixo Y de grande diâmetro ST-55Y

Torno de eixo Y de grande diâmetro ST-55Y

    APENAS CNY
 
Atualmente não disponível na sua região

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Torno CNC de eixo Y com capacidade máxima de 699 x 2032 mm e perfuração com diâmetro de 318 mm

O Haas ST-55Y é uma versão de eixo Y do nosso centro de torneamento ST-55 de grande diâmetro , fornecendo a mesma capacidade de corte pesado, extrema rigidez e elevada estabilidade térmica, adicionando o eixo Y e movimento do eixo C para operações secundárias. A capacidade de bucha duplo, o spindle de elevado torque e o diâmetro direto grande tornam o ST-55Y ideal para a maquinagem de tubos e acessórios pesados, acopladores grandes e rolos longos. A adição de movimento de eixo Y, interpolação de eixo C e ferramenta motorizada permite fresagem, perfuração e roscagem para aumentar as capacidades da máquina. 

  • Torreta de instalação em base de 12 estações (BMT75)
  • Nariz do spindle A1-20 frontal e traseiro com perfuração direta de 12,5" (318 mm)
  • Fresagem, perfuração e roscagem do eixo Y
  • ± 3.0" (76 mm) de percurso do eixo Y
  • Eixo C totalmente interpolado

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

  • 12.5" Capacidade da barra
  • 1k RPM
  • 55 hp Potência
Comparar máquinas
EXPLORE TODO O INVENTÁRIO
Contacto do distribuidor
Comparar máquinas
CONSTRUÇÃO E PREÇO
Contacto do distribuidor
  • Construção e preço
  • Especificações
  • Informações sobre a máquina

Capacities S.A.E METRIC
Oscilação máxima da peça 35.5 in 902 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Comprimento máximo de corte (varia com o dispositivo) 80.0 in 2032 mm
Cursos S.A.E METRIC
Eixo X 20.00 in 508 mm
Eixo Y ± 3.0 in ± 76 mm
Eixo Z 80.00 in 2032 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Rápidos em X 472 ipm 12.0 m/min
Rápidos em Y 472 ipm 12.0 m/min
Rápidos em Z 320 ipm 8.1 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Impulso máximo X 5500 lbf 24465 N
Impulso máximo Y 2300 lbf 10231 N
Impulso máximo Z 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Nariz do spindle A1-20 Front & Rear A1-20 Front & Rear
Sistema de comando 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Valor nominal máximo 55.0 hp 41.0 kW
Velocidade máxima 1000 rpm 1000 rpm
Torque máximo 4250.0 ft-lbf @ 30 rpm 5762.0 Nm @ 30 rpm
Furo do spindle ø 12.50 in 318.0 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Velocidade máxima 49 rpm 49 rpm
Valor nominal máximo 5.0 hp 3.7 kW
Posicionamento (±) 0.01 ° 0.01 °
Torque de Retenção do Freio 450 ft-lbf 610 Nm
Tipo de controlo Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Tailstock S.A.E METRIC
Cone MT6 MT6
Travel 84.5 in 2,146 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Número de ferramentas 12 Stations 12 Stations
Ferramentas OD vs ID Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Ferramentas BMT75 BMT75
Live Tooling S.A.E METRIC
Velocidade máxima 4000 rpm 4000 rpm
Ferramentas BMT75 BMT75
Geral S.A.E METRIC
Capacidade de refrigeração 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Tubo de ar em linha 3/8 in 3/8 in
Transmissor de binário (Ar) 3/8 in 3/8 in
Pressão mín. do ar 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocidade do spindle 1000 rpm 1000 rpm
Sistema de comando 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Potência do fuso 55.0 hp 41.0 kW
Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

NOTA: Todas as especificações listadas são para as configurações padrão da máquina. Os equipamentos opcionais podem alterar as especificações da máquina.

* As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 V CA (200-240 V CA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

**Os trocadores de ferramenta opcionais podem ter um tamanho de ferramenta máximo diferente do trocador de ferramenta padrão. As ferramentas extragrandes podem necessitar de dois compartimentos adjacentes vazios entre elas. Clique aqui para especificações do suporte da ferramenta.

ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

† O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

 

OPÇÕES DISPONÍVEIS

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

VÍDEOS

PRODUTOS RELACIONADOS

CAPACIDADE DE GRANDE DIÂMETRO – CAPACIDADE DO EIXO Y

✓  Percurso do eixo X: 20" (508 mm)
✓  Máxima oscilação da peça, 35,5" (902 mm)
✓  Diâmetro máximo de torneamento: 27,5" (699 mm)
✓  Torreta BMT75 padrão com ferramentas motorizadas e eixo C completo

FUNDIÇÕES   Otimizadas para análise de elemento finito
✓  Grande capacidade de torneamento, menor área útil de cobertura
✓  Ergonomia melhorada para um funcionamento diário
✓ Aumento da cunha para um desempenho em cargas pesadas 

Funcionalidades padrão

Torretas e ferramenta motorizada

  • Ferramenta motorizada de 4000 rpm com torreta BMT75 de 12 estações com eixo C

Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

  • Depósito do fluido de refrigeração de 95 galões
  • Bomba de refrigeração multifase

O controlador Haas

  • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
  • Manípulo de deslocamento remoto grande com ecrã tátil
  • Interface Ethernet
  • Ligação WiFi para o controlador Haas
  • Líquido de Refrigeração do Quadro de Controlo CNC
  • Proteção contra picos de energia
  • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
  • Gestão Avançada de Ferramentas
  • Código M de visualização multimédia; M130
  • HaasConnect: Monitorização Remota
  • HaasDrop
  • Roscagem rígida
  • 1 GB de memória do programa
  • Modo ECO

Opções de Produtos

  • Compartimento para ferramentas de maior profundidade
  • Sensor de Arestas para Sistemas Automatizados
  • Porta automática para torno
  • Forras do eixo Aço inoxidável
  • Suporte de carregamento do telefone

Ferramentas e Fixação

  • Kit de suporte da ferramenta acionado BMT75
  • Kit de suporte da ferramenta padrão BMT75
  • Kit de suporte da ferramenta padrão métrico BMT75

Dispositivo de aperto

  • Contraponto servo programável, MT6

Envio

  • Provisão de Levantamento

Garantia

  • Garantia padrão de 1 ano
Opções disponíveis

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
  • Modelo 3D (Zip)
  • Guia de instalação
  • Desenho de layout (em breve)
  • Desenho da disposição do descanso
  • Gráfico de torque
  • Manual do Utilizador

*NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

GRÁFICO COMPARATIVO DE ÁREA DE TRABALHO DO TORNO HAAS

DIMENSÃO DA BUCHA | CAPACIDADE DA BARRA | ÁREA DE TRABALHO | OPÇÕES DE AUTOMAÇÃO

DESCARREGAR GRÁFICO
Vídeos

Perfuração do Torno: Tudo o que precisa de saber

Use G53 para cortar tempos de ciclo

G71 Código de facilitação

PRODUTOS RELACIONADOS

2 eixos de chassis curto

Haas ST-55S

ST-55S

Torno CNC com capacidade máxima de 762 x 1118 mm e perfuração de 318 mm

  • 12.5" Capacidade da barra
  • 1k RPM
  • 55 hp Potência
    APENAS CNY
 
Saiba mais Construção e preço

2 eixos padrão

Haas ST-55

ST-55

Torno CNC com capacidade máxima de 648 x 2032 mm e diâmetro de 318 mm

  • 12.5" Capacidade da barra
  • 1k RPM
  • 55 hp Potência
    APENAS CNY
 
Saiba mais Construção e preço

Eixo Y de chassis longo

Product Image

ST-55Y

Torno CNC de eixo Y com capacidade máxima de 699 x 2032 mm e perfuração com diâmetro de 318 mm

  • 12.5" Capacidade da barra
  • 1k RPM
  • 55 hp Potência
    APENAS CNY
 
Saiba mais Construção e preço

Precisa de ajuda para encontrar a máquina certa?

Construção e Preço

Deixe-nos ajudá-lo a encontrar o ideal para a sua empresa.

Comece

Precisa de mais informação?

Se pretender saber mais sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Language Preference :
Loading

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.