Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
ST-55Y

  1. Stružnice
  2. Serija ST
  3. ST-55Y stružnica z veliko odprtino Y-osi

ST-55Y stružnica z veliko odprtino Y-osi

    SAMO CNY
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

CNC stružnica z Y-osjo z maks. kapaciteto 699 x 2032 mm in izvrtino 318 mm

Haas ST-55Y je različica našega stružnega centra ST-55 s kratkim ležiščem, ki zagotavlja enako visoko zmogljivost rezanja, izjemno togost in visoko termično stabilnost z dodatkom premikanja po Y-osi in C-osi za sekundarne operacije. Zaradi zmogljivosti dvojne vpenjalne glave, vretena z visokim navorom in velike skoznje izvrtine je ST-55Y idealen za obdelavo težkih cevi in nastavkov, velikih spojk in dolgih valjčkov. Zahvaljujoč dodanemi gibanju Y-osi, interpolaciji C-osi in gnanim orodjem omogoča rezkanje, vrtanje in vrezovanje navojev ter tako zagotavlja večje zmožnosti stroja.

  • 12-postajni revolver za namestitev na podnožje (BMT75)
  • Sprednji in zadnji čelo vreteno A1-20 z izvrtino 12,5" (318 mm)
  • Rezkanje, vrtanje in vrezovanje navojev z Y-osjo
  • ± 3,0" (76 mm) hoda Y-osi
  • Popolnoma interpolirana os C

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • 12.5" Kapaciteta droga
  • 1k RPM
  • 55 hp Moč
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
Capacities S.A.E METRIC
Maks. nihanje dela 35.5 in 902 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
Maks. dolžina rezkanja (se razlikuje glede na vpenjanje obdelovanca) 80.0 in 2032 mm
Gibanje S.A.E METRIC
X-os 20.00 in 508 mm
Y-os ± 3.0 in ± 76 mm
Z-os 80.00 in 2032 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Hodi na X 472 ipm 12.0 m/min
Hitri hodi na Y 472 ipm 12.0 m/min
Hitri hodi na Z 320 ipm 8.1 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. sila X 5500 lbf 24465 N
Maks. sila Y 2300 lbf 10231 N
Maks. sila Z 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
Čelo vretena A1-20 Front & Rear A1-20 Front & Rear
Pogonski sistem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Maks. ocena 55.0 hp 41.0 kW
Maks. hitrost 1000 rpm 1000 rpm
Maks. navor 4250.0 ft-lbf @ 30 rpm 5762.0 Nm @ 30 rpm
Premer izvrtine vretena 12.50 in 318.0 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Maks. hitrost 49 rpm 49 rpm
Maks. ocena 5.0 hp 3.7 kW
Pozicioniranje (±) 0.01 ° 0.01 °
Zavorni navor 450 ft-lbf 610 Nm
Vrsta kontrole Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Tailstock S.A.E METRIC
Konus MT6 MT6
Travel 84.5 in 2,146 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 200 lbf 890 N
Turret S.A.E METRIC
Število orodij 12 Stations 12 Stations
OD vs ID orodja Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Orodje BMT75 BMT75
Live Tooling S.A.E METRIC
Maks. hitrost 4000 rpm 4000 rpm
Orodje BMT75 BMT75
Splošno S.A.E METRIC
Kapaciteta emulzije 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hitrost vretena 1000 rpm 1000 rpm
Pogonski sistem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Moč vretena 55.0 hp 41.0 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

OPOMBA: Vse navedene specifikacije veljajo za standardno konfiguracijo stroja. Izbirna oprema lahko spremeni specifikacije stroja.

* Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

** Izbirni menjalniki orodja imajo lahko drugačno največjo velikost orodja kot standardni menjalnik orodja. Izjemno velika orodja lahko zahtevajo, da sta med orodji prazni dve sosednji odprtini. Kliknite tukaj za specifikacije držala orodja.

POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

† Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

 

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

POVEZANI IZDELKI

KAPACITETA VELIKIH IZVRTIN – ZMOGLJIVOST Y-OSI

✓  Prehod osi X: 20" (508 mm)
✓  Maks. vrtenje obdelovanca: 35,5" (902 mm)
✓  Največji premer obračanja: 27,5" (699 mm)
✓  Standardni revolver BMT75 z gnanim orodjem in celotno C-osjo

✓  Ulitki, optimizirani za FEA
✓  Večja kapaciteta obračanja z manjšim odtisom
✓  Izboljšana ergonomičnost za vsakodnevno delovanje
✓  Izboljšan položaj zagozde za velike obremenitve

Standardne funkcije

Revolverji in gnana orodja

  • Gnano orodje s 4.000 vrt./min, z revolversko glavo BMT75 z 12 postajami in C-osjo

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • 95-galonski rezervoar emulzije
  • Večstopenjska črpalka emulzije

Krmilje Haas

  • Širok nadzorni zaslon
  • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Hladilnik omarice CNC-krmilja
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • HaasDrop
  • Togo vrezovanje navojev
  • Standarden programski spomin, 1 GB
  • ECO način

Opcije izdelka

  • Povečani žepi orodja
  • Varnostni senzorji za avtomatizirane sisteme
  • Avtomatska vrata za stružnice
  • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
  • Stojalo za polnjenje telefona

Orodje in vpenjanje

  • Komplet za gnano držalo orodja BMT75
  • BMT75 Standardni komplet držala orodja
  • BMT75 Standardni komplet držala orodja z metričnimi enotami

Vpenjanje obdelovanca

  • Programabilni servo konjiček, MT6

Odprema

  • Sistem za dvig stroja

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (Zip)
  • Navodila za namestitev
  • Skica postavitve (prihaja kmalu)
  • Skica postavitve v stabilnem položaju
  • Graf navora
  • Priročnik za operaterja

* OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

HAAS PRIMERJALNA TABELA STRUŽNIC V DELOVNEM OBMOČJU

VELIKOST VPENJALNE GLAVE | PREMER PALICE SKOZI VRETENO | DELOVNO OBMOČJE | MOŽNOSTI AVTOMATIZACIJE

PRENOS GRAFIKONA
Videoposnetki

Vrtanje s stružnico: Vse, kar morate vedeti

Uporabite G53 za skrajšanje časa cikla

Koda za lažje delo G71

POVEZANI IZDELKI

2-osna kratka postelja

Haas ST-55S

ST-55S

CNC stružnica z maks. kapaciteto 762 x 1.118 mm in izvrtino 318 mm

  • 12.5" Kapaciteta droga
  • 1k RPM
  • 55 hp Moč
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

Standardna 2. os

Haas ST-55

ST-55

CNC stružnica z maks. kapaciteto 648 x 2.032 mm in izvrtino 318 mm

  • 12.5" Kapaciteta droga
  • 1k RPM
  • 55 hp Moč
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

Y-os Dolga postelja

Product Image

ST-55Y

CNC stružnica z Y-osjo z maks. kapaciteto 699 x 2032 mm in izvrtino 318 mm

  • 12.5" Kapaciteta droga
  • 1k RPM
  • 55 hp Moč
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
Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.