MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
VF-9SS

  1. Dik Frezeler
  2. VF Serisi
  3. VF-9SS

VF-9SS

    SADECE CNY
Şu Anda Bölgenizde Mevcut Değil

Bölgenizdeki en iyi fiyat için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.

2.134 x 1.016 x 762 mm hareketli Super-Speed CNC Dik Freze

Haas yüksek performanslı Super Speed dik işleme merkezleri yüksek hacimli üretim ve düşük çevrim süreleri için gereken yüksek iş mili devri, yüksek hızlar ve hızlı takım değişimi sağlar. Her SS makinesi, 12.000 devirlik inline direkt tahrikli iş mili, ultra hızlı yana monteli takım değiştirici ve tüm eksenlerde yüksek hızlı hareket özelliğine sahiptir. VF-9SS, VF-8SS'ye göre 20" (508 mm) daha fazla X ekseni hareketi sunar.

  • Daha Fazla X ekseni hareketi
  • Yüksek hızlı iş mili
  • Yüksek hızlar
  • Yüksek hızlı yana monteli takım değiştirici

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 12k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN
Distribütör İletişim

VF SERİSİ

BROŞÜRÜ İNDİR

HAAS GÜNLÜĞÜ
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
    X Ekseni 84.00 in 2134 mm
    Y Ekseni 40.00 in 1016 mm
    Z Ekseni 30.00 in 762 mm
    İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ maks.) 34.0 in 864 mm
    İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. Güç 30.0 hp 22.4 kW
    Maksimum Hız 12000 rpm 12000 rpm
    Maksimum Tork 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Ops. Dişli Kutusuyla Maks. Tork
    Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konik CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Rulman Yağlaması Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Soğutma Coolant Jacket Coolant Jacket
    Tabla S.A.E METRIC
    Uzunluk 84.0 in 2134 mm
    Genişlik 36.0 in 914 mm
    T Kanalı Genişliği 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T-Kanalı Merkez Uzaklığı 4.92 in 125 mm
    Standart T Kanal Sayısı 7 7
    Tabla Üzerinde Maks. Ağırlık (eşit şekilde dağıtıldığında) 2000 lb 907 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maksimum Kesme 833 ipm 21.1 m/min
    X'de Hızlar 1200 ipm 30.4 m/min
    Y'de Hızlar 1200 ipm 30.4 m/min
    Z'de Hızlar 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. İtme X 3400 lbf 15124 N
    Maks. İtme Y 3400 lbf 15124 N
    Maks. İtme Z 3400 lbf 15124 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tip SMTC SMTC
    Kapasite 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Maks. Takım Uzunluğu (mastar çizgisinden) 16.00 in 406 mm
    Maks. Takım Ağırlığı 12.0 lb 5.4 kg
    Takımlar Arası (ort.) 1.83 s 1.83 s
    Talaşlar Arası (ort.) 3.28 s 3.28 s
    Genel S.A.E METRIC
    Soğutma Sıvısı Kapasitesi 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
    Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
    Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    İş Mili Hızı 12000 rpm 12000 rpm
    Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    İş Mili Gücü 30.0 hp 22.4 kW
    Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
    Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Yurt İçi Palet 214.0 in x 120.0 in x 128.5 in 544 cm x 305 cm x 326 cm
    İhracat Sandığı 214.0 in x 123.0 in x 130.5 in 544 cm x 313 cm x 331 cm
    Ağırlık 25200 lb 12837.0 kg
    EC Opsiyonlu Yurt İçi Palet 214 in x 120 in x 135 in 544 cm x 305 cm x 343 cm
    EC Opsiyonlu İhracat Sandığı 214 in x 123 in x 139 in 544 cm x 313 cm x 354 cm
    EC Opsiyonlu Ağırlık 28300 lb 12837 kg
    50+1 SMTC’li Yurt İçi Palet 214 in x 120 in x 133 in 544 cm x 305 cm x 338 cm
    50+1 SMTC’li İhracat Sandığı 214 in x 123 in x 136 in 544 cm x 313 cm x 344 cm
    50+1 SMTC’li Ağırlık 28300 lb 12837 kg
    EC Opsiyonlu ve 50+1 SMTC’li Yurt İçi Palet 214 in x 120 in x 138 in 544 cm x 305 cm x 351 cm
    EC Opsiyonlu ve 50+1 SMTC’li İhracat Sandığı 214 in x 123 in x 144 in 544 cm x 313 cm x 364 cm
    EC Opsiyonlu ve 50+1 SMTC’li Ağırlık 28300 lb 12837 kg

    NOT: Listelenen tüm spesifikasyonlar standart makine konfigürasyonu içindir. İsteğe bağlı ekipman, makinenin spesifikasyonlarını değiştirebilir.

    *Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

    Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

    **Opsiyonel takım değiştiriciler, standart takım değiştiriciden farklı bir maks. takım boyutuna sahip olabilir. Ekstra büyük takımlar, takımlar arasında boş, iki bitişik cep gerektirebilir. Takım tutucu spesifikasyonları için buraya tıklayın.

    DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

    † Takım İçinden Hava Üfleme (TAB) etkinleştirildiğinde, 40 konikli DC Serisi tezgahlarda hava tüketimi daha yüksek olabilir.

     

    Standart Özellikler

    İş Milleri

    • 12.000 dev/dk İş Mili

    Takım Değiştiriciler

    • Yüksek Hızlı 30+1 Yana Monteli Takım Değiştirici

    Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

    • Programlanabilir Soğutma Nozulu
    • Talaş Helezonu
    • Havalı Cam Temizleyici
    • 95 Galon Soğutma Tankı
    • Talaş Tepsisi Filtre Kiti
    • Çok Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası
    • Talaş Yıkama Özelliği

    Haas Kontrol Ünitesi

    • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
    • Dokunmatik Geniş Ekranlı Uzaktan El Kumandası
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
    • Paslanmaz ÇelikKızak Koruyucular
    • Telefon Şarj Standı

    Sevkiyat

    • Kaldırma Düzeneği

    Garanti

    • 1 Yıllık Standart Garanti
    Kullanılabilir Opsiyonlar

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Otomasyon Seçenekleri

    HAAS ROBOT EKLEME ENDİŞELERİNİZE YANITLAR: Çok fazla yer kaplamaz, bir ton paraya mal olmaz veya entegrasyonu haftalar sürmez. 

    VERİMLİ ALAN KULLANIMI

    UYGUN MALİYET

    KOLAY ENTEGRASYON

    KOLAY ÖĞRENME

    KULLANILABILIR OPSIYONLAR

    TEKNİK BELGELER

    VİDEOLAR

    İLGİLİ ÜRÜNLER

    Standart Özellikler

    İş Milleri

    • 12.000 dev/dk İş Mili

    Takım Değiştiriciler

    • Yüksek Hızlı 30+1 Yana Monteli Takım Değiştirici

    Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

    • Programlanabilir Soğutma Nozulu
    • Talaş Helezonu
    • Havalı Cam Temizleyici
    • 95 Galon Soğutma Tankı
    • Talaş Tepsisi Filtre Kiti
    • Çok Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası
    • Talaş Yıkama Özelliği

    Haas Kontrol Ünitesi

    • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
    • Dokunmatik Geniş Ekranlı Uzaktan El Kumandası
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
    • Paslanmaz ÇelikKızak Koruyucular
    • Telefon Şarj Standı

    Sevkiyat

    • Kaldırma Düzeneği

    Garanti

    • 1 Yıllık Standart Garanti
    Kullanılabilir Opsiyonlar

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Otomasyon Seçenekleri
    TEKNİK BELGELER
    • 3D Model (ZIP) (Yakında)
    • Kurulum Kılavuzu
    • Sabitleme Şablonu
    • Yerleşim Çizimi (Yakında)
    • Tork Tablosu
    • Operatör El Kitabı

    *NOT: Tasarım iyileştirmeleri nedeniyle, 3D modeller ve plan çizimleri en son üretilen modelle %100 aynı olmayabilir.

    HAAS MENGENE SEÇENEKLERİ VE KONFİGÜRASYON TABLOSU

    HAVALI MENGENELER | HİDROLIK MENGENELER

    VİDEOLAR
    Recently Updated

    VF Büyük Seri Frezeler


    Doğru büyük VF’yi seçerken yardıma mı ihtiyacınız var? Teklif ettiğimiz tüm büyük VF makineleri hakkında daha fazla bilgi için bu videoyu izleyin.

    Süper Hızlı Çalışırken

    4. Eksenli Süper Hızlı

    VF Makineleri Çalışırken

    Talaş Temizleme ve Takım Yağlama

    İLGİLİ ÜRÜNLER

    Daha Az Y Ekseni Hareketi

    Product Image

    VF-7SS

    2.134 x 813 x 762 mm hareketli Super-Speed CNC Dik Freze

    • 40 Konik
    • 3 Eksen
    • 12k RPM
    • 30+1 Takım Kapasitesi
        SADECE CNY
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

    Daha Az X Ekseni Hareketi

    Haas VF-8SS

    VF-8SS

    1.626 x 1.016 x 762 mm hareketli Super-Speed CNC Dik Freze

    • 40 Konik
    • 3 Eksen
    • 12k RPM
    • 30+1 Takım Kapasitesi
        SADECE CNY
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

    Farklı Yaklaşım

        SADECE CNY
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
    HAAS DÖNER HAAS MAKİNESİ DÖNER UYUMLU TİP UYARI
    HA2TS VF-9SS TAM UYUMLU
    HA5C VF-9SS TAM UYUMLU
    HA5C2 VF-9SS TAM UYUMLU
    HA5C3 VF-9SS TAM UYUMLU
    HA5C4 VF-9SS TAM UYUMLU
    HA5CS VF-9SS TAM UYUMLU
    HRC160 VF-9SS TAM UYUMLU
    HRC210 VF-9SS TAM UYUMLU
    HRT160 VF-9SS TAM UYUMLU
    HRT160-2 VF-9SS TAM UYUMLU
    HRT160SP VF-9SS TAM UYUMLU
    HRT160SS VF-9SS TAM UYUMLU
    HRT210 VF-9SS TAM UYUMLU
    HRT210-2 VF-9SS TAM UYUMLU
    HRT210M VF-9SS TAM UYUMLU
    HRT210SP VF-9SS TAM UYUMLU
    HRT310 VF-9SS TAM UYUMLU
    HRT310SP VF-9SS TAM UYUMLU
    HRT450 VF-9SS TAM UYUMLU
    HRTA5 VF-9SS TAM UYUMLU
    HRTA6 VF-9SS TAM UYUMLU
    T5C VF-9SS TAM UYUMLU
    T5C2 VF-9SS TAM UYUMLU
    T5C3 VF-9SS TAM UYUMLU
    T5C4 VF-9SS TAM UYUMLU
    TR160 VF-9SS TAM UYUMLU
    TR160-2 VF-9SS TAM UYUMLU
    TR200Y VF-9SS TAM UYUMLU
    TR210 VF-9SS TAM UYUMLU
    TR310 VF-9SS TAM UYUMLU
    TRT100 VF-9SS TAM UYUMLU
    TRT160 VF-9SS TAM UYUMLU
    TRT210 VF-9SS TAM UYUMLU
    TRT70 VF-9SS TAM UYUMLU
    HRT100 VF-9SS TAM UYUMLU
    TH450 VF-9SS TAM UYUMLU
    HRT210HT VF-9SS TAM UYUMLU
    HRT210SS VF-9SS TAM UYUMLU
    TH240 VF-9SS TAM UYUMLU
    HA5C-T VF-9SS TAM UYUMLU
    HA5C3-T VF-9SS TAM UYUMLU
    HA5C4-T VF-9SS TAM UYUMLU
    TRT310 VF-9SS TAM UYUMLU
    HRT310SS VF-9SS TAM UYUMLU
    HRT630 VF-9SS ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
    HA5C2-T VF-9SS TAM UYUMLU
    LT350 VF-9SS TAM UYUMLU
    LT260 VF-9SS TAM UYUMLU
    HRT210VM VF-9SS TAM UYUMLU
    HRT200HS VF-9SS TAM UYUMLU
    HQDA5 VF-9SS TAM UYUMLU
    TR500SS VF-9SS ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
    HQDA6 VF-9SS TAM UYUMLU
    HRT210S VF-9SS TAM UYUMLU
    HDD255 VF-9SS ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.

    Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

    Oluşturma ve Fiyat

    Atölyeniz için doğru olanı bulmanıza yardımcı olalım.

    Başlayın

    Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

    Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

    Language Preference :
    Loading

    Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Geribildirim
    Haas Logo

    Haas Teslim Fiyatı

    Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.