My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
VF-9SS

  1. Függőleges marók
  2. VF sorozat
  3. VF-9SS

VF-9SS

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

Super-Speed CNC függőleges maró 2134 x 1016 x 762 mm-es járatokkal

A Haas nagy teljesítményű, Super-Speed függőleges megmunkáló központjai nagy orsófordulatszámot, gyorsjáratokat és gyors szerszámcserét nyújtanak a nagy kapacitású termeléshez és a ciklusidők csökkentéséhez. Mindegyik SS gépen van egy 12 000 ford./perc sebességű, soros közvetlen hajtású orsó, egy rendkívül gyors oldalsó felszerelésű szerszámváltó és nagysebességű gyorsjáratok minden tengelyen. A VF-9SS 508 mm-rel (20"-kel) nagyobb X-tengely úthosszat kínál, mint a VF-8SS.

  • Nagyobb X-tengelyes úthossz
  • Nagy sebességű orsó
  • Gyorsjáratok
  • Super-speed oldalsó felszerelésű szerszámváltó
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
VF SOROZAT
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
    • Forgatókészülék illesztési táblázat

    Mozgástartomány S.A.E METRIC
    X tengely 84.00 in 2134 mm
    Y tengely 40.00 in 1016 mm
    Z tengely 30.00 in 762 mm
    Orsóorrtól az asztalig (~ max.) 34.0 in 864 mm
    Orsóorrtól az asztalig (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. teljesítmény 30.0 hp 22.4 kW
    Max. sebesség 12000 rpm 12000 rpm
    Max. nyomaték 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Maximális nyomaték opcionális sebességváltó nélkül
    Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kúpos CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Csapágy kenése Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Hűtés Coolant Jacket Coolant Jacket
    Asztal S.A.E METRIC
    Hossz 84.0 in 2134 mm
    Szélesség 36.0 in 914 mm
    T-horony szélessége 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T-horony tengelytáv 4.92 in 125 mm
    Alapértelmezett T-hornyok száma 7 7
    Max. súly az asztalon (egyenletesen elosztva) 2000 lb 907 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. forgácsolás 833 ipm 21.1 m/min
    Gyorsjárat – X 1200 ipm 30.4 m/min
    Gyorsjáratok - Y 1200 ipm 30.4 m/min
    Gyorsjárat – Z 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. tolóerő X 3400 lbf 15124 N
    Max. tolóerő Y 3400 lbf 15124 N
    Max. erő a Z tengely irányában 3400 lbf 15124 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Típus SMTC SMTC
    Kapacitás 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Max. szerszámhossz (mérési vonaltól) 16.00 in 406 mm
    Max. szerszámtömeg 12.0 lb 5.4 kg
    Szerszámcsere (átl) 1.83 s 1.83 s
    Forgácsolások között (átl.) 3.28 s 3.28 s
    Általános S.A.E METRIC
    Hűtőközeg-kapacitás 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
    Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
    Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Orsófordulatszám 12000 rpm 12000 rpm
    Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Orsóteljesítmény 30.0 hp 22.4 kW
    Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
    Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Belföldi raklap 214.0 in x 120.0 in x 128.5 in 544 cm x 305 cm x 326 cm
    Exportláda 214.0 in x 123.0 in x 130.5 in 544 cm x 313 cm x 331 cm
    Tömeg 25200 lb 12837.0 kg
    Belföldi raklap EC Opcióval 214 in x 120 in x 135 in 544 cm x 305 cm x 343 cm
    Export csomagolás EC Opcióval 214 in x 123 in x 139 in 544 cm x 313 cm x 354 cm
    Súly EC Opcióval 28300 lb 12837 kg
    Belföldi raklap 50+1 SMTC-vel 214 in x 120 in x 133 in 544 cm x 305 cm x 338 cm
    Exportláda 50+1 SMTC-vel 214 in x 123 in x 136 in 544 cm x 313 cm x 344 cm
    Súly 50+1 SMTC-vel 28300 lb 12837 kg
    Belföldi raklap EC Opcióval és 50+1 SMTC-vel 214 in x 120 in x 138 in 544 cm x 305 cm x 351 cm
    Exportláda EC Opcióval és 50+1 SMTC-vel 214 in x 123 in x 144 in 544 cm x 313 cm x 364 cm
    Súly EC Opcióval és 50+1 SMTC-vel 28300 lb 12837 kg

    MEGJEGYZÉS: Valamennyi felsorolt műszaki specifikáció a szabványos gépre vonatkozik. Az opcionális berendezésekkel módosulhatnak a gépek műszaki adatai.

    *A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

    Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 V AC-n működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

    **Az opcionális szerszámváltók maximális mérete eltérhet a szabványos szerszámváltóétól. Az extra nagy szerszámokhoz két szomszédos zseb szükséges a szerszámok között. Kattintson ide a szerszámbefogó műszaki adataiért.

    FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

    †A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

     

    Alapszolgáltatások

    Orsók

    • 12 000 rpm orsó

    Szerszámváltók

    • Nagy sebességű 30+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó

    Forgács- és hűtőközeg-kezelés

    • Programozható hűtőközeg-fúvóka
    • Forgácskihordó
    • Ablak léglefúvatás
    • 95 gallonos hűtőközeg-tartály
    • Forgácstálca-szűrőkészlet
    • Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú
    • Forgácslemosási funkció

    A Haas-vezérlés

    • Széles képernyős monitor vezérlése
    • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
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
    • Rozsdaálló acélmegvezető burkolatok
    • Telefontöltő állvány

    Szállítás

    • Emelési előkészítés

    Jótállás

    • 1 éves normál garancia
    Rendelkezésre álló lehetőségek

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatizálási opciók

    VÁLASZOK A HAAS ROBOT HOZZÁADÁSÁVAL KAPCSOLATOS AGGÁLYOKRA: Nem foglal sok helyet, nem kerül egy rakás pénzbe és nem kell több hét a beépítéséhez. 

    HELYTAKARÉKOS

    KEDVEZŐ ÁRÚ

    KÖNNYEN INTEGRÁLHATÓ

    KÖNNYEN KIISMERHETŐ

    RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

    VIDEÓK

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    Alapszolgáltatások

    Orsók

    • 12 000 rpm orsó

    Szerszámváltók

    • Nagy sebességű 30+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó

    Forgács- és hűtőközeg-kezelés

    • Programozható hűtőközeg-fúvóka
    • Forgácskihordó
    • Ablak léglefúvatás
    • 95 gallonos hűtőközeg-tartály
    • Forgácstálca-szűrőkészlet
    • Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú
    • Forgácslemosási funkció

    A Haas-vezérlés

    • Széles képernyős monitor vezérlése
    • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
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
    • Rozsdaálló acélmegvezető burkolatok
    • Telefontöltő állvány

    Szállítás

    • Emelési előkészítés

    Jótállás

    • 1 éves normál garancia
    Rendelkezésre álló lehetőségek

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatizálási opciók
    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
    • 3D modell (ZIP) (hamarosan)
    • Telepítési útmutató
    • Rögzítési sablon
    • Elrendezési rajz (hamarosan)
    • Nyomatéktáblázat
    • Kezelői kézikönyv

    *MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

    HAAS SATU OPCIÓS ÉS KONFIGURÁCIÓS TÁBLÁZAT

    LÉGSATUK | HIDRAULIKUS SATUK

    VIDEÓK
    Recently Updated

    Nagyméretű VF-sorozatú marók


    Segítségre van szüksége a megfelelő nagyméretű VF gép kiválasztásához? Tekintse meg ezt a videót, és tudjon meg mindent az általunk kínált nagyméretű VF gépekről.

    A Super Speed működés közben

    Super Speed 4. tengellyel

    VF gépek működés közben

    Forgácsmentesítés és szerszámkenés

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    Kisebb Y-tengelyes úthossz

    Product Image

    VF-7SS

    Super-Speed CNC függőleges maró 2133 x 813 x 762 mm-es járatokkal

    • 40 Kúpos
    • 3 Tengely
    • 12k Fordulatszám
    • 30+1 Szerszámkapacitás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    Kisebb X-tengelyes úthossz

    Haas VF-8SS

    VF-8SS

    Super-Speed CNC függőleges maró 1626 x 1016 x 762 mm-es járatokkal

    • 40 Kúpos
    • 3 Tengely
    • 12k Fordulatszám
    • 30+1 Szerszámkapacitás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    Eltérő megközelítés

        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
    HAAS FORGÓASZTAL HAAS SZERSZÁMGÉP FORGÓTERMÉK ILLESZKEDÉSI TÍPUSA FIGYELMEZTETÉS
    HA2TS VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C2 VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C3 VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C4 VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5CS VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRC160 VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRC210 VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT160 VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT160-2 VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT160SP VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT160SS VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210 VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210-2 VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210M VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210SP VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT310 VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT310SP VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT450 VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRTA5 VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRTA6 VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    T5C VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    T5C2 VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    T5C3 VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    T5C4 VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TR160 VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TR160-2 VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TR200Y VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TR210 VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TR310 VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TRT100 VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TRT160 VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TRT210 VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TRT70 VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT100 VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TH450 VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210HT VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210SS VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TH240 VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C-T VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C3-T VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C4-T VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TRT310 VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT310SS VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT630 VF-9SS ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
    HA5C2-T VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    LT350 VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    LT260 VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210VM VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT200HS VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HQDA5 VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TR500SS VF-9SS ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
    HQDA6 VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210S VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HDD255 VF-9SS ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
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
    Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Visszajelzés
    Haas Logo

    A Haas szállította termékek árszabása

    Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.