My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
VF-9SS

  1. Vertikální frézy
  2. Řada VF
  3. VF-9SS

VF-9SS

    JEN CNY
Momentálně není k dispozici ve vaší oblasti

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Super rychlá vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 2 134 × 1016 × 762 mm

Velmi výkonná vertikální obráběcí centra Haas Super-Speed nabízejí vysoké rychlosti otáčení vřetena, rychloposuvy a rychlou výměnu nástrojů, jež jsou potřebné pro velkoobjemovou výrobu a zkrácení doby cyklů. Každý stroj SS je vybaven přímo hnaným „inline“ vřetenem s rychlostí 12 000 rpm, ultrarychlým bočním zásobníkem nástrojů a vysokorychlostními rychloposuvy na všech osách. VF-9SS nabízí o 20" (508 mm) větší pojezd osy X než VF-8SS.

  • Větší pojezd osy X
  • Vysokorychlostní vřeteno
  • Rychlé rychloposuvy
  • Super rychlý boční zásobník nástrojů

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
Porovnat stroje
PROZKOUMAT CELOU NABÍDKU
Kontaktovat distributora

ŘADA VF

STÁHNOUT BROŽURU

DENÍK HAAS
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
    Osa X 84.00 in 2134 mm
    Osa Y 40.00 in 1016 mm
    Osa Z 30.00 in 762 mm
    Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ max.) 34.0 in 864 mm
    Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. výkon 30.0 hp 22.4 kW
    Max. rychlost 12000 rpm 12000 rpm
    Max. krouticí moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Max. krouticí moment s volitelnou převodovkou
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kužel CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Mazání ložisek Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Chlazení Coolant Jacket Coolant Jacket
    Stůl S.A.E METRIC
    Délka 84.0 in 2134 mm
    Šířka 36.0 in 914 mm
    Šířka T-drážek 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Vzdálenost T-drážek od středu 4.92 in 125 mm
    Počet standardních T-drážek 7 7
    Max. zatížení stolu (rovnoměrně rozložené) 2000 lb 907 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. obrábění 833 ipm 21.1 m/min
    Rychloposuv na X 1200 ipm 30.4 m/min
    Rychloposuv na Y 1200 ipm 30.4 m/min
    Rychloposuv na Z 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. síla X 3400 lbf 15124 N
    Max. síla Y 3400 lbf 15124 N
    Max. síla Z 3400 lbf 15124 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Kapacita 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Max. délka nástroje (od kalibrované čáry) 16.00 in 406 mm
    Max. hmotnost nástroje 12.0 lb 5.4 kg
    Nástroj k nástroji (prům.) 1.83 s 1.83 s
    Tříska-tříska (prům.) 3.28 s 3.28 s
    Všeobecně S.A.E METRIC
    Objem chladicí kapaliny 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
    Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
    Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Rychlost vřetena 12000 rpm 12000 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Výkon vřetena 30.0 hp 22.4 kW
    Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
    Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Tuzemská paleta 214.0 in x 120.0 in x 128.5 in 544 cm x 305 cm x 326 cm
    Exportní přepravka 214.0 in x 123.0 in x 130.5 in 544 cm x 313 cm x 331 cm
    Hmotnost 25200 lb 12837.0 kg
    Tuzemská paleta s volitelným zařízením EC 214 in x 120 in x 135 in 544 cm x 305 cm x 343 cm
    Exportní přepravka s volitelným zařízením EC 214 in x 123 in x 139 in 544 cm x 313 cm x 354 cm
    Hmotnost s volitelným zařízením EC 28300 lb 12837 kg
    Tuzemská paleta s 50+1 SMTC 214 in x 120 in x 133 in 544 cm x 305 cm x 338 cm
    Exportní přepravka s 50+1 SMTC 214 in x 123 in x 136 in 544 cm x 313 cm x 344 cm
    Hmotnost s 50+1 SMTC 28300 lb 12837 kg
    Tuzemská paleta s volitelným zařízením EC a 50+1 SMTC 214 in x 120 in x 138 in 544 cm x 305 cm x 351 cm
    Exportní přepravka s volitelným zařízením EC a 50+1 SMTC 214 in x 123 in x 144 in 544 cm x 313 cm x 364 cm
    Hmotnost s volitelným zařízením EC a 50+1 SMTC 28300 lb 12837 kg

    POZNÁMKA: Všechny uvedené specifikace jsou pro standardní konfiguraci stroje. Volitelné vybavení může změnit specifikace stroje.

    *Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.).

    Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC).Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem. 

    Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů.

     

    **Volitelné měniče nástrojů mohou mít jinou maximální velikost nástroje než standardní měnič nástrojů.

    Extra velké nástroje mohou vyžadovat dvě prázdné sousední kapsy mezi nástroji. Klikněte sem pro specifikace nástrojového držáku.

    POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

    † Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

     

    Standardní prvky

    Vřetena

    • Vřeteno 12 000 rpm

    Měniče nástrojů

    • Vysokorychlostní boční zásobník nástrojů s kapacitou 30+1 nástroj

    Správa třísek a chladicí kapaliny

    • Programovatelná tryska chladicí kapaliny
    • Šnek na třísky
    • Ofukovací tryska okna
    • Nádrž chladicí kapaliny s kapacitou 95 galonů
    • Sada filtrů vany na třísky
    • Čerpadlo vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny
    • Funkce mytí třísek

    Řízení Haas

    • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
    • Velké dálkové ovládací kolečko s dotykovou obrazovkou
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
    • Kryty vedení z nerezové oceli
    • Nabíjecí stojan telefonu

    Doprava

    • Výbava pro zvedání

    Záruka

    • Standardní záruka 1 rok
    Dostupné možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti automatizace

    ODPOVĚĎI NA VAŠE DOTAZY OHLEDNĚ NASAZENÍ ROBOTA HAAS: Nezabere mnoho místa, nestojí hromadu peněz ani vám nepotrvá integrace týdny. 

    ÚČINNÉ VYUŽITÍ PROSTORU

    NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ

    SNADNÁ INTEGRACE

    SNADNÉ ZAUČENÍ

    DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

    TECHNICKÁ DOKUMENTACE

    VIDEA

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    Standardní prvky

    Vřetena

    • Vřeteno 12 000 rpm

    Měniče nástrojů

    • Vysokorychlostní boční zásobník nástrojů s kapacitou 30+1 nástroj

    Správa třísek a chladicí kapaliny

    • Programovatelná tryska chladicí kapaliny
    • Šnek na třísky
    • Ofukovací tryska okna
    • Nádrž chladicí kapaliny s kapacitou 95 galonů
    • Sada filtrů vany na třísky
    • Čerpadlo vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny
    • Funkce mytí třísek

    Řízení Haas

    • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
    • Velké dálkové ovládací kolečko s dotykovou obrazovkou
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
    • Kryty vedení z nerezové oceli
    • Nabíjecí stojan telefonu

    Doprava

    • Výbava pro zvedání

    Záruka

    • Standardní záruka 1 rok
    Dostupné možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti automatizace
    TECHNICKÁ DOKUMENTACE
    • 3D model (ZIP) (připravujeme)
    • Pokyny k instalaci
    • Šablona ukotvení
    • Výkres rozvržení (připravujeme)
    • Tabulka krouticích momentů
    • Návod k obsluze

    *POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému zlepšování designu nemusí být 3D modely a výkresy rozvržení shodné s nejnovějším výrobním modelem.

    TABULKA MOŽNOSTÍ A KONFIGURACÍ SVĚRÁKU HAAS

    VZDUCHOVÉ SVĚRÁKY | HYDRAULICKÉ SVĚRÁKY

    VIDEA
    Recently Updated

    Velké frézy řady VF


    Potřebujete pomoc při výběru té správné velké frézy VF? Podívejte se na toto video, ve kterém se dozvíte o všech velkých strojích VF, které máme v nabídce.

    Super rychlost v akci

    Super rychlost se čtvrtou osou

    Stroje VF v akci

    Odebírání třísek & mazání nástrojů

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    Menší pojezd osy Y

    Product Image

    VF-7SS

    Super rychlá vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 2 134 × 813 × 762 mm

    • 40 Kužel
    • 3 Osa
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    Menší pojezd osy X

    Haas VF-8SS

    VF-8SS

    Super rychlá vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 1 626 x 1 016 x 762 mm

    • 40 Kužel
    • 3 Osa
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    Jiný přístup

        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena
    OTOČNÉ PRODUKTY HAAS STROJ HAAS TYP KOMPATIBILITY S OTOČNÝMI PRODUKTY VÝSTRAHA
    HA2TS VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C2 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C3 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C4 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5CS VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRC160 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRC210 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT160 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT160-2 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT160SP VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT160SS VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210-2 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210M VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210SP VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT310 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT310SP VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT450 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRTA5 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRTA6 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    T5C VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    T5C2 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    T5C3 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    T5C4 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TR160 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TR160-2 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TR200Y VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TR210 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TR310 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TRT100 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TRT160 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TRT210 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TRT70 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT100 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TH450 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210HT VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210SS VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TH240 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C-T VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C3-T VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C4-T VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TRT310 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT310SS VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT630 VF-9SS KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    HA5C2-T VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    LT350 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    LT260 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210VM VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT200HS VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HQDA5 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TR500SS VF-9SS KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    HQDA6 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210S VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HDD255 VF-9SS KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.

    Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

    Sestavení a cena

    Dovolte nám najít ten správný pro vaši dílnu.
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
    Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Zpětná vazba
    Haas Logo

    Cena dodávky společnosti Haas

    Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.