My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
VF-9SS Install Guide

PŘED INSTALACÍ [PRŮVODCE]

Váš prohlížeč nepodporuje HTML5 video. Váš prohlížeč nepodporuje HTML5 video.

VF-9SS Install Guide

    JEN CNY
Super rychlá vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 2 134 × 1016 × 762 mm

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje

  • PODROBNÉ POKYNY
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
  • Zkontrolujte, že podlaha je pro váš stroj vhodná. Podívejte se na oddíl "Umístění a příprava" v tomto dokumentu, kde najdete více informací.
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
Stroj je nutné umístit na pevný a stabilní betonový podklad. Standardní 6" (150mm) betonová podlaha, která je v průmyslových budovách běžná, obvykle stačí. Nicméně těžké a složité stroje, například frézky s velkým rámem a UMC, mohou pro zajištění přesné geometrie vyžadovat betonový základ 12" (300 mm) pro zajištění přesné geometrie. 

Zkontrolujte následující specifikace:

  • Beton je nutné lít přímo na základ.
  • Betom musí mít sílu 3500 psi (240 barů) při stáří 28 dnů.
  • Plnivo betonu musí být 1" (25mm) směs.
  • Ocelové vyztužení musí mít sílu v tahu 40 ksi (2 700 barů).
  • Jámu je nutné řezat tak, aby byla téměř zarovnaná se zemí. Jakýkoli materiál, který se během hloubení uvolnil, je nutné odstranit. Tím předejdete usazování.
  • Dodržujte všechny místní stavební předpisy a předpisy.
  • Souvislá deska – NEUMÍSŤUJTE stroje na dilatační spáry ani praskliny.

☑ Kotvení

Pro co nejlepší řezný výkon společnost Haas doporučuje, abyste svůj stroj ukotvili. Kliknutím sem zobrazíte kotvicí soupravy dostupné k vašemu stroji

Kotvicí soupravy ke stroji jsou dostupné ve vaší HFO. Tyto soupravy nesplňují stavební ani seismické instalační specifikace ani specifikace pro stacionární zařízení. Pokud některé z těchto specifikací potřebujete splnit, obraťte se na odborníka.

  • Kliknutím sem zobrazíte instrukce k ukotvení a půdorys kotvení. 

☑ Umístění stroje

K přemístění stroje můžete použít vysokozdvižný vozík, podvozek s kolečky nebo mostový jeřáb. Ujistěte se, že zdvihací zařízení má dostatečnou kapacitu.
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
Je nutné, abyste stále měli zajištěný přístup k ovládací skříni pro bezpečnostní a běžné operace. Mezi ovládací skříní a jakýmikoli strukturami musí být odstup 3' (1 m).
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
Stáhnout výkres uspořádání stroje (PDF) (připravujeme)

Pokyny pro zvedání 

Než se pokusíte o zvednutí stroje, přečtěte si tyto pokyny od začátku do konce.

VÝSTRAHA:
JE ZÁSADNĚ DŮLEŽITÉ, ABY PŘÍPRAVU A ZVEDÁNÍ OBRÁBĚCÍHO STROJE PROVÁDĚLI PROFESIONÁLNÍ MONTÉŘI. TYTO POKYNY JSOU URČENY POUZE PRO REFERENČNÍ ÚČELY.

DŮLEŽITÉ: Většinu – ale ne všechny* – strojů Haas lze pro polohování a instalaci zvednout pomocí mostového jeřábu. V závislosti na modelu může mít váš nový stroj Haas vestavěné zvedací prvky nebo může vyžadovat zdvihací soupravu, která obsahuje požadované zvedací konzoly a výstroj. Tato souprava je k dispozici prostřednictvím místní podnikové prodejny Haas (HFO).

Informace o všech důležitých zvedacích bodech najdete na štítku s informacemi ke zvedání na zadní straně stroje.

Aby stroj během zvedání zůstal zabezpečený a v rovnováze, je nutné použít speciální vybavení. Při zvedání stroj zvedejte pomalu, dokud nebudou všechny řetězy napnuté, poté stroj zvedněte a zkontrolujte, že zůstává vyvážený. Před uvedením stroje do provozu odstraňte zvedací konzoly a výstroj (jsou-li nainstalovány), není-li uvedeno jinak. Dodání všech řetězů a rozpěrných tyčí potřebných k řádnému zvedání stroje je zodpovědností zákazníka. Bližší informace vám sdělí místní prodejna Haas. Uschovejte všechny dodané zvedací konzoly a výstroj a uložte je na bezpečné místo pro budoucí použití. Je-li to vyžadováno, používejte pouze zvedací výstroj dodávanou společnosti Haas.

Informace o zvedání pro konkrétní model najdete na štítku s informacemi ke zvedání, který je umístěn na zadní straně stroje. Je-li to vyžadováno, připevněte zvedací držák a řetězy podle obrázku. Dbejte na to, aby se řetězy nedotýkaly plechu pouzdra ani elektrických kabelů. Všimněte si použití rozpěrných tyčí a dřeva. Společnost Haas Automation, Inc., neposkytuje rozpěrné tyče ani dřevo.

*Modely GR, GM, TL, CM a CL nejsou vhodné pro zvedání jeřábem. Je nutno je zvedat vysokozdvižným vozíkem.

Požadavky na vzduch | přepravní rozměry | elektrické spec.

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Rychlost vřetena 12000 rpm 12000 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Výkon vřetena 30.0 hp 22.4 kW
Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Tuzemská paleta 214.0 in x 120.0 in x 128.5 in 544 cm x 305 cm x 326 cm
Exportní přepravka 214.0 in x 123.0 in x 130.5 in 544 cm x 313 cm x 331 cm
Hmotnost 25200 lb 12837.0 kg
Tuzemská paleta s volitelným zařízením EC 214 in x 120 in x 135 in 544 cm x 305 cm x 343 cm
Exportní přepravka s volitelným zařízením EC 214 in x 123 in x 139 in 544 cm x 313 cm x 354 cm
Hmotnost s volitelným zařízením EC 28300 lb 12837 kg
Tuzemská paleta s 50+1 SMTC 214 in x 120 in x 133 in 544 cm x 305 cm x 338 cm
Exportní přepravka s 50+1 SMTC 214 in x 123 in x 136 in 544 cm x 313 cm x 344 cm
Hmotnost s 50+1 SMTC 28300 lb 12837 kg
Tuzemská paleta s volitelným zařízením EC a 50+1 SMTC 214 in x 120 in x 138 in 544 cm x 305 cm x 351 cm
Exportní přepravka s volitelným zařízením EC a 50+1 SMTC 214 in x 123 in x 144 in 544 cm x 313 cm x 364 cm
Hmotnost s volitelným zařízením EC a 50+1 SMTC 28300 lb 12837 kg


*Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 V stř. Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů CL-1 a CM-1, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC). Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci do terénu; musí se objednat se strojem.

POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mají vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

Požadavky na vzduch u strojů Haas

Aby mohl stroj správně fungovat, musí mít k dispozici čistý a suchý vzduch s minimálním tlakem a objemem. Viz níže uvedená tabulka.

  • Umístění vzduchového sání najdete na schématu rozvržení stroje, který je k dispozici na  http://haascnc.com.

Poznámka: Pokud vytváříte pomocná vzduchové připojení, musíte je umístit na sací (neregulované) straně vzduchového filtru / regulátoru nebo uzavíracího ventilu vzduchu.

  • Přívod stlačeného vzduchu s kompresorem o minimálním výkonu 2 hp (1,5 kW) s minimální nádrží o objemu 20 galonů (75 L), který je určen pro nepřetržitý provoz.
  • Kompresor musí mít výkon 2 hp (1,5 kW) na každý stroj (např. instalace 5 strojů vyžaduje kompresor s výkonem 10 hp (7,5 kW)).

* Pokud je tlak nasávaného vzduchu vyšší než 120 psi (8,2 baru), musíte přidat regulátor tlaku vzduchu.

Chladicí kapalina


Upozornění:
 Jako chladicí kapalinu nepoužívejte „čisté“ minerální oleje. Tyto produkty poškozují těsnění a hadice v celém stroji. Používáte-li úsporný mazací systém, používejte výhradně doporučené oleje.

Poznámka: Udržujte chladicí směs tak, aby koncentrát chladicí kapaliny zůstával na přijatelných úrovních. Nesprávně udržované směsi chladicích kapalin mohou vést ke korozi součástí stroje. Na poškození korozí se nevztahuje vaše záruka.

  • Podívejte se na náš zdroj o chladicích kapalinách na obráběcích strojích www.haascnc.com/video. Toto video o chladicích kapalinách na obráběcích strojích vám poskytne úplné informace o údržbě chladicí kapaliny.
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
  • Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 V stř. Volitelný interní vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC) je k dispozici pro všechny modely s výjimkou stolních strojů CL-1 a CM-1.
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
  • U strojů řady mini frézek vyžadují některé doplňky, například vnitřní chlazení, třífázové napájení.
  • Třífázové napájení používá mnoho strojů. Může mít tvar Y nebo delta.
  • Zdroj napájení je nutné uzemnit. Jedno rameno nebo středové rameno u delty. Neutrál pro tvarovku Y.
  • Všechny fáze musí být v rovnováze. Napětí musí být konstantní s odchylkami ± 10 %.

Jednofázové napájení

  • Některé stroje vám umožňují používat jednofázové napájení. Viz výše uvedenou tabulku „Elektrické specifikace“.
  • Dodávané napájení musí mít hodnotu 208–240 V AC a musí být konstantní s odchylkami ± 10 %.
  • U strojů řady mini frézek vyžadují některé doplňky, například vnitřní chlazení, třífázové napájení.

Velikost drátu

  • Požadavky na velikost drátu závisí na jeho délkách. Vyhledejte místní předpisy týkající se elektrických zapojení.

Servisní jistič

  • Zkontrolujte, zda jistič, který se připojuje ke stroji, splňuje specifikace společnosti Haas. Viz sloupec „Jmenovitý odběr“ ve výše uvedené tabulce „Elektrické specifikace“.
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
HA2TS VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HA5C VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HA5C2 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HA5C3 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HA5C4 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HA5CS VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRC160 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRC210 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT160 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT160-2 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT160SP VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT160SS VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210-2 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210M VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210SP VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT310 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT310SP VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT450 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRTA5 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRTA6 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
T5C VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
T5C2 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
T5C3 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
T5C4 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TR160 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TR160-2 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TR200Y VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TR210 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TR310 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TRT100 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TRT160 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TRT210 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TRT70 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH450 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210HT VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210SS VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH240 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HA5C-T VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HA5C3-T VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HA5C4-T VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TRT310 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT310SS VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT630 VF-9SS KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
HA5C2-T VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
LT350 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
LT260 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210VM VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT200HS VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HQDA5 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TR500SS VF-9SS KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
HQDA6 VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT210S VF-9SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HDD255 VF-9SS KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
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
Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.