VF-9SS Install Guide

预装 [指南]

您的浏览器不支持 HTML5 视频。 您的浏览器不支持 HTML5 视频。

VF-9SS Install Guide

    仅人民币
超高速铣床数控立式加工中心,行程为 2134 毫米 x 1016 毫米 x 762 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量

  • 分步指南
  • 布局图
  • 起吊说明
  • 气源/电气/冷却液/运输
  • 转台套件
  • 其他资源

预装检查表

下载预装检查表以供打印

简介


如果正确准备好安装场地,机床安装会更加简单快捷。收集以下信息:

  • 确保地面适合放置机床。如需更多信息,请参阅本文件的“放置和准备”一节。
    • 如果必须浇筑新地基,务必确保您有足够时间等待混凝土达到 28 天强度。
  • 清理安装位置。清理出一条路用于将机床搬运到安装位置。
  • 确保机床位置已正确铺设好电线和通风管道。
  • 安排安装日期和时间。告知相关的 Haas 专卖店,以便他们派遣技术人员。
  • 如果您对此过程有疑问,请联系 Haas 专卖店了解详情。
逐步安装指南

放置和准备


☑
地基

必须将机床放置在稳固的混凝土地基上。工业大厦的标准 6 英寸(150 毫米)混凝土地面通常足以满足此用途。但是,大框架铣床和 UMC 等重型、复杂机床设备可能需要 12" (300 毫米) 的混凝土基础,以确保准确的几何形状要求。 

请参阅以下规范:
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
下载机床布局图 (PDF)(即将就绪)

起吊说明 

尝试起吊机床之前,务必通读起吊说明。

警告:
务必要由专业装配人员执行机床的准备和起吊作业。本说明仅供参考。

重要:大多数 - 但非全部* - Haas 机床可由桥式起重机升降以进行定位和安装。根据型号,您的新 Haas 机床可能内置起重装置,或可能需要起吊套件,您可通过当地的 Haas 专卖店 (HFO) 购买该套件,其中包括所需的吊架和五金件。

参阅机床背面的起吊标牌,找出所有关键起吊点。

为确保机床在起吊过程中保持平稳,必须使用专用设备。起吊机床时,慢慢提升,直至所有链条都拉紧,然后吊起机床,确保机床在起吊过程中保持平衡。操作机床之前要拆除吊架和五金件(如已安装),除非另有说明。客户应负责提供正确地起吊机床所需的所有链条和扩杆。敬请联系当地 Haas 专卖店以了解更多信息。保留任何提供的吊架和五金件,并将其存放在安全的地方,以供将来使用。只能使用 Haas 提供的起吊用五金件(如需)。

参阅机床背面的起吊标牌,了解特定于型号的起吊信息。如图所示安装吊架(如需)和链条。确保链条不接触到钣金护罩或电线。注意扩杆和木材的使用。Haas Automation, Inc. 不提供扩杆或木材。

*GR、GM、TL、CM 和 CL 型号不适合桥式起吊。这些型号必须通过叉车起吊。

气源要求 | 装运尺寸 | 电气规格

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 12000 rpm 12000 rpm
传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
主轴电源 30.0 hp 22.4 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 214.0 in x 120.0 in x 128.5 in 544 cm x 305 cm x 326 cm
出口箱 214.0 in x 123.0 in x 130.5 in 544 cm x 313 cm x 331 cm
重量 25200 lb 12837.0 kg
国产托盘(有/无 EC 选件) 214 in x 120 in x 135 in 544 cm x 305 cm x 343 cm
出口箱(有/无 EC 选件) 214 in x 123 in x 139 in 544 cm x 313 cm x 354 cm
重量(有/无 EC 选件) 28300 lb 12837 kg
国产托盘(有无 50+1 SMTC) 214 in x 120 in x 133 in 544 cm x 305 cm x 338 cm
出口箱(有/无 50+1 SMTC) 214 in x 123 in x 136 in 544 cm x 313 cm x 344 cm
重量(有/无 50+1 SMTC) 28300 lb 12837 kg
国产托盘(有/无 EC 选件与 50+1 SMTC) 214 in x 120 in x 138 in 544 cm x 305 cm x 351 cm
出口箱(有/无 EC 选件)与 50+1 SMTC 214 in x 123 in x 144 in 544 cm x 313 cm x 364 cm
重量(有/无 EC 选件与 50+1 SMTC) 28300 lb 12837 kg


*Haas 机床采用 220 VAC 电力设计。所有型号(桌面型机床 CL-1 和 CM-1 除外)可选配内部高压变压器(380 - 480 VAC)。 此可选高压内部变压器不能在客户现场安装;必须与机床一起订购。

注意!选配高性能主轴的功率要求高于标准主轴。在给机床通电之前验证功率要求。

Haas 机床的气源要求

机床必须有达到最低压力和风量的清洁干燥气源,以确保正常工作。请参阅下表。

  • 如需了解进气口的位置,请访问 http://haascnc.com 查看机床布局图。

注意: 如果您要进行辅助供气连接,必须在空气过滤器/调节阀或停气阀的输入(非调节)侧进行。

  • 使用功率不低于 2 hp (1.5 kW)、带有容积不小于 20 加仑(75 升)且可以连续工作的压缩机供应压缩空气。
  • 压缩机用于每台机床的功率必须为 2 hp (1.5 kW)(例如,安装 5 台机床需要一台功率为 10 hp (7.5 kW) 的压缩机)。

* 如果进气气压高于 120 psi (8.2 bar),您需要提供气压调节器。

冷却液


小心:
 请勿使用纯粹或“纯净”矿物油产品作为冷却液。这些产品会导致机床的管道和密封件受损。如果您使用最小量润滑系统,请仅使用推荐的油。

注意: 确保保持冷却液混合,使冷却液浓度维持在可接受的水平。冷却液混合不当可能导致机床零件生锈。生锈损坏不属于保修范围。

  • 请访问 www.haascnc.com/video 获取我们的机床冷却液资源。“机床冷却液视频”系列为您提供关于冷却液维护的全面信息。
  • 机床冷却液必须是以下类型之一:
    • 可溶性油冷却液
    • 半合成冷却液
    • 合成冷却液

 

Haas 机床的电气要求


常规
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
  • 机床的底盘必须单独连接一条接地线。
  • 接地线必须绕回机床供电的维修面板。
  • 请勿使用导管作为地线。
  • 请勿使用冷水管或接地棒作为机床的接地总线。

三相电源

  • 对于迷你铣床系列机床,某些选件(例如主轴中心内冷)需要使用三相电源。
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
  • 对于迷你铣床系列机床,某些选件(例如主轴中心内冷)需要使用三相电源。
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
HA2TS VF-9SS 正向装配
HA5C VF-9SS 正向装配
HA5C2 VF-9SS 正向装配
HA5C3 VF-9SS 正向装配
HA5C4 VF-9SS 正向装配
HA5CS VF-9SS 正向装配
HRC160 VF-9SS 正向装配
HRC210 VF-9SS 正向装配
HRT160 VF-9SS 正向装配
HRT160-2 VF-9SS 正向装配
HRT160SP VF-9SS 正向装配
HRT160SS VF-9SS 正向装配
HRT210 VF-9SS 正向装配
HRT210-2 VF-9SS 正向装配
HRT210M VF-9SS 正向装配
HRT210SP VF-9SS 正向装配
HRT310 VF-9SS 正向装配
HRT310SP VF-9SS 正向装配
HRT450 VF-9SS 正向装配
HRTA5 VF-9SS 正向装配
HRTA6 VF-9SS 正向装配
T5C VF-9SS 正向装配
T5C2 VF-9SS 正向装配
T5C3 VF-9SS 正向装配
T5C4 VF-9SS 正向装配
TR160 VF-9SS 正向装配
TR160-2 VF-9SS 正向装配
TR200Y VF-9SS 正向装配
TR210 VF-9SS 正向装配
TR310 VF-9SS 正向装配
TRT100 VF-9SS 正向装配
TRT160 VF-9SS 正向装配
TRT210 VF-9SS 正向装配
TRT70 VF-9SS 正向装配
HRT100 VF-9SS 正向装配
TH450 VF-9SS 正向装配
HRT210HT VF-9SS 正向装配
HRT210SS VF-9SS 正向装配
TH240 VF-9SS 正向装配
HA5C-T VF-9SS 正向装配
HA5C3-T VF-9SS 正向装配
HA5C4-T VF-9SS 正向装配
TRT310 VF-9SS 正向装配
HRT310SS VF-9SS 正向装配
HRT630 VF-9SS 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HA5C2-T VF-9SS 正向装配
LT350 VF-9SS 正向装配
LT260 VF-9SS 正向装配
HRT210VM VF-9SS 正向装配
HRT200HS VF-9SS 正向装配
HQDA5 VF-9SS 正向装配
TR500SS VF-9SS 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HQDA6 VF-9SS 正向装配
HRT210S VF-9SS 正向装配
HDD255 VF-9SS 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。