My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
VF-9SS

  1. Vertikalne glodalice
  2. Serija VF
  3. VF-9SS

VF-9SS

    SAMO CNY
 
Trenutačno nije dostupno u vašoj regiji

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

Super-Speed CNC vertikalna glodalica s hodom od 2134 x 1016 x 762 mm

Haas Super-Speed vertikalni obradni centri pružaju velike brzine glavnog vretena, brze hodove i brzo izmjenjivanje alata neophodno za proizvodnju velikog volumena i skraćeno vrijeme ciklusa. Svaki SS stroj ima značajku od 12.000-rpm, linijski direktni pogon glavnog vretena, ultra brzi bočno pričvršćen izmjenjivač alata i brzim pomacima na svim osima. VF-9SS nudi 20" (508 mm) viši hod osi u X-osi nego VF-8SS.

  • Viši hod osi u X-osi
  • Glavno vreteno velike brzine
  • Brzi hodovi
  • Super brzi bočno pričvršćen izmjenjivač alata
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
SERIJA VF

PREUZMITE BROŠURU

HAASOV ČASOPIS

    Usporedi strojeve
    SASTAVLJANJE I CIJENA
    Kontaktirajte zastupnika
    • Izgradi i cijena
    • Specifikacije
    • Automatizacija
    • Informacije o stroju
    • Grafikon usklađenosti rotacijskih strojeva

    Hodovi S.A.E METRIC
    Os X 84.00 in 2134 mm
    Os Y 40.00 in 1016 mm
    Z os 30.00 in 762 mm
    Nos vretena do stola (~ maks.) 34.0 in 864 mm
    Nos vretena do stola (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. ocjena 30.0 hp 22.4 kW
    Maks. brzina 12000 rpm 12000 rpm
    Maks. obratni moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Maks. obratni moment s opcijom mjenjača
    Pogonski sustav Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Podmazivanje ležaja Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Hlađenje Coolant Jacket Coolant Jacket
    Tablica S.A.E METRIC
    Dužina 84.0 in 2134 mm
    Širina 36.0 in 914 mm
    Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Udaljenost središta T-utora 4.92 in 125 mm
    Broj standardnih T-utora 7 7
    Maksimalna težina na stolu (jednako raspoređena) 2000 lb 907 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maksimalno rezanje 833 ipm 21.1 m/min
    Brzi pomaci na X 1200 ipm 30.4 m/min
    Brzi pomaci na Y 1200 ipm 30.4 m/min
    Brzi pomaci na Z 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maksimalni potisak X 3400 lbf 15124 N
    Maksimalni potisak Y 3400 lbf 15124 N
    Maksimalni potisak Z 3400 lbf 15124 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tip SMTC SMTC
    Kapacitet 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Maksimalna dužina alata (od crte koja presijeca os vretena, od koje se mjeri vrh alata) 16.00 in 406 mm
    Maksimalna težina alata 12.0 lb 5.4 kg
    Tool to tool (vrijeme zamjene alata) (prosjek) 1.83 s 1.83 s
    Strugotina-na-strugotinu (vrijeme između zadnjeg reza jednog alata i prvog reza drugog alata) (prosjek) 3.28 s 3.28 s
    Općenito S.A.E METRIC
    Kapacitet rashladnog sredstva 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Izravno spojeno crijevo za zrak 3/8 in 3/8 in
    Spojnica (zrak) 3/8 in 3/8 in
    Minimalni tlak zraka 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Brzina vretena 12000 rpm 12000 rpm
    Pogonski sustav Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Snaga vretena 30.0 hp 22.4 kW
    Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
    Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Domaća paleta 214.0 in x 120.0 in x 128.5 in 544 cm x 305 cm x 326 cm
    Sanduk za izvoz 214.0 in x 123.0 in x 130.5 in 544 cm x 313 cm x 331 cm
    Težina 25200 lb 12837.0 kg
    Domaća paleta s opcijom EC 214 in x 120 in x 135 in 544 cm x 305 cm x 343 cm
    Sanduk za izvoz s EC opcijom 214 in x 123 in x 139 in 544 cm x 313 cm x 354 cm
    Težina s opcijom EC 28300 lb 12837 kg
    Domaća paleta s 50+1 SMTC 214 in x 120 in x 133 in 544 cm x 305 cm x 338 cm
    Sanduci za izvoz s 50+1 SMTC 214 in x 123 in x 136 in 544 cm x 313 cm x 344 cm
    Težina s 50+1 SMTC 28300 lb 12837 kg
    Domaća paleta s opcijom EC i 50+1 SMTC 214 in x 120 in x 138 in 544 cm x 305 cm x 351 cm
    Sanduk za izvoz s opcijom EC i 50+1 SMTC 214 in x 123 in x 144 in 544 cm x 313 cm x 364 cm
    Težina s opcijom EC i 50+1 SMTC 28300 lb 12837 kg

    NAPOMENA: Sve navedene specifikacije odnose se na standardnu konfiguraciju stroja. Opcijska oprema može promijeniti specifikacije stroja.

    *Haas strojevi dizajnirani su za rad na napajanju od 220 VAC (200-240 VAC). Dodatni interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele, osim za Desktop strojeve, CL-1 i CM-1 i usmjernike ploča za SR seriju. Ovaj opcijski visokonaponski interni transformator nije moguće ugraditi na terenu; mora se naručiti sa strojem.

    Haas strojevi namijenjeni Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu konfigurirani su s internim visokonaponskim neizolacijskim transformatorom za rad na 400 V AC, osim Desktop strojeva, uroutersa serije CL-1, CM-1 i SR. 

    **Opcijski izmjenjivači alata mogu imati drugačiju maksimalnu veličinu alata od standardnog izmjenjivača alata. Iznimno veliki alati mogu zahtijevati da između alata budu prazna dva susjedna utora. Kliknite ovdje za specifikacije držača alata.

    PAŽNJA! Dodatna opcijska glavna vretena velike učinkovitosti zahtijevaju više snage od standardnog glavnog vretena. Međutim, ako se konjska snaga glavnog vretena (kW) ne promijeni, potrebna snaga ostaje ista. Provjerite potrebne specifikacije napajanja prije instalacije napajanja za stroj.

    † Potrošnja zraka na strojevima serije DC konus 40 može biti veća kada je aktiviran ispuhivanje zrakom kroz alat (TAB).

     

    Standardne značajke

    Glavna vretena

    • 12.000-rpm glavno vreteno

    Izmjenjivači alata

    • Brzi bočno pričvršćeni izmjenjivač alata 30+1

    Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

    • Programabilna mlaznica rashladne tekućine
    • Pužni vijak za odvodnju strugotine
    • Window Air Blast
    • 95-galonski spremnik za rashladno sredstvo
    • Komplet filtra ladice za strugotine
    • Višestupanjska pumpa rashladnog sredstva
    • Značajka ispiranja strugotina

    Haas upravljačka naprava

    • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
    • Velika daljinska ručica s dodirnim zaslonom
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
    • Zaštita kliznih stazaod nehrđajućeg čelika
    • Stalak za punjenje telefona

    Dostava

    • Provedba podizanja

    Jamstvo

    • 1-godišnje standardno jamstvo
    Dostupne opcije

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Mogućnosti automatizacije

    ODGOVORI NA SVA VAŠA PITANJA O DODAVANJU HAAS ROBOTA: Neće zauzimati puno prostora, koštati gomilu novaca niti će bit potrebni tjedni da se integrira. 

    PROSTORNA UČINKOVITOST

    ISPLATIVOST

    JEDNOSTAVNA INTEGRACIJA

    LAKO UČENJE

    DOSTUPNE OPCIJE

    TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

    VIDEOZAPISI

    POVEZANI PROIZVODI

    Standardne značajke

    Glavna vretena

    • 12.000-rpm glavno vreteno

    Izmjenjivači alata

    • Brzi bočno pričvršćeni izmjenjivač alata 30+1

    Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

    • Programabilna mlaznica rashladne tekućine
    • Pužni vijak za odvodnju strugotine
    • Window Air Blast
    • 95-galonski spremnik za rashladno sredstvo
    • Komplet filtra ladice za strugotine
    • Višestupanjska pumpa rashladnog sredstva
    • Značajka ispiranja strugotina

    Haas upravljačka naprava

    • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
    • Velika daljinska ručica s dodirnim zaslonom
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
    • Zaštita kliznih stazaod nehrđajućeg čelika
    • Stalak za punjenje telefona

    Dostava

    • Provedba podizanja

    Jamstvo

    • 1-godišnje standardno jamstvo
    Dostupne opcije

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Mogućnosti automatizacije
    TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
    • 3D model (ZIP) (Dolazi uskoro)
    • Vodič za instalaciju
    • Predložak za ankeriranje
    • Nacrt rasporeda (Dolazi uskoro)
    • Grafikon obratnog momenta
    • Priručnik za korisnika

    *NAPOMENA: Zbog stalnih poboljšanja dizajna, 3D modeli i crteži izgleda možda nisu precizni u odnosu na najnoviji proizvodni model.

    OPCIJE HAAS ŠKRIPCA I TABLICA KONFIGURACIJA

    ZRAČNI ŠKRIPCI | HIDRAULIČKI ŠKRIPCI

    VIDEOZAPISI
    Recently Updated

    Velike glodalice serije VF


    Trebate pomoć pri odabiru pravog velikog VF-a? Pogledajte ovaj video kako biste saznali više o svim velikim VF strojevima koje imamo u ponudi.

    Iznimna brzina na djelu

    Iznimna brzina s 4. osovine

    VF strojevi na djelu

    Uklanjanje strugotina i podmazivanje alata

    POVEZANI PROIZVODI

    Manji hod osi u Y-osi

    Product Image

    VF-7SS

    Super-Speed CNC vertikalna glodalica s hodom od 2134 x 813 x 762 mm

    • 40 Konus
    • 3 Os
    • 12k o/min
    • 30+1 Kapacitet alata
        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price

    Manji hod osi u X-osi

    Haas VF-8SS

    VF-8SS

    Super-Speed CNC vertikalna glodalica s hodom od 1626 x 1016 x 762 mm

    • 40 Konus
    • 3 Os
    • 12k o/min
    • 30+1 Kapacitet alata
        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price

    Drukčiji pristup

        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price
    HAAS ROTACIJSKI UREĐAJ HAAS STROJ VRSTA ROTACIJSKIH SKLOPOVA UPOZORENJE
    HA2TS VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    HA5C VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    HA5C2 VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    HA5C3 VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    HA5C4 VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    HA5CS VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    HRC160 VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    HRC210 VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    HRT160 VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    HRT160-2 VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    HRT160SP VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    HRT160SS VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    HRT210 VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    HRT210-2 VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    HRT210M VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    HRT210SP VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    HRT310 VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    HRT310SP VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    HRT450 VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    HRTA5 VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    HRTA6 VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    T5C VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    T5C2 VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    T5C3 VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    T5C4 VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    TR160 VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    TR160-2 VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    TR200Y VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    TR210 VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    TR310 VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    TRT100 VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    TRT160 VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    TRT210 VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    TRT70 VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    HRT100 VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    TH450 VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    HRT210HT VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    HRT210SS VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    TH240 VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    HA5C-T VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    HA5C3-T VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    HA5C4-T VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    TRT310 VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    HRT310SS VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    HRT630 VF-9SS ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
    HA5C2-T VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    LT350 VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    LT260 VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    HRT210VM VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    HRT200HS VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    HQDA5 VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    TR500SS VF-9SS ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
    HQDA6 VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    HRT210S VF-9SS POZITIVNI SKLOP
    HDD255 VF-9SS ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
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
    Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratna veza
    Haas Logo

    Haas cijena s dostavom

    Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.