My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
VF-9SS

  1. Pystykaraiset jyrsinkoneet
  2. VF-sarja
  3. VF-9SS

VF-9SS

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

Huippunopea CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 2 134 x 1 016 x 762 mm

Haasin huipputehokkaat pystykaraiset Super-Speed-pystytyöstökeskukset mahdollistavat korkeat karanopeudet sekä nopeat pikaliikkeet ja työkalujen vaihdot. Nämä ovat tärkeitä ominaisuuksia suurten tuotantomäärien ja lyhyempien kiertoaikojen yhteydessä. Jokaisessa SS-koneessa on 12 000 rpm:n inline-suorakäyttökara, erittäin nopea sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja ja nopeat pikaliikkeet kaikissa akseleissa. VF-9SS tarjoaa 20" (508 mm) suuremman X-akselin liikealueen kuin VF-8SS.

  • Suurempi X-akselin liikealue
  • Suurnopeuskara
  • Nopeat pikaliikkeet
  • Huippunopea sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 12k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään

VF-SARJA

LATAA ESITE

HAAS-LEHTI

    Vertaa koneita
    RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
    Ota yhteyttä jälleenmyyjään
    • Kokoonpano ja hinta
    • Tekniset tiedot
    • Automaatio
    • Koneen tiedot
    • Pyöröpöytien sopivuus

    Liikealueet S.A.E METRIC
    X-akseli 84.00 in 2134 mm
    Y-akseli 40.00 in 1016 mm
    Z-akseli 30.00 in 762 mm
    Karanpäästä pöytään (~ maks.) 34.0 in 864 mm
    Karanpäästä pöytään (~ väh.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Suurin teho 30.0 hp 22.4 kW
    Suurin nopeus 12000 rpm 12000 rpm
    Enimmäisvääntömomentti 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Maksimivääntömomentti valinnaisella vaihdelaatikolla
    Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kartio CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Laakerin voitelu Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Jäähdytys Coolant Jacket Coolant Jacket
    Pöytä S.A.E METRIC
    Pituus 84.0 in 2134 mm
    Leveys 36.0 in 914 mm
    T-uran leveys 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T-uran keskipisteen etäisyys 4.92 in 125 mm
    Vakio-T-urien määrä 7 7
    Pöydälle sijoitettava enimmäispaino (tasaisesti jaettuna) 2000 lb 907 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Suurin leikkaus 833 ipm 21.1 m/min
    Pikaliikkeet X-akselilla 1200 ipm 30.4 m/min
    Pikaliikkeet Y-akselilla 1200 ipm 30.4 m/min
    Pikaliikkeet Z-akselilla 945 ipm 24.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks työntövoima X 3400 lbf 15124 N
    Maks työntövoima Y 3400 lbf 15124 N
    Maks työntövoima Z 3400 lbf 15124 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tyyppi SMTC SMTC
    Kapasiteetti 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Työkalun suurin pituus 16.00 in 406 mm
    Suurin työkalun paino 12.0 lb 5.4 kg
    Työkalusta työkaluun (ka.) 1.83 s 1.83 s
    Lastusta lastuun (ka.) 3.28 s 3.28 s
    Yleistä S.A.E METRIC
    Jäähdytysnesteen tilavuus 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
    Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
    Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Karanopeus 12000 rpm 12000 rpm
    Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Karan teho 30.0 hp 22.4 kW
    Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
    Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Kotimainen paletti 214.0 in x 120.0 in x 128.5 in 544 cm x 305 cm x 326 cm
    Vientilaatikko 214.0 in x 123.0 in x 130.5 in 544 cm x 313 cm x 331 cm
    Paino 25200 lb 12837.0 kg
    Kotimainen paletti EC-vaihtoehdolla 214 in x 120 in x 135 in 544 cm x 305 cm x 343 cm
    Vientilaatikko EC-vaihtoehdolla 214 in x 123 in x 139 in 544 cm x 313 cm x 354 cm
    Paino EC-vaihtoehdolla 28300 lb 12837 kg
    Kotimainen paletti ja 50+1 SMTC 214 in x 120 in x 133 in 544 cm x 305 cm x 338 cm
    Vientilaatikko ja 50+1 SMTC 214 in x 123 in x 136 in 544 cm x 313 cm x 344 cm
    Paino ja 50+1 SMTC 28300 lb 12837 kg
    Kotimainen paletti EC-vaihtoehdolla ja 50+1 SMTC 214 in x 120 in x 138 in 544 cm x 305 cm x 351 cm
    Vientilaatikko EC-vaihtoehdolla ja 50+1 SMTC 214 in x 123 in x 144 in 544 cm x 313 cm x 364 cm
    Paino EC-vaihtoehdolla ja 50+1 SMTC 28300 lb 12837 kg

    HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

    *Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

    Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

    **Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

    HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

    † Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

     

    Perusominaisuudet

    Karat

    • 12 000 rpm kara

    Työkalunvaihtajat

    • Korkeanopeuksinen sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 30+1

    Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

    • Ohjelmoitava leikkuunestesuutin
    • Ruuvikuljetin
    • Ikkunan ilmapuhallus
    • 95 gallonan jäähdytysnestesäiliö
    • Lastukaukalon suodatinsetti
    • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu
    • Lastujen pesutoiminto

    Haas-ohjaus

    • Ohjauksen laajakuvanäyttö
    • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
    • Ethernet-käyttöliittymä
    • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
    • Ylijännitesuoja
    • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
    • Edistyksellinen työkalunvalvonta
    • Medianäytön M-koodi: M130
    • HaasConnect: Etävalvonta
    • HaasDrop
    • Kiinteä kierteytys
    • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
    • ECO Mode -tila

    Tuotevaihtoehdot

    • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut johdesuojat
    • Puhelimen latausteline

    Toimitus

    • Nostovaruste

    Takuu

    • Yhden vuoden vakiotakuu
    Käytettävissä olevat vaihtoehdot

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automaatioasetukset

    VASTAUKSET HAAS-ROBOTIN LISÄÄMISEEN LIITTYVIIN HUOLEHAIHEISIIN: Se ei vie paljon tilaa, ei maksa suuria summia, eikä integrointi vie viikkoja. 

    TILAA SÄÄSTÄVÄ

    KUSTANNUSTEHOKAS

    HELPPO INTEGROIDA

    HELPOSTI OPITTAVISSA

    KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

    VIDEOT

    OHEISTUOTTEET

    Perusominaisuudet

    Karat

    • 12 000 rpm kara

    Työkalunvaihtajat

    • Korkeanopeuksinen sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 30+1

    Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

    • Ohjelmoitava leikkuunestesuutin
    • Ruuvikuljetin
    • Ikkunan ilmapuhallus
    • 95 gallonan jäähdytysnestesäiliö
    • Lastukaukalon suodatinsetti
    • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu
    • Lastujen pesutoiminto

    Haas-ohjaus

    • Ohjauksen laajakuvanäyttö
    • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
    • Ethernet-käyttöliittymä
    • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
    • Ylijännitesuoja
    • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
    • Edistyksellinen työkalunvalvonta
    • Medianäytön M-koodi: M130
    • HaasConnect: Etävalvonta
    • HaasDrop
    • Kiinteä kierteytys
    • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
    • ECO Mode -tila

    Tuotevaihtoehdot

    • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut johdesuojat
    • Puhelimen latausteline

    Toimitus

    • Nostovaruste

    Takuu

    • Yhden vuoden vakiotakuu
    Käytettävissä olevat vaihtoehdot

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automaatioasetukset
    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
    • 3D-malli (ZIP) (tulossa pian)
    • Asennusopas
    • Kiinnitysmalli
    • Asettelupiirros (tulossa pian)
    • Vääntömomenttitaulukko
    • Käyttöoppaat

    *HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

    HAASIN PURISTINVAIHTOEHTOJEN JA KOKOONPANOJEN TAULUKKO

    ILMAPURISTIMET | HYDRAULIPURISTIMET

    VIDEOT
    Recently Updated

    Suuret VF-sarjan jyrsimet


    Tarvitsetko apua juuri sen oikean suuren VF-koneen valitsemisessa? Katso tämä video, jossa kerrotaan kaikki valikoimamme suurista VF-koneista.

    Huippunopea kone toiminnassa

    Huippunopeus ja 4. akseli

    VF-koneet toiminnassa

    Lastujen poisto ja työkalun voitelu

    OHEISTUOTTEET

    Pienempi Y-akselin liikealue

    Product Image

    VF-7SS

    Huippunopea CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 2 134 x 813 x 762 mm

    • 40 Kartio
    • 3 Akseli
    • 12k RPM
    • 30+1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    Pienempi X-akselin liikealue

    Haas VF-8SS

    VF-8SS

    Supernopea CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 626 x 1 016 x 762 mm

    • 40 Kartio
    • 3 Akseli
    • 12k RPM
    • 30+1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    Erilainen lähestymistapa

        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
    HAAS-PYÖRÖPÖYTÄ HAAS-KONE PYÖRÖPÖYDÄN SOPIVUUSTYYPPI VAROITUS
    HA2TS VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C2 VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C3 VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C4 VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5CS VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRC160 VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRC210 VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT160 VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT160-2 VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT160SP VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT160SS VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210 VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210-2 VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210M VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210SP VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT310 VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT310SP VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT450 VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRTA5 VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRTA6 VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    T5C VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    T5C2 VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    T5C3 VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    T5C4 VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TR160 VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TR160-2 VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TR200Y VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TR210 VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TR310 VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TRT100 VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TRT160 VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TRT210 VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TRT70 VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT100 VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TH450 VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210HT VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210SS VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TH240 VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C-T VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C3-T VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C4-T VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TRT310 VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT310SS VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT630 VF-9SS VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
    HA5C2-T VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    LT350 VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    LT260 VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210VM VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT200HS VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HQDA5 VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TR500SS VF-9SS VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
    HQDA6 VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210S VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HDD255 VF-9SS VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.

    Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

    Kokoonpano ja hinta

    Autamme sinua löytämään oikean koneen omaan pajaasi.

    Aloita

    Tarvitsetko lisätietoja?

    Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

    Language Preference :
    Loading

    Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Palaute
    Haas Logo

    Haasin toimitushinta

    Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.