My Haas مرحبًا،
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
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
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas أدوات HAAS الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
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
VM-5

  1. ماكينات التفريز العمودية
  2. ماكينات صنع القوالب
  3. VM-5

VM-5

    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
غير متوفر حاليًا في منطقتك

للحصول على أفضل سعر في منطقتك، عليك الاتصال بمنفذ مصنع Haas المحلي لديك.

ماكينة صنع القوالب العمودية بنظام التحكم الرقمي بحركة تنقل 1270 مم × 660 مم × 635 مم

تعتبر ماكينات سلسلة VM من Haas بمثابة مراكز فرازة رأسية (VMC) عالية الأداء، إذ توفر الدقة والمتانة والاستقرار الحراري اللازم لصنع القوالب، وأعمال القولبة والأدوات، وغيرها من الصناعات عالية الدقة. تحتوي كل ماكينة على مكعب عمل واسع وطاولة متعددة التركيبات، ومغزل محرك الأقراص المباشر المضمن 12000 rpm. تشمل الخواص القياسية وحدة تحكم عالية السرعة من Haas مع النظر للأمام بشكل كامل ومبادل أدوات ذا تركيب جانبي وفوهة تبريد قابلة للبرمجة، ومسدس هواء آلي وغير ذلك الكثير. 

  • مغزل محرك الأقراص المباشر المضمن
  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي
  • طاولة متعددة التركيبات
  • برنامج ماكينات عالية السرعة
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
  • مخطط توافق القِطع الدوَّارة

الانتقالات S.A.E METRIC
المحور X 50.00 in 1270 mm
المحور Y 26.00 in 660 mm
المحور Z 25.00 in 635 mm
مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأقصى) 29.2 in 742 mm
مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأدنى) 4.2 in 107 mm
Spindle S.A.E METRIC
أقصى تصنيف 30.0 hp 22.4 kW
السرعة القصوى 12000 rpm 12000 rpm
أقصى عزم دوران 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
مستدق CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
تشحيم المحمل Air / Oil Injection Air / Oil Injection
التبريد Coolant Jacket Coolant Jacket
طاولة S.A.E METRIC
الطول 54.0 in 1372 mm
العرض 24.0 in 610 mm
عرض الفتحة T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
مسافة مركز فتحة T 3.94 in 100 mm
عدد فتحات T القياسية 13 in Y and 6 in X 13 in Y and 6 in X
أقصى وزن على الطاولة (موزعة بالتساوي) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
الحد الأقصى للقطع 500 ipm 12.7 m/min
المسارع على X 710 ipm 18.0 m/min
المسارع على المحور Y 710 ipm 18.0 m/min
المسارع على Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
أقصى قوة دافعة X 4100 lbf 18238 N
أقصى قوة دافعة Y 4100 lbf 18238 N
أقصى قوة دافعة Z 4100 lbf 18238 N
Tool Changer S.A.E METRIC
النوع SMTC SMTC
السعة 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
أقصى طول للأداة (من خط القياس) 16.00 in 406 mm
أقصى وزن للأداة 12.0 lb 5.4 kg
أداة لأداة (المتوسط) 2.80 s 2.80 s
بُرادة لبُرادة (متوسط) 3.60 s 3.60 s
عام S.A.E METRIC
سعة سائل التبريد 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
خرطوم هواء مضمن 3/8 in 3/8 in
مقرنة (هوائية) 3/8 in 3/8 in
الحد الأدنى لضغط هواء 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
سرعة المغزل 12000 rpm 12000 rpm
نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
طاقة المغزل 30.0 hp 22.4 kW
إدخال الجهد المتردد (المرحلة 3) - منخفض 220 VAC 220 VAC
تحميل كامل الأمبير (3 مراحل) - منخفض 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
المنصة الداخلية 168.0 in x 101.5 in x 109.0 in 427 cm x 258 cm x 277 cm
منصة تصدير 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
الوزن 12700 lb 5761.0 kg
منصة داخلية مزودة بـ 50+1 SMTC 168 in x 102 in x 122 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
منصة تصدير مع 50+1 SMTC 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
الوزن مع 50+1 SMTC 12700 lb 5761 kg

ملاحظة: جميع المواصفات المدرجة لتكوين الماكينة القياسي. قد تغير المعدات الاختيارية مواصفات ماكينة.

*يتم تصميم ماكينات Haas للعمل على طاقة 220 فولت تيار متردد (200 - 240 فولت تيار متردد). يتوفر مُحوِّل عالي الجهد داخلي اختياري (380 إلى 480 فولت تيار متردد) لجميع الطُرُز، باستثناء الماكينات المكتبية CL-1، وCM-1، وأجهزة التوجيه لسلسلة SR. لا يمكن تركيب هذا المُحوِّل عالي الجهد الداخلي الاختياري ميدانيًا؛ ويجب طلبه مسبقًا مع الماكينة.

ماكينات Haas الموجهة إلى أوروبا والمملكة المتحدة مكونة بمحول داخلي غير معزول عالي الجهد للتشغيل على 400 فولت تيار متردد، باستثناء الماكينات المكتبية وأجهزة التوجيه من سلسلة CL-1 وCM-1 وSR. 

**قد يكون لمبادلات الأدوات الاختيارية حجم أداة أقصى مختلف عن مبدل الأداة القياسي. قد تتطلب الأدوات الكبيرة جدًا وجود جيبين متجاورين فارغين بين الأدوات. انقر هنا للاطلاع على مواصفات حامل الأدوات.

انتبه! تتطلب المغازل عالية الأداء الاختيارية متطلبات طاقة أعلى من المغزل القياسي. ومع ذلك، إذا لم تتغير القوة الحصانية للمغزل (كيلو وات)، فإن متطلبات الطاقة تظل كما هي. تحقق من متطلبات الطاقة قبل تشغيل الطاقة في ماكينتك.

†قد يكون استهلاك  الهواء في ماكينات سلسلة التيار المستمر سلبة 40 أعلى، عند تنشيط اندفاع الهواء عبر الأداة (TAB).

 

المزايا القياسية

المغازل

  • مغزل بمعدل دوران 12000 rpm

مبادلات الأدوات

  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي 30+1

إدارة البُرادة وسائل التبريد

  • فوهة تبريد قابلة للبرمجة
  • مسدس هواء آلي
  • نظام البريمة للتخلص من البُرادة
  • تدفق الهواء إلى النافذة
  • خزان سائل التبريد 95 جالونًا
  • مجموعة مُرَشِّح صينية البُرادة
  • مضخة سائل التبريد متعددة المراحل
  • ميزة شطف ضميمة البُرادة وسائل التبريد

وحدة تحكم Haas

  • الشاشة العريضة للتحكم
  • مقبض وظيفة الابتعاد عن بعد كبير مع شاشة عرض تعمل باللمس
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
  • التشغيل الآمن
  • HaasDrop
  • ماكينات عالية السرعة
  • تفريع صلب
  • وحدات ماكرو قابلة للتعريف بواسطة المستخدم
  • تنسيق التدوير والقياس
  • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت
  • الوضع الاقتصادي

خيارات المنتج

  • مزود الهواء المساعد بالطاولة
  • أغطية مسارمصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ
  • حامل شحن الهاتف

الشحن

  • إمكانية الرفع

الضمان

  • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
الخيارات المتاحة

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
شهادات عملائنا

منتجات ذات الصلة

المزايا القياسية

المغازل

  • مغزل بمعدل دوران 12000 rpm

مبادلات الأدوات

  • مبادل أدوات ذو تركيب جانبي 30+1

إدارة البُرادة وسائل التبريد

  • فوهة تبريد قابلة للبرمجة
  • مسدس هواء آلي
  • نظام البريمة للتخلص من البُرادة
  • تدفق الهواء إلى النافذة
  • خزان سائل التبريد 95 جالونًا
  • مجموعة مُرَشِّح صينية البُرادة
  • مضخة سائل التبريد متعددة المراحل
  • ميزة شطف ضميمة البُرادة وسائل التبريد

وحدة تحكم Haas

  • الشاشة العريضة للتحكم
  • مقبض وظيفة الابتعاد عن بعد كبير مع شاشة عرض تعمل باللمس
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
  • التشغيل الآمن
  • HaasDrop
  • ماكينات عالية السرعة
  • تفريع صلب
  • وحدات ماكرو قابلة للتعريف بواسطة المستخدم
  • تنسيق التدوير والقياس
  • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت
  • الوضع الاقتصادي

خيارات المنتج

  • مزود الهواء المساعد بالطاولة
  • أغطية مسارمصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ
  • حامل شحن الهاتف

الشحن

  • إمكانية الرفع

الضمان

  • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
الخيارات المتاحة

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

خيارات الأتمتة
وثائق فنية
  • نموذج ثلاثي الأبعاد (ZIP) (قريبًا)
  • دليل التركيب
  • قالب التثبيت
  • الرسم التخطيطي (قريبًا)
  • مخطط عزم الدوران
  • دليل المُشغِّل

*ملاحظة:  بسبب تحسينات التصميم المستمرة، قد لا تكون النماذج ثلاثية الأبعاد والرسوم التخطيطية دقيقة طبقًا لآخر نموذج إنتاج.

الفيديوهات
اندفاع الهواء العابر للأداة، TAB
يعمل نظام اندفاع الهواء العابر للأداة من Haas تمامًا مثل سائل التبريد العابر للمغزل، باستثناء أنه يستخدم اندفاع هواء ذا ضغط عالي ومقدار كبير. عندما لا يمكنك استخدام سائل التبريد، لكنك بحاجة لإزالة البُرادة، تفقًّد اندفاع الهواء العابر للأداة.
نظام التشحيم بأدنى كمية
لا يمكن استخدام سائل تبريد ذو أساس مائي على القِطع . . . لكنك لا زلت تحتاج إلى الحفاظ على تشحيم أدوات القطع؟ يمكن لنظام التشحيم بأدنى كمية من Haas أن يساعدك في إنجاز ذلك.
تجنب حدوث تحطم
من خلال نصيحة اليوم من Haas هذه، يقدم مارك بعض النصائح بشأن استخدام الإعدادات في وحدة تحكم Haas لتفادي كسر الأدوات، أو ما هو أسوأ من ذلك!
طريقة بدء مهمة في وسط البرنامج
هل حدث وانقطعت الكهرباء في منتصف البرنامج تمامًا؟ أو ربما كسرت أداة، أو كنت بحاجة إلى تغيير أحد المدخلات، أو أردت فحص الجزء أثناء ممر الصقل. مع إعادة بدء تشغيل برنامج من Haas، لا مشكلة!
شهادات عملائنا


Bastech, Inc.

"بصفتنا مكتبًا لخدمات التصنيع الإضافي، فقد توسعنا بعض الشيء في الحصول على الإمكانيات المضافة الكاملة في البلاستيك والمعادن، بالإضافة إلى عمل الأدوات واللمسات النهائية بنظام التحكم الرقمي. اخترنا شراء ماكينة VM-3 لعدة أسباب. كنا نبحث عن دقة إنتاجية وعمليات خالية من المشاكل مع هذا البرنامج، وفي ظل بعض التفاوتات التي كنا نحاول الوصول إليها، كانت دقة ماكينة VM-3 مناسبة لنا. لقد وفرت لنا عمليات قطع أكثر كفاءة مما كان لدينا من قبل، فهي أحد الأصول لعملياتنا."

– بين ستوب، الرئيس والمالك

 

 

"لقد كان VM-3 إضافة هائلة إلى ورشة ماكيناتنا. الدقة ومهمات صقل الأسطح رائعة. يسهل تشغيل الماكينة بالقدر ذاته من الأهمية. إننا نحب خواص التكنولوجيا الحديثة، التي تشمل خاصية HaasConnect وأعمال الفحص الروتينية المتقدمة".

Saunders Machine Works
John Saunders | الرئيس | Saunders Machine Works


شركة Arnold Gauge

كان لدينا ماكينة VF-2 التي كانت فعالة جدًا بالنسبة لنا لدرجة أننا كنا نجلب قطع أكبر وأكثر تعقيدًا داخل الشركة. لقد أحضرنا ماكينة VM-3 لتمكنَّا من التعامل مع الحجم الأكبر ومنحنا مساحة عمل أوسع للقطع الأكبر. في تلك المرحلة، كنا نتطلع إلى الوصول إلى درجة الإتقان، لذا أتاحت لنا دقة ماكينة VM-3 إنتاج قطع بدقة أعلى وتفات أضيق. نظرًا لأننا ندمج المزيد من القطع رأسيًا، رأينا الحاجة إلى دمج الخراطة، لذلك اشترينا ST-15Y. إن تشغيل القطعة التي نصنعها على مخرطة المحور Y يخفض عملياتنا من 6 عمليات إلى عمليتين. يتيح لنا أيضًا وجود المحور Y القيام بعملية تفريز منمطة خارجية.

-  مايك بيرنز، الرئيس

 

CRAIG MACHINERY

ظلّت شركة Craig Machinery تستخدم الماكينات بنظام التحكم الرقمي من Haas في صناعة ماكيناتها منذ عام 2001، عندما اشترت أول ماكينة VF-2SS. من Haas. واليوم، تفخر الشركة بامتلاك مجموعة تتكون من خمس ماكينات من Haas: ماكينتين من ماكينات الفريزة الرأسية الرقمية فائقة السرعة VF-2SS، وماكينتين من ماكينات الفريزة الرأسية الرقمية لصنع القوالب VM-3، وجهاز توجيه جسري GR-510.

✔  المجال: ورشة العمل
✔ الموقع: لويفيل، كنتاكي، الولايات المتحدة الأمريكية
✔  المنتجات التي يصنعونها باستخدام ماكينات Haas: ماكينات أتمتة مخصصة للحام المواد البلاستيكية، تشمل اللحام بالموجات فوق الصوتية والاهتزاز.

شركة IMPERIAL MACHINE CO.

"لقد ساعد استخدام ماكينة VM-3 وST-20 من Haas ورشة عملنا على الحفاظ على قدرتها التنافسية في سوق يتسم بالازدهار. ستتحمل ماكينة ST-20 تفاوتات .0002". المزايا واضحة عند استخدام ماكينات Haas. يمكنك جني الكثير من المال باستخدام تلك الماكينات، فسوف تتمتع بقدرٍ جيد من تحمل التفاوتات، ويمكنك الحصول على قطع غيار لها في اليوم التالي من طلبك، إذا كنت بحاجة إليها". 
نيت إستيب | الرئيس التنفيذي | شركة Imperial Machine Co. LLC.

✔  المجال: ورشة عمل الماكينات بنظام التحكم الرقمي
✔  الموقع: هيث، أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية
✔  ماكينات Haas الحالية: ST-20 وVM-3 وHRT210.

منتجات ذات الصلة

خيار بديل بأسعار معقولة

Haas VF-3

VF-3

ماكينة تفريز بنظام التحكم الرقمي العمودية بحركة انتقالات 1016 مم × 508 مم × 635 مم

  • 40 مستدق
  • 3 المحور
  • 8.1k RPM
  • 20 قدرة الأداة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

نطاق عمل أصغر

Haas VM-2

VM-2

ماكينة صنع القوالب العمودية بنظام التحكم الرقمي بحركة انتقالات 762 مم × 508 مم × 508 مم

  • 40 مستدق
  • 3 المحور
  • 12k RPM
  • 30+1 قدرة الأداة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

إنتاج أعلى

Haas VF-3SS

VF-3SS

ماكينة تفريز عمودية بنظام التحكم الرقمي فائقة السرعة بحركة انتقالات 1016 مم × 508 مم × 635 مم
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
TH450 VM-5 توافق موجب
HA2TS VM-5 توافق موجب
HA5C VM-5 توافق موجب
HA5C2 VM-5 توافق موجب
HA5C3 VM-5 توافق موجب
HA5C4 VM-5 توافق موجب
HA5CS VM-5 توافق موجب
HRC160 VM-5 توافق موجب
HRC210 VM-5 توافق موجب
HRT160 VM-5 توافق موجب
HRT160-2 VM-5 توافق موجب
HRT160SP VM-5 توافق موجب
HRT160SS VM-5 توافق موجب
HRT210 VM-5 توافق موجب
HRT210-2 VM-5 توافق موجب
HRT210M VM-5 توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
HRT210SP VM-5 توافق موجب
HRT310 VM-5 توافق موجب
HRT310SP VM-5 توافق موجب
HRT450 VM-5 توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
HRTA5 VM-5 توافق موجب
HRTA6 VM-5 توافق موجب
T5C VM-5 توافق موجب
T5C2 VM-5 توافق موجب
T5C3 VM-5 توافق موجب
T5C4 VM-5 توافق موجب
TR160 VM-5 توافق موجب
TR160-2 VM-5 توافق موجب
TR200Y VM-5 توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
TR210 VM-5 توافق موجب
TR310 VM-5 توافق موجب
TRT100 VM-5 توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
TRT160 VM-5 توافق موجب
TRT210 VM-5 توافق موجب
TRT70 VM-5 توافق موجب
HRT210HT VM-5 توافق موجب
HRT210SS VM-5 توافق موجب
TH240 VM-5 توافق موجب
HA5C-T VM-5 توافق موجب
HA5C3-T VM-5 توافق موجب
HA5C4-T VM-5 توافق موجب
TRT310 VM-5 توافق موجب
HRT310SS VM-5 توافق موجب
HA5C2-T VM-5 توافق موجب
LT350 VM-5 توافق موجب
LT260 VM-5 توافق موجب
HRT210VM VM-5 توافق موجب
HRT200HS VM-5 توافق موجب
HQDA5 VM-5 توافق موجب
HQDA6 VM-5 توافق موجب
HRT210S VM-5 توافق موجب
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
تخضع كل الأسعار والمواصفات للتغيير دون إشعار. لا تشمل أجرة الشحن، والتجهيزات، وضرائب الولاية والضرائب المحلية، وملحقات الوكيل التي تم تركيبها. نحن غير مسؤولين عن الأخطاء المطبعية. تاماكينات موضحة بالمعدات الاختيارية. قد يختلف المظهر الفعلي للمنتج.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

الملاحظات
Haas Logo

سعر تسليم Haas

يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.