My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
VM-5

  1. Pystykaraiset jyrsinkoneet
  2. Muottikoneet
  3. VM-5

VM-5

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

Pystykarainen CNC-muotinvalmistuskone, jonka liikealue on 1 270 x 660 x 635 mm

Haas VM-sarjan koneet ovat erittäin tehokkaita VMC-koneita, joiden tarkkuus, jäykkyys ja lämpötilan vakaus sopivat muotinvalmistukseen, työkaluihin ja valamiseen ja muuhun erittäin tarkkaan työhön. Jokaisessa koneessa on reilun kokoinen työkuutio, monikiinnitinpöytä ja 12 000 rpm:n inline-suorakäyttökara. Vakio-ominaisuudet sisältävät Haas suurnopeusohjaimen, jossa on täysi esikatselu, sivukiinnitteisen työkalunvaihtajan, ohjelmoitavan jäähdytyssuuttimen, automaattisen paineilmasuuttimen ja paljon muuta. 

  • Inline-suorakäyttökara
  • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja
  • Monikiinnitinpöytä
  • Suurnopeustyöstöohjelmisto

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 12k RPM
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
  • Pyöröpöytien sopivuus

Liikealueet S.A.E METRIC
X-akseli 50.00 in 1270 mm
Y-akseli 26.00 in 660 mm
Z-akseli 25.00 in 635 mm
Karanpäästä pöytään (~ maks.) 29.2 in 742 mm
Karanpäästä pöytään (~ väh.) 4.2 in 107 mm
Spindle S.A.E METRIC
Suurin teho 30.0 hp 22.4 kW
Suurin nopeus 12000 rpm 12000 rpm
Enimmäisvääntömomentti 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kartio CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Laakerin voitelu Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Jäähdytys Coolant Jacket Coolant Jacket
Pöytä S.A.E METRIC
Pituus 54.0 in 1372 mm
Leveys 24.0 in 610 mm
T-uran leveys 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-uran keskipisteen etäisyys 3.94 in 100 mm
Vakio-T-urien määrä 13 in Y and 6 in X 13 in Y and 6 in X
Pöydälle sijoitettava enimmäispaino (tasaisesti jaettuna) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Suurin leikkaus 500 ipm 12.7 m/min
Pikaliikkeet X-akselilla 710 ipm 18.0 m/min
Pikaliikkeet Y-akselilla 710 ipm 18.0 m/min
Pikaliikkeet Z-akselilla 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks työntövoima X 4100 lbf 18238 N
Maks työntövoima Y 4100 lbf 18238 N
Maks työntövoima Z 4100 lbf 18238 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tyyppi SMTC SMTC
Kapasiteetti 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Työkalun suurin pituus 16.00 in 406 mm
Suurin työkalun paino 12.0 lb 5.4 kg
Työkalusta työkaluun (ka.) 2.80 s 2.80 s
Lastusta lastuun (ka.) 3.60 s 3.60 s
Yleistä S.A.E METRIC
Jäähdytysnesteen tilavuus 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Karanopeus 12000 rpm 12000 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Karan teho 30.0 hp 22.4 kW
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Kotimainen paletti 168.0 in x 101.5 in x 109.0 in 427 cm x 258 cm x 277 cm
Vientipaletti 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Paino 12700 lb 5761.0 kg
Kotimainen paletti ja 50+1 SMTC 168 in x 102 in x 122 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
Vientipaletti ja 50+1 SMTC 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Paino ja 50+1 SMTC 12700 lb 5761 kg

HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

*Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

**Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

† Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

 

Perusominaisuudet

Karat

  • 12 000 rpm kara

Työkalunvaihtajat

  • Sivukiinnitteinen 30+1-työkalunvaihtaja

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • Ohjelmoitava leikkuunestesuutin
  • Automaattinen paineilmasuutin
  • Ruuvikuljetin
  • Ikkunan ilmapuhallus
  • 95 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Lastukaukalon suodatinsetti
  • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu
  • Lastujen pesutoiminto

Haas-ohjaus

  • Ohjauksen laajakuvanäyttö
  • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
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
  • Turvak.
  • HaasDrop
  • Suurnopeustyöstö
  • Kiinteä kierteytys
  • Käyttäjän määritettävät makrot
  • Koordinaattien rotaatio ja skaalaus
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
  • ECO Mode -tila

Tuotevaihtoehdot

  • Työpöydän paineilmaliitäntä
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetutjohdesuojat
  • Puhelimen latausteline

Toimitus

  • Nostovaruste

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset

VASTAUKSET HAAS-ROBOTIN LISÄÄMISEEN LIITTYVIIN HUOLEHAIHEISIIN: Se ei vie paljon tilaa, ei maksa suuria summia, eikä integrointi vie viikkoja. 

TILAA SÄÄSTÄVÄ

KUSTANNUSTEHOKAS

HELPPO INTEGROIDA

HELPOSTI OPITTAVISSA

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

VIDEOT

ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA

OHEISTUOTTEET

Perusominaisuudet

Karat

  • 12 000 rpm kara

Työkalunvaihtajat

  • Sivukiinnitteinen 30+1-työkalunvaihtaja

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • Ohjelmoitava leikkuunestesuutin
  • Automaattinen paineilmasuutin
  • Ruuvikuljetin
  • Ikkunan ilmapuhallus
  • 95 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Lastukaukalon suodatinsetti
  • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu
  • Lastujen pesutoiminto

Haas-ohjaus

  • Ohjauksen laajakuvanäyttö
  • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
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
  • Turvak.
  • HaasDrop
  • Suurnopeustyöstö
  • Kiinteä kierteytys
  • Käyttäjän määritettävät makrot
  • Koordinaattien rotaatio ja skaalaus
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
  • ECO Mode -tila

Tuotevaihtoehdot

  • Työpöydän paineilmaliitäntä
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetutjohdesuojat
  • Puhelimen latausteline

Toimitus

  • Nostovaruste

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP) (tulossa pian)
  • Asennusopas
  • Kiinnitysmalli
  • Asettelupiirros (tulossa pian)
  • Vääntömomenttitaulukko
  • Käyttöoppaat

*HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

Videot
Ilmanpuhallus työkalun läpi – TAB
Haasin TAB-toiminnot, kuten karanläpijäähdytys, käyttävät korkeapaineista ja runsasta ilmavirtaa. Valitse TAB, kun et voi käyttää jäähdytysnestettä, mutta lastut on silti poistettava työalueelta.
Öljysumuvoitelujärjestelmä
Etkö voi käyttää vesipohjaista jäähdytysnestettä... mutta lastuamistyökalut tarvitsevat kuitenkin voitelua? Haasin öljysumuvoitelujärjestelmä auttaa.
Vältä törmäykset
Tässä Haasin päivän vinkissä Mark antaa neuvoja asetusten käyttämiseen Haas-ohjauksessa, jottet rikkoisi työkalujasi – tai aiheuttaisi onnettomuuksia!
Työn aloittaminen kesken ohjelman
Onko sinulle koskaan käynyt niin, että virta on katkennut kesken ohjelman? Ehkä rikoit työkalun tai vaihdoit insertin tai halusit tarkastaa osan viimeistelyvaiheessa. Haasin ohjelman uudelleenkäynnistystoiminnon ansiosta tämä ei ole ongelma!
ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA


Bastech, Inc.

"Lisäainevalmistuspalvelutoimistona olemme kasvaneet melkoisesti täyden lisäainevalmiuden suhteen muoveihin ja metalleihin liittyen sekä täydellisen CNC-viimeistely- ja työkalujärjestelmien osalta. Päädyimme hankkimaan VM-3-koneen parista syystä. Etsimme tällä ohjelmalla tuottavuuden tarkkuutta ja ongelmatonta toimintaa, ja eräiden toleranssivaatimusten kohdalla VM-3 osoittautui meille sopivaksi. Se on mahdollistanut meille aiempaa tehokkaampaa leikkaustoimintaa, ja se tukee toimintaamme."

– Ben Staub, pääjohtaja ja omistaja

 

 

”VM-3 on ollut valtavan hyvä lisä konepajallemme. Tarkkuus ja koneistetut pinnan viimeistelyt ovat upeita. Yhtä tärkeää on, että kone on helppokäyttöinen. Pidämme uuden teknologian mukanaan tuomista ominaisuuksista, kuten HaasConnectista ja uudenaikaisista mittaustavoista.”

Saunders Machine Works
John Saunders | Puheenjohtaja | Saunders Machine Works


Arnold Gauge Company

Meillä oli VF-2, joka oli niin tehokas, että saimme yhä suurempia ja monimutkaisempia osia tilaustöinä. Hankimme myös VM-3-koneen, jotta pystyimme käsittelemään suurempia volyymeja, ja saadaksemme suuremman työtilan suuremmille osillemme. Tuolloin halusimme tehdä pääkappaleita, joten VM-3:n tarkkuus antoi meille mahdollisuuden noudattaa tarkempia ja tiukempia toleransseja osien valmistamisessa. Koska olimme integroimassa pystysuunnassa enemmän osia, huomasimme tarpeen integroida sorvaus, joten ostimme ST-15Y:n. Valmistamamme kappaleen ajaminen Y-akselisella sorvilla laskee operaatiomme 6 operaatiosta 2 operaatioon. Y-akseli mahdollistaa myös ulkopuolisen profiilijyrsinnän.

–  Mike Burns, pääjohtaja

 

CRAIG MACHINERY

Craig Machinery on vuodesta 2001 alkaen käyttänyt Haas CNC-koneita valmistaakseen omat koneensa, ostaen tuolloin ensimmäisen Haas VF-2SS-koneen. Nykyisin yhtiö ylpeilee viidellä Haasin koneellaan: kaksi VF-2SS Super-Speed VMC-pystytyöstökeskusta, kaksi VM-3 muotinvalmistukseen tarkoitettua VMC-konetta ja yksi GR-510-portaalijyrsin.

✔  Teollisuudenala: työpaja
✔ Sijaintipaikkakunta: Louisville, Kentucky, Yhdysvallat
✔  Tuotteet, joita yhtiö valmistaa Haas-koneilla: erikoisautomaatiokoneet muovien hitsaamiseen, mukaan lukien ultraääni- ja tärinähitsaus.

IMPERIAL MACHINE CO.

”Haas VM-3 ja ST-20 ovat osaltaan auttaneet työpajaamme pysymään kilpailukykyisenä kukoistavilla markkinoilla. ST-20 tyydyttää 0,0002":n toleranssivaatimukset. Haasin koneiden edut ovat selkeät. Näillä koneilla voi ansaita paljon rahaa, niiden toleranssitarkkuus on hyvä ja koneen osia saa jo seuraavana päivänä, jos niitä tarvitsee kiireellisesti.” 
Nate Estep | Toimitusjohtaja | Imperial Machine Co. LLC.

✔  Teollisuuden ala: CNC-sekatuotantokonepaja
✔  Sijaintipaikkakunta: Heath, Ohio, USA
✔  Nykyiset Haasin koneet: ST-20, VM-3 ja HRT210.

OHEISTUOTTEET

kohtuuhintainen vaihtoehto

Haas VF-3

VF-3

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 016 x 508 x 635 mm:n

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 8.1k RPM
  • 20 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

PIENEMPI TYÖALUE

Haas VM-2

VM-2

Pystysuora CNC-muotinvalmistuskone, jonka liikealue on 762 x 508 x 508 mm:n

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 12k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

TEHOKKAAMPI TUOTANTO

Haas VF-3SS

VF-3SS

Supernopea CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 016 x 508 x 635 mm:n

  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 12k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
HAAS-PYÖRÖPÖYTÄ HAAS-KONE PYÖRÖPÖYDÄN SOPIVUUSTYYPPI VAROITUS
TH450 VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA2TS VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5C VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5C2 VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5C3 VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5C4 VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5CS VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRC160 VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRC210 VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT160 VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT160-2 VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT160SP VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT160SS VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210 VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210-2 VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210M VM-5 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HRT210SP VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310 VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SP VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT450 VM-5 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HRTA5 VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRTA6 VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
T5C VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
T5C2 VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
T5C3 VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
T5C4 VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TR160 VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TR160-2 VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TR200Y VM-5 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
TR210 VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TR310 VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TRT100 VM-5 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
TRT160 VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TRT210 VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TRT70 VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210HT VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210SS VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH240 VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5C-T VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5C3-T VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5C4-T VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TRT310 VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HA5C2-T VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT350 VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
LT260 VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210VM VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT200HS VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HQDA5 VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HQDA6 VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT210S VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Autamme sinua löytämään oikean koneen omaan pajaasi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.