My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
VM-5

  1. Függőleges marók
  2. Formázógépek
  3. VM-5

VM-5

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

CNC függőleges öntőforma-készítő gép 1270 x 660 x 635 mm járatokkal

A Haas VM sorozatú gépek nagy teljesítményű VMC-k, amelyek biztosítják az öntőforma készítéshez, sajtolószerszámos munkához, valamint egyéb precíziós iparágakhoz szükséges pontosságot, szilárdságot és termikus stabilitást. Mindegyik gépre jellemző a bőséges megmunkálási térfogat, a több befogós asztal és egy 12 000 ford./perc soros közvetlen hajtású orsó. A standard funkciók közé tartozik a Haas nagy sebességű vezérlés, teljes előzetes elemzéssel, oldalsó felszerelésű szerszámváltóval, programozható hűtőközeg-fúvókával, automatikus légpisztollyal és még sok mással. 

  • Soros közvetlen hajtású orsó
  • Oldalsó felszerelésű szerszámváltó
  • Több befogós asztal
  • Nagysebességű megmunkálási szoftver
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
VM SOROZAT
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
    • Forgatókészülék illesztési táblázat

    Mozgástartomány S.A.E METRIC
    X tengely 50.00 in 1270 mm
    Y tengely 26.00 in 660 mm
    Z tengely 25.00 in 635 mm
    Orsóorrtól az asztalig (~ max.) 29.2 in 742 mm
    Orsóorrtól az asztalig (~ min.) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. teljesítmény 30.0 hp 22.4 kW
    Max. sebesség 12000 rpm 12000 rpm
    Max. nyomaték 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kúpos CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Csapágy kenése Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Hűtés Coolant Jacket Coolant Jacket
    Asztal S.A.E METRIC
    Hossz 54.0 in 1372 mm
    Szélesség 24.0 in 610 mm
    T-horony szélessége 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T-horony tengelytáv 3.94 in 100 mm
    Alapértelmezett T-hornyok száma 13 in Y and 6 in X 13 in Y and 6 in X
    Max. súly az asztalon (egyenletesen elosztva) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. forgácsolás 500 ipm 12.7 m/min
    Gyorsjárat – X 710 ipm 18.0 m/min
    Gyorsjáratok - Y 710 ipm 18.0 m/min
    Gyorsjárat – Z 710 ipm 18.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. tolóerő X 4100 lbf 18238 N
    Max. tolóerő Y 4100 lbf 18238 N
    Max. erő a Z tengely irányában 4100 lbf 18238 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Típus SMTC SMTC
    Kapacitás 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max. szerszámhossz (mérési vonaltól) 16.00 in 406 mm
    Max. szerszámtömeg 12.0 lb 5.4 kg
    Szerszámcsere (átl) 2.80 s 2.80 s
    Forgácsolások között (átl.) 3.60 s 3.60 s
    Általános S.A.E METRIC
    Hűtőközeg-kapacitás 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
    Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
    Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Orsófordulatszám 12000 rpm 12000 rpm
    Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Orsóteljesítmény 30.0 hp 22.4 kW
    Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
    Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Belföldi raklap 168.0 in x 101.5 in x 109.0 in 427 cm x 258 cm x 277 cm
    Export raklap 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    Tömeg 12700 lb 5761.0 kg
    Belföldi raklap 50+1 SMTC-vel 168 in x 102 in x 122 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
    Export raklap 50+1 SMTC-vel 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
    Súly 50+1 SMTC-vel 12700 lb 5761 kg

    MEGJEGYZÉS: Valamennyi felsorolt műszaki specifikáció a szabványos gépre vonatkozik. Az opcionális berendezésekkel módosulhatnak a gépek műszaki adatai.

    *A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

    Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 V AC-n működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

    **Az opcionális szerszámváltók maximális mérete eltérhet a szabványos szerszámváltóétól. Az extra nagy szerszámokhoz két szomszédos zseb szükséges a szerszámok között. Kattintson ide a szerszámbefogó műszaki adataiért.

    FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

    †A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

     

    Alapszolgáltatások

    Orsók

    • 12 000 rpm orsó

    Szerszámváltók

    • 30+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó

    Forgács- és hűtőközeg-kezelés

    • Programozható hűtőközeg-fúvóka
    • Automatikus légfúvópisztoly
    • Forgácskihordó
    • Ablak léglefúvatás
    • 95 gallonos hűtőközeg-tartály
    • Forgácstálca-szűrőkészlet
    • Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú
    • Forgácslemosási funkció

    A Haas-vezérlés

    • Széles képernyős monitor vezérlése
    • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
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
    • Biztonságos futás
    • HaasDrop
    • Nagysebességű megmunkálás
    • Szinkronizált menetfúrás
    • Felhasználó által definiálható makrók
    • Koordináta-elfordulás és skálázás
    • Normál programmemória, 1 GB
    • ECO üzemmód

    Termékopciók

    • Asztal kiegészítő légbemenete
    • Rozsdaálló acél megvezető burkolatok
    • Telefontöltő állvány

    Szállítás

    • Emelési előkészítés

    Jótállás

    • 1 éves normál garancia
    Rendelkezésre álló lehetőségek

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatizálási opciók

    VÁLASZOK A HAAS ROBOT HOZZÁADÁSÁVAL KAPCSOLATOS AGGÁLYOKRA: Nem foglal sok helyet, nem kerül egy rakás pénzbe és nem kell több hét a beépítéséhez. 

    HELYTAKARÉKOS

    KEDVEZŐ ÁRÚ

    KÖNNYEN INTEGRÁLHATÓ

    KÖNNYEN KIISMERHETŐ

    RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

    VIDEÓK

    VÁSÁRLÓI BESZÁMOLÓK

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    Alapszolgáltatások

    Orsók

    • 12 000 rpm orsó

    Szerszámváltók

    • 30+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó

    Forgács- és hűtőközeg-kezelés

    • Programozható hűtőközeg-fúvóka
    • Automatikus légfúvópisztoly
    • Forgácskihordó
    • Ablak léglefúvatás
    • 95 gallonos hűtőközeg-tartály
    • Forgácstálca-szűrőkészlet
    • Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú
    • Forgácslemosási funkció

    A Haas-vezérlés

    • Széles képernyős monitor vezérlése
    • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
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
    • Biztonságos futás
    • HaasDrop
    • Nagysebességű megmunkálás
    • Szinkronizált menetfúrás
    • Felhasználó által definiálható makrók
    • Koordináta-elfordulás és skálázás
    • Normál programmemória, 1 GB
    • ECO üzemmód

    Termékopciók

    • Asztal kiegészítő légbemenete
    • Rozsdaálló acél megvezető burkolatok
    • Telefontöltő állvány

    Szállítás

    • Emelési előkészítés

    Jótállás

    • 1 éves normál garancia
    Rendelkezésre álló lehetőségek

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatizálási opciók
    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
    • 3D modell (ZIP) (hamarosan)
    • Telepítési útmutató
    • Rögzítési sablon
    • Elrendezési rajz (hamarosan)
    • Nyomatéktáblázat
    • Kezelői kézikönyv

    *MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

    Videók
    Szerszámon keresztüli légbefúvás –TAB
    A Haas TAB ugyanúgy működik, mint az orsón keresztüláramló hűtőközeg, azzal a különbséggel hogy nagynyomású, nagy mennyiségű légáramot használ. Ha nem használhat a hűtőközeget, de el kell távolítania a forgácsot, válassza a TAB-ot.
    Minimális mennyiségi igényű kenési rendszer
    Nem használhat vízalapú hűtőközeget a munkadarabokra . . . de mégis kenés kell a forgácsszerszámainak? A Haas Minimális mennyiségi igényű kenési rendszere segítséget nyújthat Önnek.
    Törés elkerülése
    Ebben a Haas Nap tippjében Mark néhány útmutatást ad a Haas vezérlés beállításaihoz a szerszámtörés - vagy még rosszabb! - elkerüléséhez.
    Hogyan kezdjünk el egy feladatot a program közepén
    Megtörtént már Önnel, hogy elment az áram pont egy program végrehajtása közben? Vagy talán eltört egy szerszámot, vagy cserélnie kellett egy betétet, vagy ellenőrizni akarta a munkadarabot a simítófogások során. A Haas program újraindításával ez nem probléma!
    VÁSÁRLÓI BESZÁMOLÓK


    Bastec, Inc.

    „Adalékanyag-gyártó szolgáltató irodaként sokat kellett fejlődtünk ahhoz, hogy teljes körű adalékanyag-képességekkel rendelkezzünk a műanyagok és a fémek területén, valamint teljes körű CNC felületminőségi és szerszámozási munkákat végezhessünk. Számtalan oka volt annak, hogy végül a VM-3-ba fektettünk be. Pontosságra és problémamentes működésre volt szükségünk a termelés során, az általunk megkövetelt tűrések betartása szempontjából pedig a VM-3 precizitása igazán jól bevált. A korábbiaknál hatékonyabb megmunkálást tett lehetővé, így különösen értékes a működésünkhöz.”

    – Ben Staub, Elnök és tulajdonos

     

     

    “A VM-3-asunk óriási gyarapodást jelentett a megmunkáló üzemünk számára. A pontosság és a megmunkált felületi minőségek nagyszerűek. Ami ugyanolyan fontos, a gépet könnyű működtetni. Szeretjük a modern technológiai funkciókat, beleértve a HaasConnect-et és a fejlett mérőérintkezős mérési módszereket.”

    Saunders Machine Works
    John Saunders | Elnök | Saunders Machine Works


    Arnold Gauge Company

    Volt egy VF-2-es gépünk, amely annyira hatékony volt, hogy házon belül is képesek voltunk megmunkálni a nagyobb és összetettebb munkadarabokat. A nagyobb mennyiségek kezeléséhez ezt követően beszereztünk egy VM-3-as gépet is, amely nagyobb munkaterületet biztosít a nagyobb munkadarabok esetén. Akkoriban arra törekedtünk, hogy mintadarabokat készítsünk, a VM-3 pontossága pedig lehetővé tette számunkra, hogy nagyobb pontosságú, szűkebb tűréssel rendelkező munkadarabokat állítsunk elő. „Mivel több munkadarabunk esetén is függőleges integrációra volt szükség, az esztergálás integrálása mellett döntöttünk, és megvásároltunk egy ST-15Y-t. Az Y-tengelyes eszterga révén a műveletek száma 6-ról 2-re csökkent a munkadarabjaink megmunkálásánál. Az Y-tengellyel a külső profilok marását is végezhetjük.

    -  Mike Burns, Elnök

     

    CRAIG MACHINERY

    A Craig Machinery saját gépei gyártásához 2001 óta a Haas CNC gépeit használja, ekkor vásárolták az első Haas VF-2SS gépüket. Mára a cég már öt állandó Haas géppel dicsekedhet, ebből kettő VF-2SS nagy sebességű VMC, kettő VM-3 öntőforma-készítő VMC, és egy GR-510 állványos felsőmaró.

    ✔ Iparág: Vegyesüzem
    ✔ Hely: Louisville, Kentucky, USA
    ✔  Haas gépeken gyártott termékek: egyedi gyártású automatizálási gépek műanyagok hegesztéséhez, ideértve az ultrahangos és a rezgéses hegesztést.

    IMPERIAL MACHINE CO.

    „A Haas VM-3 és ST-20 használatának köszönhetően vegyesüzemünk versenyképes maradt a fellendülő piacon. Az ST-20 0,0002" tűrésekkel bír. A Haas gépekkel az előnyök egyértelműek. Sok pénzt kereshetsz velük, jó tűrésekkel dolgoznak, és ha szükséges, másnapra van hozzájuk alkatrész.” 
    Nate Estep | vezérigazgató | Imperial Machine Co. LLC.

    ✔ Iparág: CNC vegyesüzem
    ✔  Helyszín: Heath, Ohio, USA
    ✔  Jelenlegi Haas gépek: ST-20, VM-3 és HRT210.

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    megfizethető alternatíva

    Haas VF-3

    VF-3

    CNC Függőleges maró 1016 x 508 x 635 mm-es járatokkal

    • 40 Kúpos
    • 3 Tengely
    • 8.1k Fordulatszám
    • 20 Szerszámkapacitás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    KISEBB MUNKATÉR

    Haas VM-2

    VM-2

    CNC Függőleges Formázógép 762 x 508 x 508 mm járatokkal

    • 40 Kúpos
    • 3 Tengely
    • 12k Fordulatszám
    • 30+1 Szerszámkapacitás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    NAGYOBB TERMELÉS

    Haas VF-3SS

    VF-3SS

    Super Speed CNC függőleges maró 1016 x 508 x 635 mm-es járatokkal
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
    TH450 VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA2TS VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C2 VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C3 VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C4 VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5CS VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRC160 VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRC210 VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT160 VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT160-2 VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT160SP VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT160SS VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210 VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210-2 VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210M VM-5 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
    HRT210SP VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT310 VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT310SP VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT450 VM-5 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
    HRTA5 VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRTA6 VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    T5C VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    T5C2 VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    T5C3 VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    T5C4 VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TR160 VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TR160-2 VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TR200Y VM-5 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
    TR210 VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TR310 VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TRT100 VM-5 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
    TRT160 VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TRT210 VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TRT70 VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210HT VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210SS VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TH240 VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C-T VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C3-T VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C4-T VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TRT310 VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT310SS VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C2-T VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    LT350 VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    LT260 VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210VM VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT200HS VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HQDA5 VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HQDA6 VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210S VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
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
    Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Visszajelzés
    Haas Logo

    A Haas szállította termékek árszabása

    Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.