MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
VM-5

  1. Vertikale freser
  2. Formbyggermaskiner
  3. VM-5

VM-5

    KUN CNY
Ikke tilgjengelig i din region for øyeblikket

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

CNC-vertikal formmaskin med 1270 x 660 x 635 mm vandring

Maskinene i Haas VM-serien er VMC-er med høy ytelse som gir nøyaktigheten, stivheten og den termiske stabiliteten som kreves for formbygging, verktøy- og maskineringsarbeid og andre bransjer som krever høy presisjon. Hver maskin har en sjenerøs arbeidskube, et fleroppspenningsbord og en intern spindel med direktedrift med 12 000 rpm. Standardfunksjonene inkluderer Haas-høyhastighetskontrollen med fullstendig look ahead synsvinkel, en sidemontert verktøyveksler, en programmerbar kjølemiddeldyse, en automatisk luftpistol, og mye mer. 

  • Intern spindel med direktedrift
  • Sidemontert verktøyveksler
  • Fleroppspenningsbord
  • Programvare for høyhastighetsmaskinering

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 12k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør
Sammenligne maskiner
BYGG OG PRISSETT
Kontakt distributør
  • Bygg-og-Pris
  • Spesifikasjoner
  • Automatisering
  • Maskininfo
  • Tilpasningsdiagram for roterende enhet

Vandring S.A.E METRIC
X-akse 50.00 in 1270 mm
Y-akse 26.00 in 660 mm
Z-akse 25.00 in 635 mm
Spindelnese til bord (~ maks) 29.2 in 742 mm
Spindelnese til bord (~ min) 4.2 in 107 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks effekt 30.0 hp 22.4 kW
Maks hastighet 12000 rpm 12000 rpm
Maks. moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kone CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lagersmøring Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Kjøling Coolant Jacket Coolant Jacket
Tabell S.A.E METRIC
Lengde 54.0 in 1372 mm
Bredde 24.0 in 610 mm
T-sporbredde 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-spor, senteravstand 3.94 in 100 mm
Antall Std T-spor 13 in Y and 6 in X 13 in Y and 6 in X
Maks vekt på bord (jevnt fordelt) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks kutting 500 ipm 12.7 m/min
X-aksen hastighet 710 ipm 18.0 m/min
Y-aksen hastighet 710 ipm 18.0 m/min
Z-aksen hastighet 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks skyvekraft X 4100 lbf 18238 N
Maks skyvekraft Y 4100 lbf 18238 N
Maks skyvekraftZ 4100 lbf 18238 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Kapasitet 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Maks verktøylengde (fra målelinje) 16.00 in 406 mm
Maks verktøyvekt 12.0 lb 5.4 kg
Verktøy-til-verktøy (gjennomsnitt) 2.80 s 2.80 s
Spon-til-spon (gjennomsnitt) 3.60 s 3.60 s
Generelt S.A.E METRIC
Kjølevæskekapasitet 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 12000 rpm 12000 rpm
Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelkraft 30.0 hp 22.4 kW
Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
Full last forsterkere (3 fase) – lav 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Lokal palle 168.0 in x 101.5 in x 109.0 in 427 cm x 258 cm x 277 cm
Eksportpalle 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Vekt 12700 lb 5761.0 kg
Lokal palle m./50+1 SMTC 168 in x 102 in x 122 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
Eksportpalle m./50+1 SMTC 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Vekt m./50+1 SMTC 12700 lb 5761 kg

MERK: Alle de oppførte spesifikasjonene er for standard maskinkonfigurasjon. Valgfritt utstyr kan endre maskinens spesifikasjoner.

*Haas-maskiner er designet for å drive på 220 V AC (200–240 V AC)-strøm. En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 V AC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 V AC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

**Valgfrie verktøyvekslere kan ha en annen maks. verktøystørrelse enn standard verktøyveksleren. Ekstra store verktøy kan kreve to tilstøtende lommer tomme mellom verktøyene. Klikk her for verktøyholderspesifikasjoner.

VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

† Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

 

Standardfunksjoner

Spindler

  • 12 000 rpm spindel

Verktøyvekslere

  • 30+1 sidemontert verktøyveksler

Håndtering av spon og kjølevæske

  • Programmerbar kjølemiddeldyse
  • Automatisk luftpistol
  • Sponmaterskrue
  • Luftstrøm mot vindu
  • 95-gallon kjølevæsketank
  • Filtersett for sponskuff
  • Flertrinns kjølevæskepumpe
  • Sponspylingsfunksjon

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Stort fjernbetjent håndratt med berøringsskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Børsteløs servomotor for høye hastigheter
  • Fast gjenging
  • Brukerdefinerte makroer
  • Koordinatrotasjon og -skalering
  • Standard programminne, 1 GB
  • ECO Mode

Produktalternativer

  • Bord, ekstra lufttilførsel
  • Banedeksler av rustfritt stål
  • Ladestativ for telefon

Frakt

  • Løftemulighet

Garanti

  • 1 års standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer

SVAR PÅ DINE BEKYMRINGER OM Å LEGGE TIL EN HAAS ROBOT: Den vil ikke ta opp mye plass, koste tonnevis av penger, eller ta uker å integrere. 

PLASSBESPARENDE

KOSTNADSEFFEKTIV

ENKEL Å INTEGRERE

ENKEL Å LÆRE

TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

KUNDEANBEFALINGER

RELATERTE PRODUKTER

Standardfunksjoner

Spindler

  • 12 000 rpm spindel

Verktøyvekslere

  • 30+1 sidemontert verktøyveksler

Håndtering av spon og kjølevæske

  • Programmerbar kjølemiddeldyse
  • Automatisk luftpistol
  • Sponmaterskrue
  • Luftstrøm mot vindu
  • 95-gallon kjølevæsketank
  • Filtersett for sponskuff
  • Flertrinns kjølevæskepumpe
  • Sponspylingsfunksjon

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Stort fjernbetjent håndratt med berøringsskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Børsteløs servomotor for høye hastigheter
  • Fast gjenging
  • Brukerdefinerte makroer
  • Koordinatrotasjon og -skalering
  • Standard programminne, 1 GB
  • ECO Mode

Produktalternativer

  • Bord, ekstra lufttilførsel
  • Banedeksler av rustfritt stål
  • Ladestativ for telefon

Frakt

  • Løftemulighet

Garanti

  • 1 års standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP) (kommer snart)
  • Installasjonsveiledning
  • Forankringsmal
  • Oppsettstegning (kommer snart)
  • Momentdiagram
  • Operatørhåndbok

*MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

Videoer
Luftstrøm gjennom verktøy – TAB (Through-Tool Air Blast)
Haas TAB fungerer akkurat som kjølevæske gjennom spindel, med unntak av at funksjonen bruker høytrykksluftstrøm med høyt volum. Når du ikke kan bruke kjølevæske, men trenger å rydde vekk spon, bør du sjekke ut TAB.
MQL-system (Minimum Quantity Lubrication, smøring med minimal mengde smøremiddel)
Kan ikke bruke vannbasert kjølevæske på delene . . . men må man fremdeles holde skjær verktøyene smurte? Haas' Minimum Quantity Lubrication-systemet løser problemet.
Unngå en krasj
I dette Haas-tipset gjennomgår Mark noen punkter om bruk av innstillinger i Haas-kontrollen for å unngå at verktøyet ødelegges – eller noe verre!
Hvordan starte en jobb midt i et program
Har du noen gang opplevd strømbrudd midt i programmet? Eller kanskje du ødela et verktøy, trengte å bytte en innsats eller ønsket å inspisere delen under finkuttet. Med Haas-programomstart er det ikke noe problem!
KUNDEANBEFALINGER


Bastec, Inc.

«Som et tilsetningsproduksjonservicebyrå har vi vokst en god del til å ha fullstendige tilsetningsevner innen plast og metall, samt fullstendig CNC-finishing og verktøyarbeid. Vi valgte å kjøpe VM-3 av et par grunner. Vi så etter produktivitetsnøyaktighet og problemfri drift med dette programmet og med noen av toleransene vi forsøkte å treffe, har presisjonen til VM-3 fungert godt for oss. Den har gitt oss mer effektiv skjæring enn vi hadde før, og den er en ressurs for driften vår.»

– Ben Staub, President og eier

 

 

“Vår VM-3 har blitt en fantastisk tilleggsenhet for verkstedet vårt. Nøyaktigheten er overlegen. Det samme gjelder for maskinens overflate finishfunksjonalitet. Like viktig er det at maskinen enkel å betjene. Vi elsker de moderne teknologiske funksjonene, inkludert HaasConnect og de avanserte probingrutinene."

Saunders Machine Works
John Saunders | President | Saunders Machine Works


Arnold Gauge Company

Vi hadde en VF-2 som var så effektiv for oss at vi brakte inn større og mer komplekse deler internt. Vi brakte inn en VM-3 for å sette oss i stand til å håndtere det større volumet og gi oss et større arbeidsområde for de større delene våre. På det punket så vi etter å lage mastere, så nøyaktigheten på VM-3 lot oss lage deler med høyere nøyaktighet og tettere toleranse. «Da vi vertikalt integrerte flere av delene våre, så vi behovet for å integrere dreiing, så vi kjøpte vår ST-15Y. Å kjøre delen vi lager på en dreiebenk med Y-akse reduserer operasjonene våre fra 6 operasjoner til 2 operasjoner. Ved å ha Y-aksen kunne vi også gjøre ekstern profilfresing.

-  Mike Burns, President

 

CRAIG MACHINERY

Craig Machinery har brukt Haas CNC-maskiner for å lage egne maskiner siden 2001, da de kjøpte sine første Haas VF-2SS. I dag kan selskapet skryte av et verksted med fem Haas-maskiner: to VF-2SS Super-Speed VMC-er, to VM-3 VMC-er for formbygging, og en GR-510 gantryruter.

✔  Bransje: Maskinverksted
✔ Plassering: Louisville, Kentucky, USA
✔  Produkter de lager på Haas-maskiner: tilpassede automatiseringsmaskiner for sveising av plast, inkludert ultralyd- og vibrasjonssveising.

IMPERIAL MACHINE CO.

«Bruk av Haas VM-3 og ST-20 har hjulpet maskinverkstedet vårt med å forbli konkurransedyktig i et blomstrende marked. ST-20 kan holde toleranser på 0,0002". Med Haas-maskiner er fordelene tydelige. Du kan tjene mye penger med dem, de vil holde gode toleranser, og du kan få maskindeler neste dag, hvis du trenger dem.» 
Nate Estep | CEO | Imperial Machine Co. LLC.

✔  Industri: CNC-maskinverksted
✔  Lokasjon: Heath, Ohio, USA
✔  Nåværende Haas-maskiner: ST-20, VM-3 og HRT210.

RELATERTE PRODUKTER

rimelig alternativ

Haas VF-3

VF-3

Vertikal CNC-fres med 1016 mm x 508 mm x 635 mm vandring

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 8.1k O/MIN
  • 20 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

MINDRE ARBEIDSOMRÅDE

Haas VM-2

VM-2

CNC-vertikal formbyggermaskin med 762 mm x 508 mm x 508 mm vandring

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 12k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

HØYERE PRODUKSJON

Haas VF-3SS

VF-3SS

Vertikal CNC Super-Speed-fres med 1016 mm x 508 mm x 635 mm vandring

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 12k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
HAAS ROTERENDE ENHET HAAS-MASKIN PASSFORMTYPE FOR ROTERENDE VERKTØY ADVARSEL
TH450 VM-5 POSITIV PASSFORM
HA2TS VM-5 POSITIV PASSFORM
HA5C VM-5 POSITIV PASSFORM
HA5C2 VM-5 POSITIV PASSFORM
HA5C3 VM-5 POSITIV PASSFORM
HA5C4 VM-5 POSITIV PASSFORM
HA5CS VM-5 POSITIV PASSFORM
HRC160 VM-5 POSITIV PASSFORM
HRC210 VM-5 POSITIV PASSFORM
HRT160 VM-5 POSITIV PASSFORM
HRT160-2 VM-5 POSITIV PASSFORM
HRT160SP VM-5 POSITIV PASSFORM
HRT160SS VM-5 POSITIV PASSFORM
HRT210 VM-5 POSITIV PASSFORM
HRT210-2 VM-5 POSITIV PASSFORM
HRT210M VM-5 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRT210SP VM-5 POSITIV PASSFORM
HRT310 VM-5 POSITIV PASSFORM
HRT310SP VM-5 POSITIV PASSFORM
HRT450 VM-5 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRTA5 VM-5 POSITIV PASSFORM
HRTA6 VM-5 POSITIV PASSFORM
T5C VM-5 POSITIV PASSFORM
T5C2 VM-5 POSITIV PASSFORM
T5C3 VM-5 POSITIV PASSFORM
T5C4 VM-5 POSITIV PASSFORM
TR160 VM-5 POSITIV PASSFORM
TR160-2 VM-5 POSITIV PASSFORM
TR200Y VM-5 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
TR210 VM-5 POSITIV PASSFORM
TR310 VM-5 POSITIV PASSFORM
TRT100 VM-5 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
TRT160 VM-5 POSITIV PASSFORM
TRT210 VM-5 POSITIV PASSFORM
TRT70 VM-5 POSITIV PASSFORM
HRT210HT VM-5 POSITIV PASSFORM
HRT210SS VM-5 POSITIV PASSFORM
TH240 VM-5 POSITIV PASSFORM
HA5C-T VM-5 POSITIV PASSFORM
HA5C3-T VM-5 POSITIV PASSFORM
HA5C4-T VM-5 POSITIV PASSFORM
TRT310 VM-5 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VM-5 POSITIV PASSFORM
HA5C2-T VM-5 POSITIV PASSFORM
LT350 VM-5 POSITIV PASSFORM
LT260 VM-5 POSITIV PASSFORM
HRT210VM VM-5 POSITIV PASSFORM
HRT200HS VM-5 POSITIV PASSFORM
HQDA5 VM-5 POSITIV PASSFORM
HQDA6 VM-5 POSITIV PASSFORM
HRT210S VM-5 POSITIV PASSFORM

Trenger du hjelp til å finne den rette maskinen?

Bygg og prissett

La oss hjelpe deg å finne den riktige for ditt verksted.

Kom i gang

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.