MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
VM-5

  1. Dik Frezeler
  2. Kalıp Makineleri
  3. VM-5

VM-5

    SADECE CNY
Şu Anda Bölgenizde Mevcut Değil

Bölgenizdeki en iyi fiyat için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.

CNC 1270 x 660 x 635 mm hareketli Dik Kalıp Makinesi

Haas VM Serisi tezgahlar; kalıp yapma, alet kalıp işleri ve yüksek hassasiyet gerektiren diğer endüstrilerin gerek duyduğu hassasiyet, rijitlik ve termal kararlılık sağlayan yüksek performanslı dik işleme merkezleridir. Her makine büyük iş kübü, çoklu aparat tablası ve 12.000 rpm inline direkt tahrikli iş mili özelliğine sahiptir. Standart özellikler arasında tam önden okuma, Haas yüksek hızlı kontrol, yana monteli takım değiştirici, programlanabilir soğutma nozulu, otomatik hava tabancası ve çok daha fazlası yer alıyor. 

  • Inline direkt tahrikli iş mili
  • Yana monteli takım değiştirici
  • Çoklu aparat tablası
  • Yüksek hızda işleme yazılımı

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 12k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN
Distribütör İletişim
Makineleri Karşılaştır
OLUŞTUR VE FİYAT AL
Distribütör İletişim
  • Oluştur ve Fiyat Al
  • Teknik Özellikler
  • Otomasyon
  • Makine Bilgileri
  • Döner Tabla Uyum Şeması

Hareketler S.A.E METRIC
X Ekseni 50.00 in 1270 mm
Y Ekseni 26.00 in 660 mm
Z Ekseni 25.00 in 635 mm
İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ maks.) 29.2 in 742 mm
İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ min.) 4.2 in 107 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. Güç 30.0 hp 22.4 kW
Maksimum Hız 12000 rpm 12000 rpm
Maksimum Tork 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konik CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Rulman Yağlaması Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Soğutma Coolant Jacket Coolant Jacket
Tabla S.A.E METRIC
Uzunluk 54.0 in 1372 mm
Genişlik 24.0 in 610 mm
T Kanalı Genişliği 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-Kanalı Merkez Uzaklığı 3.94 in 100 mm
Standart T Kanal Sayısı 13 in Y and 6 in X 13 in Y and 6 in X
Tabla Üzerinde Maks. Ağırlık (eşit şekilde dağıtıldığında) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maksimum Kesme 500 ipm 12.7 m/min
X'de Hızlar 710 ipm 18.0 m/min
Y'de Hızlar 710 ipm 18.0 m/min
Z'de Hızlar 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. İtme X 4100 lbf 18238 N
Maks. İtme Y 4100 lbf 18238 N
Maks. İtme Z 4100 lbf 18238 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Kapasite 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Maks. Takım Uzunluğu (mastar çizgisinden) 16.00 in 406 mm
Maks. Takım Ağırlığı 12.0 lb 5.4 kg
Takımlar Arası (ort.) 2.80 s 2.80 s
Talaşlar Arası (ort.) 3.60 s 3.60 s
Genel S.A.E METRIC
Soğutma Sıvısı Kapasitesi 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
İş Mili Hızı 12000 rpm 12000 rpm
Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
İş Mili Gücü 30.0 hp 22.4 kW
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Yurt İçi Palet 168.0 in x 101.5 in x 109.0 in 427 cm x 258 cm x 277 cm
İhracat Paleti 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Ağırlık 12700 lb 5761.0 kg
50+1 SMTC’li Yurt İçi Palet 168 in x 102 in x 122 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
50+1 SMTC’li İhracat Paleti 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
50+1 SMTC’li Ağırlık 12700 lb 5761 kg

NOT: Listelenen tüm spesifikasyonlar standart makine konfigürasyonu içindir. İsteğe bağlı ekipman, makinenin spesifikasyonlarını değiştirebilir.

*Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

**Opsiyonel takım değiştiriciler, standart takım değiştiriciden farklı bir maks. takım boyutuna sahip olabilir. Ekstra büyük takımlar, takımlar arasında boş, iki bitişik cep gerektirebilir. Takım tutucu spesifikasyonları için buraya tıklayın.

DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

† Takım İçinden Hava Üfleme (TAB) etkinleştirildiğinde, 40 konikli DC Serisi tezgahlarda hava tüketimi daha yüksek olabilir.

 

Standart Özellikler

İş Milleri

  • 12.000 dev/dk İş Mili

Takım Değiştiriciler

  • 30+1 Yana Monteli Takım Değiştirici

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • Programlanabilir Soğutma Nozulu
  • Otomatik Hava Tabancası
  • Talaş Helezonu
  • Havalı Cam Temizleyici
  • 95 Galon Soğutma Tankı
  • Talaş Tepsisi Filtre Kiti
  • Çok Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası
  • Talaş Yıkama Özelliği

Haas Kontrol Ünitesi

  • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
  • Dokunmatik Geniş Ekranlı Uzaktan El Kumandası
  • Ethernet Arayüzü
  • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
  • Güç Dalgalanması Koruması
  • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
  • Gelişmiş Takım Yönetimi
  • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
  • HaasConnect: Uzaktan izleme
  • Güvenli Çalıştırma
  • HaasDrop
  • Yüksek Hızda İşleme
  • Rijit Kılavuz Çekme
  • Kullanıcı Tanımlı Makrolar
  • Koordinat Döndürme ve Ölçeklendirme
  • Standart Program Hafızası, 1 GB
  • ECO Mode

Ürün Seçenekleri

  • Tezgah Yardımcı Hava Kaynağı
  • Paslanmaz Çelik Kızak Koruyucular
  • Telefon Şarj Standı

Sevkiyat

  • Kaldırma Düzeneği

Garanti

  • 1 Yıllık Standart Garanti
Kullanılabilir Opsiyonlar

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri

HAAS ROBOT EKLEME ENDİŞELERİNİZE YANITLAR: Çok fazla yer kaplamaz, bir ton paraya mal olmaz veya entegrasyonu haftalar sürmez. 

VERİMLİ ALAN KULLANIMI

UYGUN MALİYET

KOLAY ENTEGRASYON

KOLAY ÖĞRENME

KULLANILABILIR OPSIYONLAR

TEKNİK BELGELER

VİDEOLAR

MÜŞTERİ GÖRÜŞLERİ

İLGİLİ ÜRÜNLER

Standart Özellikler

İş Milleri

  • 12.000 dev/dk İş Mili

Takım Değiştiriciler

  • 30+1 Yana Monteli Takım Değiştirici

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • Programlanabilir Soğutma Nozulu
  • Otomatik Hava Tabancası
  • Talaş Helezonu
  • Havalı Cam Temizleyici
  • 95 Galon Soğutma Tankı
  • Talaş Tepsisi Filtre Kiti
  • Çok Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası
  • Talaş Yıkama Özelliği

Haas Kontrol Ünitesi

  • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
  • Dokunmatik Geniş Ekranlı Uzaktan El Kumandası
  • Ethernet Arayüzü
  • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
  • Güç Dalgalanması Koruması
  • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
  • Gelişmiş Takım Yönetimi
  • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
  • HaasConnect: Uzaktan izleme
  • Güvenli Çalıştırma
  • HaasDrop
  • Yüksek Hızda İşleme
  • Rijit Kılavuz Çekme
  • Kullanıcı Tanımlı Makrolar
  • Koordinat Döndürme ve Ölçeklendirme
  • Standart Program Hafızası, 1 GB
  • ECO Mode

Ürün Seçenekleri

  • Tezgah Yardımcı Hava Kaynağı
  • Paslanmaz Çelik Kızak Koruyucular
  • Telefon Şarj Standı

Sevkiyat

  • Kaldırma Düzeneği

Garanti

  • 1 Yıllık Standart Garanti
Kullanılabilir Opsiyonlar

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri
TEKNİK BELGELER
  • 3D Model (ZIP) (Yakında)
  • Kurulum Kılavuzu
  • Sabitleme Şablonu
  • Yerleşim Çizimi (Yakında)
  • Tork Tablosu
  • Operatör El Kitabı

*NOT: Tasarım iyileştirmeleri nedeniyle, 3D modeller ve plan çizimleri en son üretilen modelle %100 aynı olmayabilir.

Videolar
Aletten Hava Akımı - TAB
Haas TAB, yüksek basınç, yüksek hacimli şiddetli hava akımı kullanımı dışında iş mili içinden su verme gibi çalışır. Soğutma sıvısını kullanamadığınızda ancak talaşları temizlemeniz gerektiğinde TAB’ı kontrol edin.
Minimum Miktarla Yağlama Sistemi
Parçalarınızda su bazlı soğutma sıvısı kullanamazsınız... ancak yine de kesme takımlarınızın yağlı olması mı gerekiyor? Haas Minimum Miktarla Yağlama size yardımcı olabilir.
Çarpmadan Kaçının
Bu Haas Günün İpucunda, Mark, takımınızı bozmaktan veya daha kötüsünden kaçınmak için Haas Kontrol Ünitesi'ndeki ayarları kullanma konusunda bazı öneriler veriyor!
Programın Ortasında İşe Başlama
Hiç programın ortasında çıkma gücüne sahip oldunuz mu? Ya da belki takımı bozdunuz veya bir ucu değiştirmeniz gerekti veya finiş geçişi sırasında parçalarınızı incelemek istediniz. Haas’ın Programı Yeniden Başlatma’sı ile sorun yok!
MÜŞTERİ GÖRÜŞLERİ


Bastech, Inc.

"Üç boyutlu üretim hizmeti sunan bir işletme olarak, CNC finişleme ve torna işlerinin yanı sıra plastik ve metalle üç boyutlu model üretim becerilerimizi de geliştirdik. VM-3 satın almayı tercih etmemizin birkaç nedeni var. Üretimde hassasiyet ve sorunsuz operasyon arıyoruz ve yakalamaya çalıştığımız bazı toleranslarda VM-3’ün hassasiyeti işimize yaradı. Mevcut kesim becerimize göre daha verimli sonuçlar almamızı sağladı, operasyonlarımız için çok önemli."

– Ben Staub, Başkan ve İşletme Sahibi

 

 

“VM-3 tezgah atölyemize harika bir ekleme oldu. Mükemmel hassasiyet ve yüzey finişi. Eşit derecede önemli olan diğeri ise tezgahın çalıştırılması kolay. HaasConnect ve geliştirilmiş problama işlemleri dahil modern teknoloji özelliklerini çok seviyoruz.”

Saunders Machine Works
John Saunders | Başkan | Saunders Machine Works


Arnold Gauge Company

Daha büyük ve karmaşık parçalar işlemeye başlamadan önce büyük verim aldığımız bir VF-2’ye sahiptik. Yüksek hacim ve büyük parçalar için daha büyük çalışma alanı ihtiyacından dolayı bir VM-3 aldık. Bu noktada numuneler yapmak istiyorduk ve VM-3 daha yüksek hassasiyetle toleransı küçük parçalar yapmamızı sağladı. Parçalarımızın çoğunu dikey olarak entegre ettiğimiz için tornalamayı da bunu uydurma ihtiyacını gördük ve ST-15Y makinemizi satın aldık. Y eksenli torna sayesinde parça işlemeyi 6 operasyondan 2 operasyona düşürdü. Y ekseni dış profil frezelemeye de olanak verdi.

-  Mike Burns, Başkan

 

CRAIG MACHINERY

Craig Machinery, ilk Haas VF-2SS makinelerini aldıkları 2001 yılından beri kendi makinelerini imal etmek için Haas CNC makinelerini kullanıyor. Şirket bugün iki VF-2SS Super-Speed VMC, iki VM-3 Kalıp Yapma VMC ve bir GR-510 Gantry Router’dan oluşan beş makinelik Haas makine parkı ile iftihar ediyor.

✔  Sektör: Atölye
✔ Konum: Louisville, Kentucky, ABD
✔  Haas makineleri ile ürettikleri ürün: Ultrasonik ve vibrasyon kaynak gibi plastik kaynakları için özel otomasyon makineleri.

IMPERIAL MACHINE CO.

“VM-3 ve ST-20’yi kullanmak atölyemizin büyüyen bir piyasada rekabetçi kalmasına yardımcı oldu. ST-20, 0,0002" toleransa sahiptir. Haas makinelerin sağladığı avantaj net. Bu makineler sayesinde iyi kazanç elde edebilirsiniz. Çok iyi tolerans değeri sunuyorlar ve ihtiyacınız olan makine parçasını ertesi gün edinebilirsiniz.” 
Nate Estep | CEO | Imperial Machine Co. LLC.

✔  Sektör: CNC Atölyesi
✔  Konum: Heath, Ohio, ABD
✔  Mevcut Haas Makineleri: ST-20, VM-3, and HRT210.

İLGİLİ ÜRÜNLER

uygun fiyatlı alternatif

Haas VF-3

VF-3

1016 x 508 x 635 m hareketli CNC Dik Freze

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 8.1k RPM
  • 20 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

DAHA KÜÇÜK ÇALIŞMA ALANI

Haas VM-2

VM-2

762 x 508 x 508 mm hareketli CNC Dik Kalıp Yapma Makinesi

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 12k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

DAHA YÜKSEK ÜRETİM

Haas VF-3SS

VF-3SS

1016 x 508 x 635 mm hareketli Super-Speed CNC Dik Freze

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 12k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
HAAS DÖNER HAAS MAKİNESİ DÖNER UYUMLU TİP UYARI
TH450 VM-5 TAM UYUMLU
HA2TS VM-5 TAM UYUMLU
HA5C VM-5 TAM UYUMLU
HA5C2 VM-5 TAM UYUMLU
HA5C3 VM-5 TAM UYUMLU
HA5C4 VM-5 TAM UYUMLU
HA5CS VM-5 TAM UYUMLU
HRC160 VM-5 TAM UYUMLU
HRC210 VM-5 TAM UYUMLU
HRT160 VM-5 TAM UYUMLU
HRT160-2 VM-5 TAM UYUMLU
HRT160SP VM-5 TAM UYUMLU
HRT160SS VM-5 TAM UYUMLU
HRT210 VM-5 TAM UYUMLU
HRT210-2 VM-5 TAM UYUMLU
HRT210M VM-5 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
HRT210SP VM-5 TAM UYUMLU
HRT310 VM-5 TAM UYUMLU
HRT310SP VM-5 TAM UYUMLU
HRT450 VM-5 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
HRTA5 VM-5 TAM UYUMLU
HRTA6 VM-5 TAM UYUMLU
T5C VM-5 TAM UYUMLU
T5C2 VM-5 TAM UYUMLU
T5C3 VM-5 TAM UYUMLU
T5C4 VM-5 TAM UYUMLU
TR160 VM-5 TAM UYUMLU
TR160-2 VM-5 TAM UYUMLU
TR200Y VM-5 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
TR210 VM-5 TAM UYUMLU
TR310 VM-5 TAM UYUMLU
TRT100 VM-5 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
TRT160 VM-5 TAM UYUMLU
TRT210 VM-5 TAM UYUMLU
TRT70 VM-5 TAM UYUMLU
HRT210HT VM-5 TAM UYUMLU
HRT210SS VM-5 TAM UYUMLU
TH240 VM-5 TAM UYUMLU
HA5C-T VM-5 TAM UYUMLU
HA5C3-T VM-5 TAM UYUMLU
HA5C4-T VM-5 TAM UYUMLU
TRT310 VM-5 TAM UYUMLU
HRT310SS VM-5 TAM UYUMLU
HA5C2-T VM-5 TAM UYUMLU
LT350 VM-5 TAM UYUMLU
LT260 VM-5 TAM UYUMLU
HRT210VM VM-5 TAM UYUMLU
HRT200HS VM-5 TAM UYUMLU
HQDA5 VM-5 TAM UYUMLU
HQDA6 VM-5 TAM UYUMLU
HRT210S VM-5 TAM UYUMLU

Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

Oluşturma ve Fiyat

Atölyeniz için doğru olanı bulmanıza yardımcı olalım.

Başlayın

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Language Preference :
Loading

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.