MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
  • الماكينات Main Menu
    • ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية View All
      • ماكينات التفريز العمودية
      • سلسلة VF
      • الماكينات الموحدة
      • سلسلة VR
      • ماكينة قطع منشورية VP-5
      • مراكز الماكينات العمودية لتغيير المنصات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • ماكينات صنع القوالب
      • مراكز الثقب عالية السرعة
      • سلسلة ماكينات الثقب/إنجاز الأوالب/التفريز
      • ماكينات تفريز غرفة الأدوات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • سلسلة جسرية
      • جهاز توجيه الألواح لسلسلة SR
      • مركز الماكينات العمودية الكبير للغاية
      • ماكينات تفريز ذات أعمدة مزدوجة
      • محاكي التحكم
      • وحدة التحميل الآلي للقطع بماكينة التفريز
      • وحدة التحميل الآلي للقطع ذات التحميل الجانبي VMC/UMC
      • وحدة التحميل الآلي للقطع المدمجة
    • حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور View All
      • حلول متعددة المحاور
      • مخارط المحور Y
      • ماكينات تفريز ذات خمسة محاور
    • المخارط
      المخارط
      المخارط View All
      • المخارط
      • سلسلة ST
      • مزدوجة المغزل
      • سلسلة ذات توجيه صندوقي
      • مخارط غرفة الأدوات
      • مخرطة ذات رأس ظرفي
      • نظام شحن الأعمدة V2 من Haas
    • ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية View All
      • ماكينات تفريز أفقية
      • مستدق -50
      • مستدق 40
    • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات View All
      • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      • الطاولات الدوارة
      • المفهرسات
      • القِطع الدوَّارة ذات خمسة محاور
      • قِطع دوَّارة كبير للغاية
    • أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة View All
      • أنظمة الأتمتة
      • أتمتة ماكينة التفريز
      • أتمتة المخرطة
      • نماذج الأتمتة
    • ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية View All
      • ماكينات مكتبية
      • ماكينة تفريز مكتبية
      • المخرطة المكتبية
    • معدات الورشة
      معدات الورشة
      معدات الورشة View All
      • معدات الورشة
      • ماكينة تفريز ركبة
      • المنشار الشريطي
      • ماكينات تفريز الركبة
      • المنشار الرأسي
      • منشار تلسين
    • ماكينات الجيب
      ماكينات الجيب
      ماكينات الجيب View All
      • ماكينات الجيب
      • ماكينة تفريز جيبية
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • الخيارات Main Menu
    • Product Image المغازل
      المغازل
      المغازل View All
      • المغازل
    • Product Image مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات View All
      • مبادلات الأدوات
    • Product Image المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس View All
      • المحور الرابع | الخامس
    • Product Image الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة View All
      • الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
    • Product Image الفحص
      الفحص
      الفحص View All
      • الفحص
    • إدارة البُرادة وسائل التبريد في ماكينات Haas إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد View All
      • إدارة البُرادة وسائل التبريد
    • وحدة تحكم Haas وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas View All
      • وحدة تحكم Haas
    • Product Image خيارات المنتج
      خيارات المنتج
      خيارات المنتج View All
      • خيارات المنتج
    • Product Image الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات View All
      • الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
    • Product Image قطع العمل
      قطع العمل
      قطع العمل View All
      • قطع العمل
    • Product Image حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور View All
      • حلول خمسة محاور
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image الأتمتة
      الأتمتة
      الأتمتة View All
      • الأتمتة
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      اكتشف الفارق الذي تصنعه Haas
    • لماذا Haas
    • MyHaas
    • مجتمع التعليم
    • الصناعة 4.0
    • شهادة Haas
    • شهادات عملائنا
  • الخدمة Main Menu
      مرحباً في Haas Service
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas Haas Tooling الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

Turret Indexer Assembly - Clamp Switch Unclamp Switch - Adjustment -ST-20/55

الصفحة الرئيسية للصيانة الإجراءات الإرشادية مجمع التفريز والتقسيم الزاوي للبرج - مفتاح الاشتباك ومفتاح فك الاشتباك - التعديل -ST-20/55
Recently Updated Last updated: 04/08/2021

مجمع التفريز والتقسيم الزاوي للبرج - مفتاح الاشتباك ومفتاح فك الاشتباك - التعديل -ST-20/55


ينطبق على الماكينات المصنعة من: تموز/يوليه 2014

مجمع التفريز والتقسيم الزاوي للبرج - مفتاح الاشتباك ومفتاح فك الاشتباك - التعديل -ST-20/55

- الانتقال إلى القسم - 1. مقدمة 2. البرج - الفحص الكامل للاشتباك (3 الخطوات) 3. فحص تعديل مفتاح الاشتباك/فك الاشتباك (4 الخطوات) 4. تعديل مفتاح الاشتباك/فك الاشتباك (7 الخطوات) Back to Top

مقدمة

يخبرك هذا الإجراء بكيفية ضبط مفتاح الاشتباك (الارتباط) ومفتاح إلغاء الاشتباك (فك الارتباط) على البرج بشكل صحيح. ينطبق هذا الإجراء على ST-20-35Y, DS-30/Y/SS/SSY.

 

أداة ضرورية: مجمع منظم الهواء

  • 1 منظم الهواء: (P/N 53-0101)
  • 3 التجهيزات: (P/N 58-1693)
  • 1 تجهيز المخفض: (P/N 58-3665)
  • 1 تجهيز سريع التوصيل: (P/N 58-3710)
  • 1 مقرنة التجهيز: (P/N 58-0577)
  • 10 أقدام من 1/2" خرطوم بولي يرويثين OD (P/N 58-0730)

البرج - الفحص الكامل للاشتباك

1

للتأكد من أن البرج في مشتبك بالكامل (مستقر) في موضعه.

 

انظر إلى فوهة سائل التبريد للبرج [2].

تأكد من أن فوهة سائل تبريد البرج مرتبطة بثقب سائل التبريد[1] على الجزء الخلفي من البرج.

2

قم بتغيير  الإعداد  7 إلى وضع إيقاف التشغيل OFF.

قم بتغيير المَعْلَمَة 43:18 INVIS AXIS إلى  0.

3

اضغط على [HANDLE JOG].

اضغط [.0001/.1].

اضغط على [CURNT COMDS].

دفع [PAGE DOWN] حتى تظهر شاشة الموضع .

قم بتحريك المحور A في الاتجاه الموجب (+) حتى يتغير التحميل من 0% إلى 4%.

قم بتحريك المحور A في الاتجاه السالب (-) حتى يتغير تحميل إلى 4٪ في الاتجاه المعاكس.

قم بتحريك المحور A في الاتجاه الموجب (+) حتى يتغير التحميل من 4% إلى 0%.

إذا لم تظهر إنذارات، فإن البرج مثبت (مرتبط) بالكامل.

فحص تعديل مفتاح الاشتباك/فك الاشتباك

1

ضع مؤشر الانتقال على الجزء العلوي من الإطار. اضبط موضع المؤشر حتى يمس طرف المؤشر الجزء الخلفي من البرج.

حرك المؤشر في اتجاه البرج حتى يظهر المؤشر بحوالي 0.3" (8 ملم). ملاحظة: قم بذلك للتأكد من أن نطاق المؤشر أكبر من حركة البرج. يتحرك البرج حوالي 0.25" (6 مم) عندما ينفصل ("فك الاشتباك").

قم بضبط مؤشر الاتصال على 0.

2

قم بإرفاق أداة منظم الهواء إلى مصدر الهواء.

اعثر على تجهيز فك اشتباك الهواء الواقع بجانب ملصق  فك اشتباك الهواء  على الإطار. قم بإرفاق مخرج أداة منظم الهواء إلى تجهيز فك اشتباك الهواء .

3

قم بتدوير المقبض لزيادة الضغط ببطء.

قم برصد  Tool Turret Unl على صفحة  DGNOS في الوقت الذي تزيد فيه الضغط ببطء.

توقف فوراً عندما تتغير  Tool Turret Unl إلى 1.

انظر إلى المؤشر.

إذا تم تعديل مفتاح فك الاشتباك بشكل صحيح، فسوف يعرض المؤشر قيمة بين 0.170" (4.3 مم) و 0.175" (4.4 ملم).

4

قم بتدوير المقبض لخفض الضغط ببطء.

قم بمراقبة  T. Turret Locked على صفحة DGNOS في الوقت الذي تقلل فيه الضغط ببطء.

توقف فوراً عندما تتغير  T. Turret Locked إلى 1.

انظر إلى المؤشر.

إذا تم ضبط مفتاح الاشتباك بشكل صحيح، فسوف يعرض المؤشر قيمة بين 0.055" (1.4 مم) و 0.060" (1.5 ملم).

إذا لم يتم تعديل مفتاح الاشتباك أو فك الاشتباك بشكل صحيح، فقم بإجراء الإجراء التالي ("ST/DS-20/25/30/35/Y - البرج - مفتاح الاشتباك/مفتاح فك الاشتباك - تعديل").

تعديل مفتاح الاشتباك/فك الاشتباك

1

ضع مؤشر الانتقال على الجزء العلوي من الإطار. اضبط موضع المؤشر حتى يمس طرف المؤشر الجزء الخلفي من البرج.

حرك المؤشر في اتجاه البرج حتى يظهر المؤشر بحوالي 0.3" (8 ملم). ملاحظة: قم بذلك للتأكد من أن نطاق المؤشر أكبر من حركة البرج. يتحرك البرج حوالي 0.25" (6 مم) عندما ينفصل ("فك الاشتباك").

قم بضبط مؤشر الاتصال على 0.

2

قم بإرفاق أداة منظم الهواء إلى مصدر الهواء.

اعثر على تجهيز فك اشتباك الهواء الواقع بجانب ملصق  فك اشتباك الهواء  على الإطار. قم بإرفاق مخرج أداة منظم الهواء إلى تجهيز فك اشتباك الهواء .

3

قم بتدوير المقبض لزيادة الضغط ببطء.

راقب المؤشر أثناء زيادة الضغط. قم بزيادة الضغط حتى يتحرك البرج على الأقل من 0.170" (4.3 مم)، ولكن بما يزيد عن 0.175" (4.4 ملم).

4

ابحث عن البراغي (2) [1] التي تحمل قوس مفتاح فك الاشتباك.

قم بتخفيف البرغيين (2). حافظ على إحكام البراغي بما فيه الكفاية للتحكم في التعديل.

قم بمراقبة  برج الأدوات الدوّار مفتوح Tool Turret Unl.  على صفحة  DGNOS.

حرك القوس حتى يتغير  Tool Turret Unl إلى 1.

احكم ربط البرغيين (2) [1].

5

راقب المؤشر أثناء خفض الضغط.

قلل الضغط حتى يكون البرج بين 0.055" (1.4 مم) و 0.060" (1.5 ملم) من وضع الاشتباك الكامل.

6

ابحث عن البراغي (2) [1] التي تحمل قوس مفتاح الاشتباك.

قم بتخفيف البرغيين (2). حافظ على إحكام البراغي بما فيه الكفاية للتحكم في التعديل.

قم بمراقبة  برج الأدوات الدوّار مقفول T. Turret Locked  على صفحة  DGNOS.

حرك القوس حتى يتغير  T. Turret Locked إلى 1.

احكم ربط البرغيين (2) [1].

قم بالإجراء"ST/DS-20/25/30/35/Y - البرج- مفتاح المشبك /مفتاح فك المشبك - "فحص التعديل .

 ملاحظة: عند القيام بشبك (ربط) البرج، قد يظهر أن مفتاح الاشتباك يتغير لمرتين (2) ويسبب إطلاق إنذار. في حالة حدوث ذلك، قم بإجراء التعديل مرة أخرى. ولكن قم بعمل هذه التغييرات على الإجراء:

  • للخطوة 3، استخدم 0.155" (3.9 مم) كبديل عن 0.170" (4.3 مم)-0.175" (4.4 ملم).
  • للخطوة 5، استخدم 0.035" (0.89 مم) كبديل عن 0.055" (1.4 مم)-0.060" (1.5 ملم).

وفي حالة حدوث ذلك، قم بإبلاغ إدارة خدمات Haas بذلك.

7

قم بتغيير  الإعداد  7 إلى وضع التشغيل ON.

غيّر المَعْلَمَة43:18 ، INVIS AXIS إلى 0.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

الملاحظات
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

سعر تسليم Haas

يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.

ابق على اطلاع بأحدث النصائح والتقنيات من HAAS…

سجِّل الآن!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • الخدمة والدعم
  • المالكون
  • طلب خدمة
  • أدلة المُشغِّل
  • قطع غيار من Haas
  • طلب إصلاح الجزء الدوَّار
  • أدلة ما قبل التركيب
  • تسوق الأدوات
  • تركيب وسعر ماكينة Haas جديدة
  • المخزون المتاح
  • قائمة أسعار Haas
  • تمويل CNCA
  • لمحة عن Haas
  • بيان DNSH
  • الامتثال لقواعد التصدير
  • الوظائف
  • الشهادات والسلامة
  • اتصل بنا
  • التاريخ
  • الشروط والأحكام
  • شروط وأحكام Haas Tooling
  • الخصوصية
  • الضمان
  • مجتمع Haas
  • برنامج شهادة كفائة من Haas
  • رياضة سباق السيارات في Haas
  • مؤسسة Gene Haas
  • مجتمع Haas الفني التعليمي
  • الفعاليات
  • الانضمام إلى المحادثة
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 شركة Haas Automation – ماكينة بنظام التحكم الرقمي CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255