MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
  • الماكينات Main Menu
    • ماكينات تفريز Haas العمودية ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية View All
      • ماكينات التفريز العمودية
      • سلسلة VF
      • الماكينات الموحدة
      • سلسلة VR
      • ماكينة قطع منشورية VP-5
      • مراكز الماكينات العمودية لتغيير المنصات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • ماكينات صنع القوالب
      • مراكز الثقب عالية السرعة
      • سلسلة ماكينات الثقب/إنجاز الأوالب/التفريز
      • ماكينات تفريز غرفة الأدوات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • سلسلة جسرية
      • جهاز توجيه الألواح لسلسلة SR
      • مركز الماكينات العمودية الكبير للغاية
      • ماكينات تفريز ذات أعمدة مزدوجة
      • محاكي التحكم
      • وحدة التحميل الآلي للقطع بماكينة التفريز
      • وحدة التحميل الآلي للقطع ذات التحميل الجانبي VMC/UMC
      • وحدة التحميل الآلي للقطع المدمجة
    • Product Image حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور View All
      • حلول متعددة المحاور
      • مخارط المحور Y
      • ماكينات تفريز ذات خمسة محاور
    • مخارط Haas المخارط
      المخارط
      المخارط View All
      • المخارط
      • سلسلة ST
      • مزدوجة المغزل
      • سلسلة ذات توجيه صندوقي
      • مخارط غرفة الأدوات
      • مخرطة ذات رأس ظرفي
      • نظام شحن الأعمدة V2 من Haas
      • وحدة التحميل الآلي للقطع الخاصة بالمخرطة
    • ماكينات تفريز أفقية من Haas ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية View All
      • ماكينات تفريز أفقية
      • مستدق -50
      • مستدق 40
    • القِطع الدوَّارة والمفهرسات من Haas أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات View All
      • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      • الطاولات الدوارة
      • المفهرسات
      • القِطع الدوَّارة ذات خمسة محاور
      • قِطع دوَّارة كبير للغاية
    • Product Image أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة View All
      • أنظمة الأتمتة
      • أتمتة ماكينة التفريز
      • أتمتة المخرطة
      • نماذج الأتمتة
    • مراكز ثقب من Haas ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية View All
      • ماكينات مكتبية
      • ماكينة تفريز مكتبية
      • المخرطة المكتبية
    • معدات ورشة Haas معدات الورشة
      معدات الورشة
      معدات الورشة View All
      • معدات الورشة
      • المنشار الشريطي
      • ماكينة تفريز ركبة
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 2550
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 3063
      • ماكينة القطع بالليزر
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • الخيارات Main Menu
    • Product Image المغازل
      المغازل
      المغازل View All
      • المغازل
    • Product Image مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات View All
      • مبادلات الأدوات
    • Product Image المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس View All
      • المحور الرابع | الخامس
    • Product Image الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة View All
      • الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
    • Product Image الفحص
      الفحص
      الفحص View All
      • الفحص
    • إدارة البُرادة وسائل التبريد في ماكينات Haas إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد View All
      • إدارة البُرادة وسائل التبريد
    • وحدة تحكم Haas وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas View All
      • وحدة تحكم Haas
    • Product Image خيارات المنتج
      خيارات المنتج
      خيارات المنتج View All
      • خيارات المنتج
    • Product Image الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات View All
      • الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
    • Product Image قطع العمل
      قطع العمل
      قطع العمل View All
      • قطع العمل
    • View All
    • Product Image حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور View All
      • حلول خمسة محاور
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image الأتمتة
      الأتمتة
      الأتمتة View All
      • الأتمتة
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      اكتشف الفارق الذي تصنعه Haas
    • لماذا Haas
    • MyHaas
    • مجتمع التعليم
    • الصناعة 4.0
    • شهادة Haas
    • شهادات عملائنا
  • الخدمة Main Menu
      مرحباً في Haas Service
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas Haas Tooling الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VF1-5 and DT/DM-1/2 - Front Chip Auger - Installation - AD0155

الصفحة الرئيسية للصيانة الإجراءات الإرشادية VF1-5 وDT/DM-1/2 - مثقاب البرادة الأمامي - التثبيت - AD0155
Recently Updated Last updated: 04/08/2021

بريمة الشريحة الأمامية - تركيب CHC


AD0155

VF1-5 وDT/DM-1/2 - مثقاب البرادة الأمامي - التثبيت - AD0155

- الانتقال إلى القسم - 1. مقدمه 2. مثقاب البرادة الأحادي - التثبيت (9 الخطوات) 3. مثقاب البرادة الأحادي -- تمكين المثقاب (2 الخطوات) 4. مقدمة - TM 1P/2P/3P 5. مثقاب البرادة الأحادي - التثبيت (9 الخطوات) 6. مثقاب البرادة الأحادي -- تمكين المثقاب (2 الخطوات) 7. مقدمة - ماكينة تفريز صغيرة، ماكينة تفريز صغيرة جدًا (6 الخطوات) 8. مثقاب البرادة الأحادي - التثبيت (6 الخطوات) 9. مثقاب البرادة الأحادي -- تمكين المثقاب (2 الخطوات) 10. مقدمة - DT/DM - البريمة الجانبية الواحدة 11. الموتور - التركيب (10 الخطوات) 12. الرقاقة الرباعية PCB - التركيب (7 الخطوات) 13. البريمة الجانبية - التركيب (2 الخطوات) 14. مثقاب البرادة الأحادي -- تمكين المثقاب (2 الخطوات) Back to Top

مقدمه

يشرح هذا الإجراء كيفية تثبيت مثقاب برادة أمامي أحادي على الآلات التالية:

  • VF-1/2 المصنوعة بعد نوفمبر 2013.
  • VF-3/4/5 المصنوعة بعد أبريل 2014.
  • DT-1/2 المصنوعة بعد أبريل 2018.
  • DM-1/2 المصنوعة بعد أبريل 2018.

ملاحظه: يُبين الإجراء عملية التثبيت للآلة VF-3. وتُستخدم نفس عملية التثبيت بالنسبة لجميع الأجهزة الواردة أعلاه.

الأجزاء اللازمة:

  • VF-1/2: رقم الجزء لمجموعة مثقاب البرادة هو 93-CC-VF1/2
  • VF-3/5: رقم الجزء لمجموعة مثقاب البرادة هو 93-CC-VF3/4/5
  • DT-1/DM-1: رقم الجزء لمجموعة مثقاب البرادة هو 93-2948
  • DT-2/DM-2: رقم الجزء لمجموعة مثقاب البرادة هو 93-2947

مثقاب البرادة الأحادي - التثبيت

1

اضغط على  [POWER OFF].

قم بتعين قاطع الدارة الرئيسي على وضع  OFF (إيقاف التشغيل).

اقفل قاطع الدارة الرئيسي. استخدم قفلًا معتمدًا يحتوي على بطاقة أمان معتمدة.

قم بإزالة هذه الأجزاء من الطرف الأيسر من الضميمة:

  • [1] غطاء التفريغ
  • [2] المشبك المزود بحافة على شكل v
  • [3] الحلقة الدائرية

قم بإزالة هذه الأجزاء من الطرف الأيمن من الضميمة:

  • [5] لوحة الغطاء للمحرك الناقل
  • [4] الحشية المانعة للتسرب

2

نظف سائل التبريد والبرادة خارج حوض المثقاب.

اربط الحشية المانعة للتسرب [1] ومحرك المثقاب [2] بحوض الضميمة.

ابحث عن عمود المحرك المرفقي يوجد عمود المحرك المرفقي داخل الآلة. ضع هذه الأجزاء في عمود المحرك المرفقي [3]:

  • [4] المباعد
  • [5] الغسالة المسطحة بحجم 5/8 بوصة
  • [6] الغسالة المموجة بحجم 5/8 بوصة
  • [5] الغسالة المسطحة الأخرى بحجم 5/8 بوصة

اربط قارنة المحرك [7] بعمود المحرك المرفقي.

 

3

أدرج المثقاب [1] عبر منفذ التفريغ [2].

أدرج المثقاب [3] في قارنة المحرك [4].

أدرج المسمار [5] في القارنة، وعبر المثقاب [3].

اربط المسمار الماسك [5] في القارنة بصامولة القفل المصنوعة من النايلون [6].

4

قس بروز المثقاب. يجب ألا يكون أطول من 6" من شفة الأنبوب المائل. سيتم الاتصال بأنبوب البُرادة المائل عند 6.26"، وهذا سيؤدي إلى التثبيت في الفتحة الموجودة في الأنبوب المائل. 

إذا كان المثقاب طويلًا جدًا، شذبه إلى 6".

5

ضع الحلقة الدائرية [2] على أنبوب البرادة المائل [1].

ضع المشبك المزود بحافة على شكل V [3] على أنبوب البرادة المائل. تأكد من أن الصامولة الموجودة على المشبك [4] موجهة نحو أنبوب البرادة المائل على النحو المبين.

6

ضع أنبوب البرادة المائل [1] على أنبوب المنفذ الموجود على حوض الضميمة.

قم بتدوير المشبك لوضع الصامولة في الجزء السفلي من أنبوب البرادة المائل. تأكد من أن الصامولة موجهة نحو اليسار منك.

استخدام مفتاح تمديد مسنن [2] لإحكام ربط الصامولة.

7

قم بتثبيت الكابل [1] لمحرك المثقاب. ضع الكابل على طول الجزء الخلفي من الآلة. استخدام مشابك الكابلات السبعة بحجم 7/16" (11 مم).

ضع الكابل في الجزء السفلي من حقيبة التحكم.

خطر: إذا كان ضوء مؤشر الجهد في المحرك الناقل يعمل، فلا تلامس المكونات الكهربائية، لأن الجهد العالي في حقيبة التحكم يمكن أن يتسبب في وفاتك. انتظر حتى ينطفأ ضوء مؤشر الجهد LED على المحرك الناقل تماما.

  • بالنسبة للآلة على تحتوي على CHC، قم بتوصيل الكابل [2] بالجزء [P38] على لوحة الدوائر المطبوعة للإدخال/الإخراج. 

 

مثقاب البرادة الأحادي -- تمكين المثقاب

1

بالنسبة للنوع CHC:

  • قم بتغيير المعلمة 209:3، تمكين ناقل البرادة، إلى 1 .

 

2

قم بتغيير الإعدادين 114، دورة الناقل (بالدقائق) و 115، الناقل في الوقت المحدد (بالدقائق)، لتعيين أوقات تشغيل مثقاب البرادة. على سبيل المثال، قم بضبط الإعداد 114 على 30 وضبط الإعداد 115 على 2. ستحصل على هذه النتائج:

  1. يبدأ المثقاب على فترات فاصلة تبلغ 30 دقيقة.
  2. يعمل المثقاب لمدة دقيقتين.

قم بتشغيل مثقاب البرادة عن طريق الضغط على CHIP FWD على العنصر المتدلي. تأكد من أن مثقاب البرادة يعمل بشكل صحيح.

مقدمة - TM 1P/2P/3P

يشرح هذا الإجراء كيفية تثبيت مثقاب برادة أمامي أحادي على الآلات التالية:

  • TM-1P
  • TM-2P
  • TM-3P

ملاحظة: الإجراء الذي يوضح عملية تركيب الماكينات المذكورة أعلاه المصنوعة من أبريل 2006 إلى نوفمبر 2012.

فهم المكونات التالية لإكمال هذا الإجراء:

  1. وزرة السلامة
  2. أنبوب
  3. البُرادة
  4. نظام البريمة للتخلص من البُرادة
  5. مجرى البُرادة

المتطلبات الأساسية

الأجزاء اللازمة:

  • 93-CCTM-3P مشعل رقائقي لـ TM-P
  • 93-8962 مجموعة أدوات التركيب الميدانية CCTM-P

بالنسبة إلى الماكينات المصنوعة بعد نوفمبر 2012، راجع بريمة البُرادة - التركيب - NGC

مثقاب البرادة الأحادي - التثبيت

1

في حالة وجود أداة في المغزل، قم بإزالة الأداة وحرك المحور Y إلى مؤخرة الماكينة.

قم بتنظيف الشحم وسائل التبريد والبُرادة من طاولة ماكينة التفريز

اضغط على [POWER OFF].

قم بتعين قاطع الدارة الرئيسي على وضع  OFF (إيقاف التشغيل).

اقفل قاطع الدارة الرئيسي. استخدم قفل معتمد ذي علامة سلامة معتمدة.

 

الم

اكينات المصنوعة بعد يونيو 2007 تم تركيب مجرى البُرادة بها. إذا تم تصنيع ماكينتك بعد يونيو 2007، انتقل إلى الخطوة 3.

ابحث عن البراغي التي تثبت غطاء التصريف [1]. توجد هذه المسامير في الجزء السفلي من الحاوية. احصل على هذه المسامير على الجانب الخارجي لماكينة التفريز. قم بإزالة هذه المسامير لإزالة غطاء التصريف.

2

ضع مانع التسرب اللاصق على سطح الإقران [1] في الحوض. وهذا يمنع تسرب سائل التبريد.

قم بتركيب المثقاب البُرادة في مكان غطاء التصريف. قم بتركيب مجرى البُرادة. تأكد من أن محرك البريمة [2] على الجانب الأيمن من الحاوية.

3

بالنسبة لجميع الماكينات، ضع حشية الموتور [1] على الموتور [2].

قم بتركيب الموتور [3] بالحوض [4].

4

ضع الفلكة الصلبة [1] والوردة الموجية [2] على عمود الموتور [3].

ضع المفتاح [4] في فتحة مفتاح عمود المحرك.

5

ضع طرف تثبيت المقرنة [1] فوق عمود الموتور [2].

اربط البراغي الموجودة على طرف التثبيت في المقرنة لربط المقرنة بعمود المحرك.

6

ابحث عن فتحة أنبوب البُرادة على الجانب الأيسر من الحوض [2]. قم بتركيب البريمة [1] عبر فتحة أنبوب البُرادة.

قم بتوصيل البريمة بالمقرنة. استخدم المسمار والصامولة.

قم بإزالة الورق من الحشية [4] لأنبوب البُرادة. قم بمحاذاة الحشية مع الفتحات الموجودة على الحوض [5]. ادفع الحشية إلى موضعها.

اربط أنبوب البُرادة [3].

7

حدد موضع كبل الموتور المتصل بموتور البريمة البُرادة.

ضع الكابل على طول الجزء الخلفي من الآلة. ابحث عن المقابس على الجانب الأيسر من كابينة التحكم. قم بتوصيل كبل الموتور بالمقبس باستخدام ناقل " البُرادة الملصق." إذا كانت خزانة وحدة التحكم لديك لا تحتوي على هذا المخرج، فارجع إلى إجراء تركيب لوحة PCB في نظام البريمة للتخلص من البُرادة لماكينة تفريز غرفة الأدوات أدناه.

مثقاب البرادة الأحادي -- تمكين المثقاب

1

بالنسبة للنوع CHC:

  • قم بتغيير المعلمة 209:3، تمكين ناقل البرادة، إلى 1 .

2

قم بتغيير الإعدادين 114، دورة الناقل (بالدقائق) و 115، الناقل في الوقت المحدد (بالدقائق)، لتعيين أوقات تشغيل مثقاب البرادة. على سبيل المثال، قم بضبط الإعداد 114 على 30 وضبط الإعداد 115 على 2. ستحصل على هذه النتائج:

  1. يبدأ المثقاب على فترات فاصلة تبلغ 30 دقيقة.
  2. يعمل المثقاب لمدة دقيقتين.

قم بتشغيل مثقاب البرادة عن طريق الضغط على CHIP FWD على العنصر المتدلي. تأكد من أن مثقاب البرادة يعمل بشكل صحيح.

مقدمة - ماكينة تفريز صغيرة، ماكينة تفريز صغيرة جدًا

يشرح هذا الإجراء كيفية تثبيت مثقاب برادة أمامي أحادي على الآلات التالية:

  • سلسلة ماكينات التفريز الصغيرة
  • سلسلة ماكينات التفريز الصغيرة الفائقة

ملاحظة: الإجراء الذي يوضح عملية تركيب الماكينات المذكورة أعلاه المصنوعة بعد فبراير 2000

المتطلبات الأساسية

الأجزاء اللازمة:

  • 93-2317
  • 93-1000202
  • 93-1000203

بالنسبة للماكينات المزودة بـ NGC، يُرجى الرجوع   إلى بريمة البُرادة - التركيب - NGC

مثقاب البرادة الأحادي - التثبيت

1

في حالة وجود أداة في المغزل، قم بإزالة الأداة وحرك المحور Y إلى مؤخرة الماكينة.

قم بتنظيف الشحم وسائل التبريد والبُرادة من طاولة ماكينة التفريز

اضغط على [POWER OFF].

قم بتعيين قاطع الدائرة الرئيسي على الوضع[OFF].

اقفل قاطع الدارة الرئيسي. استخدم قفل معتمد ذي علامة سلامة معتمدة.

2

قم بإزالة الأغطية (2) لمنافذ البريمة.

قم بتوصيل البريمة. قم بتركيب هذه الأجزاء:

    الحشية [1]
  • مثبت المحرك [2]
  • البريمة [3]
  • المقرنة [4]
  • لوحة لتركيب الموتور [5]
  • حشية
  • الموتور [6]
  • محرك المثقاب [7]

قم بتركيب أنبوب البُرادة. قم بتركيب هذه الأجزاء:

    الحشية [8]
  • صفيحة [9] لتركيب أنبوب البُرادة
  • المشبك المزود بحافة على شكل V [10]
  • الحلقات الدائرية [11]
  • أنبوب
  • البُرادة [12]

3

ضع كبل الموتور [1] في قناة الكبل [2] وأسفل خزانة التحكم.

إذا كان الجهاز يحتوي على PCB QuadChipC، فقم بتوصيل الكابل بـ P9 [3].

إذا لم يكن الجهاز مزودًا بـ QuadChipC PCB، فقم بتوصيل الكابل بـ P38 [4] على I/O PCB.

4

إذا كان الجهاز يحتوي على قاطع دائرة 3A [1] في الموضع CB4 [2]، فقم بإزالته.

ركِّب قاطع الدارة بشدة تيار 5 أمبير في الموضع CB4.

قم بتوصيل أحد طرفي الكابل 160 بـ P21 [3] على لوحة الدائرة المطبوعة PSUP PCB.

قم بتوصيل الطرف الآخر بـ P39‏ [4] على لوحة الدارات المطبوعة I/O.

 اضغط [POWER ON] على الجهاز.

تأكد من أن مثقاب البرادة يعمل بشكل صحيح. ادفع [CHIP FWD] أو [CHIP REV].

 

مثقاب البرادة الأحادي -- تمكين المثقاب

1

بالنسبة للنوع CHC:

  • قم بتغيير المعلمة 209:3، تمكين ناقل البرادة، إلى 1 .

 

2

قم بتغيير الإعدادين 114، دورة الناقل (بالدقائق) و 115، الناقل في الوقت المحدد (بالدقائق)، لتعيين أوقات تشغيل مثقاب البرادة. على سبيل المثال، قم بضبط الإعداد 114 على 30 وضبط الإعداد 115 على 2. ستحصل على هذه النتائج:

  1. يبدأ المثقاب على فترات فاصلة تبلغ 30 دقيقة.
  2. يعمل المثقاب لمدة دقيقتين.

قم بتشغيل مثقاب البرادة عن طريق الضغط على CHIP FWD على العنصر المتدلي. تأكد من أن مثقاب البرادة يعمل بشكل صحيح.

مقدمة - DT/DM - البريمة الجانبية الواحدة

يشرح هذا الإجراء كيفية تثبيت مثقاب برادة أمامي أحادي على الآلات التالية:

  • DT-1
  • DM-1

ملاحظة: الإجراء الذي يوضح عملية تركيب الماكينات المذكورة أعلاه المصنوعة من يناير 2015 إلى   أغسطس 2016.

المتطلبات الأساسية

الأجزاء اللازمة:

  • 93-2312: استرجاع العجين الجانبي (DT/DM)

بالنسبة للماكينات التي تم تصنيعها بعد أغسطس 2016، راجع بريمة البُرادة - التركيب - NGC

الموتور - التركيب

1

اضغط على [POWER OFF].

قم بتعيين قاطع الدارة الرئيسي على وضع التشغيل OFF.

خطر: انتظر 5 دقائق على الأقل قبل أن تعمل في خزانة التحكم. اترك الطاقة تتبدد. انتظر حتى ينطفأ ضوء مؤشر الجهد LED على المحرك الناقل تماما.

2

افصل خرطوم سائل التبريد [1].

افصل الكابل لمضخة سائل التبريد [2].

قم بإزالة مجمع خزان سائل التبريد.

قم بإزالة غطاء البريمات الأمامية [3].

أزِل لوحة الغطاء وتخلص منها.[4].

قم بتركيب محركات البريمة [5]، ومحولات المحرك، والحشيات.

اربط البراغي (4) مجوفة الرأس (SHCS) لمحركات البريمة بعزم دوران 25 قدم-رطل (33.9 نيوتن متر).

3

قم بتركيب شريط من الرغوة [2] في قالب القاعدة. قم بتوصيل أداة إدارة الكابلات الخلفية [1] بقالب القاعدة. ضع كبلات الموتور عبر الفتحة [3] في الحاوية. ضع الكابلات [4] في منظم الكابلات الخلفي[1].

الرقاقة الرباعية PCB - التركيب

1

قم بتركيب كتيفتي التركيب [1] بالخزانة.

قم بتركيب غطاء I/O PCB [2] في دعامات تركيب اللوحة. افتح غطاء I/O PCB [3].

قم بتركيب القوائم [4] على الجدار الخلفي لكابينة التحكم.

2

قم بتركيب PCB Quad-Chip C [1] في فتحات التركيب الموجودة على غطاء I/O PCB.

قم بتوصيل كابل الطاقة من P1 [2] على لوحة الدائرة المطبوعة للإدخال/الإخراج إلى TB2 77/78 [3] على المحول.

3

قم بإجراء هذه التوصيلات على لوحة الدائرة المطبوعة رباعية الشريحة.

  • ربط كابل الطاقة بـ P2 [1]
  • كابلات طاقة
  • البريمة وP6 [2] وP7 [3] 
  • كبل مستشعر التيار
  • الزائد إلى P8 [4]

قم بإجراء هذه التوصيلات على لوحة الدائرة المطبوعة للإدخال/الإخراج:

    كبل مستشعر التيار
  • الزائد إلى P1 [5]
  • كابل
  •   vicC en/rev إلى P37 [6]

أغلق غطاء I/O PCB.

اربط البراغي (2) لتثبيت الغطاء.

البريمة الجانبية - التركيب

1

انزع غطاء التحكم [1].

قم بإزالة مشابك الشفة على شكل حرف V [2].

قم بإزالة امتدادات أنبوب البُرادة [3].

قم بتركيب (2) البريمات [4].

2

استخدم قارنة [1] لتوصيل كل بريمة [2] بعمود الموتور. قم بتركيب امتدادات أنبوب البُرادة.

قم بتركيب مشابك الشفة على شكل V. قم بتركيب غطاء التحكم.

ضع خزان سائل التبريد أسفل مجموعة البريمة.

قم بتوصيل خراطيم سائل التبريد [3]. وصِّل كبل مضخة سائل التبريد [4].

قم بتعيين قاطع الدارة الرئيسي على الوضع ON.

اضغط على [Power On]

. تأكد من أن مثقاب المحرك يعمل بشكل صحيح. تأكد من أن نظام البريمة لا يحتوي على تسريبات سائل التبريد

مثقاب البرادة الأحادي -- تمكين المثقاب

1

بالنسبة للنوع CHC:

  • قم بتغيير المعلمة 209:3، تمكين ناقل البرادة، إلى 1 .

 

2

قم بتغيير الإعدادين 114، دورة الناقل (بالدقائق) و 115، الناقل في الوقت المحدد (بالدقائق)، لتعيين أوقات تشغيل مثقاب البرادة. على سبيل المثال، قم بضبط الإعداد 114 على 30 وضبط الإعداد 115 على 2. ستحصل على هذه النتائج:

  1. يبدأ المثقاب على فترات فاصلة تبلغ 30 دقيقة.
  2. يعمل المثقاب لمدة دقيقتين.

قم بتشغيل مثقاب البرادة عن طريق الضغط على CHIP FWD على العنصر المتدلي. تأكد من أن مثقاب البرادة يعمل بشكل صحيح.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

الملاحظات
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

سعر تسليم Haas

يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.

ابق على اطلاع بأحدث النصائح والتقنيات من HAAS…

سجِّل الآن!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • الخدمة والدعم
  • المالكون
  • طلب خدمة
  • أدلة المُشغِّل
  • قطع غيار من Haas
  • طلب إصلاح الجزء الدوَّار
  • أدلة ما قبل التركيب
  • تسوق الأدوات
  • تركيب وسعر ماكينة Haas جديدة
  • المخزون المتاح
  • قائمة أسعار Haas
  • تمويل CNCA
  • لمحة عن Haas
  • بيان DNSH
  • الوظائف
  • الشهادات والسلامة
  • اتصل بنا
  • التاريخ
  • الشروط والأحكام
  • شروط وأحكام Haas Tooling
  • الخصوصية
  • الضمان
  • مجتمع Haas
  • برنامج شهادة كفائة من Haas
  • رياضة سباق السيارات في Haas
  • مؤسسة Gene Haas
  • مجتمع Haas الفني التعليمي
  • الفعاليات
  • الانضمام إلى المحادثة
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 شركة Haas Automation – ماكينة بنظام التحكم الرقمي CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255