My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
ST-25LY Install

РЪКОВОДСТВО [ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ]

Вашият браузър не поддържа HTML5 видеоклипове. Вашият браузър не поддържа HTML5 видеоклипове.

ST-25LY Install

    САМО CNY
 
Струг с ЦПУ с максимален капацитет 330 x 1080 мм и капацитет за прътов материал 76 мм

  • 10" Размер на патронника
  • 3.0" Капацитет за прътов материал
  • 3.4k ОБ/МИН
  • 30 hp Мощност

  • Общ чертеж
  • Инструкции за повдигане
  • Въздух/електричество/охлаждаща течност/транспортиране
  • Допълнителни материали

Контролен списък за подготовка за инсталиране

Изтеглете контролния списък за подготовка за инсталиране за отпечатване
Увод


Инсталирането на Вашата машина е по-лесно и по-бързо, ако мястото на инсталиране е подготвено правилно. Съберете следната информация:

  • Уверете се, че подът е подходящ за машината. Вижте "Поставяне и подготовка" в този документ за повече информация.
    • Ако трябва да излеете нов фундамент, уверете се, че разполагате с достатъчно време за бетона да достигне 28-дневна здравина.
  • Разчистете мястото на монтиране. Осигурете път без препятствия за пренасяне на машината до мястото.
  • Уверете се, че са налице нужното електрическо окабеляване и въздуховод до мястото за машината.
  • Планирайте датата и часа на монтажа. Уведомете Вашето представителство, за да изпратят техник.
  • Ако имате въпроси относно тази процедура, свържете се с Вашето представителство за повече информация.
ПОДРОБНО УПЪТВАНЕ ЗА МОНТАЖ

Поставяне и подготовка


☑
Фундамент

Трябва да поставите машината на здрав и стабилен бетонен фундамент. Стандартният бетонен под от 6" (150 mm) в индустриалните сгради обикновено е достатъчен. Въпреки това, тежките и сложни машини, като фрези с големи рамки и UMC, може да изискват 12" (300 мм) бетонна основа, за да осигурят точна геометрия. Вижте тези спецификации:

  • Бетонът трябва да се излее директно върху мястото.
  • Бетонът трябва да има якост от 3500 psi (240 bar) на 28-я ден.
  • Баластрата в бетона трябва да е смес от 1" (25 mm).
  • Арматурата трябва да е с якост 40 ksi (2700 bar).
  • Изкопът тряябва да се направи в близост до равна земя. Премахнете рохкавия материал от изкопа. Това предотвратява слягането.
  • Спазвайте всички местни правила и строителни стандарти.
  • Непрекъсната плоча – НЕ поставяйте машините през компенсаторни фуги или пукнатини.

☑ Анкероване

За най-добра производителност на рязане Haas препоръчва машината да се анкерова. Щракнете тук за преглед на комплекти за анкероване за Вашата машина

Комплекти за анкероване на машини се предлагат от Вашия представител. Тези комплекти не отговарят на спецификациите за монтаж в строителството, прии сеизмични зони или за стационарно оборудване. Свържете се със специалист, ако трябва да отговорите на такива спецификации.

  • Щракнете тук за инструкции и чертеж за анкероване. 

☑ Поставяне на машината

Може да използвате високоповдигач, основи на колела или кран за преместване на машината. Уверете се, че използвате устройство за повдигане с достатъчен капацитет.

Вижте този списък, когато планирате поставянето на машината:

  • Поставете машината на непрекъсната бетонна плоча.
  • Краката за нивелиране на машината трябва да са на поне 12" (300 mm) от краищата на бетонната плоча.
  • Изолирайте машината от вибрации от други машини или други източници.
  • Не поставяйте машината на неподходящи повърхности. Това включва асфалт, тухла, дърво или пръст.
  • Ако планирате да поставите машината на етаж, различен от приземния, се консултирайте с експерт по строителни конструкции.

Трябва да имате достъп до командния шкаф за дейности по безопасността и обичайната работа. Уверете се, че има свободно пространство от 3' (1 m) между контролния шкаф и каквито и да е структурни елементи.

Сервизният техник на Вашия представител извършва окончателната процедура по нивелиране.

☑ Местоположение на опционални компоненти

Уверете се, че мястото за машината има достатъчно свободно място за опционални компоненти, като например:

  • Конвейер за стружки – трябва да разполагате с място за сваляне и монтиране на конвейера при техническо обслужване.
  • Прътоподаващо устройство на Haas – трябва да имате пространство от страната на шпиндела на машината.
  • Външни трансформатори.

 

Общ чертеж

Изтеглете общ чертеж на машината (PDF)

Инструкции за повдигане 

Прочетете изцяло тези инструкции, преди да се опитвате да повдигате машината.

{icon:fa fa-warning} ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ПОДГОТОВКАТА И ПОВДИГАНЕТО НА МАШИНАТА ДА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ КВАЛИФИЦИРАНИ ТАКЕЛАЖНИЦИ. ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ СА САМО ЗА СПРАВКА.

{icon:fa fa-warning} ВАЖНО: Повечето – но не всички* – машини на Haas могат да бъдат повдигани от мостов кран за позициониране и монтаж. В зависимост от модела, Вашата нова машина Haas може да има вградени варианти за повдигане или може да изисква комплект за разтоварване, наличен чрез Вашето местно представителство на завода на Haas (HFO), който включва необходимите скоби за повдигане и хардуер.

Вижте табелата с информация за повдигане отзад на машината, за да откриете всички важни точки за повдигане.

Необходимо е специализирано оборудване за да се гарантира, че машината е осигурена и в хоризонтално положение при повдигане. Когато вдигате машината, бавно повдигайте до опъването на всички вериги, след което повдигнете машината, като следите да остава в балансирано положение. Свалете скобите и хардуера за повдигане, ако е инсталиран, преди работа с машината, освен ако не е посочено друго. Задължение на клиента е да осигури всички необходими вериги и дистанционни пръти за правилното повдигане на машината. Свържете се с Вашето местно представителство на завода на Haas за повече информация. Запазете всички доставени скоби за повдигане и оборудване и ги съхранявайте на безопасно място за бъдеща употреба. При необходимост използвайте само хардуер за повдигане, доставен от Haas.

Вижте табелата с информация за повдигане от задната страна на машината за информация относно повдигане на съответния модел. Ако е необходимо, оставете скобите и веригите за повдигане, както е показано. Уверете се, че веригите не докосват корпуса от ламарина или електрически кабели. Обърнете внимание на използването на дистанционни пръти и дървен материал. Haas Automation, Inc. не предоставя дистанционни пръти или дървен материал.

*Моделите GR, GM, TL, CM и CL не са подходящи за повдигане с мостов кран. Те трябва да бъдат повдигнати с мотокар.

Изисквания за въздуха | Транспортни размери | Електрически спецификации

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Шлаух за въздух 3/8 in 3/8 in
Присъединителен куплунг 3/8 in 3/8 in
Минимално въздушно налягане 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Обороти на шпиндела 3400 rpm 3400 rpm
Задвижваща система Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Мощност на шпиндела 30.0 hp 22.4 kW
Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Местен палет 190.0 in x 90.0 in x 90.0 in 483 cm x 229 cm x 229 cm
Експортен палет 190.0 in x 90.0 in x 90.0 in 483 cm x 229 cm x 229 cm
Тегло 12360 lb 5606.0 kg

*Машините Haas са проектирани да работят на 220 VAC мощност. Допълнителен вътрешен високоволтов трансформатор (380 - 480 VAC) се предлага за всички модели, с изключение на настолните машини CL-1 и CM-1. Този допълнителен високоволтов вътрешен трансформатор не може да се инсталира на място; трябва да се поръча заедно с машината.

Внимание! Опционалните високопроизводителни шпиндели могат да имат по-големи изисквания за електрозахранване от стандартния шпиндел. Проверете необходимата мощност, преди да включите захранването за вашата машина.
 

Изисквания за въздуха за машини на Haas

Вашата машина трябва да трябва да разполага с източник на чист и сух въздух при минимално налягане и дебит, за да работи правилно. Вижте таблицата за

по-долу.
  • За местоположението на входа за въздух вижте схематичния чертеж на машината, намиращ се на адрес http://haascnc.com..

Забележка: Ако правите допълнителни свързвания за въздух, те трябва да са към входната (нерегулирана) страна на въздушния филтър/регулатор или спирателния клапан за въздуха.

  • Подавайте сгъстен въздух с компресор с минимум 2 к.с. (1,5 kW) с резервоар не по-малък от 20 галона (75 L), предвиден за непрекъсната работа.
  • Вашият компресор трябва да разполага с 2 к.с. (1,5 kW) за всяка машина (например за инсталация от 5 машини е необходим компресор с 10 к.с. (7,5 kW).

* Ако подаваното налягане е по-високо от 120 psi (8,2 bar), трябва да използвате регулатор за въздушното налягане.

Охлаждаща течност


Внимание:
 Не използвайте продукти от чисто или леко минерално масло като охлаждаща течност. Тези продукти причиняват повреди на тръбопроводите и уплътненията по машината. Ако използвате система за смазване с минимално количество, използвайте единствено препоръчаните масла.

Забележка: Уверете се, че проверявате сместа на охлаждащата течност, за да поддържате концентрацията на охлаждащата течност на допустимите нива. Неправилно обслужваните смеси на охлаждащата течност могат да причинят ръждясване на компонентите на машината. Повредите от ръжда не се покриват от гаранцията.

  • Отидете на нашия материал относно охлаждащата течност на машината на www.haascnc.com/video. Поредицата от видеоклипове за охлаждаща течност на машината Ви предоставя пълна информация относно поддръжката на охлаждащата течност.
  • Охлаждащата течност на машината трябва да е един от тези типове:
    • разтворима маслена охлаждаща течност
    • полусинтетична охлаждаща течност
    • синтетична охлаждаща течност

 

Изисквания за електрическата мрежа за машини на Haas


Обща информация

  • Електрозахранването трябва да съответства на приложимите стандарти и разпоредби за безопасност.
  • Присъединяването от главния прекъсвач до машината трябва да се извърши от упълномощен електротехник.
  • Вижте схематичния чертеж на машината за местоположението на входа за електрозахранване.
Мощност 440 V *
  • Машините Haas са проектирани да работят на 220 VAC. Допълнителен вътрешен високоволтов трансформатор (380 - 480 VAC) е наличен за всички модели, с изключение на настолните машини CL-1 и CM-1.
  • Забележка: Този опционален високоволтов вътрешен трансформатор не може да се инсталира на място; трябва да се поръча с машината.

Заземяване

  • Изисква се заземителен проводник за безопасност на оператора и правилна работа.
  • Отделен заземителен проводник трябва да се свърже към корпуса на машината. 
  • Заземителният проводник трябва да бъде доставен обратно към сервизния панел, който захранва машината.
  • Не използвайте тръба за кабели като заземяващ проводник.
  • Не използвайте тръба за студена вода или заземителен кол за свързване към клемата за заземяване на машината.

Трифазно захранване

  • Много машини използват трифазно захранване. Начина на свързване може да бъде звезда или триъгълник.
  • Трябва да заземите източника на захранване. Един извод или централен извод за триъгълник. Нула при звезда.
  • Всички фази трябва да са балансирани. Напреженията трябва постоянно да са в диапазона ±10%.

Монофазно захранване

  • Някои машини позволяват използването на монофазно захранване. Вижте таблицата „Електрически спецификации“ по-горе.
  • Подаваното захранване трябва да е в диапазона 208 - 240 VAC и да е постоянно в рамките на ±10%.

Размер на проводника

  • Изискванията към размера на проводниците зависят от тяхната дължина. Вижте местните стандарти за електрически инсталации.

Прекъсвач за техническо обслужване

  • Уверете се, че прекъсвачът, който е свързан към машината, отговаря на спецификациите на Haas. Вижте раздела „Ток при пълно натоварване“ в таблицата „Електрически спецификации“ по-горе.
  • Използвайте следващия по-голям размер прекъсвач за индустриално приложение, който отговаря на местните правила и разпоредби.

Фазни конвертери

  • Не използвайте фазни конвертери, освен ако не е необходимо.
  • Фазните конвертери може да доведат до работа на машината при по-малка от максималната мощност.

Допълнителни материали

  • Инструкции за анкероване
  • Инсталиране на задвижването на четвъртата и петата ос
  • Видео библиотека
  • Ръководство за оператора
  • Сервиз

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Обратна връзка
Haas Logo

Доставна цена за Haas

Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.