MyHaas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling Ιστορικό παραγγελιών επισκέπτη MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling Ο λογαριασμός μου Order History Return History MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
Εύρεση διανομέα
  1. Επιλέξτε γλώσσα
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • μηχανήματα Main Menu
    • Κάθετες φρέζες
      Κάθετες φρέζες
      Κάθετες φρέζες View All
      • Κάθετες φρέζες
      • Σειρά VF
      • mηχανεσ γενικησ χρησησ
      • Σειρά VR
      • VP-5 Prismatic
      • VMC αλλαγής παλετών
      • Μίνι φρέζες
      • Μηχανήματα κατασκευής καλουπιών
      • Κέντρα διάτρησης υψηλής ταχύτητας
      • Σειρά διάτρησης/σπειροτόμησης/φρεζαρίσματος
      • Φρέζες Toolroom
      • Συμπαγείς φρέζες
      • Σειρά γερανογεφυρών
      • Ρούτερ φύλλων σειράς SR
      • Πολύ μεγάλα VMC
      • Φρέζες τύπου διπλού βραχίονα
      • Προσομοιωτής ελέγχου
      • Φρεζάρισμα υποδοχών
      • Αυτόματος φορτωτής τεμαχίων φρέζας
      • VMC/UMC Αυτόματος φορτωτής τεμαχίων πλευρικής φόρτωσης
      • Συμπαγής αυτόματος φορτωτής τεμαχίων
    • Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      Λύσεις πολλαπλών αξόνων View All
      • Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      • Τόρνοι άξονα Υ
      • Φρέζες 5 αξόνων
    • Τόρνοι
      Τόρνοι
      Τόρνοι View All
      • Τόρνοι
      • Σειρά ST
      • Διπλή άτρακτος
      • Σειρά γλιστρών κιβωτίου
      • Τόρνος Toolroom
      • Τόρνος τύπου Chucker
      • Τροφοδότης μπάρας Haas V2
    • Οριζόντιες φρέζες
      Οριζόντιες φρέζες
      Οριζόντιες φρέζες View All
      • Οριζόντιες φρέζες
      • Κώνος 50
      • Κώνος 40
    • Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες View All
      • Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      • Περιστροφικά τραπέζια
      • Διαιρέτες
      • Περιστροφικά συστήματα 5 αξόνων
      • Πολύ μεγάλα περιστροφικά συστήματα
    • Συστήματα Αυτοματισμού
      Συστήματα Αυτοματισμού
      Συστήματα Αυτοματισμού View All
      • Συστήματα Αυτοματισμού
      • Αυτοματισμός φρέζας
      • Αυτοματισμός τόρνου
      • Μοντέλα αυτοματισμού
    • Επιτραπέζια μηχανήματα
      Επιτραπέζια μηχανήματα
      Επιτραπέζια μηχανήματα View All
      • Επιτραπέζια μηχανήματα
      • Επιτραπέζια φρέζα
      • Επιτραπέζιος τόρνος
    • Εξοπλισμός μηχανουργείου
      Εξοπλισμός μηχανουργείου
      Εξοπλισμός μηχανουργείου View All
      • Εξοπλισμός μηχανουργείου
      • Φρέζα προβόλου
      • Πριονοταινία
      • Φρέζες προβόλου
      • Χειροκίνητος τόρνος
      • Κάθετη πριονοταινία
      • Πριόνι με φαλτσογωνίες
    • Μηχανήματα μικρού μεγέθους
      Μηχανήματα μικρού μεγέθους
      Μηχανήματα μικρού μεγέθους View All
      • Μηχανήματα μικρού μεγέθους
      • Φρεζάρισμα υποδοχών
    • ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ειδική σειρά  Ειδική σειρά 
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Επιλογές Main Menu
    • Product Image Άτρακτοι
      Άτρακτοι
      Άτρακτοι View All
      • Άτρακτοι
    • Product Image Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
      Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
      Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων View All
      • Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
    • Product Image 4ος- | 5ος άξονας
      4ος- | 5ος άξονας
      4ος- | 5ος άξονας View All
      • 4ος- | 5ος άξονας
    • Product Image Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
      Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
      Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία View All
      • Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
    • Product Image Λήψη μετρήσεων
      Λήψη μετρήσεων
      Λήψη μετρήσεων View All
      • Λήψη μετρήσεων
    • Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού Haas Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
      Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
      Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού View All
      • Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
    • Ο πίνακας ελέγχου Haas Ο πίνακας ελέγχου Haas
      Ο πίνακας ελέγχου Haas
      Ο πίνακας ελέγχου Haas View All
      • Ο πίνακας ελέγχου Haas
    • Product Image Επιλογές προϊόντος
      Επιλογές προϊόντος
      Επιλογές προϊόντος View All
      • Επιλογές προϊόντος
    • Product Image Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
      Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
      Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή View All
      • Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
    • Product Image Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
      Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
      Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου View All
      • Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
    • Product Image Λύσεις 5 αξόνων
      Λύσεις 5 αξόνων
      Λύσεις 5 αξόνων View All
      • Λύσεις 5 αξόνων
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Αυτοματισμός
      Αυτοματισμός
      Αυτοματισμός View All
      • Αυτοματισμός
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ειδική σειρά  Ειδική σειρά 
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Ανακαλύψτε τη διαφορετικότητα της Haas
    • Γιατί Haas
    • MyHaas
    • Εκπαιδευτική Κοινότητα
    • Industry 4.0
    • Πιστοποίηση ISO
    • Μαρτυρίες πελατών
  • Service Main Menu
      Καλωσορίσατε στο Haas Service
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Σχέδια διάταξης Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
×

Αναζήτηση στα αποτελέσματα

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling Ιστορικό παραγγελιών επισκέπτη MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling Ο λογαριασμός μου Order History Return History MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
Εύρεση διανομέα
  1. Επιλέξτε γλώσσα
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Αναζήτηση στα αποτελέσματα

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST Lathe Alignment Indicating Zones

Αρχική Σελίδα Εξυπηρέτησης Τρόποι εκτέλεσης Αναζήτηση συναγερμού: 174 Ευθυγράμμιση τόρνου ST - Ενδεικτικές ζώνες
Recently Updated Last updated: 09/26/2024

Ευθυγράμμιση τόρνου ST - Ενδεικτικές ζώνες

Revision 1


Ευθυγράμμιση τόρνου ST - Ενδεικτικές ζώνες

- Μετάβαση στην ενότητα - 1. ST Lathe Alignment Indicating Zone - Video 2. Spindle Housing 3. Turret Face Parallel To X-Axis (2 βήματα) 4. BMT Pocket Parallel To Z-Axis (1 βήμα) 5. Wedge Squared To Base (2 βήματα) 6. Tailstock Parallelism To Z-Axis (1 βήμα) 7. Z-Axis To B-Axis Parallelism Tailstock (1 βήμα) 8. Tailstock Concentricity To Spindle (1 βήμα) 9. Tool Holders To Spindle Centerline (4 βήματα) 10. BOT Flats Parallel To Z-Axis (1 βήμα) 11. Dual Spindle (2 βήματα) 12. Z-Axis To B-Axis Parallelism Dual Spindle (1 βήμα) Back to Top

ST Lathe Alignment Indicating Zone - Video

Το παρακάτω βίντεο σέρβις δείχνει πώς να μετρήσετε σωστά τη γεωμετρία για να συμπληρώσετε την αναφορά ευθυγράμμισης τόρνου.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτό  το βίντεο σέρβις προορίζεται μόνο για αναφορά και δεν αντικαθιστά τη γραπτή διαδικασία. 

Spindle Housing

Προσαρτήστε τον ενδείκτη στον εργαλειοφορέα και την μπάρα της ατράκτου στην άτρακτο και ευθυγραμμίστε το εργαλείο ελέγχοντας τη διαρροή στη βάση και το άκρο του εργαλείου (NTE 0,0001").

Ο ενδείκτης θα πρέπει να δείχνει την πάνω και πλάγια πλευρά της μπάρας της ατράκτου και θα πρέπει να μετακινήσετε τον άξονα Ζ (NTE 0,0004"/10").

Σημείωση: Μπάρα ευθυγράμμισης ατράκτου

  • T-2113 Μπάρα ευθυγράμμισης ατράκτου - A2-5 για ST-10/ST-10Y
  • Τ-1312 Μπάρα ευθυγράμμισης ατράκτου - A2-6 για ST-20/ST-20Y/ST-25/ST-25Y/ST-30/ST-30Y
  • Τ-1652 Μπάρα ευθυγράμμισης ατράκτου - A2-8 για ST-30/ST-30Y/ST-35/ST-35Y/ST-40/ST-40L
  • Τ-2160 Προσαρμογέας μπάρας ευθυγράμμισης ατράκτου A2-11. Χρησιμοποιείται με τον T-2161 Αποστάτη και την T-1652 μπάρα ευθυγράμμισης για τα  ST-40/ST-40L/ST-45/ST-45L

Turret Face Parallel To X-Axis

1

Προσαρτήστε τη βάση του ενδείκτη στον δακτύλιο συγκράτησης της ατράκτου και καθορίστε την όψη του εργαλειοφορέα της υποδοχής 1. Μετακινήστε βηματικά τον άξονα Χ.

BOT (NTE 0,0015"/4")

2

Προσαρτήστε τη βάση του ενδείκτη στον δακτύλιο συγκράτησης της ατράκτου και καθορίστε την όψη του εργαλειοφορέα της υποδοχής 1. Μετακινήστε βηματικά τον άξονα Χ.

VDI (NTE 0,0004"/4")

HYBRID (NTE 0,001"/4")

BMT Pocket Parallel To Z-Axis

1

Τοποθετήστε τη βάση του ενδείκτη στον δακτύλιο συγκράτησης της ατράκτου και δείξτε την κάτω όψη του ΒΜΤ υποδοχής-Τ της υποδοχής 1. Μετακινήστε βηματικά τον άξονα Ζ. (NTE 0,001")

Wedge Squared To Base

1

Συνδέστε έναν ενδείκτη στην πρόσοψη του εργαλειοφορέα που να δείχνει το μπροστινό μέρος της ατράκτου.  Περιστρέψτε την άτρακτο 360° (NTE 0,0002") (ST-50/55 NTE 0,001")

2

Τοποθετήστε ένα μπλοκ μετρητή στην πρόσοψη της ατράκτου και ευθυγραμμίστε το με το εργαλείο στον άξονα Χ. Μετακινήστε βηματικά τον άξονα Χ και σαρώστε την πρόσοψη του μπλοκ και στις δύο πλευρές της ατράκτου. (NTE 0,0002"/5") (ST-50/55 NTE 0,0005"/10")

Για μηχανήματα με άξονα Υ. Καταγράψτε την τιμή Παραμέτρου 700 και αλλάξτε την σε μηδέν. Τοποθετήστε ένα μπλοκ μετρητή στην πρόσοψη της ατράκτου και ευθυγραμμίστε το εργαλείο με τον άξονα Υ. Μετακινήστε βηματικά τον άξονα Υ και σαρώστε την πρόσοψη του μπλοκ και στις δύο πλευρές της ατράκτου. (NTE 0,0002"/5") (ST-50/55 NTE 0,0005"/10")

Σημείωση: Επαναφέρετε την τιμή της Παραμέτρου 700 στην αρχική της τιμή.

Tailstock Parallelism To Z-Axis

1

Updated

Εγκαταστήστε το εργαλείο ευθυγράμμισης κωνικότητας στον κεντροφορέα.

Σημείωση:Εργαλεία ευθυγράμμισης κωνικότητας

  • T-0016 για MT3 (ST-10/15)
  • T-1416 για ΜΤ4 (ST-20/25/30/35 and DS-30Y)
  • T-1733 for MT5 (ST-40/40L/45/50/55)
  • T-1733 και MT5 εσωτερικής διαμέτρου σε προσαρμογέα εξωτερικής διαμέτρου MT6 για MT6 (ST-40/40L/45/50/55)

Σημείωση: Το MT5 εσωτερικής διαμέτρου σε προσαρμογέα εξωτερικής διαμέτρου MT6 δεν διατίθεται από την Haas. Πρέπει να αγοραστεί στο εμπόριο.

Εδραιώστε τον ενδείκτη στον εργαλειοφορέα και δείξτε την κορυφή και την πλάγια πλευρά του εργαλείου κωνικής ευθυγράμμισης (NTE 0,001"/4")

Z-Axis To B-Axis Parallelism Tailstock

1

Εδραιώστε τον ενδείκτη στον εργαλειοφορέα και κάντε επαναφορά στη θέση μηδέν τον άξονα Β. Υποδείξτε το επάνω μέρος του εργαλείου ευθυγράμμισης κωνικότητας.

  • Ξεκινήστε από τη βάση του εργαλείου ευθυγράμμισης και μετακινήστε τον άξονα Ζ στο μήκος του εργαλείου. Καταγράψτε την ένδειξη.
  • Μετακινήστε βηματικά τον άξονα Β κατά μήκος του εργαλείου και επαναλάβετε για όλο το μήκος της διαδρομής του άξονα Β (NTE (0,025 mm)/Πλήρης διαδρομή άξονα Β).

Επαναλάβετε τη διαδικασία για την πλάγια πλευρά του εργαλείου ευθυγράμμισης (NTE (0,025 mm)/Πλήρης διαδρομή άξονα Β)

Tailstock Concentricity To Spindle

1

Εγκαταστήστε έναν ενδείκτη στη μπάρα ευθυγράμμισης ατράκτου και ελέγξτε τη διαρροή στη βάση και το άκρο της μπάρας ευθυγράμμισης κωνικότητας (NTE 0,001")

Tool Holders To Spindle Centerline

1

Κεντρική γραμμή ΒΟΤ ατράκτου σε εργαλειοφορέας

 

Εγκαταστήστε έναν ενδείκτη στην μπάρα ευθυγράμμισης ατράκτου και εδραιώστε μία βάση εργαλείου ελέγχου BOT στην υποδοχή 1. Μετακινήστε βηματικά τον εργαλειοφορέα στη θέση X που είναι αποθηκευμένη στη ρύθμιση 320. Σαρώστε την υποδοχή εργαλείου (NTE 0,001"/Υποδοχή 1). Ελέγξτε όλες τις άλλες υποδοχές στον εργαλειοφορέα (NTE 0,003"/Όλες οι άλλες υποδοχές).

Σημείωση: Θήκες εργαλείων ελέγχου BOT

  • T-0026 για ST-10/15
  • T-0027 για ST-20/25/30/35 και DS-30Y
  • T-0028 για ST-40/40L/45/45L/50/55

2

Κεντρική γραμμή ΒΟΤ ατράκτου σε εργαλειοφορέα

 

Εγκαταστήστε έναν ενδείκτη στην μπάρα ευθυγράμμισης ατράκτου και εδραιώστε μία VDI βάση εργαλείου ελέγχου BOT στην υποδοχή 1. Μετακινήστε βηματικά τον εργαλειοφορέα στη θέση X που είναι αποθηκευμένη στη ρύθμιση 319. Σαρώστε την υποδοχή εργαλείου (NTE 0,001"/Υποδοχή 1). Ελέγξτε όλες τις άλλες υποδοχές στον εργαλειοφορέα (NTE 0,003"/Όλες οι άλλες υποδοχές).

 Σημείωση: VDI Εργαλειοδέτης ελέγχου

  • Τ-2201

3

Κεντρική γραμμή υβριδικής Ατράκτου σε εργαλειοφορέα

 

Εγκαταστήστε έναν ενδείκτη στην μπάρα ευθυγράμμισης ατράκτου και εδραιώστε μία VDI βάση εργαλείου ελέγχου BOT στην υποδοχή 1. Μετακινήστε βηματικά τον εργαλειοφορέα στη θέση X που είναι αποθηκευμένη στη ρύθμιση 319. Σαρώστε την υποδοχή εργαλείου (NTE 0,001"/Υποδοχή 1). Ελέγξτε όλες τις άλλες υποδοχές στον εργαλειοφορέα (NTE 0,003"/Όλες οι άλλες υποδοχές).

Σημείωση: Οι υποδοχές VDI είναι μονές αριθμημένες υποδοχές. Οι υποδοχές BOT είναι ζυγά αριθμημένες υποδοχές.

 Σημείωση: VDI Εργαλειοδέτης ελέγχου

  • Τ-2201

 Σημείωση: Εργαλειοδέτες ελέγχου BOT

  • T-0026 για ST-10/15
  • T-0027 για ST-20/25/30/35 και DS-30Y
  • T-0028 για ST-40/40L/45/45L/50/55

4

Κεντρική γραμμή ΒΜΤ ατράκτου σε εργαλειοφορέα

 

Εγκαταστήστε έναν ενδείκτη στην μπάρα ευθυγράμμισης ατράκτου και εδραιώστε μία ΒΜΤ βάση εργαλείου ελέγχου στην υποδοχή 1. Μετακινήστε βηματικά τον εργαλειοφορέα στη θέση X που είναι αποθηκευμένη στη ρύθμιση 320. Σαρώστε την υποδοχή εργαλείου (NTE 0,001"/θήκη 1). Ελέγξτε όλες τις άλλες υποδοχές στον εργαλειοφορέα (NTE 0,003"/Όλες οι άλλες υποδοχές).

 Σημείωση: Εργαλειοδέτης ελέγχου BOT

  • Τ-0072

BOT Flats Parallel To Z-Axis

1

Τοποθετήστε τη βάση του ενδείκτη στον δακτύλιο συγκράτησης της ατράκτου και δείξτε προς την όψη της BOT υποδοχής σε ΒΟΤ και Υβριδικούς εργαλειοφορείς. Μετακινήστε βηματικά τον άξονα Ζ.

ΥΠΟΔΟΧΗ BOT 1 (NTE0,0004") - ΌΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ (NTE 0,001")

ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ BOT (NTE 0,001")

Dual Spindle

1

Προσαρτήστε τον ενδείκτη στον εργαλειοφορέα και τη μπάρα της ατράκτου στη διπλή άτρακτο και ευθυγραμμίστε το εργαλείο ελέγχοντας τη διαρροή στη βάση και το άκρο του εργαλείου (NTE 0,0002").

Υποδείξτε το άκρο ατράκτου και μετρήστε τη συνολική εκκεντρότητα που υποδεικνύεται (NTE 0,002").

 Σημείωση: Διπλή μπάρα ευθυγράμμισης ατράκτου

  • T-2113

2

Προσαρτήστε τον ενδείκτη στον εργαλειοφορέα και τη μπάρα της ατράκτου στην άτρακτο και ευθυγραμμίστε το εργαλείο ελέγχοντας τη διαρροή στη βάση και το άκρο του εργαλείου (NTE 0,0002").

Ο ενδείκτης θα πρέπει να δείχνει την πάνω και πλάγια πλευρά της μπάρας της ατράκτου και θα πρέπει να μετακινήσετε τον άξονα Ζ (NTE 0,0004"/10").

 Σημείωση: Διπλή μπάρα ευθυγράμμισης ατράκτου

  • T-2113

Z-Axis To B-Axis Parallelism Dual Spindle

1

Εδραιώστε τον ενδείκτη στον εργαλειοφορέα και κάντε επαναφορά στη θέση μηδέν τον άξονα Β. Υποδείξτε το επάνω μέρος της μπάρας ευθυγράμμισης διπλής ατράκτου.

  • Ξεκινήστε από τη βάση του εργαλείου ευθυγράμμισης και μετακινήστε τον άξονα Ζ στο μήκος του εργαλείου. Καταγράψτε την ένδειξη.
  • Μετακινήστε βηματικά τον άξονα Β κατά μήκος του εργαλείου και επαναλάβετε για όλο το μήκος της διαδρομής του άξονα Β (NTE (0,025 mm)/Πλήρης διαδρομή άξονα Β).

Επαναλάβετε τη διαδικασία για την πλάγια πλευρά του εργαλείου ευθυγράμμισης (NTE (0,025 mm)/Πλήρης διαδρομή άξονα Β)

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Ανατροφοδότηση
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Τιμή με παράδοση από τη Haas

Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.

ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ HAAS...

Εγγραφείτε τώρα!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service και Υποστήριξη
  • Ιδιοκτήτες
  • Αίτημα Service
  • Εγχειρίδια χειριστή
  • Εξαρτήματα Haas
  • Αίτημα επισκευής περιστροφικού συστήματος
  • Οδηγίες προεγκατάστασης
  • Εργαλεία μηχανουργείου
  • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή (δημιουργήστε και βάλτε τιμή) ένα νέο Haas
  • Διαθέσιμο απόθεμα
  • Τιμοκατάλογος Haas
  • Χρηματοδότηση CNCA
  • Σχετικά με τη Haas
  • Δήλωση αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH)
  • Συμμόρφωση με τους κανονισμούς περί εξαγωγών
  • Θέσεις εργασίας
  • Πιστοποιήσεις και ασφάλεια
  • Επικοινωνία
  • Ιστορικό
  • Όροι και Προϋποθέσεις
  • Όροι και Προϋποθέσεις Περιστρεφόμενων Haas Tooling
  • Απόρρητο
  • Εγγύηση
  • Κοινότητα Haas
  • Πρόγραμμα πιστοποίησης CNC της Haas
  • Μηχανοκίνητος αθλητισμός Haas
  • Gene Haas Foundation
  • Κοινότητα Τεχνικής Εκπαίδευσης της Haas
  • Εκδηλώσεις
  • Μπείτε στη συζήτηση
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Εργαλειομηχανές CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255