MyHaas Bienvenido:
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar sesión Registrar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Cerrar sesión Bienvenido: Mis máquinas Última actividad Mis presupuestos Mi cuenta Mis usuarios Cerrar sesión
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURE Y PRESUPUESTE | LISTA DE PRECIOS CONFIGURE Y PRESUPUESTE | LISTA DE PRECIOS Las máquinas nuevas en stock Las máquinas nuevas en stock NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURE Y PRESUPUESTE | LISTA DE PRECIOS CONFIGURE Y PRESUPUESTE | LISTA DE PRECIOS Las máquinas nuevas en stock Las máquinas nuevas en stock NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC
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
      INICIO DE SERVICIO Manuales del operador Procedimientos instructivos Guías de resolución de problemas Mantenimiento preventivo Recambios Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Menú principal
  • Herramientas de Haas Menú principal
MyHaas Bienvenido:
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar sesión Registrar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Cerrar sesión Bienvenido: Mis máquinas Última actividad Mis presupuestos Mi cuenta Mis usuarios Cerrar sesión
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
Insert Styles

ESTILOS DE INSERTO

GRADOS DE INSERTO

TIPO DE RECORRIDO DE LA HERRAMIENTA

FRESADO FRONTAL

ESCUADRADO

RANURADO

DESCENSO

FRESADO HELICOIDAL

FRESADO DE COPIA

VACIADO

FRESA DE CHAFLÁN

TIPO DE MATERIAL ISO

P - ACERO

M - ACERO INOXIDABLE

K - HIERRO FUNDIDO

N - ALUMINIO/MATERIALES NO FERROSOS

S - ALEACIONES DE ALTA TEMPERATURA

H - METALES ENDURECIDOS

HOP: Haas octagonal, positivo

Tipo de recorrido de herramienta: Fresado frontal

Filo de corte de 45° | D.O.C. máx. 0,138" (3,50 mm)
• Inclinación axial positiva, inclinación radial positiva
• Filo de corte de 45 grados
• Los insertos tienen 8 filos de corte
• Sujeción de tornillos

GRADOS HAAS DISPONIBLES

MATERIALES DE LA PIEZA DE TRABAJO APLICABLES

HSNP: Haas cuadrado, negativo o positivo

Tipo de recorrido de herramienta: Fresado frontal

Filo de corte de 45° | D.O.C. máx. 0,271" (6,88 mm)
• Inclinación axial negativa, inclinación radial positiva
• Inserto extra grueso de doble cara con 8 filos de corte
• El ángulo de inclinación grande reduce las fuerzas de corte
• Geometría de inserto rascadora para una buena calidad superficial

GRADOS HAAS DISPONIBLES

MATERIALES DE LA PIEZA DE TRABAJO APLICABLES

HRNP: Haas rectangular, negativo o positivo

Tipo de recorrido de herramienta: Fresado frontal, escuadrado

Filo de corte de 90° | D.O.C. máx. 0,571" (14,50 mm)
• Inclinación axial negativa, inclinación radial positiva
• Escuadra de 90 grados con inserto rectangular
• Insertos gruesos de doble cara para una alta estabilidad y cortes más profundos
 

GRADOS HAAS DISPONIBLES

MATERIALES DE LA PIEZA DE TRABAJO APLICABLES

HPP: Haas positivo-positivo

Tipo de recorrido de herramienta: Fresado frontal, escuadrado

Filo de corte de 90° | D.O.C. máx. 0,591" (15,00 mm)
• Inclinación axial positiva, inclinación radial positiva
• Geometría de filo de corte afilado e insertos robustos
• Primera opción para profundidades de corte grandes con altas velocidades de avance
• Filo de corte especialmente diseñado para escuadrado de alta calidad

GRADOS HAAS DISPONIBLES

MATERIALES DE LA PIEZA DE TRABAJO APLICABLES

HSHF – Haas cuadrado de alto avance

Tipo de recorrido de la herramienta: fresado frontal, ranurado, fresado descendente, fresado helicoidal, fresado de copia, vaciado axial

Filo de corte de 15° | D.O.C. máx. 0,071" (1,80 mm)
• Fresadora de alto avance de 15 grados
• Insertos con 4 filos de corte
• Descenso posible
• Sistema de sujeción doble para insertos

GRADOS HAAS DISPONIBLES

MATERIALES DE LA PIEZA DE TRABAJO APLICABLES

HS6NP – Haas cuadrado hombro 6, negativo o positivo

Tipo de recorrido de la herramienta: fresado frontal, escuadrado, ranurado
 

Filo de corte de 90° | D.O.C. máx. 0,303" (7,70 mm)
• Escuadra de 90 grados
• Inserto grueso de doble cara para una alta estabilidad y cortes más profundos
• Insertos con 6 filos de corte
 

GRADOS HAAS DISPONIBLES

MATERIALES DE LA PIEZA DE TRABAJO APLICABLES

HPAL: Positiva alta de Haas para aluminio

Tipo de recorrido de herramienta: fresado frontal, escuadrado, ranurado, fresado descendente, fresado helicoidal, fresado de copia

Filo de corte de 90° | D.O.C. máx. 0,670" (17,00 mm)
• Diseñada para mecanizado de alta velocidad de aluminio
• Superficie pulida para una fácil recogida de virutas y menor BUE
• Alto ángulo de inclinación para un buen acabado de la superficie y menores cargas de corte
• Para escuadrado y mecanizado de superficies curvas

GRADOS HAAS DISPONIBLES

MATERIALES DE LA PIEZA DE TRABAJO APLICABLES

HIEX/HPSM: plato de fresado Haas, nivel alto y positivo

Tipo de recorrido de herramienta: fresado frontal, escuadrado, ranurado, fresado descendente, fresado helicoidal, fresado de copia

Filo de corte de 90° | D.O.C. máx. 0,649" (16,48 mm)
• Perpendicularidad superior y cargas de corte mínimas
• Optimizado para acabado superficial de alta calidad
• El alto ángulo de inclinación reduce las cargas de corte y reduce al mínimo las rebabas
• La capacidad de alta velocidad y avance mejora la productividad

GRADOS HAAS DISPONIBLES

MATERIALES DE LA PIEZA DE TRABAJO APLICABLES

HIE – Fresa indexable Haas

Tipo de recorrido de la herramienta: fresado frontal, escuadrado, ranurado, fresado descendente, fresado helicoidal, vaciado axial

Filo de corte de 90° | D.O.C. máx. 0,217" (5,51 mm)
• Perpendicularidad superior y cargas de corte mínimas
• Optimizado para acabado superficial de alta calidad
• Sujeción de 3 caras para un funcionamiento estable en condiciones duras
• Adecuado para fresado por inmersión

GRADOS HAAS DISPONIBLES

MATERIALES DE LA PIEZA DE TRABAJO APLICABLES

HEHF – Fresa Haas de alta alimentación

Tipo de recorrido de herramienta: Fresado frontal, fresado descendente, fresado helicoidal, fresado de copia, vaciado axial

Filo de corte curvado | D.O.C. máx. 0,035" (0,89 mm)
• Bajo ángulo de entrada para altas velocidades de avance
• Alta eficiencia de costes, con insertos de 4 esquinas
• Ángulo de inclinación positivo para fuerzas de corte más bajas
• Cara de flanco ancha para rigidez y fijación fuerte

GRADOS HAAS DISPONIBLES

MATERIALES DE LA PIEZA DE TRABAJO APLICABLES

HMIEM – Minifresa de punta indexable de Haas

Tipo de recorrido de herramienta: fresado frontal, escuadrado, ranurado, fresado descendente, fresado helicoidal, fresado de copia

Filo de corte de 90° | D.O.C. máx. 0,220" (5,59 mm)
• Perpendicularidad superior y cargas de corte mínimas
• Optimizado para acabado superficial de alta calidad
• El alto ángulo de inclinación reduce las cargas de corte y reduce al mínimo las rebabas
• Capacidad de alta velocidad y avance 

GRADOS HAAS DISPONIBLES

MATERIALES DE LA PIEZA DE TRABAJO APLICABLES

HRPP: Haas positivo-positivo redondo

Tipo de recorrido de herramienta: fresado frontal, escuadrado, ranurado, fresado descendente, fresado helicoidal, fresado de copia

Filo de corte redondo | D.O.C. máx. 0,236 (5,99 mm)
• Perpendicularidad superior y cargas de corte mínimas
• Optimizado para acabado superficial de alta calidad
• El alto ángulo de inclinación reduce las cargas de corte y reduce al mínimo las rebabas
• La capacidad de alta velocidad y avance mejora la productividad

GRADOS HAAS DISPONIBLES

MATERIALES DE LA PIEZA DE TRABAJO APLICABLES

HAPN –Paralelogramo de geometría positiva/negativa de  Haas 

Tipo de recorrido de herramienta: fresado frontal, escuadrado

Filo de corte de 90° | D.O.C. máx. 0,630" (16,00 mm)
• Inclinación axial positiva, inclinación radial negativa.
• Filo de corte helicoidal en 3D para menores fuerzas de corte
• Geometría de rascador para acabado superficial de alta calidad
• Perpendicularidad superior y cargas de corte mínimas

GRADOS HAAS DISPONIBLES

MATERIALES DE LA PIEZA DE TRABAJO APLICABLES

HSPP – Haas cuadrado, negativo o positivo

Tipo de recorrido de herramienta: Fresado frontal

Filo de corte de 45° | D.O.C. máx. 0,236" (5,99 mm)
• Inclinación axial positiva, inclinación radial positiva
• Amplio ángulo de inclinación para un corte más rápido y fácil
• Insertos con 4 filos de corte
 

GRADOS HAAS DISPONIBLES

MATERIALES DE LA PIEZA DE TRABAJO APLICABLES

HLNP – Haas rectangular, negativo o positivo

Tipo de recorrido de la herramienta: fresado frontal, escuadrado, ranurado, fresado helicoidal, vaciado axial

Filo de corte de 90° | D.O.C. máx. 0,059 "/0,098" (1,5/2,5 mm)
• Insertos de doble cara con 4 filos de corte
• Geometría única para cargas de corte más bajas y una vida útil más larga
• Alto ángulo de inclinación con filos de corte fuertes y afilados
• Diseñadas para fresado por inmersión de alta eficiencia 

GRADOS HAAS DISPONIBLES

MATERIALES DE LA PIEZA DE TRABAJO APLICABLES

HCSNP – Haas cuadrado C, negativo o positivo

Tipo de recorrido de herramienta: Fresado frontal
 

Filo de corte de 45° | D.O.C. máx. 0,236" (5,99 mm)
• Inclinación axial negativa, inclinación radial positiva
• Inserto extra grueso de doble cara con 8 filos de corte
• Bajas cargas de corte y excelente corte suave

GRADOS HAAS DISPONIBLES

MATERIALES DE LA PIEZA DE TRABAJO APLICABLES

HONP – Haas octagonal, negativo o positivo

Tipo de recorrido de herramienta: Fresado frontal

Filo de corte de 45° | D.O.C. máx. 0,216" (5,50 mm)
• Inclinación axial negativa, inclinación radial positiva
• Insertos de doble cara con 16 filos de corte
• Geometría especial para un corte consistente y una larga vida útil
• Inserto fuerte y sujeción potente
 

GRADOS HAAS DISPONIBLES

MATERIALES DE LA PIEZA DE TRABAJO APLICABLES

HVPP - Positivo positivo de 35° de romboidal (V) Haas

Tipo de recorrido de herramienta: Fresado axial por inmersión, descenso, escuadrado

Filo de corte de 90° | D.O.C. máx. 0,394" (10 mm)
• Inclinación axial positiva, inclinación radial positiva
• Insertos romboidales de 35 grados con dos opciones de radio de nariz diferentes
• Altamente pulido para un excelente acabado de la superficie y bordes acumulados reducidos
•  Ranuras de rompe virutas grandes para una recogida de virutas controlada
•  Bajas fuerzas de corte debido al filo de corte positivo

GRADOS HAAS DISPONIBLES

MATERIALES DE LA PIEZA DE TRABAJO APLICABLES

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Comentarios
Haas Logo

Precio entregado por Haas

Este precio incluye el coste de envío, los aranceles de exportación e importación, el seguro y cualquier otro gasto en el que se incurra durante el envío a un lugar en Francia acordado con usted como comprador. No se pueden agregar otros costes obligatorios a la entrega de un producto CNC de Haas.