My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
HFL-3015D-3 Drawer-Loaded Fiber Laser, 3kW

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

  1. Strojevi za izradu
  2. Laserski strojevi za rezanje
  3. Laserski stroj za rezanje s ladicom za utovar, 3 kW

HFL-3015D-3 Fiber Laser, 3 kW Drawer-Loaded

    SAMO CNY
 

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

Haas vlaknasti laser za rezanje s ladicom za utovar

  • Vlaknasti laser od 3 kW
  • S ladicom za utovar
  • Radni prostor
  • 120" x 60" (3000 x 1500 mm) 
  • Glava senzora s automatskim fokusiranjem velike brzine
  • Programabilni pomoćni otvori za plin (zrak, kisik, dušik)
  • Laserski kontroler sa sustavom Windows s velikim zaslonom osjetljivim na dodir
  • CypCut softver za lasersko programiranje s mogućnošću gniježđenja
  • Vizualni sustav za nadzor sigurnosti
  • Daljinski privjesak (ručno kolo)
  • Puno kućište za sigurnost i zaštitu
  • Toplinsko izolirani okvir stroja za stabilnost
  • Sustav za uklanjanje prašine s negativnim tlakom 

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR
Kontaktirajte zastupnika

Haas HFL-3015-3 je potpuno zatvoren CNC stroj za rezanje vlaknastim laserom snage 3 kW s ladicom za utovar, glavom s brzim automatskim fokusiranjem i velikim radnim područjem. 

Rezna glava vlaknastog lasera od 3 kW optimizirana je za izvrsnu kvalitetu rezanja i visoku učinkovitost, a s automatskim fokusiranjem smanjuje vrijeme pripreme i povećava preciznost. Laser lako reže

razne metale, uključujući ugljični čelik, nehrđajući čelik, leguru aluminija, mesing, bakar, pa čak i leguru titana.

Laseri Haas serije HFL imaju puno jednogodišnje jamstvo - dijelovi i rad - uz podršku lokalne Haas tvorničke trgovine. 

    RASPON REZANJA MATERIJALA

Materijal SAE Metrični
Ugljični čelik 0,016" - 0,71" 0,4 - 18 mm
Nehrđajući čelik 0,016" - 0,31" 0,4 - 8 mm
Aluminij 0,016" - 0,24" 0,4 - 6 mm

NAPOMENA: Maksimalni raspon rezanja varira ovisno o debljini materijala, vrsti pomoćnog plina, geometriji obratka, brzinama rezanja i željenoj kvaliteti rezanja. 

LASERSKI STROJEVI S VLAKNASTIM LASEROM

PREUZMITE BROŠURU

HAASOV ČASOPIS

    Dostupno za narudžbu samo u Sjevernoj Americi, uz procijeneni rok isporuke od 6 mjeseci.

    Usporedi strojeve
    • Konfiguracija
    • Specifikacije
    • Informacije o stroju
    • Jamstvo za proizvode

    STANDARDNA KONFIGURACIJA

    LASER

    Vlaknasti laser od 3 kW
    Glava senzora velike brzine
    Objektiv za automatsko fokusiranje
    Objektiv s više zaštita
    Držač leće u obliku ladice
    Dvojak krug za hlađenje vodom

    RADNA PLATFORMA

    Radni prostor

    120" x 60" (3050 x 1530 mm)
    Stol s ladicom za utovar

    UPRAVLJANJE

    Inteligentni CNC operativni sustav s dodirnim zaslonom
    CypCut sustav za lasersko rezanje s mogućnošću gniježđenja
    Daljinski privjesak (ručno kolo)

    ZNAČAJKE PROIZVODA

    Višestruki programabilni pomoćni otvori za plin (zrak, kisik, dušik)
    Vizualni sustav za nadzor sigurnosti
    Sustav za uklanjanje prašine s negativnim tlakom u zonama
    Zatvorena baza za rezanje bez dima
    Robusna radna ploča s izolacijom od topline

    Specifikacija SAE Metrični
    Radno područje (duljina x širina) 118,1" x 59,1" 3000 x 1500 mm
    Hod po X-osi 59,1" 1500 mm
    Hod po Y-osi 118,1"  3000 mm
    Hod po Z-osi 4,7" 120 mm
    Točnost pozicioniranja po X/Y osi ±0,002" ±0,05 mm
    Ponovljivost po X/Y osi ±0,0008" ±0,02 mm
    Maksimalna brzina X/Y 3150 ipm 80 m/min
    Maksimalna brzina Z 2362 ipm 60 m/min
    Maksimalna sinkrona brzina 3150 ipm 80 m/min
    Maksimalno ubrzavanje 0,8 G 0,8 G
    Maksimalno opterećenje stola 1545 lb 700 kg
    Strojna težina 5908 lb 2680 kg
    Dimenzije (duljina x širina x visina) 192,5 x 90,6" x 90,2" 4890 x 2300 x 2290 mm
    Snaga  Trofazno 208 V (s uključenim transformatorom) ili 380 V (Delta ili zvijezda) Trofazno 208 V (s uključenim transformatorom) ili 380 V (Delta ili zvijezda)
    Nazivna struja stroja 115 A pri 208 V | 62 A pri 380 V 115 A pri 208 V | 63 A pri 380 V
    Specifikacije isporuke SAE Metrični
    Stroj (duljina x širina x visina) 190,9" x 90,6" x 89,0" 4850 x 2300 x 2260 mm
    Dimenzije kolektora prašine 64,6" x 57,9" x 98,4" 1640 x 1470 x 2500 mm
    Dimenzije palete za pribor 59,8" x 90,6" x 59,1" 1520 x 2300 x 1500 mm
    Težina kolektora prašine 1764 lb 1200 kg
    Težina palete za pribor 2645 lb 1200 kg

    DOKUMENTI

    VIDEOZAPISI

    POVEZANI PROIZVODI

    DOKUMENTI
    • 3D Model (Zip)
    • Vodič za instalaciju
    • Nacrt

    *NAPOMENA: Zbog stalnih poboljšanja dizajna, 3D modeli i crteži izgleda možda nisu precizni u odnosu na najnoviji proizvodni model.

    VIDEOZAPISI
    Recently Updated

    Haas HFL-3015 laserski rezač vlakana


    Haas HFL-3015 je potpuno zatvoreni CNC stroj za lasersko rezanje vlakana snage 3 kW sa senzorom s automatskim fokusiranjem velike brzine i velikim radnim područjem. Jedinica ima dvije shuttle platforme koje se automatski izmjenjuju, omogućujući utovar i istovar sirovina i gotovih dijelova na jednoj platformi, dok druga platforma ostaje unutar stroja, čime se osigurava gotovo neprekinuti rad. Rezna glava vlaknastog lasera od 3 kW optimizirana je za izvrsnu kvalitetu rezanja i visoku učinkovitost, a s automatskim fokusiranjem smanjuje vrijeme pripreme i povećava preciznost. Laser lako reže razne metale, uključujući ugljični čelik, nehrđajući čelik, leguru aluminija, mesing, bakar, pa čak i leguru titana.

    POVEZANI PROIZVODI

    Verzija od 6 kW

    Haas vlaknasti laser s ladicom za utovar

    HFL-3015D-6 Drawer-Loaded Fiber Laser, 6kW

    Haas vlaknasti laser za rezanje s ladicom za utovar

        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price

    Verzija s izmjenjivim stolom

    Haas vlaknasti laser

    HFL-3015-6 Fiber Laser, 6kW

    Haas vlaknasti laser za rezanje

        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price

    Kompaktna alternativa

    Haas kompaktni vlaknasti laser

    HFL-1313-3 Fiber Laser, 3kW

    Haas kompaktni vlaknasti laser za rezanje

        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Jamstvo za Haas proizvod - 1 godina

    Ovaj proizvod uključuje jednogodišnje jamstvo – djelovi i rad – uz podršku lokalne Haas tvorničke trgovine.
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
    Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratna veza
    Haas Logo

    Haas cijena s dostavom

    Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.