MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
HFL-3015D-3 Drawer-Loaded Fiber Laser, 3kW

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

  1. Macchine per la produzione
  2. Macchine da taglio laser
  3. Macchina da taglio laser con caricamento a cassetti, 3 kW

HFL-3015D-3 Fiber Laser, 3 kW Drawer-Loaded

    SOLO CNY
 

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Macchina da taglio laser a fibra con caricamento a cassetti Haas

  • Laser a fibra da 3 kW
  • Caricamento a cassetti
  • Area di lavoro da 120" x 60" (3.000 x 1.500 mm) 
  • Testa del sensore con messa a fuoco automatica ad alta velocità
  • Porte del gas di assistenza programmabile (aria, ossigeno, azoto)
  • Controller laser basato su Windows con touchscreen di grandi dimensioni
  • Software di programmazione laser CypCut con capacità di annidamento
  • Sistema di monitoraggio visivo per la sicurezza
  • Pensile remoto
  • Involucro completo per sicurezza e protezione
  • Banco della macchina isolato a caldo per la stabilità
  • Sistema di rimozione della polvere a pressione negativa 

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore

La Haas HFL-3015-3 è una macchina per il taglio laser a fibra CNC da 3 kW, completamente chiusa e dotata di sistema di caricamento a cassetti, testa con sensore di messa a fuoco automatica ad alta velocità e ampia area di lavoro. 

La testa di taglio laser in fibra da 3 kW è ottimizzata per fornire un taglio di qualità eccellente e un’alta efficienza, e dispone di messa a fuoco automatica per ridurre il tempo di predisposizione e aumentare la precisione. Il laser taglia facilmente

una serie di metalli, tra cui acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, lega di alluminio, ottone, rame e persino lega di titanio.

I laser della serie HFL di Haas hanno una garanzia completa di 1 anno – pezzi e manodopera – con il supporto del tuo Haas Factory Outlet locale. 

    INTERVALLO DI TAGLIO DEI MATERIALI

Materiale SAE Metrico
Acciaio al carbonio 0,016" - 0,71" 0,4 - 18 mm
acciaio inossidabile 0,016" - 0,31" 0,4 - 8 mm
Alluminio 0,016" - 0,24" 0,4 - 6 mm

NOTA: L’intervallo di taglio massimo varia in base allo spessore del materiale, al tipo di gas di assistenza utilizzato, alla geometria del pezzo, alle velocità di taglio e alla qualità di taglio desiderata. 

MACCHINE LASER A FIBRA

SCARICA LA BROCHURE

RIVISTA HAAS

    Disponibile per l’ordine, con tempi di consegna stimati di 6 mesi.

    Confronta le macchine
    • Configurazione
    • Specifiche
    • Informazioni sulla macchina
    • Garanzia del prodotto Haas

    CONFIGURAZIONE STANDARD

    LASER

    Laser a fibra da 3 kW
    Testa sensore ad alta velocità
    Lente di messa a fuoco automatica
    Lente multi-protezione
    Portaobiettivo a cassetto
    Circuiti doppi di raffreddamento ad acqua

    PIATTAFORMA DI LAVORO

    Area di lavoro da 120" x 60" (3.050 x 1.530 mm)
    Tavola con caricamento a cassetti

    CONTROLLO

    Sistema operativo CNC intelligente con touchscreen
    Sistema di taglio laser CypCut con capacità di azzeramento
    Pensile remoto

    CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

    Porte del gas di assistenza programmabile multiple (aria, ossigeno, azoto)
    Sistema di monitoraggio visivo per la sicurezza
    Sistema di rimozione della polvere zonale a pressione negativa
    Base sigillata per un taglio senza fumo
    Banco isolato dal calore per impieghi gravosi

    Specifiche SAE Metrico
    Area di lavoro (lunghezza x larghezza) 118,1" x 59,1" 3.000x 1.500 mm
    Corsa dell'asse X 59,1" 1.500 mm
    Corsa dell’asse Y 118,1"  3.000 mm
    Corsa asse Z 4,7" 120 mm
    Precisione di posizionamento X/Y ±0,002" ±0,05 mm
    Ripetibilità X/Y ±0,0008" ±0,02 mm
    Velocità massima X/Y 3.150 ipm 80 m/min
    Velocità massima Z 2.362 ipm 60 m/min
    Velocità sincrona massima 3.150 ipm 80 m/min
    Accelerazione massima 0,8 G 0,8 G
    Carico massimo sul tavolo 1.545 lb 700 kg
    Peso della macchina 5.908 lb 2.680 kg
    Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) 192,5 x 90,6" x 90,2" 4.890 x 2.300 x 2.290 mm
    Potenza  3 fasi 208 V (con trasformatore incluso) o 380 V (Delta o Wye) 3 fasi 208 V (con trasformatore incluso) o 380 V (Delta o Wye)
    Macchina FLA 115 A a 208 V | 62 A a 380 V 115 A a 208 V | 63 A a 380 V
    Specifiche di spedizione SAE Metrico
    Macchina (lunghezza x larghezza x altezza) 190,9" x 90,6" x 89,0" 4.850 x 2.300 x 2.260 mm
    Dimensioni raccoglitore polvere 64,6" x 57,9" x 98,4" 1.640 x 1.470 x 2.500 mm
    Dimensioni pallet accessori 59,8" x 90,6" x 59,1" 1.520 x 2.300 x 1.500 mm
    Peso raccoglitore polvere 1.764 lb 1.200 kg
    Peso pallet accessori 2.645 lb 1.200 kg

    DOCUMENTI

    VIDEO

    PRODOTTI CORRELATI

    DOCUMENTI
    • Modello 3D (Zip)
    • Guida di installazione
    • Disegno di layout

    *NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

    VIDEO
    Recently Updated

    Utensile laser a fibre HFL-3015 Haas


    HFL-3015 Haas è una macchina da taglio laser in fibra CNC da 3 kW completamente chiusa, dotata di una testa di sensore con messa a fuoco automatica ad alta velocità e un’ampia area di lavoro. L’unità dispone di due tavole di navetta che vengono scambiate automaticamente, consentendo il caricamento e lo scarico di materiale grezzo e pezzi finiti su una tavola, mentre l’altra tavola si trova nella macchina, fornendo un funzionamento quasi continuo. La testa di taglio laser in fibra da 3 kW è ottimizzata per fornire un taglio di qualità eccellente e un’alta efficienza, e dispone di messa a fuoco automatica per ridurre il tempo di predisposizione e aumentare la precisione. Il laser taglia facilmente una serie di metalli, tra cui acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, lega di alluminio, ottone, rame e persino lega di titanio.

    PRODOTTI CORRELATI

    Versione da 6 kW

    Laser a fibra con caricamento a cassetti Haas

    HFL-3015D-6 Drawer-Loaded Fiber Laser, 6kW

    Macchina da taglio laser a fibra con caricamento a cassetti Haas

        SOLO CNY
     
    Per saperne di più Configura et prix

    Versione con tavola a navetta

    Laser a fibra Haas

    HFL-3015-6 Fiber Laser, 6kW

    Macchina da taglio laser a fibra Haas

        SOLO CNY
     
    Per saperne di più Configura et prix

    Alternativa compatta

    Laser a fibra compatta Haas

    HFL-1313-3 Fiber Laser, 3kW

    Macchina da taglio laser compatta a fibra Haas

        SOLO CNY
     
    Per saperne di più Configura et prix
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Garanzia del prodotto Haas - 1 anno

    Questo prodotto include 1 anno intero di garanzia – pezzi e manodopera – con l’assistenza del tuo Haas Factory Outlet locale.

    Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

    Configura e quota

    Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

    Inizia

    Hai bisogno di altre informazioni?

    Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

    Language Preference :
    Loading

    Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Costi di spedizione Haas

    Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.