My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
HFL-3015D-3 Drawer-Loaded Fiber Laser, 3kW

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

  1. Mașini de producție
  2. Mașini de așchiere cu laser
  3. Mașină de așchiere cu laser cu sistem de încărcare tip sertar, 3 kW

HFL-3015D-3 Fiber Laser, 3 kW Drawer-Loaded

    DOAR CNY
 

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Mașină de așchiere cu laser cu sistem de încărcare tip sertar Haas

  • Laser cu fibre de 3 kW
  • Sistem de încărcare tip sertar
  • Zonă de lucru 120" x 60" (3000 x 1500 mm) 
  • Cap de senzor de mare viteză pentru focalizare automată
  • Porturi de gaz programabile de asistență (aer, oxigen, azot)
  • Controler laser Windows cu ecran tactil de mari dimensiuni
  • Software de programare cu laser CypCut cu capacitate de încorporare
  • Sistem de monitorizare vizuală pentru siguranță
  • Consolă la distanță
  • Incintă completă pentru siguranță și protecție
  • Pat de mașină izolat termic pentru stabilitate
  • Sistem de îndepărtare a prafului cu presiune negativă 

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor

Haas HFL-3015-3 este o mașină de așchiere CNC complet închisă de 3 kW cu cap laser și cu un cap de senzor de mare viteză cu focalizare automată și o zonă de lucru mare. 

Capul de tăiere al laserului cu fibre de 3 kW este optimizat pentru a oferi o calitate excelentă a tăierii și o eficiență ridicată și are o focalizare automată pentru a reduce timpul de setare și pentru a crește precizia. Laserul taie cu ușurință

o varietate de metale, inclusiv oțel carbon, oțel inoxidabil, aliaj de aluminiu, alamă, cupru și chiar aliaj de titan.

Laserele Haas din seria HFL au o garanție completă de 1 an – piese și mână de lucru – cu asistență din partea Reprezentanței Haas locale. 

    INTERVAL DE AȘCHIERE A MATERIALELOR

Material SAE Metric
Oțel carbon 0,016" - 0,71" 0,4 - 18 mm
Oțel inoxidabil 0,016" - 0,31" 0,4 - 8 mm
Aluminiu 0,016" - 0,24" 0,4 - 6 mm

NOTĂ: Intervalul maxim de așchiere variază în funcție de grosimea materialului, tipul de gaz de asistență utilizat, geometria piesei, vitezele de așchiere și calitatea dorită a tăieturii. 

MAȘINI LASER CU FIBRĂ

DESCĂRCARE BROȘURĂ

JURNAL HAAS

    Disponibil pentru comandă numai în America de Nord, cu livrare estimată de 6 luni.

    Comparare mașini
    • Configurare
    • Specificații
    • Informații despre mașină
    • Garanția produsului

    CONFIGURARE STANDARD

    LASER

    Laser cu fibre de 3 kW
    Cap senzor de mare viteză
    Lentile cu focalizare automată
    Lentile cu protecție multiplă
    Suport lentile tip sertar
    Circuite duble de răcire cu apă

    PLATFORMĂ DE LUCRU

    Zonă de lucru 120" x 60" (3050 x 1530 mm)
    Masă cu sistem de încărcare tip sertar

    UNITATE DE COMANDĂ

    Sistem de operare CNC inteligent cu ecran tactil
    Sistem de tăiere cu laser CypCut cu capacitate de poziționare
    Consolă la distanță

    FUNCȚII PRODUS

    Porturi de gaz programabile multiple de asistență (aer, oxigen, azot)
    Sistem de monitorizare vizuală pentru siguranță
    Sistem de îndepărtare a prafului cu presiune zonală negativă
    Bază sigilată pentru tăiere fără fum
    Pat de lucru izolat termic pentru uz intens

    Specificații SAE Metric
    Zonă de lucru (lungime x lățime) 118,1" x 59,1" 3000x 1500 mm
    Cursă axa X 59,1" 1500 mm
    Cursă axa Y 118,1"  3000 mm
    Cursă axă Z 4,7" 120 mm
    Precizie de poziționare X/Y ±0,002" ±0,05 mm
    Repetabilitate X/Y ±0,0008" ±0,02 mm
    Viteză maximă X/Y 3150 ipm 80 m/min
    Turație maximă Z 2362 ipm 60 m/min
    Viteză sincronă maximă 3150 ipm 80 m/min
    Accelerare maximă 0,8G 0,8G
    Încărcare maximă pe masă 1545 lb 700 kg
    Masă mașină 5908 lb 2680 kg
    Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime) 192,5 x 90,6" x 90,2" 4890 x 2300 x 2290 mm
    Putere  Alimentare trifazată 208 V (cu transformator inclus) sau 380 V (configurație Delta sau Stea) Alimentare trifazată 208 V (cu transformator inclus) sau 380 V (configurație Delta sau Stea)
    Mașină FLA 115A @ 208V | 62A @ 380V 115A @ 208V | 63A @ 380V
    Specificații de expediere SAE Metric
    Mașină (lungime x lățime x înălțime) 190,9 x 90,6" x 89,0"" 4850 x 2300 x 2260 mm
    Dimensiunile colectorului de praf 64,6" x 57,9" x 98,4" 1640 x 1470 x 2500 mm
    Dimensiuni palet accesorii 59,8" x 90,6" x 59,1" 1520 x 2300 x 1500 mm
    Greutate colector de praf 1764 lb 1200 kg
    Greutate palet accesorii 2645 lb 1200 kg

    DOCUMENTE

    VIDEOCLIPURI

    PRODUSE ASOCIATE

    DOCUMENTE
    • Model 3D (Zip)
    • Ghid de instalare
    • Schiță

    *NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

    VIDEOCLIPURI
    Recently Updated

    Freză cu laser cu fibre Haas HFL-3015


    Haas HFL-3015 este o mașină de așchiere CNC complet închisă de 3 kW cu cap laser și cu un cap de senzor de mare viteză cu focalizare automată și o zonă de lucru mare. Unitatea are două mese oscilante duble care se schimbă automat, permițând ca materia primă și piesele finite să fie încărcate și descărcate pe o masă, în timp ce cealaltă masă se află în mașină, asigurând o funcționare aproape continuă. Capul de tăiere al laserului cu fibre de 3 kW este optimizat pentru a oferi o calitate excelentă a tăierii și o eficiență ridicată și are o focalizare automată pentru a reduce timpul de setare și pentru a crește precizia. Laserul taie cu ușurință o varietate de metale, inclusiv oțel carbon, oțel inoxidabil, aliaj de aluminiu, alamă, cupru și chiar aliaj de titan.

    PRODUSE ASOCIATE

    Versiune de 6 kW

    Laser cu fibră cu sistem de încărcare tip sertar Haas

    HFL-3015D-6 Drawer-Loaded Fiber Laser, 6kW

    Mașină de așchiere cu laser cu sistem de încărcare tip sertar Haas

        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    Versiunea mesei navetei

    Laser cu fibre Haas

    HFL-3015-6 Fiber Laser, 6kW

    Mașină de așchiere cu laser cu fibre Haas

        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    Alternativă compactă

    Laser cu fibre compact Haas

    HFL-1313-3 Fiber Laser, 3kW

    Mașină compactă de așchiere cu laser cu fibre Haas

        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Garanția produsului Haas - 1 an

    Acest produs include o garanție de 1 an - piese și mână de lucru - cu asistență din partea Reprezentanței Haas locale.

    Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

    Configurare și preț

    Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina potrivită pentru atelierul dvs.

    Începeți

    Aveți nevoie de mai multe informații?

    Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

    Language Preference :
    Loading

    Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preț de livrare Haas

    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.