My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
HFL-3015D-3 Drawer-Loaded Fiber Laser, 3kW

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

  1. Fabrikationsmaskiner
  2. Laserskæremaskiner
  3. Laserskæremaskine med pålæsning i skuffe, 3 kW

HFL-3015D-3 Fiber Laser, 3 kW Drawer-Loaded

    KUN CNY
 

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

Haas-fiberlaserskæremaskine med pålæsning i skuffe

  • 3 kW fiberlaser
  • Pålæsning i skuffe
  • 120" x 60" (3000 x 1500 mm) arbejdsområde
  • Højhastigheds-autofokussensorhoved
  • Programmerbare hjælpegasporte (luft, ilt, nitrogen)
  • Windows-baseret lasercontroller med stor berøringsskærm
  • CypCut-laserprogrammeringssoftware med indlejringskapacitet
  • Visuelt overvågningssystem for sikkerhed
  • Fjernpanel
  • Fuld indkapsling for sikkerhed og beskyttelse
  • Varmeisoleret maskine for stabilitet
  • System til fjernelse af støv under negativt tryk 

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

Sammenlign maskiner
SE HVAD VI HAR PÅ LAGER
Kontakt forhandler

Haas HFL-3015-3 er en fuldt indkapslet 3 kW CNC-fiberlaserskæremaskine med højhastighedssensorhoved med autofokus og et stort arbejdsområde. 

Fiberlaserskærehovedet på 3 kW er optimeret til at give fremragende skærekvalitet og høj effektivitet og har automatisk fokusering for at reducere opsætningstiden og øge nøjagtigheden. Laseren skærer nemt

en række metaller, herunder kulstofstål, rustfrit stål, legeret aluminium, messing, kobber og endda titanlegering.

Haas' HFL-serie af lasere har en fuld 1 års garanti – reservedele og arbejde – med støtte fra din lokale Haas Factory Outlet. 

    OMRÅDE FOR MATERIALESKÆRING

Materiale SAE Metrisk
Kulstofstål 0,016"-0,71" 0,4-18 mm
Rustfrit stål 0,016"-0,31" 0,4-8 mm
Aluminum 0,016"-0,24" 0,4-6 mm

BEMÆRK: Det maksimale skæreområde varierer med materialets tykkelse, typen af anvendt hjælpegas, emnets geometri, skærehastigheder og den ønskede skærekvalitet. 

FIBERLASERMASKINER

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    Kan kun bestilles i Nordamerika, med forventet leveringstid på seks måneder.

    Sammenlign maskiner
    • Konfiguration
    • Specifikationer
    • Oplysninger om maskine
    • Produktgaranti

    STANDARDKONFIGURATION

    LASER

    3 kW fiberlaser
    Sensorhoved med høj hastighed
    Automatisk fokuseringslinse
    Multi-beskyttelses linse
    Skuffe-type linseholder
    Dobbelte vandkølingskredsløb

    ARBEJDSPLATFORM

    120" x 60" (3.050 x 1.530 mm) arbejdsområde
    Bord til pålæsning i skuffe

    STYRING

    Intelligent CNC-styresystem med touchskærm
    CypCut laser skæresystem med mulighed for at bruge
    Fjernpanel

    PRODUKTFUNKTIONER

    Programmerbare hjælpegasporte (luft, ilt, nitrogen)
    Visuelt overvågningssystem for sikkerhed
    System til fjernelse af støv under negativt tryk
    Forseglet base til røgfri skæring
    Kraftig, varmeisoleret seng

    Specifikation SAE Metrisk
    Arbejdsområde (længde x bredde) 118,1" x 59,1" 3.000x 1.500 mm
    X-aksevandring 59,1" 1.500 mm
    Y-aksevandring 118,1"  3000 mm
    Z-aksevandring 4,7" 120 mm
    Positioneringsnøjagtighed af X/Y ±0,002" ±0,05 mm
    Gentagelsesnøjagtighed for X/Y ±0,0008" ±0,02 mm
    X/Y maksimal hastighed 3.150 ipm 80 m/min
    Z maksimal hastighed 2362 ipm 60 m/min
    Maksimal synkron hastighed 3.150 ipm 80 m/min
    Maksimal acceleration 0,8 G 0,8 G
    Maksimal belastning på bord 1545 pund 700 kg
    Maskinens vægt 5908 pund 2680 kg
    Dimensioner (længde x bredde x højde) 192,5 x 90,6" x 90,2" 4890 x 2300 x 2290 mm
    Strøm  3-phasing 208 V (med inkluderet transformer) eller 380 V (Delta eller Wye) 3-phasing 208 V (med inkluderet transformer) eller 380 V (Delta eller Wye)
    Maskine FLA 115 A @ 208 V | 62 A @ 380 V 115 A @ 208 V | 63 A @ 380 V
    Specifikationer for forsendelse SAE Metrisk
    Maskine (længde x bredde x højde) 190,9" x 90,6" x 89,0" 4850 x 2300 x 2260 mm
    Støvopsamler dimensioner 64,6" x 57,9" x 98,4" 1.640 x 1.470 x 2.500 mm
    pallette for tilbehør 59,8" x 90,6" x 59,1" 1.520 x 2.300 x 1.500 mm
    Støvopsamler vægt 1764 pund 1200 kg
    Tilbehør pallette vægt 2645 pund 1200 kg

    DOKUMENTER

    VIDEOER

    RELATEREDE PRODUKTER

    DOKUMENTER
    • 3D-model (Zip)
    • Installationsvejledning
    • Layouttegning

    *BEMÆRK: Pga. løbende forbedringer i designet er 3D-modeller og tegninger ikke nødvendigvis nøjagtige i forhold til den seneste model.

    VIDEOER
    Recently Updated

    Haas HFL-3015-fiberlaserfræser


    Haas HFL-3015 er en fuldt indkapslet 3 kW CNC-fiberlaserskæremaskine med højhastighedssensorhoved med autofokus og et stort arbejdsområde. Enheden har to shuttleborde, der skifter automatisk, så råmaterialer og færdige dele kan læsses og aflæsses på det ene bord, mens det andet bord er i maskinen, hvilket giver næsten kontinuerlig drift. Fiberlaserskærehovedet på 3 kW er optimeret til at give fremragende skærekvalitet og høj effektivitet og har automatisk fokusering for at reducere opsætningstiden og øge nøjagtigheden. Laseren skærer nemt en række metaller, herunder kulstofstål, rustfrit stål, legeret aluminium, messing, kobber og endda titanlegering.

    RELATEREDE PRODUKTER

    6 kW-version

    Haas fiberlaser med pålæsning i skuffe

    HFL-3015D-6 Drawer-Loaded Fiber Laser, 6kW

    Haas-fiberlaserskæremaskine med pålæsning i skuffe

        KUN CNY
    Lær mere Version og pris

    Version med transportbord

    Haas-fiberlaser

    HFL-3015-6 Fiber Laser, 6kW

    Haas-fiberlaserskæremaskine

        KUN CNY
    Lær mere Version og pris

    Kompakt alternativ

    Kompakt Haas-fiberlaser

    HFL-1313-3 Fiber Laser, 3kW

    Kompakt Haas-fiberlaserskæremaskine

        KUN CNY
    Lær mere Version og pris
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas-produktgaranti – 1 år

    Dette produkt indeholder en 1 års garanti – reservedele og arbejde – og support fra din lokale Haas Factory Outlet.
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
    Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas-leveret pris

    Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.