MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
0
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
0
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
Compare Machines

Recently Updated

Gépek összehasonlítása


Megjegyzés: A félkövérrel jelzett műszaki specifikációk az összehasonlításban az eredeti gép való eltéréseket jelzik.

DM-1

20.0" x 16.0" x 15.5" (xyz)
508 x 406 x 394 mm
Kezdő ár: US$73,995 CSAK KÍNAI JÜAN
Kezdő ár:
Kezdő ár:
MÉRTÉKEGYSÉG:
KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
MÉRTÉKEGYSÉG:
Modell
DM-1

Note: Technical specifications shown in bold indicate differences from the initial machine in the comparison.

Starting Price
US$73,995 CSAK KÍNAI JÜAN
US$73,995
Alapszolgáltatások

orsók

10 000 rpm fordulatszámú orsó

szerszámváltók

18+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó

4----5--tengely

revolverek-és-hajtott-szerszámozás

mérés-mérőérintkezővel

forgács--és-hűtőközeg-kezelés

55 gallonos hűtőközeg-tartályEgyfokozatú hűtőközeg-szivattyú

a-haas-vezérlés

Médiamegjelenítő M-kód; M130Szinkronizált menetfúrásNormál programmemória, 1 GBEthernet-illesztőfelületWi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshezHaasConnect: TávfelügyeletGyors áramszünet-érzékelő modulBiztonságos futásHaasDropTúlfeszültség elleni védelemFejlett szerszámkezelésSzéles képernyős monitor vezérlése

termékopciók

Kényelmi csomagTelefontöltő állvány

szerszámozás-és-befogás

munkadarab-befogó

telepítési-csomagok

szállítás

jótállás

1 éves normál garancia

telepítés

Specifications

Mozgástartomány

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

X tengely
20.00 in 508 mm
Y tengely
16.00 in 406 mm
Z tengely
15.50 in 394 mm
Orsóorrtól az asztalig (~ max.)
21.5 in 546 mm
Orsóorrtól az asztalig (~ min.)
6.0 in 152 mm

Spindle

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Max. teljesítmény
15.0 hp 11.2 kW
Max. sebesség
10000 rpm 10000 rpm
Max. nyomaték
46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
Meghajtórendszer
Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kúpos
CT or BT 40 CT or BT 40
Csapágy kenése
Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Hűtés
Air Cooled Air Cooled

Asztal

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Hossz
26.0 in 660 mm
Szélesség
15.0 in 381 mm
T-horony szélessége
0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-horony tengelytáv
4.92 in 125 mm
Alapértelmezett T-hornyok száma
3 3
Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.)
250 lb 113.4 kg
Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.)
500 lb 226.8 kg

Feedrates

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Max. forgácsolás
1200 ipm 30.5 m/min
Gyorsjárat – X
2400 ipm 61.0 m/min
Gyorsjáratok - Y
2400 ipm 61.0 m/min
Gyorsjárat – Z
2400 ipm 61.0 m/min

Axis Motors

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Max. tolóerő X
2550 lbf 11343 N
Max. tolóerő Y
2550 lbf 11343 N
Max. erő a Z tengely irányában
4200 lbf 18683 N

Tool Changer

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Típus
SMTC SMTC
Kapacitás
18+1 18+1
Max. szerszámátmérő (tele)
2.5 in 64 mm
Max. szerszámhossz (mérési vonaltól)
7 in 178 mm
Max. szerszámtömeg
12.0 lb 5.4 kg
Szerszámcsere (átl)
1.75 s 1.75 s
Forgácsolások között (átl.)
2.00 s 2.00 s

Tapping

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Max. menetfúrási sebesség
5000 rpm 5000 rpm

Általános

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Hűtőközeg-kapacitás
55 gal 208 L

Air Requirements

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Air Required†
4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Belső légtömlő
3/8 in 3/8 in
Csatoló (levegő)
3/8 in 3/8 in
Min. légnyomás
80 psi 5.5 bar

Electrical Specification

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

S.A.E

METRIC

Orsófordulatszám
10000 rpm 10000 rpm
Meghajtórendszer
Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Orsóteljesítmény
15.0 hp 11.2 kW
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony
220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony
40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High*
440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High*
20 A 20 A
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
Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.