MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - ES
    4. Español - MX
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • máquinas Main Menu
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Fresadoras verticais
      • Série VF
      • Máquinas universais
      • Série VR
      • VP-5 prismático
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Centros de perfuração de alta velocidade
      • Série Perfurar/Roscar/Fresar
      • Fresadora Sala de Ferramentas
      • Pocket Mill
      • Fresadoras compactas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Máquinas de posicionamento 3+2
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Soluções multi-eixo
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
    • Tornos
      Tornos
      Tornos View All
      • Tornos
      • Série ST
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos de sala de ferramentas
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      Fresadoras horizontais
      Fresadoras horizontais View All
      • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      Rotativos e Indexadores
      Rotativos e Indexadores View All
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      Sistemas de automação
      Sistemas de automação View All
      • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Carregador de peças automático
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
      • Simulador de contrololador, padrão
      • Simulador de controlador, Premium
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Comprar equipamento
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de fabrico
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e Preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?

      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opções Main Menu
    • The Haas Control Pacotes de Opção de Valor
      Pacotes de Opção de Valor
      Pacotes de Opção de Valor View All
      • Pacotes de Opção de Valor
    • Product Image Spindles
      Spindles
      Spindles View All
      • Spindles
    • Product Image Trocadores da ferramenta
      Trocadores da ferramenta
      Trocadores da ferramenta View All
      • Trocadores da ferramenta
    • Product Image 4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Torretas e ferramenta motorizada
      Torretas e ferramenta motorizada
      Torretas e ferramenta motorizada View All
      • Torretas e ferramenta motorizada
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
    • Gestão de limalha e líquido de refrigeração Haas Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
      Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
      Gestão da limalha e do líquido de refrigeração View All
      • Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
    • O controlador Haas O controlador Haas
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
    • Product Image Opções de Produtos
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
    • Product Image Ferramentas e Fixação
      Ferramentas e Fixação
      Ferramentas e Fixação View All
      • Ferramentas e Fixação
    • Product Image Dispositivo de aperto
      Dispositivo de aperto
      Dispositivo de aperto View All
      • Dispositivo de aperto
    • Product Image Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e Preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?

      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • MyHaas
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - ES
    4. Español - MX
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

HML-1-CE Manual Lathe

  1. Comprar equipamento
  2. Tornos manuais Haas
  3. Torno manual

HML-1-CE Manual Lathe

    APENAS CNY

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Torno manual Haas com capacidade máxima de 360 x 1000 mm

O Haas HML-1-CE é um torno de motor manual de estilo tradicional com conformidade CE com uma capacidade máxima de 14" x 39" (360 x 1000 mm) e bucha manual de 9" (229 mm).

  • Nariz D1-6 com cone interno MT6
  • Bucha de 3 grampos manual 9" (229 mm)
  • Spindle de 2000 rpm
  • Leitura digital (DRO)
  • Contraponto manual com manga MT4
  • Posto da ferramenta de 4 vias
  • Luneta
  • Sistema de refrigeração
  • Inclui kit de ferramentas e caixa
  • Proteção em conformidade com os regulamentos CE

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

Comparar máquinas
EXPLORE TODO O INVENTÁRIO
Contacto do distribuidor
Comparar máquinas
  • Configuração
  • Especificações
  • Informações sobre a máquina
  • Garantia de produtos

CONFIGURAÇÃO STANDARD

SPINDLE

Spindle de 2000 rpm, D1-6 c/ cone MT6
Bucha de 3 grampos manual 9" (229 mm)

GESTÃO DA LIMALHA E DA REFRIGERAÇÃO

Sistema de refrigeração com proteção contra salpicos

CONTROLO

Leitura digital 2 eixos

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Proteção em conformidade com os regulamentos CE
Proteção contra salpicos de comprimento total
Proteção de segurança da bucha com interruptor de fim de curso
Tampa do parafuso condutor
Luz de trabalho

FERRAMENTAS E FIXAÇÃO

Posta da ferramenta de 4 vias
Luneta
Manga do contraponto MT4

Capacidade Polegada Métrico
Altura dos centros 7,08" 180 mm
Rodar sobre a cama 14,17" 360 mm
Oscilação na lacuna 20,98" 533 mm
Corrediça transversal rotação 8,27" 210 mm
Distância entre centros 40" 1000 mm
Largura da cama 10 236" 260 mm
Cabeçote e spindle principal Polegada Métrico
Nariz do spindle, cone interno D1-6, MT6 D1-6, MT6
Furo do spindle 2,066"
52,5
Bucha, 3 grampos 9"  229 mm
Velocidade do spindle    
Passos de engrenagem/intervalo Pad.: 8 passos/70 ~ 2000 R.P.M.  
  Opc.: 16 passos/8P 40 ~ 1000 R.P.M.  
Carruagem Polegada Métrico
Comprimento na cama/largura do carro 20,19" / 16,22" 513 / 412 mm
Percurso da corrediça transversal 8,6" 220 mm
Percurso da corrediça superior 4,92" 125 mm
Roscas e avanços Polegada Métrico
Roscas Whitworth: Tipos/intervalo 45 Tipos / 2 ~ 72 T.P.I.  
Roscas métricas: Tipos/intervalo 39 tipos/0,2 ~ 14 mm  
Roscas D.P.: Tipos/intervalo 21 Tipos / 8 ~ 44 D.P.  
Roscas M.P.: Tipos/intervalo 18 tipos/0,3 ~ 3,5 M.P.  
Alimentação longitudinal 0,05 ~ 1,7 (0,002" ~ 0,067")  
Alimentações cruzadas 0,025 ~ 0,85 (0,001" ~ 0,034")  
Contraponto Polegada Métrico
Diâmetro da manga 2,047" 52 mm
Percurso da Manga 6" 152 mm
Cone do centro MT4 MT4
Motor Polegada Métrico
Spindle principal 5 hp 3,75 kW
Lubrificação forçada para cabeçote 1/4 hp 0,19 kW
Bomba de refrigeração 1/8 hp 0,09 kW
Especificações elétricas Polegada Métrico
Tensão de CA de entrada (3 fase) 380 V CA 380 V CA
Amperagem de carga total (trifásica) 12 A 12 A
Medição Polegada Métrico
Peso (líquido) aprox. 2976 lb 1350 kg
Peso (Bruto) aprox. 3241 lb 1470 kg
Tamanho da embalagem (Comprimento x Largura x Altura) 89,4" x 44,1" x 74,8" 2270 x 1120 x 900 mm

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

PRODUTOS RELACIONADOS

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
  • Modelo 3D (ZIP)
  • Desenho de layout
  • Manual do Utilizador

*NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

PRODUTOS RELACIONADOS

Torno sala de ferramenta

Haas TL-2

TL-2

Torno ferramenteiro CNC com capacidade máxima de 406 x 1219 mm

  • A2-5 Nose Tamanho da bucha
  • 2.3" Capacidade da barra
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Potência
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

Torno sala de ferramentas de produção

Haas TL-1

TL-2P

Torno de sala de ferramentas para produção CNC com capacidade máxima de 203 x 1219 mm

  • 6.5" Tamanho da bucha
  • 3k RPM
  • 10 hp Potência
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

CNC completo, maior capacidade

Product Image

ST-15L

Torno CNC com capacidade máxima de 305 x 826 mm e capacidade da barra de 63.5 mm

  • 8.3" Tamanho da bucha
  • 2.5" Capacidade da barra
  • 4k RPM
  • 20 hp Potência
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

Garantia de produtos da Haas - 6 meses

Este produto inclui uma garantia de peças de 6 meses e assistência por parte do seu Haas Factory Outlet local. Serão cobradas taxas de instalação no local, formação, mão-de-obra e deslocações. Contacte uma Haas Factory Outlet perto de si. 

Precisa de ajuda para encontrar a máquina certa?

Construção e Preço

Deixe-nos ajudá-lo a encontrar o ideal para a sua loja.

Comece

Precisa de mais informação?

Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Language Preference :
Loading

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.

ACOMPANHE AS DICAS E TECNOLOGIA MAIS RECENTES DA HAAS…

Registe-se já!   

HAAS TOOLING ACEITA O SEGUINTE:

  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Pedido de reparação do rotativo
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • Construção e preço de uma máquina Haas nova
  • Inventário disponível
  • A lista de preços Haas
  • Financiamento CNCA
  • Sobre a Haas
  • Declaração de acessibilidade
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Termos e condições de Haas Tooling
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Programa Haas de Certificação
  • Haas Motorsports
  • Fundação Gene Haas
  • Comunidade de formação técnica Haas
  • Eventos
  • Junte-se à Conversa
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2026 Haas Automation, Inc – Máquinas-Ferramenta CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255