MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy Haas Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Centra VMC se zásobníkem palet
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Vysokorychlostní vrtací centra
      • Řady pro vrtání/závitování/frézování
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Fréza na obrysové frézování plechů SR
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Automatický nakladač obrobků pro frézu
      • Automatický nakladač obrobků s bočním nakládáním pro stroje VMC/UMC
      • Kompaktní automatický nakladač obrobků
    • Product Image Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Řešení s více osami
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy Haas Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Řada s kluzným vedením typu „boxway“
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy Haas Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Horizontální frézy
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky Haas Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky
      Otočné produkty a děličky View All
      • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Product Image Automatizační systémy
      Automatizační systémy
      Automatizační systémy View All
      • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Vrtací centra Haas Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenská vybavení Haas Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Pásová pila
      • Vertikální fréza
      • Povrchová bruska, 2550
      • Povrchová bruska, 3063
      • Stroj pro laserové obrábění
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Volitelná zařízení Main Menu
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
    • Product Image Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje
      Revolverové hlavy a poháněné nástroje View All
      • Revolverové hlavy a poháněné nástroje
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Správa třísek a chladicí kapaliny Haas Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny
      Správa třísek a chladicí kapaliny View All
      • Správa třísek a chladicí kapaliny
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
    • Product Image Možnosti produktů
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
    • Product Image Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
    • Product Image Upínání obrobku
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
    • Product Image Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Sestavení a cena stroje Haas
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?

      Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • MyHaas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
  • Servis Main Menu
      Vítejte v Haas Service
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Výsledky vyhledávání

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

CM-1

  1. Vertikální frézy
  2. Kompaktní frézy
  3. CM-1

CM-1

    JEN CNY
Not Currently Available In Your Region
Kompaktní vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 305 × 254 × 356 mm

Výroba malých součástí může pro průměrnou dílnu znamenat značné nároky na obrábění. Maličké otvory, jemné tvarové profily, mimořádné přesnosti a dokonalé dokončování povrchu se mohou ukázat jako příliš obtížné úkoly pro větší CNC stroje.

Kompaktní fréza CM-1 je stroj s malým půdorysem nabízející vysoce přesné řešení pro výrobu a prototypování malých, velmi přesných 2D a 3D dílů, které se používají například v odvětví komunikací, letectví, zdravotnictví a zubního lékařství.

  • Lze zapojit k přívodu jednofázového nebo třífázového napájení
  • Ultra kompaktní půdorys
  • Měnič nástrojů, 20 kapes
  • Vřeteno s 30 000 rpm

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • 20 Kužel
  • 3 Osa
  • 30k RPM
  • 20 Kapacita nástroje

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroje modelu V jsou k dispozici jen v cenách v CNY
Porovnat stroje
PROZKOUMAT NABÍDKU
Porovnat stroje
SESTAVENÍ A CENA
Kontaktovat distributora
  • Sestavení a cena
  • Informace o stroji
  • Specifikace
  • Tabulka kompatibility otočných mechanismů

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

VIDEA

CO O NÁS ŘEKLI ZÁKAZNÍCI

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Standardní prvky

Vřetena

  • Vřeteno 30 000 rpm

Měniče nástrojů

  • Měnič nástroje karuselu s 20 kapsami

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Ofukovací tryska okna
  • Nádrž chladicí kapaliny s objemem 13 galonů

Řízení Haas

  • Ovládání dotykové obrazovky
  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Pokročilá správa nástrojů
  • Media Display M-kód; M130
  • HaasConnect: Vzdálené monitorování
  • HaasDrop
  • Vysokorychlostní obrábění
  • Pevné závitování
  • Makra definovaná uživatelem
  • Rotace a změna měřítka souřadnic
  • Standardní programová paměť, 1 GB

Možnosti produktů

  • Kryty vedení z nerezové oceli
  • Nabíjecí stojan telefonu

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
  • Šestiměsíční standardní záruka
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  • 3D model (ZIP)
  • Pokyny k instalaci
  • Dispoziční výkres
  • Tabulka krouticích momentů
  • Návod k obsluze
  • Leták k řadě CM
Videa
3 snadné způsoby, jak nastavit nástrojovou korekci pomocí VPS
Možná už znáte tyto zkratky, které slouží k rychlejšímu zadání nástrojových korekcí, ale pokud ne, Andrew vás provede 3 jednoduchými usnadněními, která vám pomohou vše urychlit a ušetřit několik vzácných minut během nastavování úlohy.
Bezdrátový intuitivní systém sondování Haas
Se systémem bezdrátového intuitivního sondování Haas (Wireless Intuitive Probing System – WIPS) můžete nastavit nástroj a ofsety obrobku za zlomek času. Již není potřeba vyznačovat hrany nebo podkládat nástroj proužky papíru.
Ukázka obrábění pomocí stroje CM-1 a TRT70
Kompaktní fréza je náš stroj s malým půdorysem a vysokou přesností pro prototypování malých, velmi přesných 2D a 3D dílů, které se používají například v odvětví komunikací, letectví, zdravotnictví a zubního lékařství. Se svou velikostí se CM-1 vejde do většiny nákladních výtahů a lze ho snadno přepravovat na paletovém vozíku nebo jiném nákladním vozíku.
Zobrazování obrázků a videí na řízení Haas pomocí příkazu M130
S frézou M130 můžete zobrazit nastavení výlisků, seznamy nástrojů, pracovní pokyny a dokonce i videa – to vše v rámci programu. Už není potřeba zadávat pracovní pokyny do přístroje nebo psát rukou vzkazy operátorovi, jak naložit nebo zkontrolovat díl – vložte všechno do programu NC!
CO O NÁS ŘEKLI ZÁKAZNÍCI

METALART sieraden


„Jsem zlatník a při výrobě šperků používám obráběcí techniky. S nově pořízeným Haas CM-1 jsem velmi spokojen. Software je se strojem výborně zkoordinovaný. Díky Haas CM-1 mohu pro zákazníky vytvořit něco jedinečného.“

– Joeri Dijkman, zlatník

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

KOMPAKTNÍ SKLÍČIDLOVÝ SOUSTRUH

Haas CL-1

CL-1

Sklíčidlový soustruh CNC s kapacitou tyčí 25 mm

  • 5C Nose Velikost sklíčidla
  • 1.0" Kapacita tyčí
  • 6k RPM
  • 5 hp Výkon
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

VĚTŠÍ PRACOVNÍ PROSTOR

Haas DT-1

DT-1

Centrum pro vrtání//závitování CNC s pojezdy o rozměrech 508 × 406 × 394 mm

  • 30 Kužel
  • 3 Osa
  • 10k RPM
  • 20+1 Kapacita nástroje
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

KOMPAKTNÍ KUŽEL 40

Super mini frézka Haas

Super Mini Mill

Super rychlá mini vertikální fréza s pojezdy o rozměrech 406 × 356 × 381 mm

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 10k RPM
  • 10 Kapacita nástroje
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena
Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
Osa X 12.00 in 305 mm
Osa Y 10.00 in 254 mm
Osa Z 14.00 in 356 mm
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ max.) 16.6 in 422 mm
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ min.) 2.6 in 66 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. výkon 5.0 hp 3.7 kW
Max. rychlost 30000 rpm 30000 rpm
Max. krouticí moment 8.0 ft-lbf @ 3000 rpm 10.8 Nm @ 3000 rpm
Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Kužel ISO 20 ISO 20
Mazání ložisek Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Chlazení Air Cooled Air Cooled
Stůl S.A.E METRIC
Délka 22.5 in 572 mm
Šířka 10.0 in 254 mm
Šířka T-drážek 0.438 in to 0.440 in 11.13 mm to 11.18 mm
Vzdálenost T-drážek od středu 3.38 in 86 mm
Počet standardních T-drážek 3 3
Max. zatížení stolu (rovnoměrně rozložené) 150 lb 68 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Max. obrábění 500 ipm 12.7 m/min
Rychloposuv na X 757 ipm 19.2 m/min
Rychloposuv na Y 757 ipm 19.2 m/min
Rychloposuv na Z 757 ipm 19.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. síla X 1149 lbf 5111 N
Max. síla Y 1149 lbf 5111 N
Max. síla Z 1149 lbf 5111 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ Carousel Carousel
Kapacita 20 20
Max. průměr nástroje (plný) 2.3 in 58 mm
Max. hmotnost nástroje 5.0 lb 2.3 kg
Nástroj k nástroji (prům.) 3.20 s 3.20 s
Všeobecně S.A.E METRIC
Objem chladicí kapaliny 13 gal 49 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 1 scfm @ 100 psi 28 L/min @ 4.8 bar
Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Rychlost vřetena 30000 rpm 30000 rpm
Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Výkon vřetena 5.0 hp 3.7 kW
Vstupní střídavé napětí (1 fáze) 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (1 fáze) 16 A 16 A
Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 12 A 12 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Tuzemská paleta 78.0 in x 62.0 in x 92.0 in 199 cm x 157 cm x 234 cm
Exportní paleta 78.0 in x 62.0 in x 92.0 in 199 cm x 157 cm x 234 cm
Hmotnost 2200 lb 998.0 kg

*Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.). Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC). Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem.

Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů. 

POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

† Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

 

OTOČNÉ PRODUKTY HAAS STROJ HAAS TYP KOMPATIBILITY S OTOČNÝMI PRODUKTY WARNING
TRT70 CM-1 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
HRT100 CM-1 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ

Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

Sestavení a cena

Dovolte nám, abychom vám pomohli najít ten pravý pro vaši dílnu.

Začínáme

Potřebujete další informace?

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

Language Preference :
Loading

Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Dopravné, náklady na smontování, státní & místní daně, instalační poplatky dodavatele a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Neneseme žádnou odpovědno st za tiskové nebo typografické chyby. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.

ZŮSTAŇTE V OBRAZE DÍKY NEJNOVĚJŠÍM TIPŮM A TECHNOLOGIÍM OD SPOLEČNOSTI HAAS…

Zaregistrujte se!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Žádost o opravu otočného výrobku
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Sestavení a cena nového stroje Haas
  • Dostupné příslušenství
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Historie
  • Smluvní podmínky
  • Smluvní podmínky Haas Tooling
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Haas Motorsports
  • Nadace Gena Haase
  • Komunita technického vzdělávání Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – nástroje pro stroje s řízením CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255