MyHaas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling Ιστορικό παραγγελιών επισκέπτη MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling Ο λογαριασμός μου Order History Return History MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
Εύρεση διανομέα
  1. Επιλέξτε γλώσσα
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • μηχανήματα Main Menu
    • Κάθετες φρέζες Haas Κάθετες φρέζες
      Κάθετες φρέζες
      Κάθετες φρέζες View All
      • Κάθετες φρέζες
      • Σειρά VF
      • mηχανεσ γενικησ χρησησ
      • Σειρά VR
      • VP-5 Prismatic
      • VMC αλλαγής παλετών
      • Μίνι φρέζες
      • Μηχανήματα κατασκευής καλουπιών
      • Κέντρα διάτρησης υψηλής ταχύτητας
      • Σειρά διάτρησης/σπειροτόμησης/φρεζαρίσματος
      • Φρέζες Toolroom
      • Συμπαγείς φρέζες
      • Σειρά γερανογεφυρών
      • Ρούτερ φύλλων σειράς SR
      • Πολύ μεγάλα VMC
      • Φρέζες τύπου διπλού βραχίονα
      • Προσομοιωτής ελέγχου
      • Αυτόματος φορτωτής τεμαχίων φρέζας
      • VMC/UMC Αυτόματος φορτωτής τεμαχίων πλευρικής φόρτωσης
      • Συμπαγής αυτόματος φορτωτής τεμαχίων
    • Product Image Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      Λύσεις πολλαπλών αξόνων View All
      • Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      • Τόρνοι άξονα Υ
      • Φρέζες 5 αξόνων
    • Τόρνοι Haas Τόρνοι
      Τόρνοι
      Τόρνοι View All
      • Τόρνοι
      • Σειρά ST
      • Διπλή άτρακτος
      • Σειρά γλιστρών κιβωτίου
      • Τόρνος Toolroom
      • Τόρνος τύπου Chucker
      • Τροφοδότης μπάρας Haas V2
      • Αυτόματος φορτωτής τεμαχίων τόρνου
    • Οριζόντιες φρέζες Haas Οριζόντιες φρέζες
      Οριζόντιες φρέζες
      Οριζόντιες φρέζες View All
      • Οριζόντιες φρέζες
      • Κώνος 50
      • Κώνος 40
    • Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες Haas Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες View All
      • Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      • Περιστροφικά τραπέζια
      • Διαιρέτες
      • Περιστροφικά συστήματα 5 αξόνων
      • Πολύ μεγάλα περιστροφικά συστήματα
    • Product Image Συστήματα Αυτοματισμού
      Συστήματα Αυτοματισμού
      Συστήματα Αυτοματισμού View All
      • Συστήματα Αυτοματισμού
      • Αυτοματισμός φρέζας
      • Αυτοματισμός τόρνου
      • Μοντέλα αυτοματισμού
    • Κέντρα διάτρησης Haas Επιτραπέζια μηχανήματα
      Επιτραπέζια μηχανήματα
      Επιτραπέζια μηχανήματα View All
      • Επιτραπέζια μηχανήματα
      • Επιτραπέζια φρέζα
      • Επιτραπέζιος τόρνος
    • Εξοπλισμός μηχανουργείου Haas Εξοπλισμός μηχανουργείου
      Εξοπλισμός μηχανουργείου
      Εξοπλισμός μηχανουργείου View All
      • Εξοπλισμός μηχανουργείου
      • Πριονοταινία
      • Φρέζα προβόλου
      • Τροχιστής επίπεδων επιφανειών, 2550
      • Τροχιστής επίπεδων επιφανειών, 3063
      • Μηχάνημα κοπής λέιζερ
    • ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ειδική σειρά  Ειδική σειρά 
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Επιλογές Main Menu
    • Product Image Άτρακτοι
      Άτρακτοι
      Άτρακτοι View All
      • Άτρακτοι
    • Product Image Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
      Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
      Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων View All
      • Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
    • Product Image 4ος- | 5ος άξονας
      4ος- | 5ος άξονας
      4ος- | 5ος άξονας View All
      • 4ος- | 5ος άξονας
    • Product Image Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
      Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
      Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία View All
      • Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
    • Product Image Λήψη μετρήσεων
      Λήψη μετρήσεων
      Λήψη μετρήσεων View All
      • Λήψη μετρήσεων
    • Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού Haas Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
      Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
      Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού View All
      • Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
    • Ο πίνακας ελέγχου Haas Ο πίνακας ελέγχου Haas
      Ο πίνακας ελέγχου Haas
      Ο πίνακας ελέγχου Haas View All
      • Ο πίνακας ελέγχου Haas
    • Product Image Επιλογές προϊόντος
      Επιλογές προϊόντος
      Επιλογές προϊόντος View All
      • Επιλογές προϊόντος
    • Product Image Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
      Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
      Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή View All
      • Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
    • Product Image Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
      Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
      Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου View All
      • Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
    • Product Image Λύσεις 5 αξόνων
      Λύσεις 5 αξόνων
      Λύσεις 5 αξόνων View All
      • Λύσεις 5 αξόνων
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Αυτοματισμός
      Αυτοματισμός
      Αυτοματισμός View All
      • Αυτοματισμός
    • ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ειδική σειρά  Ειδική σειρά 
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Ανακαλύψτε τη διαφορετικότητα της Haas
    • Γιατί Haas
    • MyHaas
    • Εκπαιδευτική Κοινότητα
    • Industry 4.0
    • Πιστοποίηση ISO
    • Μαρτυρίες πελατών
  • Service Main Menu
      Καλωσορίσατε στο Haas Service
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Σχέδια διάταξης Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
×

Αναζήτηση στα αποτελέσματα

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling Ιστορικό παραγγελιών επισκέπτη MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling Ο λογαριασμός μου Order History Return History MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
Εύρεση διανομέα
  1. Επιλέξτε γλώσσα
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Αναζήτηση στα αποτελέσματα

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

CM-1

  1. Κάθετες φρέζες
  2. Συμπαγείς φρέζες
  3. CM-1

CM-1

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Not Currently Available In Your Region
Συμπαγής κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 305 x 254 x 356 mm

Η κατασκευή μικρών τεμαχίων μπορεί να θέτει σημαντικές προκλήσεις κατεργασίας για το μέσο σύστημα κατασκευής μικρών τεμαχίων. Μικροσκοπικές οπές, λεπτεπίλεπτα χαρακτηριστικά, απόλυτη ακρίβεια και φινιρίσματα σε λεπτές επιφάνειες μπορεί να αποδειχτούν δύσκολα για μεγαλύτερα μηχανήματα CNC.

Η συμπαγής φρέζα CM-1 είναι μια λύση μικρού αποτυπώματος, υψηλής ακρίβειας για την παραγωγή και τη δημιουργία πρωτοτύπων μικρών, υψηλής ακρίβειας, δισδιάστατων και τρισδιάστατων τεμαχίων, όπως αυτά που συναντούμε στις βιομηχανίες επικοινωνίας, αεροδιαστημικής, ιατρικής και οδοντιατρικής.

  • Λειτουργεί με μονοφασική ή τριφασική τροφοδοσία
  • Υπερσυμπαγές αποτύπωμα
  • Μηχανισμός αλλαγής εργαλείων 20 υποδοχών
  • Άτρακτος 30.000 rpm

See Available Stock

Τρέχων χρόνος παράδοσης

Φίλτρα

  • 20 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 30k RPM
  • 20 Χωρητικότητα εργαλείου

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Τα μηχανήματα μοντέλου V διατίθενται μόνο με τιμολόγηση σε CNY
Σύγκριση μηχανημάτων
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ
Σύγκριση μηχανημάτων
BUILD & PRICE
Επικοινωνία με διανομέα
  • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή
  • Πληροφορίες μηχανήματος
  • Προδιαγραφές
  • Πίνακας εφαρμογής περιστροφικού συστήματος

ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πρότυπα χαρακτηριστικά

Άτρακτοι

  • Άτρακτος 30.000 rpm

Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων

  • Σύστημα αποθήκευσης-αλλαγής εργαλείου 20 θέσεων τύπου ομπρέλας (Carousel)

Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

  • Πίδακας αέρα εμφύσησης στο παράθυρο
  • Δοχείο ψυκτικού υγρού 13 γαλονιών

Ο πίνακας ελέγχου Haas

  • Οθόνη αφής για τον πίνακα ελέγχου
  • Διεπαφή σύνδεσης δικτύου
  • Σύνδεση WiFi για τον πίνακα ελέγχου Haas
  • Μονάδα έγκαιρης ανίχνευσης διακοπής ρεύματος
  • Προηγμένη διαχείριση εργαλείων
  • Οθόνη Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Παρακολούθηση εξ αποστάσεως
  • HaasDrop
  • Μηχανουργική κατεργασία υψηλής ταχύτητας
  • Σύγχρονη σπειροτόμηση
  • Μακροεντολές που καθορίζονται από τον χρήστη
  • Περιστροφή και κλιμάκωση συντεταγμένων
  • Τυπικός αποθηκευτικός χώρος προγραμμάτων, 1 GB

Επιλογές προϊόντος

  • Καλύμματα γλιστρών από ανοξείδωτο χάλυβα
  • Βάση φόρτισης τηλεφώνου

Εγγύηση

  • Τυπική εγγύηση 1 έτους
  • Τυπική εγγύηση 6 μηνών
Διαθέσιμες επιλογές

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Επιλογές αυτοματισμού
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
  • Μοντέλο 3D (ZIP)
  • Οδηγός εγκατάστασης
  • Σχέδιο διάταξης
  • Διάγραμμα ροπής
  • Εγχειρίδιο χειριστή
  • Φυλλάδιο Σειράς CM
Βίντεο
3 εύκολοι τρόποι για να ρυθμίσετε την αντιστάθμιση των εργαλείων χρησιμοποιώντας το VPS
Ίσως να γνωρίζετε ήδη αυτές τις συντομεύσεις για πιο γρήγορη καταχώριση αντιστάθμισης εργαλείων, εάν όμως όχι, ο Andrew σας καθοδηγεί σε 3 απλούς τρόπους για να κάνετε τα πράγματα πιο γρήγορα και να κερδίσετε μερικές πολύτιμες στιγμές κατά τη ρύθμιση των παραμέτρων της εργασίας.
Ασύρματο διαλογικό σύστημα λήψης μετρήσεων Haas
Με το ασύρματο διαλογικό σύστημα λήψης μετρήσεων (WIPS) της Haas, η ρύθμιση των αντισταθμίσεων εργαλείων και εργασιών εκτελείται σε ελάχιστο χρόνο. Δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για ανιχνευτές άκρων ή φύλλα χαρτιού κάτω από το εργαλείο.
Παρουσίαση κοπών CM-1 και TRT70
Η συμπαγής φρέζα είναι η λύση μικρού μεγέθους, υψηλής ακρίβειας την οποία προτείνουμε για την παραγωγή πρωτοτύπων και μικρών, υψηλής ακρίβειας, 2D και 3D τεμαχίων, όπως αυτά που υπάρχουν στις επικοινωνίες, την αεροδιαστημική, την ιατρική και την οδοντιατρική βιομηχανία. Αρκετά μικρή για να ταιριάζει με τους περισσότερους ανελκυστήρες φορτίων, η CM-1 μπορεί εύκολα να μετακινηθεί με μια υποδοχή παλετών ή ρυμούλκα εξοπλισμού.
Προβάλετε εικόνες και βίντεο στον πίνακα ελέγχου Haas σας με το M130
Με το M130, μπορείτε να εμφανίσετε φύλλα με ρυθμίσεις παραμέτρων, καταλόγους εργαλείων, οδηγίες εργασίας, ακόμα και βίντεο – τα πάντα μέσα από το πρόγραμμά σας. Τέρμα στην πληκτρολόγηση οδηγιών εργασίας στο μηχάνημα και στις γραπτές σημειώσεις για τον χειριστή σχετικά με τον τρόπο φόρτωσης ή επιθεώρησης ενός τεμαχίου. Τώρα προσθέστε τα όλα στο πρόγραμμα NC!
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

METALART sieraden


«Ως χρυσοχόος που δημιουργεί κοσμήματα με τεχνικές μηχανουργικής κατεργασίας, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος με την άφιξη του νέου Haas CM-1. Το λογισμικό και το μηχάνημα είναι πολύ καλά συντονισμένα. Χάρη στο Haas CM-1, μπορώ να δημιουργήσω κάτι μοναδικό για τους πελάτες μας.»

– Joeri Dijkman, Χρυσοχόος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΤΟΡΝΟΣ ΤΥΠΟΥ CHUCKER

Haas CL-1

CL-1

Τόρνος CNC Chucker με χωρητικότητα μπάρας 25 mm

  • 5C Nose Μέγεθος τσοκ
  • 1.0" Χωρητικότητα μπάρας
  • 6k RPM
  • 5 hp Ισχύς
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Haas DT-1

DT-1

Κέντρο διάτρησης/σπειροτόμησης CNC με διαδρομές 508 x 406 x 394 mm

  • 30 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 10k RPM
  • 20+1 Χωρητικότητα εργαλείου
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΚΩΝΟΣ 40

Σούπερ μίνι φρέζα Haas (πολύ μικρό κέντρο κατεργασίας)

Super Mini Mill

Υπερταχεία μίνι κάθετη φρέζα με διαδρομές 406 x 355 x 381 mm

  • 40 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 10k RPM
  • 10 Χωρητικότητα εργαλείου
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή
Διαδρομές S.A.E METRIC
Άξονας X 12.00 in 305 mm
Άξονας Y 10.00 in 254 mm
Άξονας Z 14.00 in 356 mm
Απόσταση ατράκτου έως το τραπέζι (~ μέγ.) 16.6 in 422 mm
Απόσταση ατράκτου έως τραπέζι (~ ελάχ.) 2.6 in 66 mm
Spindle S.A.E METRIC
Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 5.0 hp 3.7 kW
Μέγιστη ταχύτητα 30000 rpm 30000 rpm
Μέγιστη ροπή 8.0 ft-lbf @ 3000 rpm 10.8 Nm @ 3000 rpm
Σύστημα μονάδας οδήγησης Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Κώνος ISO 20 ISO 20
Λίπανση ρουλμάν Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Ψύξη Air Cooled Air Cooled
Τραπέζι S.A.E METRIC
Μήκος 22.5 in 572 mm
Πλάτος 10.0 in 254 mm
Πλάτος υποδοχής T 0.438 in to 0.440 in 11.13 mm to 11.18 mm
Απόσταση κέντρου υποδοχής T 3.38 in 86 mm
Αριθμός πρότυπων υποδοχών T 3 3
Μέγιστο βάρος στο τραπέζι (ισοκατανεμημένο) 150 lb 68 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Μέγιστη κοπή 500 ipm 12.7 m/min
Ταχείες κινήσεις στον X 757 ipm 19.2 m/min
Ταχείες κινήσεις στον Y 757 ipm 19.2 m/min
Ταχείες κινήσεις στον Z 757 ipm 19.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Μέγιστη ώση X 1149 lbf 5111 N
Μέγιστη ώση Y 1149 lbf 5111 N
Μέγιστη ώση Z 1149 lbf 5111 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Τύπος Carousel Carousel
Χωρητικότητα 20 20
Μέγιστη διάμετρος εργαλείου (πλήρης) 2.3 in 58 mm
Μέγιστο βάρος εργαλείου 5.0 lb 2.3 kg
Εργαλείο με εργαλείο (μέσος όρος) 3.20 s 3.20 s
Γενικά S.A.E METRIC
Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού 13 gal 49 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 1 scfm @ 100 psi 28 L/min @ 4.8 bar
Εύκαμπτος σωλήνας αέρα σε γραμμή 3/8 in 3/8 in
Κόπλερ (αέρας) 3/8 in 3/8 in
Ελάχιστη πίεση αέρα 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Ταχύτητα ατράκτου 30000 rpm 30000 rpm
Σύστημα μονάδας οδήγησης Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Ισχύς ατράκτου 5.0 hp 3.7 kW
Τάση εισόδου AC (μονοφασική) 220 VAC 220 VAC
Ένταση πλήρους φορτίου (μονοφασική) 16 A 16 A
Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 12 A 12 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Παλέτα εσωτερικού χώρου 78.0 in x 62.0 in x 92.0 in 199 cm x 157 cm x 234 cm
Παλέτα εξαγωγών 78.0 in x 62.0 in x 92.0 in 199 cm x 157 cm x 234 cm
Βάρος 2200 lb 998.0 kg

*Τα μηχανήματα Haas έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με ισχύ 220 VAC (200-240 VAC). Ένας προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης (380 - 480 VAC) είναι διαθέσιμος για όλα τα μοντέλα, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. Αυτός ο προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης δεν είναι ήδη εγκατεστημένος επί τόπου. Πρέπει να παραγγελθεί μαζί με το μηχάνημα.

Τα μηχανήματα Haas που προορίζονται για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαμορφωμένα με έναν εσωτερικό μη απομονωμένο μετασχηματιστή υψηλής τάσης για λειτουργία στα 400 VAC, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι προαιρετικές άτρακτοι υψηλής απόδοσης έχουν υψηλότερη απαίτηση ισχύος από την τυπική άτρακτο. Ωστόσο, εάν η ιπποδύναμη της ατράκτου (kW) δεν αλλάξει, η απαιτούμενη ισχύς παραμένει η ίδια. Επαληθεύστε την απαίτηση ισχύος πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημά σας.

† Η κατανάλωση αέρα σε μηχανήματα της σειράς DC κώνου 40 ενδέχεται να είναι υψηλότερη, όταν είναι ενεργοποιημένος ο ψεκασμός αέρα μέσω εργαλείου (TAB).

 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HAAS ΜΗΧΑΝΗΜΑ HAAS ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟΜΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ WARNING
TRT70 CM-1 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT100 CM-1 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Χρειάζεστε βοήθεια στην αναζήτηση του κατάλληλου μηχανήματος;

Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή

Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε στην εύρεση του κατάλληλου μηχανήματος για εσάς.

Ξεκινήστε

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Language Preference :
Loading

Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι, οι χρεώσεις εγκατάστασης του προμηθευτή και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Ανατροφοδότηση
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Τιμή με παράδοση από τη Haas

Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.

ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ HAAS...

Εγγραφείτε τώρα!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service και Υποστήριξη
  • Ιδιοκτήτες
  • Αίτημα Service
  • Εγχειρίδια χειριστή
  • Εξαρτήματα Haas
  • Αίτημα επισκευής περιστροφικού συστήματος
  • Οδηγίες προεγκατάστασης
  • Εργαλεία μηχανουργείου
  • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή (δημιουργήστε και βάλτε τιμή) ένα νέο Haas
  • Διαθέσιμο απόθεμα
  • Τιμοκατάλογος Haas
  • Χρηματοδότηση CNCA
  • Σχετικά με τη Haas
  • Δήλωση αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH)
  • Θέσεις εργασίας
  • Πιστοποιήσεις και ασφάλεια
  • Επικοινωνία
  • Ιστορικό
  • Όροι και Προϋποθέσεις
  • Όροι και Προϋποθέσεις Περιστρεφόμενων Haas Tooling
  • Απόρρητο
  • Εγγύηση
  • Κοινότητα Haas
  • Πρόγραμμα πιστοποίησης CNC της Haas
  • Μηχανοκίνητος αθλητισμός Haas
  • Gene Haas Foundation
  • Κοινότητα Τεχνικής Εκπαίδευσης της Haas
  • Εκδηλώσεις
  • Μπείτε στη συζήτηση
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Εργαλειομηχανές CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255