MyHaas Добре дошли,
!
Haas Tooling История на поръчки на посетителите MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling Моя профил Order History Return History MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
0
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • Машини Main Menu
    • Вертикални фрези
      Вертикални фрези
      Вертикални фрези View All
      • Вертикални фрези
      • Серията VF
      • Универсални машини
      • Серия VR
      • VP-5 призматичен
      • Вертикални центри с палетна станция
      • Мини Обработващи центри
      • Центри за инструментално производство
      • Високоскоростни пробивни центрове
      • Пробивно/Резбонарязващи/Фрезови центри
      • Центри серия Toolroom
      • Компактни фрези
      • Рутери за метал с ЦПУ
      • SR Рутер за листов материал
      • Супер дълги ВОЦ
      • Фреза с двойни рутери за метал с ЦПУ
      • Фрезоване на джоб
    • Стругове
      Стругове
      Стругове View All
      • Стругове
      • Серия ST
      • Стругове с Y-ос
      • Два шпиндела
      • Серия с кутиеобразен ход
      • Инструментални стругове
      • Патронен струг
      • Прътоподаващо устройство Haas V2
    • Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези
      Хоризонтални фрези View All
      • Хоризонтални фрези
      • Конус 50
      • Конус 40
    • Въртящи маси и индексиращи апарати
      Въртящи маси и индексиращи апарати
      Въртящи маси и индексиращи апарати View All
      • Въртящи маси и индексиращи апарати
      • Въртящи маси
      • Делителни апарати
      • Въртящи маси с 5 оси
      • Едрогабаритни въртящи маси
    • Системи за автоматизация
      Системи за автоматизация
      Системи за автоматизация View All
      • Системи за автоматизация
      • Автоматизация на фреза
      • Автоматизация на струг
      • Модели за автоматизация
    • Настолни машини
      Настолни машини
      Настолни машини View All
      • Настолни машини
      • Настолен обработващ център с ЦПУ
      • Настолен струг
      • Симулатор на управлението
    • Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове
      Оборудване за цехове View All
      • Оборудване за цехове
      • Фреза за коляно
      • Лентов трион
      • Колянна фреза
      • Ръчен струг
      • Вертикален трион
      • Трион на трептене
    • Машини с джобове
      Машини с джобове
      Машини с джобове View All
      • Машини с джобове
      • Фрезоване на джоб
    • БЪРЗИ ВРЪЗКИ Специална серия  Специална серия 
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Конфигуриране и ценообразуване на Haas
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
      ИСКАТЕ ЛИ ДА ГОВОРИТЕ С НЯКОЙ?

      Представителството на завода на Haas (HFO) може да отговори на Вашите въпроси и да Ви окаже съдействие да направите най-добрия избор.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Опции Main Menu
    • Product Image Шпиндели
      Шпиндели
      Шпиндели View All
      • Шпиндели
    • Product Image Инструментален магазин
      Инструментален магазин
      Инструментален магазин View All
      • Инструментален магазин
    • Product Image 4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос
      4-та | 5-та ос View All
      • 4-та | 5-та ос
    • Product Image Револверни глави с фрезови инструменти
      Револверни глави с фрезови инструменти
      Револверни глави с фрезови инструменти View All
      • Револверни глави с фрезови инструменти
    • Product Image Измерване
      Измерване
      Измерване View All
      • Измерване
    • Управление на стружките и охлаждащата течност на Haas Управление на стружките и охлаждащата течност
      Управление на стружките и охлаждащата течност
      Управление на стружките и охлаждащата течност View All
      • Управление на стружките и охлаждащата течност
    • Управлението на Haas Управлението на Haas
      Управлението на Haas
      Управлението на Haas View All
      • Управлението на Haas
    • Product Image Продуктови опции
      Продуктови опции
      Продуктови опции View All
      • Продуктови опции
    • Product Image Инструменти и устройства за фиксиране
      Инструменти и устройства за фиксиране
      Инструменти и устройства за фиксиране View All
      • Инструменти и устройства за фиксиране
    • Product Image Закрепване на детайла
      Закрепване на детайла
      Закрепване на детайла View All
      • Закрепване на детайла
    • Product Image Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси
      Решения с 5 оси View All
      • Решения с 5 оси
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Автоматизиране
      Автоматизиране
      Автоматизиране View All
      • Автоматизиране
    • БЪРЗИ ВРЪЗКИ Специална серия  Специална серия 
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
      ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОКУПКА
      • Конфигуриране и ценообразуване на Haas
      • Ценова листа
      • Наличности на склад
      • CNCA финансиране
      ИСКАТЕ ЛИ ДА ГОВОРИТЕ С НЯКОЙ?

      Представителството на завода на Haas (HFO) може да отговори на Вашите въпроси и да Ви окаже съдействие да направите най-добрия избор.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Открийте с какво Haas се различава
    • Защо Haas
    • MyHaas
    • Образователна общност
    • Индустрия 4.0
    • Сертификация от Haas
    • Отзиви на клиенти
  • Сервиз Main Menu
      Добре дошли в обслужване на Haas Service
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка на машини Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
×

Резултати от търсене

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Добре дошли,
!
Haas Tooling История на поръчки на посетителите MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling Моя профил Order History Return History MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
0
Намерете Вашия дистрибутор
  1. Избор на език
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Резултати от търсене

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DM-1

  1. Вертикални фрези
  2. Пробивно/Резбонарязващи/Фрезови центри
  3. DM-1

DM-1

Начална цена: US$73,995 САМО CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Пробивен/Фрезоващ център с ЦПУ с ходове 508 х 406 х 394 мм

DM-1 е компактен център за високоскоростна обработка, идентичен като конструкция и спецификации с DT-1, но със замяната на вградения шпиндел с конус 40 на Haas и устройство за смяна на инструменти 18+1. Високата скорост на ускорение на машината, бързите скорости на осите и кратко време за смяна на инструментите правят DM-1 атрактивен високопроизводителен обработващ център.

DM-1 позволява на производствата да използват съществуващите инструменти с конус 40 и да се наслаждават на ползите от по-големия шпиндел. Той е с наклонен тип и компактен отпечатък, което прави много ефективно използването на ценното пространство при производствата.

  • Мощен шпиндел с вградено директно задвижване с конус 40
  • Високопроизводителен обработващ център с компактни размери

See Available Stock

Текущо време на ход

8 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Филтри

  • 40 Конус
  • 3 Оси
  • 10k ОБ/МИН
  • 18+1 Капацитет на инструментите

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Машини модел V са налични само в CNY ценообразуване
Сравнете машини
РАЗГЛЕДАЙТЕ НАЛИЧНОСТИТЕ
Сравнете машини
КОНФИГУРИРАНЕ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
Свържете се с дистрибутор
  • Конфигуриране и ценообразуване
  • Информация за машина
  • Автоматизиране
  • Спецификации
  • Таблица за съвместимост на въртящите маси

Loading
×

ПОЛУЧЕТЕ ВЕДНАГА СВОЯТА ОФЕРТА.

Моля, въведете Вашата информация по-долу, за да получите незабавно оферта. За да пропускате този етап в бъдеще, просто въведете парола по-долу, за да създадете безплатния си MyHaas профил.

Вече имате ли профил? Вписване

< Връщане

Contact Information

+ Добавете адрес

Въведете парола за създаване на акаунт в MyHaas! (по избор)

Искате ли да споделите офертата си? (по избор)


+ Друго

НАЛИЧНИ ОПЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

ВИДЕОКЛИПОВЕ

СПОДЕЛЕНО ОТ КЛИЕНТИ

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

Стандартни функции

Шпиндели

  • Шпиндел с 10 000 об/мин

Инструментален магазин

  • 18+1 странично монтиран инструментален магазин (SMTC)

Управление на стружките и охлаждащата течност

  • 55-галонен резервоар за охлаждаща течност
  • помпа за охлаждащата течност на един етап

Управлението на Haas

  • Монитор за управление на целия екран
  • Ethernet интерфейс
  • WiFi връзка за управлението на Haas
  • Защита от пренапрежение
  • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
  • Разширено управление на инструменти
  • Мултимедиен дисплей М-код; M130
  • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
  • Безопасна работа
  • HaasDrop
  • Твърдо нарязване на резба
  • Стандартна програмна памет, 1 GB

Продуктови опции

  • Пакет “Удобство”
  • Стойка за зареждане на телефон

Гаранция

  • Стандартна 1-годишна гаранция
Налични опции

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опции за автоматизация
ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
  • 3D модел (ZIP)
  • Ръководство за инсталиране
  • Общ чертеж
  • Схема на въртящия момент
  • Ръководство за оператора
  • Флайер за серията DT/DM
  • Диаграма с опции за автоматизация и конфигурации
  • Автоматично закрепване на детайла и схема на конфигурация

ДИАГРАМА С ОПЦИИ И КОНФИГУРАЦИИ НА МЕНГЕМЕ HAAS

ВЪЗДУШНИ МЕНГЕМЕТА | ХИДРАВЛИЧНИ МЕНГЕМЕТА

ВИДЕОКЛИПОВЕ
Сравняване на ВОЦ
Гледайте, тъй като ние показваме три от най-популярните фрези на Haas, които обработват един и същ детайл, и вижте коя машина приключва първа.
Представяне на DM-1
Център за пробиване/фрезоване DM-1 осигурява същата висока скорост и производителност, както доказалия се пробивен/резбоващ център DT-1, но с по-голям вграден шпиндел с конус 40 и устройство за смяна на инструменти 18+1.
Вижте Вашата нова компактна машина с 5 оси
Ако произвеждате малки детайли и имате множество настройки, тази въртяща маса е перфектното решение. Бърза и точна, TRT100 се побира в почти всяка фреза Haas и ще Ви помогне да намалите времето на програмите и да повишите ефективността на Вашето производство.
DM-2 и DT-2
Боб и Брайън говорят за пробивните/резбоващите/фрезоващите центрове DM-2 и DT-2 и показват отлична демонстрация на рязане, която подчертава функциите на машините, като 2 400 ipm бързи ходове и ултра бърза смяна на инструментите.
Отзиви на клиенти

MTLWRX INC.

„Не мога да намеря достатъчно добри думи за Haas и за хората от Вашия екип. Вие винаги сте на разположение в трудни моменти и винаги се справяте! Тези 2 нови машини направиха невъзможното възможно. От всички нас в MtlWrx, благодарим. Между впрочем, DM-1 намали с 37 секунди времето за обработка [на детайл] на 6000 детайла. Това са повече от 60 спестени часа! Ненадминатите продажби, поддръжка и обслужване са причината, поради която MtlWrx избира Haas.“

– Джереми Клийвър, Президент, MtlWrx, INC

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

ПО-МАЛЪК КОНУС НА ШПИНДЕЛА

Haas DT-1

DT-1

Пробивен/Резбоващ център с ЦПУ с ходове 508 х 406 х 394 мм

  • 30 Конус
  • 3 Оси
  • 10k ОБ/МИН
  • 20+1 Капацитет на инструментите
Започващо от US$64,995 САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

ПО-ГОЛЯМА РАБОТНА ЗОНА НА ДЕТАЙЛА

Haas DM-2

DM-2

Пробивен/Фрезоващ център с ЦПУ с ходове 711 х 406 х 394 мм

  • 40 Конус
  • 3 Оси
  • 10k ОБ/МИН
  • 18+1 Капацитет на инструментите
Започващо от US$76,995 САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

ПО-ВИСОКА СКОРОСТ И ПОВЕЧЕ ИНСТРУМЕНТИ

Haas VF-2SS

VF-2SS

Super-Speed ЦПУ вертикална фреза с 762 x 406 x 508 мм хода

  • 40 Конус
  • 3 Оси
  • 12k ОБ/МИН
  • 30+1 Капацитет на инструментите
Започващо от US$79,995 САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване
Стандартни функции

Шпиндели

  • Шпиндел с 10 000 об/мин

Инструментален магазин

  • 18+1 странично монтиран инструментален магазин (SMTC)

Управление на стружките и охлаждащата течност

  • 55-галонен резервоар за охлаждаща течност
  • помпа за охлаждащата течност на един етап

Управлението на Haas

  • Монитор за управление на целия екран
  • Ethernet интерфейс
  • WiFi връзка за управлението на Haas
  • Защита от пренапрежение
  • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
  • Разширено управление на инструменти
  • Мултимедиен дисплей М-код; M130
  • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
  • Безопасна работа
  • HaasDrop
  • Твърдо нарязване на резба
  • Стандартна програмна памет, 1 GB

Продуктови опции

  • Пакет “Удобство”
  • Стойка за зареждане на телефон

Гаранция

  • Стандартна 1-годишна гаранция
Налични опции

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опции за автоматизация

ОТГОВОРИ НА ВАШИТЕ ПРИТЕСНЕНИЯ ЗА ДОБАВЯНЕ НА РОБОТ HAAS: Няма да заема много място, нито ще струва един тон пари и няма да отнеме седмици, за да се интегрира. 

НЕ ЗАЕМА МЯСТО

РЕНТАБИЛЕН

ИНТЕГРИРА СЕ ЛЕСНО

ЛЕСНО СЕ РАЗУЧАВА

Ходове S.A.E METRIC
Ос Х 20.00 in 508 mm
Ос Y 16.00 in 406 mm
Ос Z 15.50 in 394 mm
Чело на шпиндела към масата (~ макс) 21.5 in 546 mm
Чело на шпиндела към масата (~ мин) 6.0 in 152 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимална мощност на шпиндела 15.0 hp 11.2 kW
Максимални обороти 10000 rpm 10000 rpm
Максимален въртящ момент 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Конус CT or BT 40 CT or BT 40
Мазане на лагерите Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Охлаждане Air Cooled Air Cooled
Работна маса S.A.E METRIC
Дължина 26.0 in 660 mm
Ширина 15.0 in 381 mm
Ширина на Т-образните канали 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Разстояние до центъра на Т-образния канал 4.92 in 125 mm
Брой стандартни Т-образни канали 3 3
Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 500 lb 226.8 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Максимално работно подаване 1200 ipm 30.5 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Х 2400 ipm 61.0 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Y 2400 ipm 61.0 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Z 2400 ipm 61.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимално осово натоварване на ос Х 2550 lbf 11343 N
Максимално осово натоварване на ос Y 2550 lbf 11343 N
Максимално осово натоварване на ос Z 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Вид SMTC SMTC
Капацитет 18+1 18+1
Максимален диаметър на инструмент (пълен) 2.5 in 64 mm
Максимална дължина на инструмента (от края на конуса) 7 in 178 mm
Максимално тегло на инструмент 12.0 lb 5.4 kg
От инструмент до инструмент 1.75 s 1.75 s
От стружка до стружка 2.00 s 2.00 s
Tapping S.A.E METRIC
Максимални обороти на нарязване на резба с метчик 5000 rpm 5000 rpm
Обща информация S.A.E METRIC
Капацитет на охлаждащата течност 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Шлаух за въздух 3/8 in 3/8 in
Присъединителен куплунг 3/8 in 3/8 in
Минимално въздушно налягане 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Обороти на шпиндела 10000 rpm 10000 rpm
Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Мощност на шпиндела 15.0 hp 11.2 kW
Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Местен палет 80.0 in x 100.0 in x 98.0 in 203 cm x 254 cm x 249 cm
Експортен палет 80.0 in x 100.0 in x 98.0 in 203 cm x 254 cm x 249 cm
Тегло 5150 lb 2336.0 kg

*машина Haas са проектирани да работят на 220 VAC (200-240 VAC) мощност. Допълнителен вътрешен високоволтов трансформатор (380 - 480 VAC) се предлага за всички модели, с изключение на настолните машини CL-1, CM-1 и рутери серия SR. Този допълнителен високоволтов вътрешен трансформатор не може да се инсталира на място; трябва да се поръча заедно с машината.

Машините Haas, предназначени за Европа и Обединеното кралство, са конфигурирани с вътрешен високоволтов неизолиран трансформатор за работа на 400 VAC, с изключение на настолни машини, рутери от серия CL-1, CM-1 и SR. 

Внимание! Опционалните високопроизводителни шпиндели могат да имат по-големи изисквания за електрозахранване от стандартния шпиндел. Ако обаче конската сила на шпинделa (KW) не се промени, изискването за мощност остава същото. Проверете необходимата мощност, преди да включите захранването за вашата машина.

† Потреблението на въздух при машини от серия DC с конус 40 може да бъде по-голямо, когато е активирано Обдухване с въздух на инструментите (TAB).

 

ВЪРТЯЩА МАСА НА HAAS МАШИНА HAAS ТИП РОТАЦИОНЕН ФИТИНГ WARNING
HA2TS DM-1 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
HA5C DM-1 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HA5C-T DM-1 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HA5C2 DM-1 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
HA5C2-T DM-1 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
HA5C3 DM-1 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
HA5C3-T DM-1 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
HA5C4 DM-1 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
HA5C4-T DM-1 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
HA5CS DM-1 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HQDA5 DM-1 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRC160 DM-1 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRC210 DM-1 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT100 DM-1 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT160 DM-1 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT160-2 DM-1 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
HRT160SP DM-1 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT160SS DM-1 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT200HS DM-1 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT210 DM-1 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT210-2 DM-1 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
HRT210HT DM-1 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT210SP DM-1 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRT210SS DM-1 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRTA5 DM-1 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
HRTA6 DM-1 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
LT260 DM-1 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
T5C DM-1 АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ АЛТЕРНАТИВЕН ФИТИНГ: ВНИМАНИЕ Този ротор приляга на тази конкретна машина, но може да изисква алтернативно закрепване за правилно позициониране, като подложка или алтернативен Т-слот.
TH240 DM-1 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
TRT100 DM-1 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ
TRT70 DM-1 ПОЗИТИВЕН ФИТИНГ

Имате нужда от помощ, за да изберете подходящата машина?

Конфигуратор и цени

Нека Ви помогнем да изберете подходящата машина за Вашето производство.

Започнете

Необходима Ви е повече информация?

Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане, & държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Обратна връзка
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Доставна цена за Haas

Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАЙ-НОВИТЕ СЪВЕТИ И ТЕХНОЛОГИИ НА HAAS…

Регистрирайте се сега!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Сервиз & Поддръжка
  • Клиенти
  • Заявка за сервизно обслужване
  • Ръководства за оператора
  • Части Haas
  • Заявка за ремонт на въртящи маси
  • Ръководства за предварителна инсталация
  • Покупка на инструменти
  • Конфигуриране и ценообразуване на нова машина Haas
  • Наличности на склад
  • Ценовата листа на Haas
  • CNCA финансиране
  • За Haas
  • Декларация за DNSH
  • Съответствие на износа
  • Кариери
  • Сертифициране и безопасност
  • Свържете се с нас
  • История
  • Общи условия
  • Общи условия Haas Tooling
  • Поверителност
  • Гаранция
  • Общност Haas
  • Програма за сертификация от Haas
  • Моторни спортове Haas
  • Фондация Gene Haas
  • Общността за техническо образование Haas
  • Събития
  • Включете се в разговор
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – металообработващи машини с ЦПУ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255