MyHaas Вітаємо,
!
Haas Tooling Історія замовлень гостей MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling Мій обліковий запис Order History Return History MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
0
Знайдіть свого дистриб’ютора
  1. Вибрати мову
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • верстати (-ів) Main Menu
    • Вертикально-фрезерні верстати Haas Вертикально-фрезерні верстати
      Вертикально-фрезерні верстати
      Вертикально-фрезерні верстати View All
      • Вертикально-фрезерні верстати
      • Серія VF
      • Універсальні верстати
      • Серія VR
      • Верстат для обробки корпусних деталей VP-5
      • ВБВ із функцією зміни супутників
      • Мініфреза
      • Верстати для виготовлення прес-форм
      • Високошвидкісні свердлильні верстати
      • Верстати свердлильної / різьбонарізної / фрезерної серії
      • Інструментальні фрезерні верстати
      • Компактні фрезерні верстати
      • Gantry Серія
      • Фасонно-фрезерні верстати для листових матеріалів
      • Надвеликий ВБВ
      • Двостійкові фрезерні верстати
      • Симулятор керування
      • Автоматичний завантажувач деталей фрезерного верстата
      • Автоматичний завантажувач деталей для ВБВ/УБВ із боковим завантаженням
      • Компактний автоматичний завантажувач деталей
    • Product Image Багатовісні рішення
      Багатовісні рішення
      Багатовісні рішення View All
      • Багатовісні рішення
      • Токарні верстати з віссю Y
      • 5-осьові фрезерні верстати
    • Токарні верстати Haas Токарні верстати
      Токарні верстати
      Токарні верстати View All
      • Токарні верстати
      • Серія ST
      • Подвійний шпиндель
      • Серія верстатів із прямокутними напрямними
      • Інструментальний токарні верстати
      • Патронний токарний станок
      • Пристрій подавання прутків V2 Haas
      • Автоматичний завантажувач деталей токарного верстата
    • Горизонтально-фрезерні верстати Haas Горизонтально-фрезерні верстати
      Горизонтально-фрезерні верстати
      Горизонтально-фрезерні верстати View All
      • Горизонтально-фрезерні верстати
      • Із конусом 50
      • Конус 40
    • Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотним столом Haas Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами View All
      • Поворотні столи та верстати із ділильно-поворотними столами
      • Поворотні столи
      • Верстати із ділильно-поворотним столом
      • 5-осьові поворотні столи
      • Поворотні столи надвеликого розміру
    • Product Image Системи автоматизації
      Системи автоматизації
      Системи автоматизації View All
      • Системи автоматизації
      • Фрезерний верстат Автоматизація
      • Токарний верстат Автоматизація
      • Моделі автоматизації
    • Свердлильні верстати Haas Настільні верстати
      Настільні верстати
      Настільні верстати View All
      • Настільні верстати
      • Настільний фрезерний верстат
      • Настільний токарний верстат
    • Обладнання Haas для цеху Обладнання для цеху
      Обладнання для цеху
      Обладнання для цеху View All
      • Обладнання для цеху
      • Стрічкова пила
      • Консольно-фрезерний верстат
      • Плоскошліфувальний верстат, 2550
      • Плоскошліфувальний верстат, 3063
      • Лазерний різальний верстат
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Опції Main Menu
    • Product Image Шпинделі
      Шпинделі
      Шпинделі View All
      • Шпинделі
    • Product Image Пристрої для зміни інструмента
      Пристрої для зміни інструмента
      Пристрої для зміни інструмента View All
      • Пристрої для зміни інструмента
    • Product Image 4-та | 5-та вісь
      4-та | 5-та вісь
      4-та | 5-та вісь View All
      • 4-та | 5-та вісь
    • Product Image Револьверні головки та приводні інструменти
      Револьверні головки та приводні інструменти
      Револьверні головки та приводні інструменти View All
      • Револьверні головки та приводні інструменти
    • Product Image Вимірювання зондом
      Вимірювання зондом
      Вимірювання зондом View All
      • Вимірювання зондом
    • Видалення стружки та охолоджувальної рідини Haas Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
      Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
      Керування стружкою та охолоджувальною рідиною View All
      • Керування стружкою та охолоджувальною рідиною
    • Система Haas Control Система Haas Control
      Система Haas Control
      Система Haas Control View All
      • Система Haas Control
    • Product Image Опції продукту
      Опції продукту
      Опції продукту View All
      • Опції продукту
    • Product Image Інструменти та кріплення
      Інструменти та кріплення
      Інструменти та кріплення View All
      • Інструменти та кріплення
    • Product Image Тримач заготовок
      Тримач заготовок
      Тримач заготовок View All
      • Тримач заготовок
    • Product Image Рішення для 5-осьової обробки
      Рішення для 5-осьової обробки
      Рішення для 5-осьової обробки View All
      • Рішення для 5-осьової обробки
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Відчуйте різницю з Haas
    • Чому Haas
    • MyHaas
    • Центр навчання
    • Industry 4.0
    • Сертифікація Haas
    • Відгуки клієнтів
  • Обслуговування Main Menu
      Вітаємо в Haas Service,
      ДОМАШНЯ СТОРІНКА СЛУЖБИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ Посібники оператора Практичні інструкції Посібники з пошуку та усунення несправностей Профілактичне технічне обслуговування Деталі Haas Інструменти Haas Tooling Відео
  • Відео Main Menu
  • Main Menu
    • Product Image Історія
      Історія
      Історія View All
      • Історія
    • Privacy Terms
      Privacy Terms
      Privacy Terms View All
      • Privacy Terms
      • Privacy Notice
      • Terms and Conditions
      • Trademark
      • Cookie Notice
      • Data Request
      • Website Privacy Notice
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Newsletter Signup
      Newsletter Signup
      Newsletter Signup View All
      • Newsletter Signup
    • Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
      Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
      Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ View All
      • Гарантія – Продукція Haas із ЧПУ
    • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas View All
      • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
      • Сертифікація та безпека – Продукція з ЧПУ Haas
    • Кар’єра
      Кар’єра
      Кар’єра View All
      • Кар’єра
      • Applicant Privacy Notice
    • Haas Tooling Terms and Conditions - EU
      Haas Tooling Terms and Conditions - EU
      Haas Tooling Terms and Conditions - EU View All
      • Haas Tooling Terms and Conditions - EU
    • Haas Tooling Terms and Conditions - US
      Haas Tooling Terms and Conditions - US
      Haas Tooling Terms and Conditions - US View All
      • Haas Tooling Terms and Conditions - US
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
      Сторінка подяки за те, що зареєструвалися View All
      • Сторінка подяки за те, що зареєструвалися
    • Заява DNSH від Haas
      Заява DNSH від Haas
      Заява DNSH від Haas View All
      • Заява DNSH від Haas
    • ШВИДКІ ПОСИЛАННЯ Спеціальна серія  Спеціальна серія 
      СЕРІЯ EU СЕРІЯ EU ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ ЗБІРКА ТА ЦІНА | ПРАЙС-ЛИСТ Верстати, які є в наявності на складі Верстати, які є в наявності на складі ЩО НОВОГО ЩО НОВОГО ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ ВАШ ПЕРШИЙ ВЕРСТАТ ІЗ ЧПУ
      ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВИРОБНИЧОГО ЦЕХУ
      • Збірка та ціна верстата Haas
      • Прайс-лист
      • Вироби в наявності
      • Фінансування CNCA
      БАЖАЄТЕ ЗВЕРНУТИСЬ ДО КОГОСЬ?

      Представник Заводської торгової точки Haas (ЗТТ Haas) може дати відповіді на ваші запитання та запропонувати вам найкращі варіанти.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Результати пошуку

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Вітаємо,
!
Haas Tooling Історія замовлень гостей MyHaas/HaasConnect Увійти Зареєструватися Haas Tooling Мій обліковий запис Order History Return History MyHaas/HaasConnect Вийти Вітаємо, Мої верстати Остання операція Мої цінові пропозиції Мій обліковий запис Мої користувачі Вийти
0
Знайдіть свого дистриб’ютора
  1. Вибрати мову
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Результати пошуку

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DM-1

  1. Вертикально-фрезерні верстати
  2. Верстати свердлильної / різьбонарізної / фрезерної серії
  3. DM-1

DM-1

Початкова ціна: US$73,995 ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
 
Наразі недоступно у вашому регіоні
Свердлильний/фрезерний центр із ЧПУ із ходом 508 x 406 x 394 мм

DM-1 — це компактний високошвидкісний центр обробки, ідентичний за конструкцією та специфікаціями DT-1, але із заміною шпинделя Haas із 40-конусним і пристроєм для зміни інструментів на 18+1 гніздо. Високі рівні прискорення, високі швидкості по осях і короткий час зміни інструменту роблять верстат DM-1 привабливим, високопродуктивним центром обробки.

DM-1 дозволяє виробничим цехам використовувати наявні приводні інструменти з 40-конусними і користуватися перевагами більшого шпинделя. Він має економний стиль роботи і компактні розміри, що дозволяє дуже ефективно використовувати цінну виробничу площу цеха.

  • Потужній шпиндель із прямим приводом із конусом 40
  • Високопродуктивний центр обробки з компактними розмірами

See Available Stock

Поточний термін виконання

9 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Фільтри

  • 40 Конус
  • 3 Вісь
  • 10k ОБ/ХВ
  • 18+1 Місткість інструменту

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Машини моделі V доступні лише в цінах CNY
Порівняти верстати
ДІЗНАЙТЕСЯ ПРО ВСІ ВИРОБИ, ЩО Є В НАЯВНОСТІ
Порівняти верстати
ЗБІРКА ТА ЦІНА
Звернутися до дистриб’ютора
  • Збірка та ціна
  • Інформація про верстат
  • Автоматизація
  • Технічні характеристики
  • Зведена таблиця поворотних столів, придатних для роботи на верстаті

Loading
×

ОТРИМАЙТЕ ВАШУ ЦІНОВУ ПРОПОЗИЦІЮ ЗАРАЗ.

Будь ласка, введіть свою інформацію нижче, щоб отримати вашу цінову пропозицію зараз. Щоб пропустити цей крок у майбутньому, просто введіть пароль нижче, щоб створити безоплатний обліковий запис MyHaas.

Уже маєте обліковий запис? Увійти

< Повернення

Contact Information

+ Додати адресу

Введіть пароль, щоб створити обліковий запис MyHaas! (необов’язково)

Бажаєте поділитися ціновою пропозицією? (необов’язково)


+ Інший

ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ

ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ВІДЕО

ВІДГУКИ КЛІЄНТІВ

СУПУТНІ ТОВАРИ

Стандартні функції

Шпинделі

  • Шпиндель зі швидкістю обертання 10 000 об/хв

Пристрої для зміни інструмента

  • Пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням на 18+1 гніздо

Керування стружкою та охолоджувальною рідиною

  • Резервуар для охолоджувальної рідини об'ємом 55 галонів
  • Одноступінчастий насос охолоджувальної рідини

Система Haas Control

  • Широкоформатний монітор для керування
  • Інтерфейс Ethernet
  • Wi-Fi підключення для Haas control
  • Захист від перенапруги
  • Модуль раннього виявлення збою живлення
  • Розширене керування інструментами
  • Медіа-дисплей; М-код M130
  • HaasConnect: Дистанційний моніторинг
  • Безпечний запуск
  • HaasDrop
  • Жорстке нарізання різьби
  • Стандартна програмна пам'ять, 1 ГБ

Опції продукту

  • Зручний пакет
  • Підставка для заряджання телефона

Гарантія

  • Стандартна гарантія на 1 рік
Доступні опції

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опції для автоматизації
ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
  • 3D-модель (ZIP)
  • Посібник зі встановлення
  • Компонувальний кресленик
  • Таблиця значень крутного моменту
  • Посібник оператора
  • Рекламна листівка про верстати серії DT/DM
  • Таблиця параметрів і конфігурацій автоматизації
  • Таблиця автоматичних тримачів заготовок і їх конфігурацій

*ПРИМІТКА:  Через постійне вдосконалення конструкції 3D-моделі та компонувальні кресленики можуть не відповідати точно останній серійній моделі.

ТАБЛИЦЯ КОНФІГУРАЦІЙ І ОПЦІЙ ДЛЯ ЛЕЩАТ HAAS

ПНЕВМАТИЧНІ ЛЕЩАТА | ГІДРАВЛІЧНІ ЛЕЩАТА

ВІДЕО
Порівняння ВБВ
Подивіться, як три найпопулярніші фрезерні верстати Haas обробляють одну й ту саму деталь, і подивіться, який із них фінішує першим.
Представляємо DM-1
Cвердлильно-фрезерний центр DM-1 забезпечує такий самий швидкий хід і характеристики, що й наш перевірений у цехах свердлильно-різьбонарізний центр DT-1, з тією різницею, що в нього вбудований шпиндель із конусом 40 більшого розміру і пристрій для зміни інструмента розрахований на 18+1 гніздо.
Зустрічайте ваш новий компактний 5-осьовий
Якщо ви виготовляєте дрібні деталі і маєте декілька налаштувань, цей поворотний стіл є ідеальним рішенням. Блискавично швидкий і точний, TRT100 підходить майже для всіх верстатів Haas і допоможе вам скоротити час обробки та підвищити ефективність вашого цеху.
Верстати DM-2 та DT-2
Боб і Брайан розповідають про свердлильні/різьбонарізні/фрезерні центри DM-2 і DT-2 і проводять чудову демонстрацію різання, що висвітлює особливості цих верстатів, як-от швидкість 2400 об/хв і надшвидку зміну інструментів.
Відгуки клієнтів

MІТВWRX INC.

«Я не можу сказати достатньо хороших слів про Haas і членів вашої команди. Ви завжди приходите на допомогу в скрутну хвилину і завжди робите все можливе! Ці 2 нові верстати зробили неможливе можливим. Від кожного з нас у MІТВWrx, дякуємо вам. До речі, DM-1 скорочує на 37 секунд тривалість часу циклу [на одну деталь] роботи під час циклу обробки 6000 деталей. Це зберігає понад 60 годин роботи! Неперевершені рівні продажів, підтримки та обслуговування — саме тому компанія MІТВWrx обирає Haas».

– Джеремі Клайвєр, президент компанії MІТВWrx, INC

СУПУТНІ ТОВАРИ

МЕНШИЙ КОНУС ШПИНДЕЛЯ

DT-1 Haas

DT-1

Свердлильний/різьбонарізний центр із ЧПУ із ходом 508 x 406 x 394 мм

  • 30 Конус
  • 3 Вісь
  • 10k ОБ/ХВ
  • 20+1 Місткість інструменту
Починаючи з US$64,995 ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price

БІЛЬША РОБОЧА ЗОНА

DM-2 Haas

DM-2

Свердлильний/фрезерний центр із ЧПУ із ходом 711 x 406 x 394 мм

  • 40 Конус
  • 3 Вісь
  • 10k ОБ/ХВ
  • 18+1 Місткість інструменту
Починаючи з US$76,995 ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price

БІЛЬША ШВИДКІСТЬ І БІЛЬШЕ ІНСТРУМЕНТІВ

Haas VF-2SS

VF-2SS

Надшвидкісний вертикально-фрезерний верстат із ЧПУ із ходом 762 x 406 x 508 мм

  • 40 Конус
  • 3 Вісь
  • 12k ОБ/ХВ
  • 30+1 Місткість інструменту
Починаючи з US$79,995 ТІЛЬКИ ДЛЯ CNY
Детальніше Build & Price
Стандартні функції

Шпинделі

  • Шпиндель зі швидкістю обертання 10 000 об/хв

Пристрої для зміни інструмента

  • Пристрій для зміни інструменту з боковим кріпленням на 18+1 гніздо

Керування стружкою та охолоджувальною рідиною

  • Резервуар для охолоджувальної рідини об'ємом 55 галонів
  • Одноступінчастий насос охолоджувальної рідини

Система Haas Control

  • Широкоформатний монітор для керування
  • Інтерфейс Ethernet
  • Wi-Fi підключення для Haas control
  • Захист від перенапруги
  • Модуль раннього виявлення збою живлення
  • Розширене керування інструментами
  • Медіа-дисплей; М-код M130
  • HaasConnect: Дистанційний моніторинг
  • Безпечний запуск
  • HaasDrop
  • Жорстке нарізання різьби
  • Стандартна програмна пам'ять, 1 ГБ

Опції продукту

  • Зручний пакет
  • Підставка для заряджання телефона

Гарантія

  • Стандартна гарантія на 1 рік
Доступні опції

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опції для автоматизації

УСУВАЄ ВАШІ ЗАНЕПОКОЄННЯ ЩОДО ДОДАВАННЯ РОБОТА HAAS: він не займе багато місця, не коштуватиме багато грошей, а його інтегрування не триватиме тижнями. 

ЕКОНОМНИЙ ПРОСТІР

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

ЛЕГКО ІНТЕГРУЄТЬСЯ

ПРОСТИЙ У НАВЧАННІ

Робочі ходи S.A.E METRIC
Вісь X 20.00 in 508 mm
Вісь Y 16.00 in 406 mm
Вісь Z 15.50 in 394 mm
Від торця шпинделя до столу (~ макс.) 21.5 in 546 mm
Від торця шпинделя до столу (~ мін.) 6.0 in 152 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимальна потужність 15.0 hp 11.2 kW
Максимальна швидкість 10000 rpm 10000 rpm
Максимальний крутний момент 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
Система приводу Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Конус CT or BT 40 CT or BT 40
Змащення підшипників Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Охолодження Air Cooled Air Cooled
Стіл S.A.E METRIC
Довжина 26.0 in 660 mm
Ширина 15.0 in 381 mm
Ширина T-подібного паза 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Відстань від центру до T-подібного паза 4.92 in 125 mm
Кількість стандартних Т-подібних пазів 3 3
Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 500 lb 226.8 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Максимальне різання 1200 ipm 30.5 m/min
Швидкі рухи на X 2400 ipm 61.0 m/min
Швидкі рухи на Y 2400 ipm 61.0 m/min
Швидкі рухи на Z 2400 ipm 61.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимальна тяга X 2550 lbf 11343 N
Максимальна тяга Y 2550 lbf 11343 N
Максимальна тяга Z 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Тип SMTC SMTC
Місткість 18+1 18+1
Максимальний діаметр інструмента (заповнені гнізда) 2.5 in 64 mm
Максимальна довжина інструмента (від лінії вимірювання) 7 in 178 mm
Максимальна вага інструмента 12.0 lb 5.4 kg
Час зміни інструментів (сер.) 1.75 s 1.75 s
Час зміни інструмента (серед.) 2.00 s 2.00 s
Tapping S.A.E METRIC
Максимальна швидкість нарізання різьби мітчиком 5000 rpm 5000 rpm
Загальні відомості S.A.E METRIC
Місткість охолоджувальної рідини 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Вбудований повітряний шланг 3/8 in 3/8 in
З'єднувач (повітряний) 3/8 in 3/8 in
Мін. тиск повітря 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Швидкість обертання шпинделя 10000 rpm 10000 rpm
Система приводу Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Потужність шпинделя 15.0 hp 11.2 kW
Вхідна напруга змінного струму (3 фази) — низька 220 VAC 220 VAC
Ампер повного завантаження (3 фази) — низький 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Піддон для внутрішнього ринку 80.0 in x 100.0 in x 98.0 in 203 cm x 254 cm x 249 cm
Піддон для експорту 80.0 in x 100.0 in x 98.0 in 203 cm x 254 cm x 249 cm
Вага 5150 lb 2336.0 kg

*Верстати Haas призначені для роботи від мережі 220 В (200–240 В) змінного струму. Додатковий внутрішній високовольтний трансформатор (380–480 В змінного струму) доступний для всіх моделей, крім настільних верстатів CL-1 (патронний токарний верстат), CM-1 і фасонно-фрезерних верстатів серії SR. Цей додатковий високовольтний внутрішній трансформатор не можна встановлювати на місці експлуатації; його потрібно замовляти разом із верстатом.

Верстати Haas, призначені для Європи та Великобританії, оснащено внутрішнім високовольтним неізольованим трансформатором для роботи від мережі 400 В змінного струму, за винятком настільних верстатів, патронних токарних верстатів CL-1, компактних фрезерних верстатів CM-1 і фасонно-фрезерних верстатів серії SR. 

УВАГА! Додаткові високопродуктивні шпинделі можуть вимагати більшої потужності, ніж стандартні шпинделі. Однак, якщо потужність шпинделя (кВт) не змінюється, вимоги до живлення залишаються незмінними. Перед увімкненням верстата перевірте вимоги до живлення.

† Витрата повітря на верстатах серії DC із конусом 40 може бути вищою, якщо ввімкнено Подавання стисненого повітря через інструмент (TAB).

 

ПОВОРОТНИЙ ПРИСТРІЙ HAAS ВЕРСТАТ HAAS ТИП ВІДПОВІДНОСТІ ПОВОРОТНОМУ ПРИСТРОЮ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
HA2TS DM-1 АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Цей поворотний пристрій підходить для цього верстата, але для правильного позиціювання може знадобитися альтернативне кріплення, наприклад, опорна пластина або інший Т-подібний паз.
HA5C DM-1 ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HA5C-T DM-1 ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HA5C2 DM-1 АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Цей поворотний пристрій підходить для цього верстата, але для правильного позиціювання може знадобитися альтернативне кріплення, наприклад, опорна пластина або інший Т-подібний паз.
HA5C2-T DM-1 АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Цей поворотний пристрій підходить для цього верстата, але для правильного позиціювання може знадобитися альтернативне кріплення, наприклад, опорна пластина або інший Т-подібний паз.
HA5C3 DM-1 АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Цей поворотний пристрій підходить для цього верстата, але для правильного позиціювання може знадобитися альтернативне кріплення, наприклад, опорна пластина або інший Т-подібний паз.
HA5C3-T DM-1 АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Цей поворотний пристрій підходить для цього верстата, але для правильного позиціювання може знадобитися альтернативне кріплення, наприклад, опорна пластина або інший Т-подібний паз.
HA5C4 DM-1 АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Цей поворотний пристрій підходить для цього верстата, але для правильного позиціювання може знадобитися альтернативне кріплення, наприклад, опорна пластина або інший Т-подібний паз.
HA5C4-T DM-1 АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Цей поворотний пристрій підходить для цього верстата, але для правильного позиціювання може знадобитися альтернативне кріплення, наприклад, опорна пластина або інший Т-подібний паз.
HA5CS DM-1 ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HRC160 DM-1 ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HRC210 DM-1 ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HRT100 DM-1 ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HRT160 DM-1 ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HRT160-2 DM-1 АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Цей поворотний пристрій підходить для цього верстата, але для правильного позиціювання може знадобитися альтернативне кріплення, наприклад, опорна пластина або інший Т-подібний паз.
HRT160SP DM-1 ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HRT160SS DM-1 ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HRT210 DM-1 ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HRT210-2 DM-1 АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Цей поворотний пристрій підходить для цього верстата, але для правильного позиціювання може знадобитися альтернативне кріплення, наприклад, опорна пластина або інший Т-подібний паз.
HRT210HT DM-1 ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HRT210SP DM-1 ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HRT210SS DM-1 ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HRTA5 DM-1 ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
HRTA6 DM-1 ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
LT260 DM-1 ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
T5C DM-1 АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНА ПОСАДКА: ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Цей поворотний пристрій підходить для цього верстата, але для правильного позиціювання може знадобитися альтернативне кріплення, наприклад, опорна пластина або інший Т-подібний паз.
TH240 DM-1 ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
TRT100 DM-1 ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ
TRT70 DM-1 ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДНІСТЬ

Потрібна допомога у пошуку потрібного верстата?

Збірка та ціна

Дозвольте нам допомогти вам підібрати правильний варіант для вашого виробничого цеху.

Почати

Вам потрібно більше інформації?

Якщо Ви хочете отримати більше інформації про те, як новий верстат Haas може створювати Ваші вироби, надайте свою контактну інформацію.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Усі ціни та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Вантаж, вантажно-розвантажувальні роботи, податки на рівні штату та місцевому рівні, витрати на встановлення обладнання постачальника та аксесуари, встановлені дилером, не включені. Компанія не несе відповідальності за описки або друкарські помилки. Верстати показані з додатковим обладнанням. Фактичний зовнішній вигляд продукту може відрізнятися.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Зворотний зв'язок
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Ціни на доставку обладнання Haas

Ця ціна включає вартість доставки, експортні та імпортні мита, страхування та будь-які інші витрати, понесені під час доставки до місця у Франції, узгодженого з вами як покупцем. Жодні інші обов'язкові витрати не додаються до вартості доставки обладнання з ЧПУ Haas.

СЛІДКУЙТЕ ЗА ОСТАННІМИ ПОРАДАМИ ТА ТЕХНОЛОГІЯМИ HAAS…

Зареєструйтеся зараз!   

HAAS TOOLING ПРИЙМАЄ ТАКЕ:

  • Обслуговування та підтримка
  • Власники обладнання
  • Замовити послугу
  • Посібники оператора
  • Деталі Haas
  • Запит на ремонт поворотного стола
  • Посібники з підготовки до встановлення
  • Інструменти для цеху
  • Збірка та ціна новинок Haas
  • Вироби в наявності
  • Прайс-лист Haas
  • Фінансування CNCA
  • Інформація про Haas
  • Заява DNSH
  • Кар’єра
  • Сертифікація та безпека
  • Зв’яжіться з нами
  • Історія
  • Умови та положення
  • Умови та положення Haas Tooling
  • Конфіденційність
  • Гарантія
  • Спільнота Haas
  • Програма сертифікації Haas
  • Haas Автоспорт
  • Фонд Gene Haas Foundation
  • Спільнота технічної освіти Haas [HTEC]
  • Події
  • Приєднатись до дискусії
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc. – Інструменти для верстатів із ЧПУ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255