MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • gépek Main Menu
    • Haas függőleges marók Függőleges marók
      Függőleges marók
      Függőleges marók View All
      • Függőleges marók
      • VF sorozat
      • Univerzális gépek
      • VR-sorozat
      • VP-5 Prismatic
      • Palettacserélős VMC-k
      • Minimaró
      • Formázógépek
      • Nagysebességű fúróközpontok
      • Fúró/menetfúró/maró sorozat
      • Szerszámmarók
      • Kompakt marók
      • Állványzat sorozatok
      • SR lapmarók
      • Extranagy VMC
      • Dupla oszlopos marók
      • Vezérlőszimulátor
      • Automata munkadarab-adagoló marógéphez
      • VMC/UMC oldalsó betöltésű APL
      • Kompakt automata munkadarab adagoló (APL)
    • Product Image Többtengelyes megoldások
      Többtengelyes megoldások
      Többtengelyes megoldások View All
      • Többtengelyes megoldások
      • Y-tengelyű esztergák
      • 5-tengelyes marók
    • Haas esztergák Esztergák
      Esztergák
      Esztergák View All
      • Esztergák
      • ST sorozat
      • Kettős orsó
      • Dobozos sorozat
      • Szerszámesztergák
      • Tokmányos eszterga
      • Haas rúdadagoló V2
      • Automata munkadarab-adagoló esztergához
    • Haas vízszintes marók Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • SK-50
      • SK-40
    • Haas forgóasztalok és indexelők Teszt lábjegyzet szöveg
      Teszt lábjegyzet szöveg
      Teszt lábjegyzet szöveg View All
      • Teszt lábjegyzet szöveg
      • Forgóasztalok
      • Indexelők
      • 5-tengelyes forgóasztalok
      • Extra méretű forgóasztalok
    • Product Image Automatizálási rendszerek
      Automatizálási rendszerek
      Automatizálási rendszerek View All
      • Automatizálási rendszerek
      • Maró automatizálása
      • Eszterga automatizálása
      • Automatizálási modellek
    • Haas fúróközpontok Asztali gépek
      Asztali gépek
      Asztali gépek View All
      • Asztali gépek
      • Asztali maró
      • Asztali eszterga
    • Haas műhelyi berendezések Berendezések vásárlása
      Berendezések vásárlása
      Berendezések vásárlása View All
      • Berendezések vásárlása
      • Szalagfűrész
      • Térdmaró
      • Felületcsiszoló, 2550
      • Felületcsiszoló, 3063
      • Lézervágó gép
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?

      A Haas gyárfiók (HFO) válaszol kérdéseire, és bemutatja a legjobb lehetőségeket.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opciók Main Menu
    • Product Image Orsók
      Orsók
      Orsók View All
      • Orsók
    • Product Image Szerszámváltók
      Szerszámváltók
      Szerszámváltók View All
      • Szerszámváltók
    • Product Image 4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely View All
      • 4. | 5. tengely
    • Product Image Revolverek és hajtott szerszámozás
      Revolverek és hajtott szerszámozás
      Revolverek és hajtott szerszámozás View All
      • Revolverek és hajtott szerszámozás
    • Product Image Mérés mérőérintkezővel
      Mérés mérőérintkezővel
      Mérés mérőérintkezővel View All
      • Mérés mérőérintkezővel
    • Haas forgács- és hűtőközeg-kezelés Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés View All
      • Forgács- és hűtőközeg-kezelés
    • A Haas-vezérlés A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés View All
      • A Haas-vezérlés
    • Product Image Termékopciók
      Termékopciók
      Termékopciók View All
      • Termékopciók
    • Product Image Szerszámozás és befogás
      Szerszámozás és befogás
      Szerszámozás és befogás View All
      • Szerszámozás és befogás
    • Product Image Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó View All
      • Munkadarab befogó
    • Product Image 5-tengelyes megoldások
      5-tengelyes megoldások
      5-tengelyes megoldások View All
      • 5-tengelyes megoldások
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizálás
      Automatizálás
      Automatizálás View All
      • Automatizálás
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?

      A Haas gyárfiók (HFO) válaszol kérdéseire, és bemutatja a legjobb lehetőségeket.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Fedezze fel, hogy miben különbözik a Haas
    • Miért Haas?
    • MyHaas
    • Oktatóközösség
    • Ipar 4.0
    • Haas tanúsítás
    • Vásárlói élmények
  • Szerviz Main Menu
      A Haas Service üdvözli Önt
      SZERVIZ KEZDŐLAP Kezelői kézikönyvek Eljárási módok Hibaelhárítási útmutató Megelozo karbantartás Haas alkatrészek Haas Tooling Videók
  • Videók Main Menu
×

Keresési eredmények

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Keresési eredmények

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DS-30Y

  1. Esztergák
  2. Kettős orsó
  3. DS-30Y

DS-30Y

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában
Y tengelyes, kétorsós CNC eszterga; 349 x 826 mm maximális kapacitás

A Haas DS-30Y Y tengelyes esztergaközpont egyesíti a kétorsós esztergálást, az Y tengellyel, a C tengellyel valamint a hajtott szerszámozással, ezáltal igazán hatékony, “egyben végrehajtható” megmunkálási megoldást biztosít bármely műhely számára. Körhagyó marás, fúrás és menetfúrás műveletek lehetségesek a gépi megmunkálási képességek növeléséhez. Alapfelszerelésként 12 állomásos BMT65 revolver és szinkronizált C tengely biztosítja a sokoldalú 4-tengelyes képességet. Az ellentétes helyzetű orsók támogatják a teljesen szinkronizált esztergálást, és lehetővé teszik a működés közbeni munkadarabkiadást – csökkentve ezzel a ciklusidőket. A DS-30Y közepes helyigényű, mégis bőséges munkateret biztosít. Ez a gép adja a legjobb teljesítményt adott pénzért - a legjobb értéket - a kategóriájában.

  • Kétorsós kialakítás az egyben végrehajtva műveletekhez
  • Y-tengelyes marás, fúrás, és menetfúrás
  • Ideális nagy mennyiségű, nagy termelékenységű környezetekhez

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • 10" Tokmány mérete
  • 3.0" Rúdkapacitás
  • 4.5k Fordulatszám
  • 30 hp Áramellátás

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Gépmodellek ára csak kínai jüanban érhető el
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A KÉSZLETET
Gépek összehasonlítása
KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
Kapcsolatfelvétel a képviselettel
  • Kiépítés és ár
  • Gépinformáció
  • Automatizálás
  • Műszaki adatok

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

VIDEÓK

VÁSÁRLÓI ÉLMÉNYEK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

A NAGYOBB TERMELÉKENYSÉGRE OPTIMALIZÁLVA

✓ Kompakt helyigény | ✓ Teljesen interpolált ellenorsó C-tengely fékkel | ✓ Megrendelhető automatikus ajtó az automatizáláshoz | ✓ Kompatibilis a Haas robot- és cobotcsomagokkal

Alapszolgáltatások

Orsók

  • 4500 rpm fordulatszámú orsó
  • A2-5 másodlagos orsó, 210 mm-es hüvelykes tokmány

Revolverek és hajtott szerszámozás

  • 4000 rpm fordulatszámú hajtott szerszámozás 12 állomásos BMT65 revolverrel és C-tengellyel

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • 55 gallonos hűtőközeg-tartály
  • Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú

A Haas-vezérlés

  • Széles képernyős monitor vezérlése
  • Ethernet-illesztőfelület
  • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
  • CNC vezérlőszekrény-hűtő
  • Túlfeszültség elleni védelem
  • Gyors áramszünet-érzékelő modul
  • Fejlett szerszámkezelés
  • Médiamegjelenítő M-kód; M130
  • HaasConnect: Távfelügyelet
  • HaasDrop
  • Szinkronizált menetfúrás
  • Orsótájolás
  • Normál programmemória, 1 GB
  • Nagy teljesítményű, belső, izolált nagyfeszültségű transzformátor

Termékopciók

  • Rozsdaálló acél megvezető burkolatok
  • Telefontöltő állvány

Szerszámozás és befogás

  • Alapfelszereltségű" méretezésű ellenorsó szerszámbefogó készlet, BMT65 revolverhez
  • Alapfelszereltségű metrikus méretezésű segédorsószerszám-tartó készlet, BMT65 revolverhez
  • BMT65 hajtott szerszámbefogó készlet

Munkadarab befogó

  • 210 mm-es hidraulikus tokmány, A2-5
  • 254 mm-es hidraulikus tokmány, A2-6

Jótállás

  • 1 éves normál garancia
  • 6 hónapos normál garancia
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Telepítési útmutató
  • Elrendezési rajz
  • Nyomatéktáblázat
  • Kezelői kézikönyv
  • Automatizálási opciók és konfigurációk táblázata
  • Tokmány és orsóorr összehasonlító táblázat

HAAS ESZTERGA-MUNKATÉR ÖSSZEHASONLÍTÁSI DIAGRAM

TOKMÁNYMÉRET | FŐORSÓ RÚD ÁTERESZTÉSE | MUNKATÉR | AUTOMATIZÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

TÁBLÁZAT LETÖLTÉSE
VIDEÓK

Szinkronizálja az orsókat a G199-cel

A Haas legújabb Nap tippjében Mark elmagyarázza, hogyan szinkronizálhatók a Haas kettős orsós eszterga orsói. Megtudhatja, hogyan lehet munkadarabokat átadni a főorsóról az ellenorsóra, hogyan lehet tájolni a tokmányokat, és megbizonyosodni arról, hogy az egyes orsók fordulatszáma megegyezik-e. Mark részletes, lépésről lépésre haladó magyarázata, valamint az orsókról készült néhány nagyszerű animáció és közeli felvétel pillanatok alatt bemutatja Önnek is az orsókkal kapcsolatos tudnivalókat.

A Haas DS-30Y újragondolva - végezzen esztergáló és maró műveleteket ugyanazon a gépen!

Intsen búcsút a 2. műveleteknek!

Kétorsós egyszerűsített esztergák

Állítsa be helyesen a hajtott szerszámeltolásokat

A Haas BMT65 revolver

Eszterga fúrás: Minden, amit tudnia kell

VÁSÁRLÓI BESZÁMOLÓK

Kerek Industries 

Orvosi berendezések gyártóival, optikai gyártókkal, szivattyú- és szelepgyártókkal, valamint sport- és szabadidős gyártókkal dolgozunk együtt. Mai üzletmenetünk lehetővé teszi számunkra, hogy miközben a gépek egyre többet dolgoznak, a kezelőknek egyre kevesebbet kelljen közreműködniük. Nemrég vásároltunk egy DS-30Y-t. A gép segítségével két műveletet egyetlen feladat részeként végezhetünk el, ráadásul mindezt rövidebb idő alatt. A DS-30Y-on megmunkált munkadarab kritikus fontossággal bír a maratott és keresztbe fúrt komponensek kiegyenesítésében. Korábban ezt csak kifejezetten nehezen tudtuk kivitelezni egy eszterga marási művelettel, de a DS-30Y révén a két orsó egymással szinkronban működik. Mióta a DS-30Y gépet használjuk, a munkadarabok minősége drámai módon javult. 

– John Kerek, elnök

Innovative Machining Solutions

„Amikor beletanultunk az ellenorsó használatába a DS-30Y-on, körülbelül 9 vagy 10 olyan gyártott alkatrész volt, melynek elkészítése egy többműveletes, két tengelyes esztergapados műveletből egy egyműveletes, kétorsós műveletté vált.”

– Brandon Jenkins, alapító

Vásárlói érdekességek – Blackstone Valley Machining

Több mint egy évtized telt el azóta, hogy Trevor Schneider becsempészte alagsori garázsába a Haas szerszámmarót, és elkezdett munkadarabokat megmunkálni. A Blackstone Valley Machining mára a Haas CNC marók és esztergák széles választékát kínálja üzemében, amelyek különféle összetett munkadarabok megmunkálását végzik. Ebben a Haas Insider videóban Trevor Schneider megosztja inspiráló történetét, valamint néhány részletet az általuk megmunkált lenyűgöző munkadarabról.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

KISEBB MUNKATÉR

Haas ST-10Y

ST-10Y

Y-tengelyes CNC-eszterga 279 mm x 406 mm maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 44 mm-es

  • 6.5" Tokmány mérete
  • 1.75" Rúdkapacitás
  • 6k Fordulatszám
  • 15 hp Áramellátás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

NAGYOBB A FŐORSÓ RÚD ÁTERESZTÉSE ÉS A TOKMÁNY, TÖBB TELJESÍTMÉNY

Haas ST-25Y

ST-25Y

Y tengelyes CNC eszterga, 298 mm x 572 mm maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 76 mm

  • 10" Tokmány mérete
  • 3.0" Rúdkapacitás
  • 3.4k Fordulatszám
  • 30 hp Áramellátás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

NAGYOBB MUNKATÉR ÉS NAGYOBB A FŐORSÓ RÚD ÁTERESZTÉSE

Haas ST-30Y

ST-30Y

Y tengelyes közepes méretű CNC eszterga A2-6 orsóorral és 3,0" (76 mm) rúdkapacitással

  • 10" Tokmány mérete
  • 3.0" Rúdkapacitás
  • 3.4k Fordulatszám
  • 30 hp Áramellátás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Alapszolgáltatások

Orsók

  • 4500 rpm fordulatszámú orsó
  • A2-5 másodlagos orsó, 210 mm-es hüvelykes tokmány

Revolverek és hajtott szerszámozás

  • 4000 rpm fordulatszámú hajtott szerszámozás 12 állomásos BMT65 revolverrel és C-tengellyel

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • 55 gallonos hűtőközeg-tartály
  • Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú

A Haas-vezérlés

  • Széles képernyős monitor vezérlése
  • Ethernet-illesztőfelület
  • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
  • CNC vezérlőszekrény-hűtő
  • Túlfeszültség elleni védelem
  • Gyors áramszünet-érzékelő modul
  • Fejlett szerszámkezelés
  • Médiamegjelenítő M-kód; M130
  • HaasConnect: Távfelügyelet
  • HaasDrop
  • Szinkronizált menetfúrás
  • Orsótájolás
  • Normál programmemória, 1 GB
  • Nagy teljesítményű, belső, izolált nagyfeszültségű transzformátor

Termékopciók

  • Rozsdaálló acél megvezető burkolatok
  • Telefontöltő állvány

Szerszámozás és befogás

  • Alapfelszereltségű" méretezésű ellenorsó szerszámbefogó készlet, BMT65 revolverhez
  • Alapfelszereltségű metrikus méretezésű segédorsószerszám-tartó készlet, BMT65 revolverhez
  • BMT65 hajtott szerszámbefogó készlet

Munkadarab befogó

  • 210 mm-es hidraulikus tokmány, A2-5
  • 254 mm-es hidraulikus tokmány, A2-6

Jótállás

  • 1 éves normál garancia
  • 6 hónapos normál garancia
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók

VÁLASZOK A HAAS ROBOT HOZZÁADÁSÁVAL KAPCSOLATOS AGGÁLYOKRA: Nem foglal sok helyet, nem kerül egy rakás pénzbe és nem kell több hét a beépítéséhez. 

HELYTAKARÉKOS

KEDVEZŐ ÁRÚ

KÖNNYEN INTEGRÁLHATÓ

KÖNNYEN KIISMERHETŐ

Capacities S.A.E METRIC
Tokmány mérete 10.0 in 254 mm
Max. munkadarab-kilengés 21.0 in 533 mm
Max. forgácsolási átmérő (BMT65 revolverrel) 13.75 in 349 mm
Maximális vágási hossz (befogó függvényében) 32.5 in 826 mm
Rúdkapacitás 3.00 in 76 mm
Központok között 32.5 in 826 mm
Mozgástartomány S.A.E METRIC
X tengely 9.40 in 239 mm
Y tengely ± 2.0 in ± 51 mm
Z tengely 32.50 in 826 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Gyorsjárat – X 472 ipm 12.0 m/min
Gyorsjáratok - Y 472 ipm 12.0 m/min
Gyorsjárat – Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. tolóerő X 4100 lbf 18238 N
Max. tolóerő Y 2300 lbf 10231 N
Max. erő a Z tengely irányában 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Orsóorr A2-6 A2-6
Meghajtórendszer Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Max. teljesítmény 30.0 hp 22.4 kW
Max. sebesség 4500 rpm 4500 rpm
Max. nyomaték 275.0 ft-lbf @ 500 rpm 373.0 Nm @ 500 rpm
Húzócső furata ø 3.0 in 76 mm
Főorsó furatátmérő ø 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Max. sebesség 60 rpm 60 rpm
Max. teljesítmény 5.0 hp 3.7 kW
Pozicionálás (±) 0.01 ° 0.01 °
Fékátmérő 13.9 in 353 mm
Fékezőnyomaték 250 ft-lbf 339 Nm
Vezérlő típusa Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Secondary Spindle S.A.E METRIC
Tokmány mérete 8.3 in 210 mm
Orsóorr A2-5 A2-5
Meghajtórendszer Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Max. teljesítmény 15.0 hp 11.2 kW
Max. sebesség 4000 rpm 4000 rpm
Max. nyomaték 100.0 ft-lbf @ 870 rpm 135.6 Nm @ 870 rpm
Chuck Throat Ø 2.00 in x 1.95 in DEEP Ø 50.8 mm x 49.5 mm DEEP
Drawbar Adapter Bore Ø 1.81 in x 4.52 in DEEP Ø 46.0 mm x 114.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 5.00 in DEEP Ø 26.2 mm x 127.0 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.31 in 58.7 mm
Secondary Spindle C Axis S.A.E METRIC
Max. teljesítmény 5.0 hp 3.7 kW
Max. sebesség 60 rpm 60 rpm
Pozicionálás (±) 0.01 ° 0.01 °
Fékátmérő 8.5 in 216 mm
Fékezőnyomaték 140 ft-lbf 190 Nm
Vezérlő típusa Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Secondary Spindle Positioning (M119) S.A.E METRIC
Pozicionálás (±) 0.02 ° 0.02 °
Fékátmérő 8.5 in 216 mm
Vezérlő típusa Positioning Only Positioning Only
Turret S.A.E METRIC
Szerszámok száma 12 Stations 12 Stations
Külső és belső szerszámok Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Fúrórúd hátsó térköze (a revolver hátsó részétől) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Max. sebesség 4000 rpm 4000 rpm
Hajtás-áttétel 1:1 1:1
Szerszámok BMT65 BMT65
Általános S.A.E METRIC
Hűtőközeg-kapacitás 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Orsófordulatszám 4500 rpm 4500 rpm
Meghajtórendszer Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Orsóteljesítmény 30.0 hp 22.4 kW
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Belföldi raklap 171.0 in x 90.0 in x 98.0 in 434 cm x 229 cm x 249 cm
Export raklap 171.0 in x 90.0 in x 98.0 in 434 cm x 229 cm x 249 cm
Tömeg 12200 lb 5533.9 kg

*A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 VAC-on működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

†A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

 

Segítségre van szüksége a megfelelő gép megtalálásában?

Kiépítés és ár

Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyének.

Kezdjen neki

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, a szállítói telepítési díjakat és a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.

KÖVESSE A LEGÚJABB HAAS TIPPEKET ÉS TECHNOLÓGIÁT…

Regisztráljon most!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Szerviz és támogatás
  • Tulajdonosok
  • Szervizkérés
  • Kezelési utasítások
  • Haas alkatrészek
  • Forgóasztal javításkérés
  • Útmutatók előtelepítése
  • Szerszámok vásárlása
  • Új Haas kiépítés és ár
  • Elérhető készlet
  • Haas árlista
  • CNCA finanszírozás
  • A Haas cégről
  • DNSH nyilatkozat
  • Álláslehetőségek
  • Tanúsítványok és biztonság
  • Lépjen velünk kapcsolatba
  • Történet
  • Szerződési feltételek
  • Haas Tooling - Szerződési feltételek
  • Adatvédelem
  • Jótállás
  • Haas közösség
  • Haas tanúsítási program
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas technikai oktató közösség
  • Események
  • Csatlakozzon a beszélgetéshez
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc. - CNC szerszámgépek

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255