MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Haas’ vertikale fræsere Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VR-serien
      • Prismatisk VP-5
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Boringscentre med høj hastighed
      • Bore-/gevindskære-/fræseserie
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • VMC/UMC APL-robot med sideisætning
      • Kompakt APL-robot
    • Product Image Multi-aksede løsninger
      Multi-aksede løsninger
      Multi-aksede løsninger View All
      • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Haas-drejebænke Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • ST-serien
      • Dobbelt spindel
      • Box Way-serien
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Haas’ horisontale fræsere Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser View All
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automationssystemer
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Haas-boringscentre Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Haas værkstedsudstyr Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Overfladesliber, 2550
      • Overfladesliber, 3063
      • Laserskæremaskine
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Ekstraudstyr Main Menu
    • Product Image Spindler
      Spindler
      Spindler View All
      • Spindler
    • Product Image Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Product Image Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj View All
      • Revolverhoveder og roterende værktøj
    • Product Image Probing
      Probing
      Probing View All
      • Probing
    • Haas spån- og kølevandshåndtering Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering View All
      • Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse View All
      • Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
    • Product Image 5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Opdag Haas-forskellen
    • Hvorfor Haas
    • MyHaas
    • Uddannelsesfællesskab
    • Industri 4.0
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
      Velkommen til Haas Service
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DT-1

  1. Vertikale fræsere
  2. Bore-/gevindskære-/fræseserie
  3. DT-1

DT-1

    KUN CNY
Not Currently Available In Your Region
CNC-bore-/gevindcenter med vandringer på 508 x 406 x 394 mm

DT-1 er en kompakt højhastigheds-, bore- og gevindskæringsmaskine med fuld fræsefunktionalitet. En kraftig inline spindel med konus BT30 giver 10.000 rpm og tillader synkron gevindskæring ved høje hastigheder. En værktøjsveksler med 20 stationer og høj hastighed skifter værktøj hurtigt, mens 2400 ipm-omstillinger og høje accelerationshastigheder reducerer cyklustider og tid, hvor der ikke skæres. DT-1's trimmede, kompakte område giver yderst praktisk brug af værdifuld gulvplads på værkstedet.

  • Kraftfuld inline spindel med konus BT30
  • Højproduktivt bearbejdningscenter med et kompakt område

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • 30 Konus
  • 3 Akse
  • 10k RPM
  • 20+1 Værktøjskapacitet

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-modelmaskiner fås kun prissat i CNY
Sammenlign maskiner
SE HVAD VI HAR PÅ LAGER
Sammenlign maskiner
VERSION OG PRIS
Kontakt forhandler
  • Version og pris
  • Oplysninger om maskine
  • Automatisering
  • Specifikationer
  • Monteringsdiagram for rundbord

TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

KUNDEHISTORIER

RELATEREDE PRODUKTER

Standardfunktioner

Spindler

  • Spindel med 10.000 rpm

Værktøjsvekslere

  • 20+1 sidemonteret værktøjsveksler

Spån- og kølevandshåndtering

  • Variabelt flow af kølevand
  • Kølevandstank til 55 gallons
  • kølevandspumpe med enkelt trin

Haas-styring

  • Styring på touchskærm
  • Ethernet-interface
  • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
  • Overspændingsbeskyttelse
  • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
  • Avanceret værktøjsstyring
  • Mediedisplay M-kode; M130
  • HaasConnect: Monitorering
  • Sikker drift
  • HaasDrop
  • Synkron gevindskæring
  • Standardprogramhukommelse, 1 GB

Produktvalg

  • Bekvemmelighedspakke
  • Telefonopladningsstander

Garanti

  • 1 års standardgaranti
  • 6 måneders standardgaranti
Tilgængelige muligheder

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Muligheder for automatisering
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-model (ZIP)
  • Installationsvejledning
  • Layouttegning
  • Momentdiagram
  • Betjeningsvejledning
  • Brochure for DT/DM-serie
  • Automatiseringsmuligheder og konfigurationsdiagram
  • Automatisk emneholder og konfigurationsdiagram

DIAGRAM MED MULIGHEDER OG KONFIGURATIONER FOR HAAS-SKRUESTIK

LUFTSKRUESTIKKER | HYDRAULISKE SKRUESTIKKER

Videoer
VMC-sammenligning
Se med, når vi viser de tre mest populære Haas-fræsere køre med samme del, og se hvilken maskiner bliver færdig først.
Introduktion af DM-1
Bore-/fræsecentret, DM-1, giver samme høje hastighed og ydeevne som vores værkstedsafprøvede bore-/gevindcenter, DT-1, men med en større konus 40-spindel og 18+1 værktøjsveksler.
Mød din nye kompakte 5-akse
Hvis du laver små dele og har flere konfigurationer, er denne drejeenhed den perfekte løsning. TRT100 er lynhurtig og præcis og passer i stort set alle Haas-fræsere, og vil hjælpe dig med at forkorte cyklustider og booste dit værksteds effektivitet.
DM-2 og DT-2
Bob og Bryan taler om Haas' nye DM-2- og DT-2, og viser en fantastisk skæredemo, som fremhæver maskinens funktioner, såsom hastigheder på 2400 ipm og værktøjsskift på under 1 sekund.
KUNDEHISTORIER

AREA 419

”Den er bare lynhurtig ... [programmet] tog 48 minutter på VF-2 og 32 min. på DT uden at ændre en enkelt fremføringshastighed.”

JON ADDIS | GRUNDLÆGGER | AREA 419

“Da jeg var en fattig studerende, havde jeg ikke råd til at sende min riffel ud til service. Jeg arbejdede på Gander Mountain dengang og brugte drejebænken, der samlede støv, til at gevindskære et par løb. Jeg endte med at få den drejebænk, da våbenproduktionen der stoppede, og jeg startede Area 419. Der er sket meget i løbet af årene, men én ting er forblevet den samme: Jeg holder aldrig op med at forbedre mine processer, og kvantitet vil aldrig blive vigtigere end kvalitet.”

 

   Se flere af Area 419’s videoer på deres YouTube-kanal: Area 419

   Se mere af John’s videoer på denne YouTube-kanal:  NYC | CNC

SAUNDERS MACHINE WORKS

"Vi tog en af vores fixturing-pladeprodukter, der tog 18 minutter: Her faldt det helt ned til 10 minutter."

JOHN SAUNDERS | INDEHAVER AF | SAUNDERS MACHINE WORKS

John Saunders er indehaver af Saunders Machine Works, og poster ofte videoer på sin NYC CNC YouTube kanal.  Som selvlært maskinarbejder, er John blevet en kendt figur i maskine- og produktionsindustrien.  Hans fokus er undervisning og inspiration af den næste generation af maskine- og produktionsentreprenører.

RELATEREDE PRODUKTER

MERE KRAFT

Product Image

VF-1

Vertikal CNC-fræser med vandringer på 508 x 406 x 508 mm

  • 40 Konus
  • 3 Akse
  • 8.1k RPM
  • 20 Værktøjskapacitet
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

STØRRE SPINDELKONUS

Haas DM-1

DM-1

CNC-bore-/fræsecenter med vandringer på 508 x 406 x 394 mm

  • 40 Konus
  • 3 Akse
  • 10k RPM
  • 18+1 Værktøjskapacitet
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

STØRRE ARBEJDSOMRÅDE

Haas DT-2

DT-2

CNC-bore-/gevindcenter med vandringer på 711 x 406 x 394 mm

  • 30 Konus
  • 3 Akse
  • 10k RPM
  • 20+1 Værktøjskapacitet
    KUN CNY
Lær mere Version og pris
Standardfunktioner

Spindler

  • Spindel med 10.000 rpm

Værktøjsvekslere

  • 20+1 sidemonteret værktøjsveksler

Spån- og kølevandshåndtering

  • Variabelt flow af kølevand
  • Kølevandstank til 55 gallons
  • kølevandspumpe med enkelt trin

Haas-styring

  • Styring på touchskærm
  • Ethernet-interface
  • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
  • Overspændingsbeskyttelse
  • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
  • Avanceret værktøjsstyring
  • Mediedisplay M-kode; M130
  • HaasConnect: Monitorering
  • Sikker drift
  • HaasDrop
  • Synkron gevindskæring
  • Standardprogramhukommelse, 1 GB

Produktvalg

  • Bekvemmelighedspakke
  • Telefonopladningsstander

Garanti

  • 1 års standardgaranti
  • 6 måneders standardgaranti
Tilgængelige muligheder

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Muligheder for automatisering

SVARENE PÅ DINE OVERVEJELSER OM AT TILFØJE EN HAAS ROBOT: Den optager ikke meget plads og koster mange penge, og det tager ikke flere uger at integrere den. 

PLADSBESPARENDE

OMKOSTNINGSEFFEKTIV

NEM AT INTEGRERE

NEM AT LÆRE

Vandringer S.A.E METRIC
X-akse 20.00 in 508 mm
Y-akse 16.00 in 406 mm
Z-akse 15.50 in 394 mm
Spindelnæse til bord (~ maks.) 21.5 in 546 mm
Spindelnæse til bord (~ min.) 6.0 in 152 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. effekt 15.0 hp 11.2 kW
Maks. hastighed 10000 rpm 10000 rpm
Maks. moment 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konus BT30 BT30
Smøring af leje Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Køling Air Cooled Air Cooled
Bord S.A.E METRIC
Længde 26.0 in 660 mm
Bredde 15.0 in 381 mm
Bredde på T-åbning 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Centerafstand for T-åbning 4.92 in 125 mm
Antal std. T-åbninger 3 3
Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 500 lb 226.8 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. fræsning 1200 ipm 30.5 m/min
Ilgang på X 2400 ipm 61.0 m/min
Ilgang på Y 2400 ipm 61.0 m/min
Ilgang på Z 2400 ipm 61.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. stød X 2550 lbf 11343 N
Maks. stød Y 2550 lbf 11343 N
Maks. stød Z 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Kapacitet 20+1 20+1
Maks. værktøjsdiameter (fuld) 2.0 in 51 mm
Maks. værktøjslængde (fra målelinje) 7 in 178 mm
Maks. værktøjsvægt 5.5 lb 2.5 kg
Værktøj til værktøj (gns.) 1.75 s 1.75 s
Spån-til-spån (gns.) 2.00 s 2.00 s
Tapping S.A.E METRIC
Maks. gevindskæringshastighed 5000 rpm 5000 rpm
Generelt S.A.E METRIC
Kølevandskapacitet 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighed 10000 rpm 10000 rpm
Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelstrøm 15.0 hp 11.2 kW
Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Indenrigspalle 100.0 in x 80.0 in x 98.0 in 254 cm x 203 cm x 249 cm
Eksportpalle 100.0 in x 80.0 in x 98.0 in 254 cm x 203 cm x 249 cm
Vægt 5150 lb 2336.0 kg

*Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 VAC (200-240 VAC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380 - 480 VAC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 VAC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

† Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

 

HAAS-RUNDBORD HAAS-MASKINE MONTERINGSTYPE FOR RUNDBORD WARNING
HA2TS DT-1 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
HA5C DT-1 POSITIV MONTERING
HA5C2 DT-1 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
HA5C3 DT-1 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
HA5C4 DT-1 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
HA5CS DT-1 POSITIV MONTERING
HRC160 DT-1 POSITIV MONTERING
HRC210 DT-1 POSITIV MONTERING
HRT160 DT-1 POSITIV MONTERING
HRT160-2 DT-1 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
HRT160SP DT-1 POSITIV MONTERING
HRT160SS DT-1 POSITIV MONTERING
HRT210 DT-1 POSITIV MONTERING
HRT210-2 DT-1 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
HRT210SP DT-1 POSITIV MONTERING
HRTA5 DT-1 POSITIV MONTERING
HRTA6 DT-1 POSITIV MONTERING
T5C DT-1 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
TRT100 DT-1 POSITIV MONTERING
TRT70 DT-1 POSITIV MONTERING
HRT210HT DT-1 POSITIV MONTERING
HRT100 DT-1 POSITIV MONTERING
TH240 DT-1 POSITIV MONTERING
HRT210SS DT-1 POSITIV MONTERING
HA5C2-T DT-1 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
HA5C-T DT-1 POSITIV MONTERING
HA5C3-T DT-1 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
HA5C4-T DT-1 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
LT260 DT-1 POSITIV MONTERING

Har du brug for hjælp til at finde den rigtige maskine?

Modeller og pris

Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige til dit værksted.

Kom i gang

Har du brug for mere information?

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Language Preference :
Loading

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og &lokale afgifter, leverandørinstallationsudgifter og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.

HOLD DIG OPDATERET MED DE SENESTE HAAS-TIPS OG TEKNOLOGI ...

Tilmeld dig nu!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Anmodning om reparation af rundbord
  • Anbefalinger inden du installerer
  • Køb af værktøjer
  • Version og pris for en ny Haas
  • Tilgængeligt lager
  • Haas-prisliste
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • DNSH-erklæring
  • Karriere
  • Certificeringer og sikkerhed
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Vilkår og betingelser
  • Haas Tooling: vilkår og betingelser
  • Databeskyttelse
  • Garanti
  • Haas-fællesskab
  • Haas CNC-certificeringsprogram
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas teknisk træningsfællesskab
  • Events
  • Deltag i samtalen
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-maskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255