MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • máquinas Main Menu
    • Fresadoras Verticais Haas Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Fresadoras verticais
      • Série VF
      • Máquinas universais
      • Série VR
      • VP-5 prismático
      • VMC com troca de paletes
      • Mini fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Centros de perfuração de alta velocidade
      • Série Perfurar/Roscar/Fresar
      • Fresadora Sala de Ferramentas
      • Fresadoras compactas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresadora com carregador de peças automático
      • Carregador de peças automático de carga lateral VMC/UMC
      • Carregador de peças automático compacto
    • Product Image Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Soluções multi-eixo
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
    • Tornos Haas Tornos
      Tornos
      Tornos View All
      • Tornos
      • Série ST
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos de sala de ferramentas
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas V2
      • Torno com carregador de peças automático
    • Fresadoras horizontais Haas Fresadoras horizontais
      Fresadoras horizontais
      Fresadoras horizontais View All
      • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas Rotativos e Indexadores
      Rotativos e Indexadores
      Rotativos e Indexadores View All
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image Sistemas de automatização
      Sistemas de automatização
      Sistemas de automatização View All
      • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Centros de perfuração Haas Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina Haas Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Comprar equipamento
      • Serra
      • Fresadora de joelho
      • Esmeril de superfície, 2550
      • Esmeril de superfície, 3063
      • Máquina de corte a laser
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e Preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?

      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opções Main Menu
    • Product Image Spindles
      Spindles
      Spindles View All
      • Spindles
    • Product Image Trocadores da ferramenta
      Trocadores da ferramenta
      Trocadores da ferramenta View All
      • Trocadores da ferramenta
    • Product Image 4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Torretas e ferramenta motorizada
      Torretas e ferramenta motorizada
      Torretas e ferramenta motorizada View All
      • Torretas e ferramenta motorizada
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
    • Gestão de limalha e líquido de refrigeração Haas Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
      Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
      Gestão da limalha e do líquido de refrigeração View All
      • Gestão da limalha e do líquido de refrigeração
    • O controlador Haas O controlador Haas
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
    • Product Image Opções de Produtos
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
    • Product Image Ferramentas e Fixação
      Ferramentas e Fixação
      Ferramentas e Fixação View All
      • Ferramentas e Fixação
    • Product Image Dispositivo de aperto
      Dispositivo de aperto
      Dispositivo de aperto View All
      • Dispositivo de aperto
    • Product Image Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e Preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?

      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • MyHaas
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-1600

  1. Fresadoras horizontais
  2. Cone ISO50
  3. EC-1600

EC-1600

    APENAS CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Fresadora Horizontal CNC com percursos de 1626 x 1270 x 813 mm

Os altamente apreciados HMCs da Série EC da Haas oferecem grandes cubos de trabalho e uma capacidade máxima de peças de 10 000 lb, tornando-os soluções perfeitas para os seus requisitos de maquinagem de peças grandes. Os modelos estão disponíveis com uma placa rotativa de 4.º eixo integrada na mesa com ranhura T para fornecer acesso aos quatro lados de uma peça ou ao suporte de fixação, ou à maquinagem simultânea de 4.º eixo.

  • Trocador de ferramenta de instalação lateral standard, 50+1 ferramentas
  • Spindle de cone de ISO50 com uma caixa engrenagem de 2 velocidades
  • Área de trabalho extra grande
  • Oscilação da peça max. 50" com 4.º eixo integrado (opcional)

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

  • 50 Cone
  • 3 Eixo
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Capacidade da ferramenta

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* As máquinas do modelo V estão disponíveis apenas em CNY
Comparar máquinas
EXPLORE O INVENTÁRIO
Comparar máquinas
CONSTRUÇÃO E PREÇO
Contacto do distribuidor
  • Construção e preço
  • Informações sobre a máquina
  • Especificações

OPÇÕES DISPONÍVEIS

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

VÍDEOS

TESTEMUNHOS DE CLIENTES

PRODUTOS RELACIONADOS

Funcionalidades padrão

Spindles

  • Spindle de 7500 rpm
  • Árvore de 7500 rpm

Trocadores da ferramenta

  • Trocador de ferramentas de instalação lateral 50+1, cone 50

Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

  • Líquido de refrigeração de fluxo variável
  • Parafuso sem fim da limalha
  • Sistema de escape do compartimento
  • Depósito do fluido de refrigeração de 95 galões
  • Kit de filtro de bandeja de limalha
  • Bomba de refrigeração monofásica

O controlador Haas

  • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
  • Manípulo de deslocamento remoto grande com ecrã tátil
  • Interface Ethernet
  • Ligação WiFi para o controlador Haas
  • Líquido de Refrigeração do Quadro de Controlo CNC
  • Proteção contra picos de energia
  • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
  • Segunda posição inicial
  • Gestão Avançada de Ferramentas
  • Código M de visualização multimédia; M130
  • HaasConnect: Monitorização Remota
  • HaasDrop
  • Roscagem rígida
  • 1 GB de memória do programa

Opções de Produtos

  • Coberturas de passagens em aço inoxidável
  • Suporte de carregamento do telefone

Garantia

  • Garantia padrão de 1 ano
  • Garantia Padrão de 6 Meses
Opções disponíveis

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
  • Modelo 3D (ZIP)
  • Guia de instalação
  • Desenho de layout
  • Gráfico de torque
  • Manual do Utilizador
  • Folheto da série EC
  • Gráfico de encaixe rotativo
VÍDEOS

O Centro de Maquinagem Horizontal EC-1600

Instalação de máquina EC-1600 nas instalações do cliente

HaasBuilt – EC-1600

Recently Updated

Fresadora horizontal: Visão geral rápida


Quer precise de um centro de maquinagem horizontal para produção de alto volume e operação não vigiada ou de cubos de trabalho realmente grandes e com capacidade máxima de peso, a Haas possui um HMC que deve atender à fatura. Este vídeo fornece uma visão geral das nossas fresadoras de troca de paletes, HMC de estrutura grande e fresadoras horizontais de cinco eixos.

Sistema de sondagem intuitivo sem fios Haas

Haas EC-1600ZT-5AX

Exiba imagens e vídeos no seu controlador Haas usando o M130

TESTEMUNHOS DE CLIENTES


Overton Industries

 

“Temos duas máquinas Haas EC-1600. Estes trabalham principalmente nos grandes componentes para os nossos próprios equipamentos que estamos a construir para os nossos clientes. Podem ser coisas como placas laterais, bases de consola, ou a parte frontal e traseira da máquina, que é a grande estrutura de suporte das nossas máquinas. As máquinas Haas permitem-nos criar uma configuração que nos permite livrar-nos da limalha e fazer essa evacuação conseguimos maquinar as peças não só com uma melhor qualidade, mas também mais rapidamente do que se poderia fazer com uma máquina vertical.”

– Steve Overton, CEO

 

 


CM Shredders

 

A CM Shredders de Sarasota, FL, fabrica trituradores de pneus industriais e utiliza um par de HMC EC-1600 da Haas para maquinar os suportes de facas de grande diâmetro que entram nas suas máquinas. O diretor-geral Charles Astafan aborda como os EC-1600s lidam facilmente com as tolerâncias apertadas exigidas para as lâminas da trituradora e conversa sobre a história de mais de 20 anos da empresa com a Haas.

PRODUTOS RELACIONADOS

MAIOR ÁREA DE TRABALHO

Haas EC-1600ZT

EC-1600ZT

Fresadora horizontal CNC com percursos de 1626 x 1270 x 1016 mm

  • 50 Cone
  • 3 Eixo
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Capacidade da ferramenta
    APENAS CNY
 
Saiba mais Construção e preço

MENOR ÁREA DE TRABALHO

Haas VF-840

VF-8/40

Fresadora Vertical CNC com percursos de 1626 x 1016 x 762 mm

  • 40 Cone
  • 3 Eixo
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacidade da ferramenta
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço


Diâmetro do prato – 4.º eixo opcional: 30" (762 mm)


Máxima oscilação da peça, EC-1600: 50" (1270 mm)

Todas as colunas VF-2 são maquinadas nas EC-1600

AS MÁQUINAS HAAS A FAZEREM MÁQUINAS HAAS!

Cursos S.A.E METRIC
Eixo X 64.00 in 1626 mm
Eixo Y 50.00 in 1270 mm
Eixo Z 32.00 in 813 mm
Linha central do fuso à tabela 11.97 in 304 mm
Spindle S.A.E METRIC
Valor nominal máximo 30.0 hp 22.4 kW
Velocidade máxima 7500 rpm 7500 rpm
Torque máximo 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
Sistema de comando 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Cone CT or BT 50 CT or BT 50
Mesa S.A.E METRIC
Comprimento 64.0 in 1626 mm
Largura 36.0 in 914 mm
Largura da ranhura T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Distância do centro da ranhura T 4.92 in 125 mm
Número de ranhuras T padrão 7 7
Peso máximo na mesa (distribuição uniforme) 10000 lb 4536 kg
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
Mesa 64 in x 32 in 1626 mm x 813 mm
Diâmetro da placa magnética 30.00 in 762 mm
Travel 360 ° 360 °
Oscilação máxima da peça 50.0 in 1270 mm
Peso máximo na placa magnética 10000 lb 4536.0 kg
Valor nominal máximo 5.0 hp 3.7 kW
Torque rotativo (contínuo) 2000 ft-lbf 2712 Nm
Arrastamento 30 arc-sec 30 arc-sec
Relação de engrenagem 500:1 500:1
Torque de travagem 4000 ft-lbf 5423 Nm
Resolução mín. 0.001 ° 0.001 °
Rigor de indexação ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Repetibilidade 15 arc-sec 15 arc-sec
Rápidos em B 36 °/sec 36 °/sec
Corte máximo de B 36 °/sec 36 °/sec
Linha central do fuso à tabela 5.75 in 146 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Corte máximo 500 ipm 12.7 m/min
Rápidos em X 600 ipm 15.2 m/min
Rápidos em Y 600 ipm 15.2 m/min
Rápidos em Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Impulso máximo X 4000 lbf 17793 N
Impulso máximo Y 8000 lbf 35586 N
Impulso máximo Z 8000 lbf 35586 N
Geral S.A.E METRIC
Capacidade de refrigeração 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Tipo SMTC SMTC
Capacidade 50+1 50+1
Diâmetro máximo da ferramenta (cheio) 4.0 in 102 mm
Diâmetro máximo da ferramenta (adjacente vazio) 10.0 in 254 mm
Comprimento máximo da ferramenta (a partir da linha do indicador) 20 in 508 mm
Peso máximo da ferramenta 30.0 lb 13.6 kg
Ferramenta a ferramenta (média) 8.00 s 8.00 s
Limalha a limalha (média) 12.60 s 12.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Tubo de ar em linha 3/8 in 3/8 in
Transmissor de binário (Ar) 3/8 in 3/8 in
Pressão mín. do ar 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocidade do spindle 7500 rpm 7500 rpm
Sistema de comando 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Potência do fuso 30.0 hp 22.4 kW
Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palete doméstica 192.0 in x 144.0 in x 136.0 in 488 cm x 366 cm x 346 cm
Caixa de exportação 192.0 in x 144.0 in x 137.0 in 488 cm x 366 cm x 348 cm
Peso 30000 lb 13608.0 kg
Caixa de exportação c/ transportadora 127 in x 39 in x 86 in 323 cm x 100 cm x 219 cm
Peso c/ transportadora 900 lb 409 kg

* As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 VCA (200-240 VCA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

† O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

 

Precisa de ajuda para encontrar a máquina certa?

Construção e Preço

Deixe-nos ajudá-lo a encontrar o ideal para a sua empresa.

Comece

Precisa de mais informação?

Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Language Preference :
Loading

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais, tarifas de instalação pelo fornecedor e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.

ACOMPANHE AS DICAS E TECNOLOGIA MAIS RECENTES DA HAAS…

Registe-se já!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Pedido de reparação do rotativo
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • Construção e preço de uma máquina Haas nova
  • Inventário disponível
  • A lista de preços Haas
  • Financiamento CNCA
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Termos e condições de Haas Tooling
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Programa Haas de Certificação
  • Haas Motorsports
  • Fundação Gene Haas
  • Comunidade de formação técnica Haas
  • Eventos
  • Junte-se à Conversa
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Máquinas-Ferramenta CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255