MyHaas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling Ιστορικό παραγγελιών επισκέπτη MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling Ο λογαριασμός μου Order History Return History MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
Εύρεση διανομέα
  1. Επιλέξτε γλώσσα
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • μηχανήματα Main Menu
    • Κάθετες φρέζες Haas Κάθετες φρέζες
      Κάθετες φρέζες
      Κάθετες φρέζες View All
      • Κάθετες φρέζες
      • Σειρά VF
      • mηχανεσ γενικησ χρησησ
      • Σειρά VR
      • VP-5 Prismatic
      • VMC αλλαγής παλετών
      • Μίνι φρέζες
      • Μηχανήματα κατασκευής καλουπιών
      • Κέντρα διάτρησης υψηλής ταχύτητας
      • Σειρά διάτρησης/σπειροτόμησης/φρεζαρίσματος
      • Φρέζες Toolroom
      • Συμπαγείς φρέζες
      • Σειρά γερανογεφυρών
      • Ρούτερ φύλλων σειράς SR
      • Πολύ μεγάλα VMC
      • Φρέζες τύπου διπλού βραχίονα
      • Προσομοιωτής ελέγχου
      • Αυτόματος φορτωτής τεμαχίων φρέζας
      • VMC/UMC Αυτόματος φορτωτής τεμαχίων πλευρικής φόρτωσης
      • Συμπαγής αυτόματος φορτωτής τεμαχίων
    • Product Image Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      Λύσεις πολλαπλών αξόνων View All
      • Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      • Τόρνοι άξονα Υ
      • Φρέζες 5 αξόνων
    • Τόρνοι Haas Τόρνοι
      Τόρνοι
      Τόρνοι View All
      • Τόρνοι
      • Σειρά ST
      • Διπλή άτρακτος
      • Σειρά γλιστρών κιβωτίου
      • Τόρνος Toolroom
      • Τόρνος τύπου Chucker
      • Τροφοδότης μπάρας Haas V2
      • Αυτόματος φορτωτής τεμαχίων τόρνου
    • Οριζόντιες φρέζες Haas Οριζόντιες φρέζες
      Οριζόντιες φρέζες
      Οριζόντιες φρέζες View All
      • Οριζόντιες φρέζες
      • Κώνος 50
      • Κώνος 40
    • Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες Haas Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες View All
      • Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      • Περιστροφικά τραπέζια
      • Διαιρέτες
      • Περιστροφικά συστήματα 5 αξόνων
      • Πολύ μεγάλα περιστροφικά συστήματα
    • Product Image Συστήματα Αυτοματισμού
      Συστήματα Αυτοματισμού
      Συστήματα Αυτοματισμού View All
      • Συστήματα Αυτοματισμού
      • Αυτοματισμός φρέζας
      • Αυτοματισμός τόρνου
      • Μοντέλα αυτοματισμού
    • Κέντρα διάτρησης Haas Επιτραπέζια μηχανήματα
      Επιτραπέζια μηχανήματα
      Επιτραπέζια μηχανήματα View All
      • Επιτραπέζια μηχανήματα
      • Επιτραπέζια φρέζα
      • Επιτραπέζιος τόρνος
    • Εξοπλισμός μηχανουργείου Haas Εξοπλισμός μηχανουργείου
      Εξοπλισμός μηχανουργείου
      Εξοπλισμός μηχανουργείου View All
      • Εξοπλισμός μηχανουργείου
      • Πριονοταινία
      • Φρέζα προβόλου
      • Τροχιστής επίπεδων επιφανειών, 2550
      • Τροχιστής επίπεδων επιφανειών, 3063
      • Μηχάνημα κοπής λέιζερ
    • ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ειδική σειρά  Ειδική σειρά 
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Επιλογές Main Menu
    • Product Image Άτρακτοι
      Άτρακτοι
      Άτρακτοι View All
      • Άτρακτοι
    • Product Image Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
      Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
      Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων View All
      • Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
    • Product Image 4ος- | 5ος άξονας
      4ος- | 5ος άξονας
      4ος- | 5ος άξονας View All
      • 4ος- | 5ος άξονας
    • Product Image Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
      Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
      Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία View All
      • Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
    • Product Image Λήψη μετρήσεων
      Λήψη μετρήσεων
      Λήψη μετρήσεων View All
      • Λήψη μετρήσεων
    • Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού Haas Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
      Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
      Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού View All
      • Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
    • Ο πίνακας ελέγχου Haas Ο πίνακας ελέγχου Haas
      Ο πίνακας ελέγχου Haas
      Ο πίνακας ελέγχου Haas View All
      • Ο πίνακας ελέγχου Haas
    • Product Image Επιλογές προϊόντος
      Επιλογές προϊόντος
      Επιλογές προϊόντος View All
      • Επιλογές προϊόντος
    • Product Image Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
      Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
      Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή View All
      • Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
    • Product Image Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
      Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
      Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου View All
      • Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
    • Product Image Λύσεις 5 αξόνων
      Λύσεις 5 αξόνων
      Λύσεις 5 αξόνων View All
      • Λύσεις 5 αξόνων
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Αυτοματισμός
      Αυτοματισμός
      Αυτοματισμός View All
      • Αυτοματισμός
    • ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ειδική σειρά  Ειδική σειρά 
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Ανακαλύψτε τη διαφορετικότητα της Haas
    • Γιατί Haas
    • MyHaas
    • Εκπαιδευτική Κοινότητα
    • Industry 4.0
    • Πιστοποίηση ISO
    • Μαρτυρίες πελατών
  • Service Main Menu
      Καλωσορίσατε στο Haas Service
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Σχέδια διάταξης Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
×

Αναζήτηση στα αποτελέσματα

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling Ιστορικό παραγγελιών επισκέπτη MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling Ο λογαριασμός μου Order History Return History MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
Εύρεση διανομέα
  1. Επιλέξτε γλώσσα
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Αναζήτηση στα αποτελέσματα

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-1600ZT

  1. Οριζόντιες φρέζες
  2. Κώνος 50
  3. EC-1600ZT

EC-1600ZT

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Not Currently Available In Your Region
Οριζόντια φρέζα CNC με διαδρομές 1.626 x 1.270 x 1.016 mm

Η ιδιαίτερα δημοφιλής σειρά HMC EC της Haas προσφέρει μεγαλύτερη περιοχή εργασίας και μέγιστη χωρητικότητα τεμαχίου 10.000 lb, καθιστώντας την ιδανική λύση για τις απαιτήσεις κατεργασίας μεγάλων τεμαχίων. Τα μοντέλα διατίθενται με ενσωματωμένο περιστροφικό δίσκο 4ου άξονα στο τραπέζι υποδοχής T ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε τέσσερις πλευρές ενός τεμαχίου ή στήλης πρόσδεσης, ή ταυτόχρονη κατεργασία 4ου άξονα. Το EC-1600ZT προσφέρει μεγαλύτερη διαδρομή άξονα Z σε σύγκριση με το τυπικό EC-1600.

  • Εκτεταμένη διαδρομή άξονα Z
  • Τυπική πλευρική αποθήκη αλλαγής εργαλείων για 50+1 εργαλεία
  • Άτρακτος κώνου 50 με κιβώτιο 2 ταχυτήτων
  • Ιδιαίτερα μεγάλη περιοχή περιβάλλουσας εργασίας
  • Μέγιστη ταλάντωση τεμαχίου 78" με ενσωματωμένο 4ο άξονα (προαιρετικό)

See Available Stock

Τρέχων χρόνος παράδοσης

Φίλτρα

  • 50 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Χωρητικότητα εργαλείου

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Τα μηχανήματα μοντέλου V διατίθενται μόνο με τιμολόγηση σε CNY
Σύγκριση μηχανημάτων
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ
Σύγκριση μηχανημάτων
BUILD & PRICE
Επικοινωνία με διανομέα
  • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή
  • Πληροφορίες μηχανήματος
  • Προδιαγραφές
  • Πίνακας εφαρμογής περιστροφικού συστήματος

ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πρότυπα χαρακτηριστικά

Άτρακτοι

  • Άτρακτος 7.500 rpm

Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων

  • Πλευρική αποθήκη αλλαγής εργαλείων 50+1, κώνος 50

Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

  • Ψυκτικό με μεταβλητή ροή
  • Γρεζομεταφορέας τύπου κοχλία
  • Σύστημα εξαερισμού περιβλήματος
  • Δοχείο ψυκτικού υγρού 95 γαλονιών
  • Κιτ φίλτρου δίσκου ρινισμάτων
  • Αντλία ψυκτικού υγρού ενός σταδίου

Ο πίνακας ελέγχου Haas

  • Οθόνη αφής για τον πίνακα ελέγχου
  • Μεγάλο αποσπώμενο τηλεχειριστήριο με οθόνη αφής
  • Διεπαφή σύνδεσης δικτύου
  • Σύνδεση WiFi για τον πίνακα ελέγχου Haas
  • Σύστημα ψύξης ερμαρίου ελέγχου CNC
  • Προστασία από υπερτάσεις ισχύος
  • Μονάδα έγκαιρης ανίχνευσης διακοπής ρεύματος
  • Δεύτερη αρχική θέση
  • Προηγμένη διαχείριση εργαλείων
  • Οθόνη Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Παρακολούθηση εξ αποστάσεως
  • HaasDrop
  • Σύγχρονη σπειροτόμηση
  • Τυπικός αποθηκευτικός χώρος προγραμμάτων, 1 GB

Επιλογές προϊόντος

  • Καλύμματα γλιστρών από ανοξείδωτο χάλυβα
  • Βάση φόρτισης τηλεφώνου

Εγγύηση

  • Τυπική εγγύηση 1 έτους
  • Τυπική εγγύηση 6 μηνών
Διαθέσιμες επιλογές

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Επιλογές αυτοματισμού
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
  • Μοντέλο 3D (ZIP)
  • Οδηγός εγκατάστασης
  • Σχέδιο διάταξης
  • Διάγραμμα ροπής
  • Εγχειρίδιο χειριστή
  • Φυλλάδιο Σειράς EC
ΒΙΝΤΕΟ
Recently Updated

Οριζόντια φρέζα: Γρήγορη επισκόπηση


Είτε θέλετε ένα οριζόντιο κέντρο κατεργασίας για παραγωγή υψηλού όγκου και λειτουργία χωρίς επιτήρηση είτε πραγματικά μεγάλες περιοχές εργασίας και μέγιστη χωρητικότητα βάρους, η Haas διαθέτει ένα HMC που είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεστε. Αυτό το βίντεο παρέχει μια επισκόπηση των φρεζών αλλαγής παλετών, των HMC μεγάλου πλαισίου και των οριζόντιων φρεζών πέντε αξόνων.

Το EC-1600 με νέο σχεδιασμό
Το δημοφιλές EC-1600 δέχτηκε διάφορες βελτιώσεις, καθιστώντας το καλύτερο από ποτέ, όπως ταχύτερη άτρακτο και μηχανισμό αλλαγής εργαλείων, πιο στιβαρά καλούπια και νέες δυνατότητες που παρέχουν άνεση στους χειριστές.
Ασύρματο διαλογικό σύστημα λήψης μετρήσεων
Με το ασύρματο διαλογικό σύστημα λήψης μετρήσεων (WIPS) της Haas, η ρύθμιση των αντισταθμίσεων εργαλείων και εργασιών εκτελείται σε ελάχιστο χρόνο. Δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για ανιχνευτές άκρων ή φύλλα χαρτιού κάτω από το εργαλείο.
Το Haas EC-1600ZT-5AX
Πήραμε το δοκιμασμένο μας EC-1600ZT, και προσθέσαμε ικανότητες 4ου και 5ου άξονα ώστε να δημιουργήσουμε ένα HMC ικανό για πλήρη κατεργασία 5 αξόνων σε μεγάλα τεμάχια.
Προβάλετε εικόνες και βίντεο στον πίνακα ελέγχου Haas σας με το M130
Ο Mark παρουσιάζει την ισχυρή δυνατότητα Media Display (προβολή μέσων) του Haas M130. Δίνοντας μια εντολή M130, μπορείτε να εμφανίσετε φύλλα με ρυθμίσεις παραμέτρων, καταλόγους εργαλείων, οδηγίες εργασίας, ακόμα και βίντεο – τα πάντα μέσα από το πρόγραμμά σας.
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Μηχανική Actron

«Η απόφαση να αγοράσουμε ένα EC-1600ZT προέκυψε επειδή θέλαμε να ξεκινήσουμε με κάποια μεγαλύτερα τεμάχια που θεωρήσαμε ότι μπορούμε να χτυπήσουμε και από τις τέσσερις πλευρές. Θεωρήσαμε επίσης ότι πολλές από τις κατασκευές που κάναμε απαιτούσαν υπερβολική ρύθμιση παραμέτρων στους κατακόρυφους άξονες και μας άρεσε η δυνατότητα περιστροφής στον άξονα C ώστε να μετακινηθούμε γύρω από το τεμάχιο και να κάνουμε διαφορετικούς τύπους μηχανουργικής κατεργασίας.»

– John Staszewski, Πρόεδρος, Actron Engineering

Εμπειρία πελάτη - Straton Industries

Η Straton Industries χρησιμοποιεί μηχάνημα CNC Haas τα τελευταία 5 χρόνια για την κατεργασία τεμαχίων για αεροδιαστημική και διαστημική εξερεύνηση. Ξεκίνησαν με μια μηχανή γενικής χρήσης 5 αξόνων UMC-750 και έκτοτε προσέθεσαν πέντε ακόμη μηχανήματα Haas, συμπεριλαμβανομένων δύο μηχανών γενικής χρήσης 5 αξόνων UMC-500SS, δύο οριζόντιων κέντρων κατεργασίας EC-1600ZT και ένα κέντρο τόρνευσης ST-20Y. 

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Haas EC-1600

EC-1600

Οριζόντια φρέζα CNC με διαδρομές 1.626 x 1.270 x 813 mm

  • 50 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Χωρητικότητα εργαλείου
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

VMC ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Haas VF-840

VF-8/40

Κάθετη φρέζα CNC με διαδρομές 1.626 x 1.016 x 762 mm

  • 40 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή


Διάμετρος δίσκου – Προαιρετικός 4ος άξονας: 30" (762 mm)


Μέγιστη ταλάντωση τεμαχίου, EC-1600ΖΤ: 78" (1.981 mm)

Όλες οι κολώνες VF-2 υποβάλλονται σε κατεργασία σε EC-1600s

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ HAAS ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ HAAS!

Διαδρομές S.A.E METRIC
Άξονας X 64.00 in 1626 mm
Άξονας Y 50.00 in 1270 mm
Άξονας Z 40.00 in 1016 mm
Γραμμή κέντρου ατράκτου έως το τραπέζι 11.97 in 304 mm
Spindle S.A.E METRIC
Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 30.0 hp 22.4 kW
Μέγιστη ταχύτητα 7500 rpm 7500 rpm
Μέγιστη ροπή 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
Σύστημα μονάδας οδήγησης 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Κώνος CT or BT 50 CT or BT 50
Τραπέζι S.A.E METRIC
Μήκος 64.0 in 1626 mm
Πλάτος 36.0 in 914 mm
Πλάτος υποδοχής T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Απόσταση κέντρου υποδοχής T 4.92 in 125 mm
Αριθμός πρότυπων υποδοχών T 7 7
Μέγιστο βάρος στο τραπέζι (ισοκατανεμημένο) 10000 lb 4536 kg
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
Τραπέζι 64 in x 32 in 1626 mm x 813 mm
Διάμετρος δίσκου 30.00 in 762 mm
Travel 360 ° 360 °
Μέγιστη ταλάντωση τεμαχίου 78.0 in 1981 mm
Μέγιστο βάρος σε δίσκο 10000 lb 4536.0 kg
Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 5.0 hp 3.7 kW
Ροπή περιστροφής (συνεχής) 2000 ft-lbf 2712 Nm
Τζόγος 30 arc-sec 30 arc-sec
Ροπή πέδησης 4000 ft-lbf 5423 Nm
Ελάχ. ανάλυση 0.001 ° 0.001 °
Ακρίβεια τοποθέτησης ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Επαναληψιμότητα 15 arc-sec 15 arc-sec
Ταχείες κινήσεις στον B 36 °/sec 36 °/sec
Μέγιστη κοπή B 36 °/sec 36 °/sec
Γραμμή κέντρου ατράκτου έως το τραπέζι 5.75 in 146 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Μέγιστη κοπή 500 ipm 12.7 m/min
Ταχείες κινήσεις στον X 600 ipm 15.2 m/min
Ταχείες κινήσεις στον Y 600 ipm 15.2 m/min
Ταχείες κινήσεις στον Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Μέγιστη ώση X 4000 lbf 17793 N
Μέγιστη ώση Y 8000 lbf 35586 N
Μέγιστη ώση Z 8000 lbf 35586 N
Γενικά S.A.E METRIC
Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Τύπος SMTC SMTC
Χωρητικότητα 50+1 50+1
Μέγιστη διάμετρος εργαλείου (πλήρης) 4.0 in 102 mm
Μέγιστη διάμετρος εργαλείου (γειτονικό άδειο) 10.0 in 254 mm
Μέγιστο μήκος εργαλείου (από τη γραμμή μετρητή) 20 in 508 mm
Μέγιστο βάρος εργαλείου 30.0 lb 13.6 kg
Εργαλείο με εργαλείο (μέσος όρος) 8.00 s 8.00 s
Ρίνισμα με ρίνισμα (μέσος όρος) 12.60 s 12.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Εύκαμπτος σωλήνας αέρα σε γραμμή 3/8 in 3/8 in
Κόπλερ (αέρας) 3/8 in 3/8 in
Ελάχιστη πίεση αέρα 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Ταχύτητα ατράκτου 7500 rpm 7500 rpm
Σύστημα μονάδας οδήγησης 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Ισχύς ατράκτου 30.0 hp 22.4 kW
Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Παλέτα εσωτερικού χώρου 192.0 in x 166.0 in x 136.0 in 488 cm x 422 cm x 346 cm
Κιβώτιο εξαγωγών 192.0 in x 166.0 in x 140.0 in 488 cm x 422 cm x 356 cm
Βάρος 29700 lb 13472.0 kg
Weight, Export Crate 31,400 lb 14,243.0 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 207.5 in x 163.0 in x 140.0 in 527 cm x 414 cm x 356 cm
Weight w/70+1 SMTC 31,279 lb 14,188.0 kg
Domestic Pallet w/Conveyor & 70+1 SMTC 207.5 in x 163.0 in x 140.0 in 527 cm x 414 cm x 356 cm
Weight w/Conveyor & 70+1 SMTC 32,320 lb 14,660.0 kg

*Τα μηχανήματα Haas έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με ισχύ 220 VAC (200-240 VAC). Ένας προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης (380 - 480 VAC) είναι διαθέσιμος για όλα τα μοντέλα, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. Αυτός ο προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης δεν είναι ήδη εγκατεστημένος επί τόπου. Πρέπει να παραγγελθεί μαζί με το μηχάνημα.

Τα μηχανήματα Haas που προορίζονται για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαμορφωμένα με έναν εσωτερικό μη απομονωμένο μετασχηματιστή υψηλής τάσης για λειτουργία στα 400 VAC, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι προαιρετικές άτρακτοι υψηλής απόδοσης έχουν υψηλότερη απαίτηση ισχύος από την τυπική άτρακτο. Ωστόσο, εάν η ιπποδύναμη της ατράκτου (kW) δεν αλλάξει, η απαιτούμενη ισχύς παραμένει η ίδια. Επαληθεύστε την απαίτηση ισχύος πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημά σας.

† Η κατανάλωση αέρα σε μηχανήματα της σειράς DC κώνου 40 ενδέχεται να είναι υψηλότερη, όταν είναι ενεργοποιημένος ο ψεκασμός αέρα μέσω εργαλείου (TAB).

 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HAAS ΜΗΧΑΝΗΜΑ HAAS ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟΜΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ WARNING
HA2TS EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HA5C EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HA5C2 EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HA5C3 EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HA5C4 EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HA5CS EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRC160 EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRC210 EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT160 EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT160-2 EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT160SP EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT160SS EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT210 EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT210-2 EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT210M EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT210SP EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT310 EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT310SP EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT450 EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
TH450 EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRTA5 EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRTA6 EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
T5C EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
T5C2 EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
T5C3 EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
T5C4 EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
TR160 EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
TR160-2 EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
TR200Y EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
TR210 EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
TR310 EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
TRT100 EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
TRT160 EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
TRT210 EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
TRT70 EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT210HT EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
TH240 EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HA5C2-T EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT210SS EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HA5C-T EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HA5C3-T EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HA5C4-T EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
TRT310 EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT310SS EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT630 EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT350 EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
LT260 EC-1600ZT ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Χρειάζεστε βοήθεια στην αναζήτηση του κατάλληλου μηχανήματος;

Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή

Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε στην εύρεση του κατάλληλου μηχανήματος για εσάς.

Ξεκινήστε

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Language Preference :
Loading

Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι, οι χρεώσεις εγκατάστασης του προμηθευτή και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Ανατροφοδότηση
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Τιμή με παράδοση από τη Haas

Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.

ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ HAAS...

Εγγραφείτε τώρα!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service και Υποστήριξη
  • Ιδιοκτήτες
  • Αίτημα Service
  • Εγχειρίδια χειριστή
  • Εξαρτήματα Haas
  • Αίτημα επισκευής περιστροφικού συστήματος
  • Οδηγίες προεγκατάστασης
  • Εργαλεία μηχανουργείου
  • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή (δημιουργήστε και βάλτε τιμή) ένα νέο Haas
  • Διαθέσιμο απόθεμα
  • Τιμοκατάλογος Haas
  • Χρηματοδότηση CNCA
  • Σχετικά με τη Haas
  • Δήλωση αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH)
  • Θέσεις εργασίας
  • Πιστοποιήσεις και ασφάλεια
  • Επικοινωνία
  • Ιστορικό
  • Όροι και Προϋποθέσεις
  • Όροι και Προϋποθέσεις Περιστρεφόμενων Haas Tooling
  • Απόρρητο
  • Εγγύηση
  • Κοινότητα Haas
  • Πρόγραμμα πιστοποίησης CNC της Haas
  • Μηχανοκίνητος αθλητισμός Haas
  • Gene Haas Foundation
  • Κοινότητα Τεχνικής Εκπαίδευσης της Haas
  • Εκδηλώσεις
  • Μπείτε στη συζήτηση
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Εργαλειομηχανές CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255